Refrigeratori ad acqua, raffreddati ad aria, con ventole assiali per installazione all'esterno

Condividi:

Refrigeratori ad acqua, raffreddati ad aria, con ventole assiali per installazione all'esterno

ERAC

Description: Raffreddatori ad aria con ventole assiali da installare all'esterno per applicazioni mission-critical
Refrigeratori ad acqua, raffreddati ad aria, con ventole assiali per installazione all'esterno

Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333

Aquaflair AC Caratteristiche e vantaggi

  • Ingresso alimentazione separato
    Trae energia dal gruppo di continuità esterno per schede madri e riscaldatori al fine di monitorare e proteggere l'unità anche in modalità di interruzione completa dell'alimentazione (opzionale)
  • Componenti ridondanti
    Poiché il sistema presenta singoli punti di guasto, i componenti ridondanti sono in grado di garantire disponibilità e affidabilità.
  • Riavvio rapido
    Il funzionamento a pieno carico in meno di 3 minuti con configurazioni specifiche consente di sottodimensionare i serbatoi di accumulo
  • Controllo attivo della risposta
    Esegue il monitoraggio e regola in modo attivo la capacità di raffreddamento per garantire temperature in ingresso del server adeguate. Tramite il controller del microprocessore viene fornita visibilità su funzionamento e stato dell'unità.
  • Valvola ad espansione elettronica
    Ottimizzazione del flusso di refrigerante in tutte le condizioni di carico e temperatura. Monitoraggio indiretto costante della carica di refrigerante.
  • Monitoraggio costante della corrente
    Consente un monitoraggio costante della corrente assorbita dai compressori per segnalare possibili discrepanze con i valori predefiniti (disponibile solo su raffreddatori di grandi dimensioni)
  • Ventole a velocità variabile
    Le ventole a velocità variabile riducono il consumo di energia durante i periodi di raffreddamento normale.
  • Strategia modulare
    Il design modulare dei sistemi meccanico e di controllo consente l'integrazione graduale dell'infrastruttura di raffreddamento per rispondere alla richiesta di raffreddamento dell'impianto. Ciò riduce enormemente le spese CAPEX e garantisce un investimento differito per tutta la durata dell'impianto.
  • Compressori tandem
    Funzionamento efficiente e silenzioso dei compressori connessi su un circuito refrigerante comune per un controllo a stadi della capacità (non disponibile per alcune configurazioni e alcuni modelli)
  • Soluzioni tecnologiche ad elevate prestazioni
    Possibilità di ottimizzare il funzionamento dell'unità in qualsiasi condizione ambientale o di carico, per un consumo energetico estremamente basso
  • Gestione ottimizzata
    La connessione tra i condizionatori CRAC (condizionatori d'aria nella sala computer) e i raffreddatori garantisce efficienza energetica basata su condizioni di carico istantanee reali (opzionale)
  • Sistema di regolazione delle pompe integrato
    (Opzionale) Sono disponibili pompe VSD incorporate per una regolazione continua della pressione disponibile nel circuito dell'acqua fredda. Ciò consente regolazioni automatiche nel flusso dell'acqua fredda risultanti dalle variazioni nella richiesta di raffreddamento, garantendo in tal modo l'efficienza del sistema dell'acqua refrigerante.
  • Package a circolazione di fluido integrato
    Include le componenti necessarie per creare la connessione con il raffreddatore senza l'intervento di connessioni esterne quali pompe ad esempio, aumentando la velocità della fornitura.
  • Riavvio rapido
    Il funzionamento a pieno carico in meno di 3 minuti con configurazioni specifiche consente di sottodimensionare i serbatoi di accumulo
  • Servizio operativo
    Consente la manutenzione/sostituzione di componenti critici mentre il sistema è in funzione
  • Facilità di accesso a fini di manutenzione
    L'impianto In-row consente la sostituzione/manutenzione delle componenti nei sistemi hot aisle-cold aisle.
  • Monitoraggio servizi
    Tutti i dispositivi di monitoraggio integrati nell'unità consentono una manutenzione preventiva e un controllo delle condizioni operative del sistema mentre è in funzione.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Afghanistan , Antigua e Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antille Olandesi , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brasile , Bahamas , Bhutan , Botswana , Bielorussia , Belize , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Isole Cook , Cile , Camerun , Colombia , Costa Rica , Serbia e Montenegro , Cuba , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Dominica , Repubblica Dominicana , Algeria , Ecuador , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Figi , Isole Falkland , Francia , Gabon , Regno Unito , Grenada , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guadalupa , Guinea Equatoriale , Grecia , Guatemala , Guyana , Honduras , Croazia , Haiti , Ungheria , Indonesia , Irlanda , Israele , India , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giamaica , Giordania , Giappone , Kenya , Cambogia , Saint Kitts e Nevis , Corea del Sud , Kuwait , Isole Cayman , Kazakhstan , Libano , Sainte Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Maurizio , Malawi , Messico , Malaysia , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Paesi Bassi , Norvegia , Nepal , Nuova Zelanda , Oman , Panama , Perù , Papua Nuova Guinea , Filippine , Pakistan , Polonia , Puerto Rico , Portogallo , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Singapore , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Isole Turks e Caicos , Ciad , Togo , Thailandia , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turchia , Trinidad e Tobago , Tanzania , Ucraina , Uganda , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent e Grenadine , Venezuela , Isole Vergini (USA) , Vietnam , XF , Yemen , Mayotta , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il