PDU rack 2G, monitorata tramite presa con commutazione, zero U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, 21 C13 e 3 C19

Condividi:

PDU rack 2G, monitorata tramite presa con commutazione, zero U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, 21 C13 e 3 C19

AP8659

Description: Le unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) APC installabili in rack con commutatore e dotate di "misurazione per presa" effettuano un controllo avanzato e personalizzabile dall'utente dell'alimentazione e la misurazione delle singole prese. I comandi a distanza a livello di presa abilitano la funzionalità di attivazione/disattivazione dell'alimentazione per il recupero dell'energia destinata a riavviare gli apparati bloccati e per evitare l'uso non autorizzato delle singole prese. I ritardi di sequenziamento dell'alimentazione consentono agli utenti di definire l'ordine in cui attivare o disattivare gli apparati collegati. Assegnando le priorità per la suddivisione dei carichi è possibile evitare il sovraccarico del circuito durante il ripristino dell'alimentazione nonché estendere l'uptime delle apparecchiature critiche. Gli amperometri effettuano un monitoraggio remoto in tempo reale dei carichi collegati. Le unità di distribuzione dell'alimentazione installabili in rack con commutatore comprendono monitoraggio della potenza reale, una porta per sensore di temperatura/umidità e prese IEC bloccabili. Gli allarmi definiti dall'utente segnalano potenziali sovraccarichi del circuito prima che si verifichino guasti critici agli apparati informatici. Gli utenti possono accedere a, configurare e controllare le PDU installabili in rack con commutatore tramite interfacce sicure Web, SNMP o Telnet e hanno a disposizione gratuitamente le piattaforme di gestione centralizzata APC che utilizzano InfraStruxure Central, Capacity Manager e Change Manager.

Include : CAN Port Terminator , Installation guide , Rack Mounting brackets , Safety guide , Serial configuration cable

1 433,50 €
Prezzo comprensivo di IVA
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333

Prodotti, accessori e servizi correlati

Visualizza tutti gli accessori per questo prodotto.

AP8659 Features

PDU rack 2G, monitorata tramite presa con commutazione, zero U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, 21 C13 e 3 C19

  • Funzionalità "misurazione per presa"
    La misurazione dell'alimentazione a livello di singola presa fornisce una vista più granulare dell'alimentazione distribuita agli apparati collocati nell'armadio, senza contare che consente di analizzare le tendenze di alimentazione dei componenti e di pianificare la potenza erogabile

PDU da rack, controllo a livello di presa con commutazione Caratteristiche e vantaggi

  • Si integra con StruxureWare Data Center Expert
    Sistema di monitoraggio scalabile "IT ready" che raccoglie, organizza e distribuisce allarmi critici, video di sorveglianza e informazioni fondamentali fornendo una vista unificata di infrastrutture fisiche complesse da qualsiasi punto della rete.
  • Funzionalità "misurazione per presa"
    La misurazione dell'alimentazione a livello di singola presa fornisce una vista più granulare dell'alimentazione distribuita agli apparati collocati nell'armadio, senza contare che consente di analizzare le tendenze di alimentazione dei componenti e di pianificare la potenza erogabile
  • Soglie di allarme
    La definizione di soglie di allarme permette di evitare il sovraccarico dei circuiti. Allarmi visivi e di rete segnalano all'utente eventuali problemi. (Nota: disponibile solo in unità munite di funzionalità di monitoraggio della corrente. Per la disponibilità vedi le specifiche delle SKU)
  • Display locale di monitoraggio della corrente
    Il valore aggregato di corrente assorbita per unità di distribuzione dell'alimentazione è visualizzato sul display digitale dell'unità. Questo display digitale locale serve agli installatori per evitare il sovraccarico dei circuiti, tramite un allarme visivo, quando la corrente assorbita si avvicina all'amperaggio massimo della presa multipla. (Disponibile solamente per i codici prodotto indicati).
  • Controllo remoto delle singole prese
    Gestione remota delle prese che consente agli utenti di disattivare le prese inutilizzate (per prevenire eventuali sovraccarichi) oppure di indirizzare l'alimentazione verso apparati bloccati (vengono ridotti al minimo costosi fermi macchina e non è necessario recarsi fisicamente presso l'apparato).
  • Funzionalità di gestione via rete
    Interfacce di gestione via rete a funzionalità completa che effettuano la gestione basata su standard via Web, SNMP e Telnet. Gli utenti possono accedere a, configurare e gestire le unità da localizzazioni remote per risparmiare tempo prezioso. A questa funzionalità è legata la possibilità di aggiornare rapidamente e facilmente il firmware tramite download via rete nelle unità installate per favorire aggiornamenti futuri del prodotto
  • Aggiornabile via flash
    Aggiornamenti semplici e rapidi del firmware tramite download dalla rete per futuri enhancement dei prodotti. Elimina la necessità di sostituire i prodotti già installati presso la sede del cliente quando vengono rilasciate nuove funzionalità. (Nota: solo unità collegate in rete)
  • LED indicatore del carico
    Indica condizioni di sovraccarico e di allarme in base a soglie di allarme definite dall'utente. Segnala agli utenti il potenziale sovraccarico dei circuiti. (Nota: disponibile solo in unità munite di funzionalità di monitoraggio locale della corrente)
  • Ritardi di alimentazione
    Consente agli utenti di configurare la sequenza di attivazione e disattivazione di ciascuna presa, evitando così punte di corrente all'avvio che potrebbero provocare il sovraccarico dei circuiti e la caduta dei carichi. La configurazione della sequenza permette anche agli utenti di stabilire quale apparato deve essere attivato per primo, a garanzia del corretto funzionamento degli apparati che da esso dipendono.
  • Singola fonte di alimentazione in ingresso
    Per alimentare numerosi apparati con un unico cavo di derivazione, ideale per l'alimentazione di apparati installati a rack. L'uso di un unico cavo di derivazione e di connessioni standard permette di risparmiare tempo e denaro in fase di installazione.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Afghanistan , Antigua e Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antille Olandesi , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brasile , Bahamas , Bhutan , Botswana , Bielorussia , Belize , Canada , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Isole Cook , Cile , Camerun , Cina , Colombia , Costa Rica , Serbia e Montenegro , Cuba , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Dominica , Repubblica Dominicana , Algeria , Ecuador , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Figi , Isole Falkland , Francia , Gabon , Regno Unito , Grenada , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guadalupa , Guinea Equatoriale , Grecia , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croazia , Haiti , Ungheria , Indonesia , Irlanda , Israele , India , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giamaica , Giordania , Giappone , Kenya , Saint Kitts e Nevis , Corea del Sud , Kuwait , Isole Cayman , Kazakhstan , Libano , Sainte Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Maurizio , Malawi , Messico , Malaysia , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Paesi Bassi , Norvegia , Nepal , Nuova Zelanda , Oman , Panama , Perù , Papua Nuova Guinea , Filippine , Pakistan , Polonia , Puerto Rico , Portogallo , Paraguay , Reunion , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Singapore , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Isole Turks e Caicos , Ciad , Togo , Thailandia , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turchia , Trinidad e Tobago , Taiwan , Tanzania , Ucraina , Uganda , Stati Uniti , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent e Grenadine , Venezuela , Isole Vergini (USA) , Vietnam , Yemen , Mayotta , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Uscita

  • Tensione di uscita nominale
    100V , 200V , 208V , 230V
  • Protezione da sovraccarico
    No
  • Assorbimento elettrico totale massimo
    16
  • Connessioni di uscita
    (21) IEC 320 C13 (Backup batteria)
    (3) IEC 320 C19 (Backup batteria)

Ingresso

  • Tipo di connessione di ingresso
    200V , 208V , 230V
  • Frequenza ingresso
    50/60 Hz
  • Tipo di spina
    IEC-320 C20
  • Tensione d'ingresso accettabile
    100-240VAC
  • Corrente massima in ingresso
    20A
  • Corrente in ingresso a potenza ridotta - regolamentare (Nord America)
    16A

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    1829mm , 182.9cm
  • Larghezza massima
    56mm , 5.6cm
  • Profondità massima
    51mm , 5.1cm
  • Peso senza imballaggio
    6.09kg
  • Peso con imballaggio
    8.36kg
  • Altezza imballaggio
    2038mm , 203.8cm
  • Larghezza imballaggio
    162mm , 16.2cm
  • Profondità imballaggio
    117mm , 11.7cm
  • Colore
    Black

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    -5 - 45 °C
  • Umidità relativa di funzionamento
    5 - 95 %
  • Altezza di funzionamento
    0-3000metri
  • Temperatura di immagazzinamento
    -25 - 65 °C
  • Umidità relativa di immagazzinamento
    5 - 95 %
  • Altezza di immagazzinamento
    0-15000metri

Conformità

  • Certificazioni
    EN 55022 Classe A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Parte 15 Classe A, ICES-003, PSE, Omologazione UL, VCCI Classe A, VDE
  • Garanzia standard
    2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

  • RoHS
    Conformità
  • REACH
    REACH: Non contiene SVHC
  • Direttiva batterie
    Conformità
  • Note sulle batterie
    ts_Battery_Notes
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

2148KB

Aggiornato il

2018-06-19

Covers the physical device interface, the command line interface, and the web interface for deployment and system monitoring
PDF

Dimensioni

315KB

Aggiornato il

2018-06-18

Release Notes
PDF

Dimensioni

1519KB

Aggiornato il

2018-06-15

Provides the safety information for installation and operation of the Rack PDU.
PDF

Dimensioni

1135KB

Aggiornato il

2018-06-15

Includes multi-language installation instructions and DHCP network information for MPO (managed per outlet AP86xx) Rack Power Distribution Units
PDF

Dimensioni

822KB

Aggiornato il

2018-06-14

Covers the physical device interface, the command line interface, and the Web interface for both deployment and ongoing system monitoring for Rack PDUs with power monitoring by outlet.
PDF

Dimensioni

276KB

Aggiornato il

2018-06-12

Terminator installation instructions for Switched with Metering by Outlet Rack PDUs with CAN IN/OUT ports
PDF

Dimensioni

60KB

Aggiornato il

2018-06-12

Release Notes for AP88XX Metered Rack PDUs and AP89xx/AP86xx Switched Rack PDUs for Application Module v6.4.0, APC OS (AOS) v6.4.0, and the APC PowerNet MIB v415
PDF

Dimensioni

462KB

Aggiornato il

2018-06-12

Security, Configuration
PDF

Dimensioni

456KB

Aggiornato il

2018-05-11

Security Configuration
Brochure
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

2537KB

Aggiornato il

2018-06-08

Brochure including Basic, Metered, Switched, and Metered by Outlet Rack PDUs product features and specifications
Design/Configurazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

142KB

Aggiornato il

2018-06-12

Overview and Specifications
Certificazioni
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

162KB

Aggiornato il

2018-06-18

Declaration of Conformity
PDF

Dimensioni

411KB

Aggiornato il

2018-06-18

UL N of A for NextGen rPDUs
PDF

Dimensioni

656KB

Aggiornato il

2018-06-15

VDE License for AP86xx rPDUs
PDF

Dimensioni

40KB

Aggiornato il

2018-06-14

PDF

Dimensioni

146KB

Aggiornato il

2018-06-14

PSE approval for Multiple-Socket Outlet - >< 125V, >15A <= 20A 3 pole including earth
PDF

Dimensioni

142KB

Aggiornato il

2018-06-12

PSE approval for Multiple-Socket Outlet - >< 125V, >15A <= 20A 3 pole including earth
PDF

Dimensioni

610KB

Aggiornato il

2018-06-11

CCC Out Of Scope Letter PDU's Metered/Switched
PDF

Dimensioni

1664KB

Aggiornato il

2018-06-05

VDE approval documents for NextGen MPO rPDUs
Stencil
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il

Aggiornamenti del firmware

Wizard e Configuratori
Codice
Aggiornato il

Codice

SFNMCSECWIZ104

Aggiornato il

2010-04-16

Categoria

Sottocategoria


Cavo di alimentazione, C13-C20, 2,0 m

Ampia gamma di cavi di alimentazione per tutta una serie di apparati informatici

AP9879
54,89 €
PDU rack, base, zero U, 16 A, 208/230 V, 15 C13

Distribuzione affidabile dell'alimentazione

AP9572
341,59 €
Cavo di alimentazione, C19-C20, 2,0 m

Ampia gamma di cavi di alimentazione per tutta una serie di apparati informatici

AP9877
54,89 €
Staffa di montaggio accessori Zero U per NetShelter

Può essere installato in vari punti all'interno dell'armadio, per esempio sulle flange di montaggio verticale e sui canali verticali 0U per il posizionamento di accessori. Fornisce opzioni di montaggio per PDU installabili a rack e altri piccoli accessori.

AR7711
73,19 €
Kit cavi di alimentazione (6 cad.), C19-C20 (90°), 1,8 m

Cavo di basso profilo studiato per eliminare eventuali interferenze in termini di spazio al momento dell'accesso a moduli blade removibili sostituibili a caldo

AP98896F
207,39 €
PDU rack, monitorata, 2U, 32 A, 230 V 12 C13 e 4 C19

Le PDU munite di amperometro installabili a rack garantiscono il monitoraggio da remoto in tempo reale dei carichi collegati. Allarmi definiti dall'utente segnalano sovraccarichi potenziali dei circuiti prima che si verifichino guasti critici agli apparati informatici.

AP7822B
950,38 €
Cavo di alimentazione, blocco, C19-ricablabile, 3,0 m

Un metodo esclusivo e di facile utilizzo di fissaggio dei cavi per liberare spazio e fissare i cavi di alimentazione tra PDU installate a rack e apparati informatici collegati. Questi cavi si inseriscono senza problemi in qualsiasi presa di alimentazione o presa IEC standard: la funzionalità di fissaggio è abilitata solo quando vengono utilizzati con le PDU installabili a rack APC AP6000 series o apparati informatici con prese a blocco incorporate. Questi connettori a blocco riducono la probabilità di disconnessione accidentale dei cavi con conseguente eleiminazione del carico.

AP8759
48,79 €
Cavo di alimentazione, bloccaggio, C19-IEC309-16A, 3,0 m

Un metodo esclusivo e di facile utilizzo di fissaggio dei cavi per liberare spazio e fissare i cavi di alimentazione tra PDU installate a rack e apparati informatici collegati. Questi cavi si inseriscono senza problemi in qualsiasi presa di alimentazione o presa IEC standard: la funzionalità di fissaggio è abilitata solo quando vengono utilizzati con le PDU installabili a rack APC AP6000 series o apparati informatici con prese a blocco incorporate. Questi connettori a blocco riducono la probabilità di disconnessione accidentale dei cavi con conseguente eleiminazione del carico.

AP8758
--
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
PDU rack, base, zero U, 22 kW, 400 V, 6 C19 e 3 C13

Distribuzione affidabile dell'alimentazione

AP7555A
950,38 €
Kit cavi di alimentazione (6 cad.), C19-C20 (90°), 1,2 m

Cavo di basso profilo studiato per eliminare eventuali interferenze in termini di spazio al momento dell'accesso a moduli blade removibili sostituibili a caldo

AP98894F
182,99 €

Mostra risultati per pagina