PDU rack 2G, monitorata tramite presa con commutazione, zero U, 11,0 kW, 230 V, 21 C13 e 3 C19

Condividi:

PDU rack 2G, monitorata tramite presa con commutazione, zero U, 11,0 kW, 230 V, 21 C13 e 3 C19

AP8681

Description: Le unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) APC installabili in rack con commutatore e dotate di "misurazione per presa" effettuano un controllo avanzato e personalizzabile dall'utente dell'alimentazione e la misurazione delle singole prese. I comandi a distanza a livello di presa abilitano la funzionalità di attivazione/disattivazione dell'alimentazione per il recupero dell'energia destinata a riavviare gli apparati bloccati e per evitare l'uso non autorizzato delle singole prese. I ritardi di sequenziamento dell'alimentazione consentono agli utenti di definire l'ordine in cui attivare o disattivare gli apparati collegati. Assegnando le priorità per la suddivisione dei carichi è possibile evitare il sovraccarico del circuito durante il ripristino dell'alimentazione nonché estendere l'uptime delle apparecchiature critiche. Gli amperometri effettuano un monitoraggio remoto in tempo reale dei carichi collegati. Le unità di distribuzione dell'alimentazione installabili in rack con commutatore comprendono monitoraggio della potenza reale, una porta per sensore di temperatura/umidità e prese IEC bloccabili. Gli allarmi definiti dall'utente segnalano potenziali sovraccarichi del circuito prima che si verifichino guasti critici agli apparati informatici. Gli utenti possono accedere a, configurare e controllare le PDU installabili in rack con commutatore tramite interfacce sicure Web, SNMP o Telnet e hanno a disposizione gratuitamente le piattaforme di gestione centralizzata APC che utilizzano InfraStruxure Central, Capacity Manager e Change Manager.

Include : CAN Port Terminator , Installation guide , Rack Mounting brackets , Safety guide , Serial configuration cable

In magazzino
2 135,00 €
Prezzo comprensivo di IVA

Prodotti, accessori e servizi correlati

Visualizza tutti gli accessori per questo prodotto.

AP8681 Features

PDU rack 2G, monitorata tramite presa con commutazione, zero U, 11,0 kW, 230 V, 21 C13 e 3 C19

Le unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) APC installabili in rack con commutatore e dotate di "misurazione per presa" effettuano un controllo avanzato e personalizzabile dall'utente dell'alimentazione e la misurazione delle singole prese. I comandi a distanza a livello di presa abilitano la funzionalità di attivazione/disattivazione dell'alimentazione per il recupero dell'energia destinata a riavviare gli apparati bloccati e per evitare l'uso non autorizzato delle singole prese. I ritardi di sequenziamento dell'alimentazione consentono agli utenti di definire l'ordine in cui attivare o disattivare gli apparati collegati. Assegnando le priorità per la suddivisione dei carichi è possibile evitare il sovraccarico del circuito durante il ripristino dell'alimentazione nonché estendere l'uptime delle apparecchiature critiche. Gli amperometri effettuano un monitoraggio remoto in tempo reale dei carichi collegati. Le unità di distribuzione dell'alimentazione installabili in rack con commutatore comprendono monitoraggio della potenza reale, una porta per sensore di temperatura/umidità e prese IEC bloccabili. Gli allarmi definiti dall'utente segnalano potenziali sovraccarichi del circuito prima che si verifichino guasti critici agli apparati informatici. Gli utenti possono accedere a, configurare e controllare le PDU installabili in rack con commutatore tramite interfacce sicure Web, SNMP o Telnet e hanno a disposizione gratuitamente le piattaforme di gestione centralizzata APC che utilizzano InfraStruxure Central, Capacity Manager e Change Manager.

Include : CAN Port Terminator , Installation guide , Rack Mounting brackets , Safety guide , Serial configuration cable

  • Funzionalità "misurazione per presa"
    La misurazione dell'alimentazione a livello di singola presa fornisce una vista più granulare dell'alimentazione distribuita agli apparati collocati nell'armadio, senza contare che consente di analizzare le tendenze di alimentazione dei componenti e di pianificare la potenza erogabile

PDU da rack, controllo a livello di presa con commutazione Caratteristiche e vantaggi

  • Si integra con StruxureWare Data Center Expert
    Sistema di monitoraggio scalabile "IT ready" che raccoglie, organizza e distribuisce allarmi critici, video di sorveglianza e informazioni fondamentali fornendo una vista unificata di infrastrutture fisiche complesse da qualsiasi punto della rete.
  • Funzionalità "misurazione per presa"
    La misurazione dell'alimentazione a livello di singola presa fornisce una vista più granulare dell'alimentazione distribuita agli apparati collocati nell'armadio, senza contare che consente di analizzare le tendenze di alimentazione dei componenti e di pianificare la potenza erogabile
  • Soglie di allarme
    La definizione di soglie di allarme permette di evitare il sovraccarico dei circuiti. Allarmi visivi e di rete segnalano all'utente eventuali problemi. (Nota: disponibile solo in unità munite di funzionalità di monitoraggio della corrente. Per la disponibilità vedi le specifiche delle SKU)
  • Display locale di monitoraggio della corrente
    Il valore aggregato di corrente assorbita per unità di distribuzione dell'alimentazione è visualizzato sul display digitale dell'unità. Questo display digitale locale serve agli installatori per evitare il sovraccarico dei circuiti, tramite un allarme visivo, quando la corrente assorbita si avvicina all'amperaggio massimo della presa multipla. (Disponibile solamente per i codici prodotto indicati).
  • Controllo remoto delle singole prese
    Gestione remota delle prese che consente agli utenti di disattivare le prese inutilizzate (per prevenire eventuali sovraccarichi) oppure di indirizzare l'alimentazione verso apparati bloccati (vengono ridotti al minimo costosi fermi macchina e non è necessario recarsi fisicamente presso l'apparato).
  • Funzionalità di gestione via rete
    Interfacce di gestione via rete a funzionalità completa che effettuano la gestione basata su standard via Web, SNMP e Telnet. Gli utenti possono accedere a, configurare e gestire le unità da localizzazioni remote per risparmiare tempo prezioso. A questa funzionalità è legata la possibilità di aggiornare rapidamente e facilmente il firmware tramite download via rete nelle unità installate per favorire aggiornamenti futuri del prodotto
  • Aggiornabile via flash
    Aggiornamenti semplici e rapidi del firmware tramite download dalla rete per futuri enhancement dei prodotti. Elimina la necessità di sostituire i prodotti già installati presso la sede del cliente quando vengono rilasciate nuove funzionalità. (Nota: solo unità collegate in rete)
  • LED indicatore del carico
    Indica condizioni di sovraccarico e di allarme in base a soglie di allarme definite dall'utente. Segnala agli utenti il potenziale sovraccarico dei circuiti. (Nota: disponibile solo in unità munite di funzionalità di monitoraggio locale della corrente)
  • Ritardi di alimentazione
    Consente agli utenti di configurare la sequenza di attivazione e disattivazione di ciascuna presa, evitando così punte di corrente all'avvio che potrebbero provocare il sovraccarico dei circuiti e la caduta dei carichi. La configurazione della sequenza permette anche agli utenti di stabilire quale apparato deve essere attivato per primo, a garanzia del corretto funzionamento degli apparati che da esso dipendono.
  • Singola fonte di alimentazione in ingresso
    Per alimentare numerosi apparati con un unico cavo di derivazione, ideale per l'alimentazione di apparati installati a rack. L'uso di un unico cavo di derivazione e di connessioni standard permette di risparmiare tempo e denaro in fase di installazione.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Afghanistan , Antigua e Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antille Olandesi , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brasile , Bahamas , Bhutan , Botswana , Bielorussia , Belize , Canada , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Isole Cook , Cile , Camerun , Cina , Colombia , Costa Rica , Serbia e Montenegro , Cuba , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Dominica , Repubblica Dominicana , Algeria , Ecuador , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Figi , Isole Falkland , Francia , Gabon , Regno Unito , Grenada , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guadalupa , Guinea Equatoriale , Grecia , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croazia , Haiti , Ungheria , Indonesia , Irlanda , Israele , India , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giamaica , Giordania , Kenya , Saint Kitts e Nevis , Corea del Sud , Kuwait , Isole Cayman , Kazakhstan , Libano , Sainte Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Maurizio , Malawi , Messico , Malaysia , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Paesi Bassi , Norvegia , Nepal , Nuova Zelanda , Oman , Panama , Perù , Papua Nuova Guinea , Filippine , Pakistan , Polonia , Puerto Rico , Portogallo , Paraguay , Reunion , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Singapore , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Isole Turks e Caicos , Ciad , Togo , Thailandia , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turchia , Trinidad e Tobago , Taiwan , Tanzania , Ucraina , Uganda , Stati Uniti , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent e Grenadine , Venezuela , Isole Vergini (USA) , Vietnam , Yemen , Mayotta , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Uscita

  • Tensione di uscita nominale
    230V
  • Protezione da sovraccarico
    No
  • Assorbimento elettrico totale massimo
    16
  • Connessioni di uscita
    (3) IEC 320 C19 (Backup batteria)
    (21) IEC 320 C13 (Backup batteria)

Ingresso

  • Tipo di connessione di ingresso
    400V 3PH
  • Frequenza ingresso
    50/60 Hz
  • Tipo di spina
    IEC 309 16A 3P+N+PE, IEC 309 20A 3P+N+E
  • Lunghezza cavo
    1.83metri
  • Corrente massima in ingresso
    16A
  • Massima corrente di linea
    16A
  • Corrente in ingresso a potenza ridotta - regolamentare (Nord America)
    16A

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    1829mm , 182.9cm
  • Larghezza massima
    56mm , 5.6cm
  • Profondità massima
    51mm , 5.1cm
  • Peso senza imballaggio
    8.23kg
  • Peso con imballaggio
    10.5kg
  • Altezza imballaggio
    2038mm , 203.8cm
  • Larghezza imballaggio
    162mm , 16.2cm
  • Profondità imballaggio
    117mm , 11.7cm
  • Colore
    Black

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    -5 - 45 °C
  • Umidità relativa di funzionamento
    5 - 95 %
  • Altezza di funzionamento
    0-3000metri
  • Umidità relativa di immagazzinamento
    5 - 95 %
  • Altezza di immagazzinamento
    0-15000metri

Conformità

  • Certificazioni
    Omologazione cUL, EN 55022 Classe A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Parte 15 Classe A, ICES-003, Omologazione UL, VDE
  • Garanzia standard
    2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

  • RoHS
    Conformità
  • REACH
    REACH: Non contiene SVHC
  • Direttiva batterie
    Conformità
  • Note sulle batterie
    ts_Battery_Notes
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

2148KB

Aggiornato il

2018-06-19

Covers the physical device interface, the command line interface, and the web interface for deployment and system monitoring
PDF

Dimensioni

315KB

Aggiornato il

2018-06-18

Release Notes
PDF

Dimensioni

1519KB

Aggiornato il

2018-06-15

Provides the safety information for installation and operation of the Rack PDU.
PDF

Dimensioni

1135KB

Aggiornato il

2018-06-15

Includes multi-language installation instructions and DHCP network information for MPO (managed per outlet AP86xx) Rack Power Distribution Units
PDF

Dimensioni

822KB

Aggiornato il

2018-06-14

Covers the physical device interface, the command line interface, and the Web interface for both deployment and ongoing system monitoring for Rack PDUs with power monitoring by outlet.
PDF

Dimensioni

276KB

Aggiornato il

2018-06-12

Terminator installation instructions for Switched with Metering by Outlet Rack PDUs with CAN IN/OUT ports
PDF

Dimensioni

60KB

Aggiornato il

2018-06-12

Release Notes for AP88XX Metered Rack PDUs and AP89xx/AP86xx Switched Rack PDUs for Application Module v6.4.0, APC OS (AOS) v6.4.0, and the APC PowerNet MIB v415
PDF

Dimensioni

462KB

Aggiornato il

2018-06-12

Security, Configuration
PDF

Dimensioni

456KB

Aggiornato il

2018-05-11

Security Configuration
Brochure
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

75KB

Aggiornato il

2018-06-12

Chart that specifies the APC Modular Power Distribution Units that support the installation of APC 400V Power Distribution Modules and specifies compatible APC Rack PDUs for each PDM.
PDF

Dimensioni

2537KB

Aggiornato il

2018-06-08

Brochure including Basic, Metered, Switched, and Metered by Outlet Rack PDUs product features and specifications
Design/Configurazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

146KB

Aggiornato il

2018-06-14

Overview and Specifications
Certificazioni
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

162KB

Aggiornato il

2018-06-18

Declaration of Conformity
PDF

Dimensioni

411KB

Aggiornato il

2018-06-18

UL N of A for NextGen rPDUs
PDF

Dimensioni

656KB

Aggiornato il

2018-06-15

VDE License for AP86xx rPDUs
PDF

Dimensioni

40KB

Aggiornato il

2018-06-14

PDF

Dimensioni

610KB

Aggiornato il

2018-06-11

CCC Out Of Scope Letter PDU's Metered/Switched
PDF

Dimensioni

1664KB

Aggiornato il

2018-06-05

VDE approval documents for NextGen MPO rPDUs
Stencil
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

1827KB

Aggiornato il

2018-06-15

Rack PDU, Metered
Source

Dimensioni

1827KB

Aggiornato il

2018-06-15

Rack PDU, Metered

Aggiornamenti del firmware

Aggiornamenti del firmware
Codice
Aggiornato il

Aggiornamenti del firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Codice

SFPMIB426

Aggiornato il

2018-01-24
Wizard e Configuratori
Codice
Aggiornato il

Codice

SFNMCSECWIZ104

Aggiornato il

2010-04-16

Categoria

Sottocategoria


Kit cavi di alimentazione (6 pz.), bloccaggio, C13-C14 (90°), 0,6 m

Un metodo esclusivo e di facile utilizzo di fissaggio dei cavi per liberare spazio e fissare i cavi di alimentazione tra PDU installate a rack e apparati informatici collegati. Questi cavi si inseriscono senza problemi in qualsiasi presa di alimentazione o presa IEC standard: la funzionalità di fissaggio è abilitata solo quando vengono utilizzati con le PDU installabili a rack APC AP6000 series o apparati informatici con prese a blocco incorporate. Questi connettori a blocco riducono la probabilità di disconnessione accidentale dei cavi con conseguente eleiminazione del carico.

AP8702R-WW
60,99 €
Splitter di cavi distribuzione dell'alimentazione IT APC 5 fili 16A IEC309 a 3xC19

Moduli e accessori per il potenziamento e l'ampliamento di unità modulari di distribuzione dell'alimentazione

PDX516IEC309-3C19
--
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
Kit cavi di alimentazione (6 pz.), bloccaggio, C13-C14, 1,2 m

Un metodo esclusivo e di facile utilizzo di fissaggio dei cavi per liberare spazio e fissare i cavi di alimentazione tra PDU installate a rack e apparati informatici collegati. Questi cavi si inseriscono senza problemi in qualsiasi presa di alimentazione o presa IEC standard: la funzionalità di fissaggio è abilitata solo quando vengono utilizzati con le PDU installabili a rack APC AP6000 series o apparati informatici con prese a blocco incorporate. Questi connettori a blocco riducono la probabilità di disconnessione accidentale dei cavi con conseguente eleiminazione del carico.

AP8704S-WW
97,59 €
Kit cavi di alimentazione (6 pz.), bloccaggio, C13-C14, 0,6m

Un metodo esclusivo e di facile utilizzo di fissaggio dei cavi per liberare spazio e fissare i cavi di alimentazione tra PDU installate a rack e apparati informatici collegati. Questi cavi si inseriscono senza problemi in qualsiasi presa di alimentazione o presa IEC standard: la funzionalità di fissaggio è abilitata solo quando vengono utilizzati con le PDU installabili a rack APC AP6000 series o apparati informatici con prese a blocco incorporate. Questi connettori a blocco riducono la probabilità di disconnessione accidentale dei cavi con conseguente eleiminazione del carico.

AP8702S-WW
60,99 €
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
PDU rack 2G, monitorata, zero U, 11 kW, 230 V, 36 C13 e 6 C19

Le unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) munite di amperometro installabili a rack APC garantiscono una misurazione attiva per ottimizzare i consumi energetici e proteggere i circuiti. Soglie di allarme definite dall'utente attenuano il rischio tramite segnalazioni in tempo reale di potenziali sovraccarichi a livello locale e remoto. Le PDU munite di amperometro installabili a rack forniscono dati sull'utilizzo di energia elettrica che consentono ai responsabili di data center di prendere decisioni informate in termini di bilanciamento del carico e di corretto dimensionamento degli ambienti informatici per abbattare il "total cost of ownership". Le PDU munite di amperometro installabili a rack comprendono monitoraggio dell'alimentazione in tempo reale, una porta per sensore di temperatura/umidità, prese IEC a blocco e interruttori automatici ultrapiatti. Gli utenti possono accedere a e configurare le PDU munite di amperometro installabili a rack tramite interfacce protette Web, SNMP o Telnet che sono fornite gratuitamente dalle piattaforme di gestione centralizzata APC che utilizzano InfraStruxure Central, Operations, Capacity e Energy Efficiency.

AP8881
1 121,18 €
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
Pacchetto servizi con estensione garanzia di 1 anno per accessori

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-AC-04
184,49 €
PDU rack, base, zero U, 11 kW, 230 V, 36 C13 e 6 C19

Distribuzione affidabile dell'alimentazione

AP7557
742,98 €
Mod. distr. alim. RCD tripolare, 5 conduttori, 16 A, 30 mA, IEC309, 1040 cm

I moduli di distribuzione dell'alimentazione assemblati e testati in fabbrica includono interruttore automatico, cavo di alimentazione, connessione di alimentazione e monitoraggio dei circuiti. Il rilevamento di moduli con unità PDU modulari riduce al minimo il tempo di installazione.

PDM316IEC-30R-1040
--
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
Mod. distr. alim. RCD tripolare, 5 conduttori, 16 A, 30 mA, IEC309, 680 cm

I moduli di distribuzione dell'alimentazione assemblati e testati in fabbrica includono interruttore automatico, cavo di alimentazione, connessione di alimentazione e monitoraggio dei circuiti. Il rilevamento di moduli con unità PDU modulari riduce al minimo il tempo di installazione.

PDM316IEC-30R-680
--
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
PDU rack 2G, commutata, zero U, 11 kW, 230 V, 21 C13 e 3 C19

Le unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) switched installabili a rack di APC consentono un controllo dell'alimentazione e un monitoraggio attivo avanzati e personalizzabili da parte dell'utente. Il controllo di prese remote consente di attivare/disattivare l'alimentazione per far ripartire da remoto apparati bloccati e limitare l'uso non autorizzato di singole prese. L'attivazione in sequenza consente agli utenti di definire l'ordine di accensione o spegnimento degli apparati collegati. L'attribuzione di priorità in fase di eliminazione dei carichi consente di evitare sovraccarichi quando l'alimentazione elettrica viene ripristinata e di prolungare il tempo di funzionamento di apparati critici. La misurazione della corrente consente il monitoraggio da remoto in tempo reale dei carichi collegati. Le PDU switched installabili a rack comprendono monitoraggio dell'alimentazione in tempo reale, una porta per sensori di temperatura/umidità, prese IEC a blocco e interruttori automatici di dimensioni ridotte. Allarmi definiti dagli utenti segnalano sovraccarichi potenziali dei circuiti prima che si verifichino guasti critici agli apparati informatici. Gli utenti possono accedere a, configurare e controllare le PDU switched installabili a rack attraverso interfacce Web, SNMP o Telnet sicure offerte gratuitamente dalle piattaforme di gestione centralizzata APC quando vengono utilizzati InfraStruxure Central, Capacity Manager e Change Manager. .

AP8981
1 525,00 €

Mostra risultati per pagina