Pacco batterie agli ioni di litio, 48 V, 585 Wh, per APC Smart-UPS

Condividi:

Pacco batterie agli ioni di litio, 48 V, 585 Wh, per APC Smart-UPS

XBP48RM1U-LI

Include : 4 post rail kit , Comms cable , Grounding Cable , Installation guide , Rack Mounting brackets

In magazzino
1 035,78 €
Prezzo comprensivo di IVA

XBP48RM1U-LI Features

Pacco batterie agli ioni di litio, 48 V, 585 Wh, per APC Smart-UPS

Include : 4 post rail kit , Comms cable , Grounding Cable , Installation guide , Rack Mounting brackets

  • Installazione semplice
    Vassoio ventole e PSU possono essere rimossi per installare un kit di potenziamento in pochi minuti, adoperando solo un cacciavite e un paio di forbici o tronchesi.

Sistemi batteria Smart-UPS Caratteristiche e vantaggi

Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Austria , Australia , Belgio , Svizzera , Repubblica Ceca , Germania , Danimarca , Spagna , Finlandia , Francia , Regno Unito , Grecia , Croazia , Ungheria , Irlanda , Israele , Islanda , Italia , Paesi Bassi , Norvegia , Nuova Zelanda , Polonia , Portogallo , Russia , Svezia , Singapore , Slovacchia

Print Technical Specification

Uscita

  • Tensione di uscita della batteria
    48

Batterie e tempi di funzionamento

  • Tipo di batteria
    Ioni di litio
  • Montaggio batteria
    Montaggio in rack
  • Durata prevista della batteria (anni)
    05-Oct
  • Ciclo di vita di progetto della batteria
    --

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    43mm , 4.3cm
  • Larghezza massima
    432mm , 43.2cm
  • Profondità massima
    521mm , 52.1cm
  • Altezza rack
    1U
  • Peso senza imballaggio
    12.0kg
  • Peso con imballaggio
    16.4kg
  • Altezza imballaggio
    200mm , 20.0cm
  • Larghezza imballaggio
    600mm , 60.0cm
  • Profondità imballaggio
    850mm , 85.0cm
  • Colore
    Black with silver front bezel
  • Unità per pallet
    8.0

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Umidità relativa di funzionamento
    0 - 95% no %
  • Altezza di funzionamento
    0-3000metri
  • Temperatura di immagazzinamento
    -15 - 45 °C
  • Umidità relativa di immagazzinamento
    0 - 95% no %
  • Altezza di immagazzinamento
    0-15000metri

Conformità

  • Garanzia standard
    5 anni con riparazione o sostituzione
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

135KB

Aggiornato il

2018-06-15

Safety guide for Li-ion based UPS and XLBP
PDF

Dimensioni

411KB

Aggiornato il

2018-04-06

Install Smart-UPS On-Line External Battery Pack XBP48RM1U-LI
Certificazioni
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

68KB

Aggiornato il

2018-06-14

CE DoC for APC Smart-UPS On-Line SRT 1/1.5 kVA 230V
PDF

Dimensioni

1301KB

Aggiornato il

2018-04-11

IEC 62040-1:2008 + A1:2013
Bid Spec
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
Source ZIP

Dimensioni

67KB

Aggiornato il

2018-06-19

SPECIFICHE DI QUESTO
PDF

Dimensioni

355KB

Aggiornato il

2018-06-19

SPECIFICHE DI QUESTO
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il