Pacchetto alimentazione mobile APC, 10000 mAh, polimeri di litio, bianco (EMEA/CIS/MEA)

Condividi:

Pacchetto alimentazione mobile APC, 10000 mAh, polimeri di litio, bianco (EMEA/CIS/MEA)

M10WH-EC

Description: Alimentazione portatile per dispositivi mobili.

Include : USB Power Adapter , User Manual

54,89 €
Prezzo comprensivo di IVA
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333

M10WH-EC Features

Pacchetto alimentazione mobile APC, 10000 mAh, polimeri di litio, bianco (EMEA/CIS/MEA)

  • Spia a LED di ricarica della batteria
    Il display a LED che si attiva con un pulsante e indica lo stato di carica della batterla.

Batterie portatili Caratteristiche e vantaggi

  • Spia a LED di ricarica della batteria
    Il display a LED che si attiva con un pulsante e indica lo stato di carica della batterla.
  • Carica efficiente
    Prolunga la durata delle batterie mobili arrestandosi automaticamente quando i dispositivi sono totalmente carichi.
  • Compatibile con dispositivi mobili
    Le batterie portatili ricaricano tutti i dispositivi che si collegano alla fonte di alimentazione tramite un cavo USB, inclusi cellulari, tablet, lettori audio, console di gioco palmari ed e-reader.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Botswana , Bielorussia , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Camerun , Serbia e Montenegro , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Algeria , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Francia , Gabon , Regno Unito , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guadalupa , Guinea Equatoriale , Grecia , Croazia , Ungheria , Irlanda , Israele , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giordania , Kenya , Kuwait , Kazakhstan , Libano , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Maurizio , Malawi , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Paesi Bassi , Norvegia , Oman , Pakistan , Polonia , Portogallo , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Isole Turks e Caicos , Ciad , Togo , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turchia , Tanzania , Ucraina , Uganda , Uzbekistan , XF , Yemen , Mayotta , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Uscita

  • Capacità della batteria (mAh)
    10000
  • Tensione di uscita della batteria
    5V

Ingresso

  • Tipo di connessione di ingresso
    5V
  • Alimentazione in ingresso
    8.0Watt

Batterie e tempi di funzionamento

  • Tipo di batteria
    Polimero di litio
  • Montaggio batteria
    --
  • Durata prevista della batteria (anni)
    --
  • Ciclo di vita di progetto della batteria
    --
  • Ciclo di vita di servizio della batteria
    --

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    146mm , 14.65cm
  • Larghezza massima
    88mm , 8.89cm
  • Profondità massima
    13mm , 1.35cm
  • Peso senza imballaggio
    0.27kg
  • Peso con imballaggio
    0.34kg
  • Altezza imballaggio
    230mm , 23.0cm
  • Larghezza imballaggio
    128mm , 12.8cm
  • Profondità imballaggio
    22mm , 2.2cm
  • Colore
    White
  • Unità per pallet
    864.0

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    0 - 35 °C
  • Umidità relativa di funzionamento
    0 - 95% no %
  • Altezza di funzionamento
    0-900metri
  • Temperatura di immagazzinamento
    0 - 50 °C
  • Umidità relativa di immagazzinamento
    0 - 95% no %
  • Altezza di immagazzinamento
    0-900metri

Conformità

  • Certificazioni
    BSMI, Marchio CE, EN/IEC 60950-1, FCC Parte 15 Classe B
  • Garanzia standard
    2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

  • RoHS
    Conformità
  • REACH
    REACH: Contiene SVHC
  • Direttiva batterie
    Conformità
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

401KB

Aggiornato il

2018-06-18

User Manual for Mobile Power Banks M5BK-EC, M5WH-EC, M10BK-EC and M10WH-EC for EMEA Region
PDF

Dimensioni

363KB

Aggiornato il

2018-06-12

User Manual for Mobile Power Banks M5 and M10 for EMEA Region
Brochure
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

387KB

Aggiornato il

2018-06-12

Two page brochure with top level features, benefits and specs
Certificazioni
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

514KB

Aggiornato il

2018-06-18

EN 55022:2010; EN55024:2010
PDF

Dimensioni

109KB

Aggiornato il

2018-06-15

2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE
PDF

Dimensioni

40KB

Aggiornato il

2018-06-15

IEC 60950-1:2005 + A1 + A2
PDF

Dimensioni

294KB

Aggiornato il

2018-06-15

GOST certificate
PDF

Dimensioni

1753KB

Aggiornato il

2018-06-12

RoHS Directive 2011/65/EU recasting 2002/95/EC
PDF

Dimensioni

513KB

Aggiornato il

2018-06-04

CFR, Title 47 FCC part 15
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il