Modulo di alimentazione prefabbricato, 500 kW, 400 V / 50 Hz

Condividi:

Modulo di alimentazione prefabbricato, 500 kW, 400 V / 50 Hz

PFMPE0500EB

Description: UPS integrato, quadro di distribuzione e software di gestione in un armadio impermeabile ottimizzato per l'alimentazione scalabile del Data Center

Include : User Manual

Modulo di alimentazione prefabbricato, 500 kW, 400 V / 50 Hz

Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Include: manuale utente

PFMPE0500EB Features

Modulo di alimentazione prefabbricato, 500 kW, 400 V / 50 Hz

  • Correzione del fattore di potenza in ingresso
    Abbatte i costi di installazione grazie all'uso di cablaggio e generatori di dimensioni inferiori.
  • Potenza erogabile scalabile
    Abbatte immediatamente i costi legati al sovradimensionamento dell'UPS consentendo rapidi upgrade in tempi successivi.
  • Tempo di autonomia scalabile
    Consente di incrementare rapidamente il tempo di autonomia se necessario.

Modulo di potenza incluso Caratteristiche e vantaggi

  • Scalabile e flessibile
    I moduli prefabbricati seguono intrinsecamente il ritmo di crescita dell'infrastruttura informatica e consentono di modificare il progetto e le dimensioni anche in occasione di future implementazioni. Consentono di procrastinare gli investimenti di capitale e migliorare il cash-flow.
  • Implementazione rapida e semplice
    I moduli prefabbricati per Data Center sono spediti nella sede di installazione già pronti, per cui i tempi e i costi di installazione si riducono enormemente.
  • Pre-progettate e assemblate in fabbrica
    I moduli prefrabbricati sono progettati e costruiti in base a specifiche precise, in ambiente controllato, e utilizzano software DCIM che incrementa l'affidabilità e la prevedibilità del funzionamento del Data Center.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Botswana , Bielorussia , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Camerun , Serbia e Montenegro , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Algeria , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Francia , Gabon , Regno Unito , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guadalupa , Guinea Equatoriale , Grecia , Croazia , Ungheria , Irlanda , Israele , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giordania , Kenya , Kuwait , Kazakhstan , Libano , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Maurizio , Malawi , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Paesi Bassi , Norvegia , Oman , Pakistan , Polonia , Portogallo , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Isole Turks e Caicos , Ciad , Togo , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turchia , Tanzania , Ucraina , Uganda , Uzbekistan , Yemen , Mayotta , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Uscita

  • Tensione di uscita nominale
    400V 3PH
  • Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
    50 Hz - programmabile +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • Fattore di cresta del carico
    Illimitato
  • Tipo forma d'onda
    Uscita sinusoidale
  • Potenza configurata
    500.0 KWatt / 500.0 kVA
  • Bypass
    Bypass statico esterno

Ingresso

  • Tipo di connessione di ingresso
    400V 3PH
  • Frequenza ingresso
    50 Hz - programmabile +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • Campo tensione di ingresso per funzionamento
    340 - 460 (400V)V
  • Campo regolabile tensione di ingresso per funzionamento main
    340 - 460 (400V)V

Batterie e tempi di funzionamento

  • Tipo di batteria
    VRLA

Comunicazioni & Gestione

  • Quadro di comando
    Console di controllo e stato LCD multifunzione
  • Allarme udibile
    Allarmi acustici e visivi: ritardi configurabili
  • Emergency Power Off (EPO)

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    3286mm , 328.6cm
  • Larghezza massima
    2438mm , 243.8cm
  • Profondità massima
    12192mm , 1219.2cm
  • Peso senza imballaggio
    25334.0kg
  • Peso con imballaggio
    19725.0kg
  • Altezza imballaggio
    3286mm , 328.6cm
  • Larghezza imballaggio
    2438mm , 243.8cm
  • Profondità imballaggio
    12192mm , 1219.2cm
  • Colore
    White

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    -20 - 50 °C
  • Altezza di funzionamento
    0-3000metri
  • Protection Class
    IP 55
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

1737KB

Aggiornato il

2018-06-15

Site Planning Guide for Enclosed Module
Brochure
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

404KB

Aggiornato il

2018-06-15

Overview of the Prefabricated Data Center Portfolio and value message
PDF

Dimensioni

170KB

Aggiornato il

2018-06-05

Data Sheet for Encloised Module
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
Prefabricated Data Center Power Module, One Line
Prefabricated Data Center Power Module, Mechanical
Prefabricated Data Center Power Module, 3D Mechanical