Modulo di alimentazione prefabbricato 1000 kW, 400 V, 50 Hz, con Galaxy VX

Condividi:

Modulo di alimentazione prefabbricato 1000 kW, 400 V, 50 Hz, con Galaxy VX

PFMPE1000EBVX

Description: UPS integrato, quadro di distribuzione e software di gestione in un armadio impermeabile ottimizzato per l'alimentazione scalabile del Data Center
Modulo di alimentazione prefabbricato 1000 kW, 400 V, 50 Hz, con Galaxy VX

Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333

Modulo di potenza incluso Caratteristiche e vantaggi

  • Scalabile e flessibile
    I moduli prefabbricati seguono intrinsecamente il ritmo di crescita dell'infrastruttura informatica e consentono di modificare il progetto e le dimensioni anche in occasione di future implementazioni. Consentono di procrastinare gli investimenti di capitale e migliorare il cash-flow.
  • Implementazione rapida e semplice
    I moduli prefabbricati per Data Center sono spediti nella sede di installazione già pronti, per cui i tempi e i costi di installazione si riducono enormemente.
  • Pre-progettate e assemblate in fabbrica
    I moduli prefrabbricati sono progettati e costruiti in base a specifiche precise, in ambiente controllato, e utilizzano software DCIM che incrementa l'affidabilità e la prevedibilità del funzionamento del Data Center.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Botswana , Bielorussia , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Camerun , Serbia e Montenegro , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Algeria , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Francia , Gabon , Regno Unito , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guadalupa , Guinea Equatoriale , Grecia , Croazia , Ungheria , Irlanda , Israele , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giordania , Kenya , Kuwait , Kazakhstan , Libano , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Maurizio , Malawi , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Paesi Bassi , Norvegia , Oman , Pakistan , Polonia , Portogallo , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Isole Turks e Caicos , Ciad , Togo , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turchia , Tanzania , Ucraina , Uganda , Uzbekistan , Yemen , Mayotta , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Batterie e tempi di funzionamento

  • Tipo di batteria
    Ioni di litio
Brochure
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

524KB

Aggiornato il

2018-06-12

Prefabricated Data Center Power Module Data Sheet
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
Prefabricated Data Center Power Module Electrical One-Line
Prefabricated Data Center Power Enclosure Mechanical Assembly