LCD APC Smart-UPS 2200 VA, RM, 2U, 230 V

Condividi:

LCD APC Smart-UPS 2200 VA, RM, 2U, 230 V

SMT2200RMI2U

Description: Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di reti compresa tra un tempo di autonomia entry level e un tempo di autonomia scalabile. Ideale per server, terminali POS, router, switch, hub e altri dispositivi di rete.

Include : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack mounting hardware , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

In magazzino
1 830,00 €
Prezzo comprensivo di IVA

Prodotti, accessori e servizi correlati

Visualizza tutti gli accessori per questo prodotto.

SMT2200RMI2U Features

LCD APC Smart-UPS 2200 VA, RM, 2U, 230 V

Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di reti compresa tra un tempo di autonomia entry level e un tempo di autonomia scalabile. Ideale per server, terminali POS, router, switch, hub e altri dispositivi di rete.

Include : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack mounting hardware , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

  • Possibilità di avvio a freddo
    Fornisce un’alimentazione temporanea a batteria in assenza di altre fonti.
  • Contatore
    Fornisce il consumo effettivo in kilowattora per utenti attenti ai costi energetici
  • Green mode
    Modalità operativa, per la quale è stata presentata domanda di brevetto, che bypassa i componenti elettrici inutilizzati in buone condizioni di alimentazione per raggiungere un grado elevato di efficienza operativa senza sacrificare alcuna protezione.
  • Alta efficienza online
    Riduce i costi elettrici e genera una quantità inferiore di calore
  • Interfaccia LCD intuitiva
    Fornisce informazioni chiare e precise in numerose lingue con la possibilità di configurare localmente l'UPS tramite codici di navigazione di facile utilizzo.
  • Previsione della data di sostituzione della batteria
    Indica autonomamente il mese e l'anno in cui si consiglia la sostituzione della batteria per favorire la pianificazione della manutenzione nel lungo periodo.
  • Onda sinusoidale pura in uscita sulla batteria
    Simula l'alimentazione di rete per garantire il massimo grado di compatibilità per server con correzione del fattore di potenza ed apparati elettronici sofisticati.
  • Arresto e riavvio di rete in sequenza
    Configurazione di gruppi di prese selezionate per affettuare lo spegnimento e l'accensione secondo un ordine predeterminato (per UPS con gruppi di prese attivate).
  • Gruppo singolo di prese commutate
    Gruppo singolo di prese che può essere controllato separatamente dall'UPS per un riavvio selettivo di dispositivi bloccati, accensione e spegnimento in sequenza ed eliminazione di carichi non critici.
  • SmartSlot
    Possibilità di personalizzare le funzionalità dell'UPS tramite le schede di gestione.
  • Compatibile con StruxureWare Data Center Expert
    Abilita la gestione centralizzata tramite APC InfraStruXure® Central.
  • Carica delle batterie compensata in temperatura
    Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.

Smart-UPS Caratteristiche e vantaggi

  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    La modalità di funzionamento ecologica brevettata incrementa l'efficienza del 97%. Gli Smart-UPS sono i primi gruppi di continuità in rete dotati di certificazione Energy Star. La gestione intelligente delle batterie introdotta da APC ne ottimizza il rendimento e la durata grazie alla carica con compensazione della temperatura di precisione. L'indicatore dinamico della data di sostituzione delle batterie e i test automatici garantiscono l'affidabilità delle batterie e avvisano in anticipo gli operatori quando è necessario sostituirle. I moduli batteria comodi, facili da collegare e sostituibili a caldo consentono di sostituire le batterie senza interrompere l'alimentazione. Gli Smart-UPS, progettati e prodotti da APC da più di 23 anni, sono i gruppi di continuità di rete più affidabili disponibili sul mercato, con oltre 25 milioni di unità vendute.
  • Evita problemi di alimentazione costosi da mantenere la vostra attrezzatura IT e dati sicuri e disponibili
    Il condizionamento dell'alimentazione a livello di rete protegge dai picchi pericolosi e dai disturbi nocivi. La regolazione automatica della tensione a stato solido incrementa la tensione di ingresso insufficiente fino al 30% e taglia la tensione eccessiva fino al 12% senza ricorso alle batterie. Batterie di riserva affidabili che garantiscono l'alimentazione in caso di blackout e l'arresto in sicurezza dei sistemi
  • Produttività più intelligente grazie alla personalizzazione in base alle proprie specifiche esigenze
    L'interfaccia LCD intuitiva fornisce informazioni chiare e consente di configurare l'UPS in locale grazie ai tasti di navigazione di facile utilizzo. Oltre 15 differenti impostazioni programmabili, incluso il controllo di gruppi di prese commutate, consentono di scegliere le impostazioni, le soglie e le notifiche per qualunque applicazione.
  • Risparmiate tempo grazie alla semplicità e alla comodità dell'accesso remoto
    Gestibile in rete tramite collegamento seriale, USB o Ethernet opzionale. Include il software Powerchute® Business Edition Software per monitoraggio e controllo, arresto in sicurezza del sistema operativo e funzionalità di gestione energetica estremamente innovative.
  • La tranquillità derivante dalla piena compatibilità delle apparecchiature e dall’affidabilità di un leader
    L'onda perfettamente sinusoidale in uscita è raccomandata dai produttori dei server che utilizzano alimentatori con correzione attiva del fattore di potenza (PFC). La verifica e l'approvazione di enti di sicurezza implica la possibilità di distribuire gli Smart-UPS con la garanzia di totale adempimento agli standard più rigorosi del settore.
  • Gestione intelligente delle batterie
    Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
  • Stabilizzazione dell'alimentazione
    Protegge i carichi collegati contro sovratensioni, punte di tensione, fulmini e altri disturbi di natura elettrica.
  • Regolazione automatica della tensione (AVR) di tipo boost e trim
    Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni di bassa e alta tensione senza utilizzare la batteria.
  • Test automatico
    L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
  • Segnalazione di disconnessione delle batterie
    Segnala l'impossibilità di una batteria di fornire alimentazione di emergenza.
  • Carica delle batterie compensata in temperatura
    Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.
  • Riavvio automatico dei carichi dopo l'arresto dell'UPS
    Avvia automaticamente gli apparati collegati al momento del ripristino dell'alimentazione di rete.
  • Segnalazione di disconnessione delle batterie
    Segnala l'impossibilità di una batteria di fornire alimentazione di emergenza.
  • Connettività USB
    Possibilità di gestione dell'UPS attraverso la porta USB.
  • Network manageable
    Fornisce la gestione remota dell'alimentazione in rete attraverso la rete tramite Powerchute Business Edition.
  • Connettività seriale
    Permette la gestione dell’UPS attraverso una porta seriale.
  • Allarmi acustici
    Controllo attivo indicante se l'unità è alimentata a batteria, se la carica della batteria è scarsa o se esistono condizioni di sovraccarico.
  • Indicatori di stato a LED
    Comprensione rapida dello stato dell’unità e dell’alimentazione grazie agli indicatori visivi.
  • Batterie sostituibili dall'utente
    Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)
  • Segnalazione di guasto delle batterie
    Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva
  • Interruttori automatici risettabili
    Consente il rapido recupero da eventi di sovraccarico
  • Segnalazione preventiva dei guasti
    Consente un'analisi tempestiva dei guasti che garantisce una sostituzione tempestiva dei componenti.
  • Batterie sostituibili a caldo
    Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
  • Sensibilità regolabile alla tensione
    Permette l’adattamento dell’UPS per ottenere prestazioni ottimali in ambienti di alimentazione specifici o applicazioni di generatori.
  • Punti rettificabili di regolazione della tensione
    Ottimizza la vita utile della batteria ampliando la tensione d’ingresso o limitando la regolazione della tensione di uscita.
  • Certificato dalle agenzie di sicurezza
    Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Albania , Armenia , Antille Olandesi , Angola , Argentina , Austria , Australia , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bolivia , Botswana , Bielorussia , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Cile , Camerun , Serbia e Montenegro , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Algeria , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Francia , Gabon , Regno Unito , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guadalupa , Guinea Equatoriale , Grecia , Hong Kong , Croazia , Ungheria , Indonesia , Irlanda , Israele , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giordania , Kenya , Cambogia , Corea del Sud , Kuwait , Kazakhstan , Libano , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Maurizio , Malawi , Malaysia , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Paesi Bassi , Norvegia , Nepal , Nuova Zelanda , Oman , Perù , Filippine , Pakistan , Polonia , Portogallo , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Singapore , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Isole Turks e Caicos , Ciad , Togo , Thailandia , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turchia , Tanzania , Ucraina , Uganda , Uruguay , Uzbekistan , Vietnam , Yemen , Mayotta , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Uscita

  • Capacità di potenza in uscita
    1.98 KWatt / 2.2 kVA
  • Potenza massima configurabile (watt)
    1.98 KWatt / 2.2 kVA
  • Tensione di uscita nominale
    230V
  • Nota della tensione di uscita
    Configurabile per tensione nominale in uscita a 220:230 o 240 V
  • Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Altre tensioni di uscita
    220, 240
  • Topologia
    Line Interactive
  • Tipo forma d'onda
    Uscita sinusoidale
  • Connessioni di uscita
    (8) IEC 320 C13 (Backup batteria)
    (3) IEC Jumpers (Backup batteria)
    (1) IEC 320 C19 (Backup batteria)
  • Tempo di trasferimento
    4ms typical : 8ms maximum

Ingresso

  • Tipo di connessione di ingresso
    230V
  • Frequenza ingresso
    50/60 Hz ±3 Hz (rilevamento automatico)
  • Tipo di spina
    British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P
  • Lunghezza cavo
    2metri
  • Campo tensione di ingresso per funzionamento
    160 - 286V
  • Campo regolabile tensione di ingresso per funzionamento main
    151 - 302V
  • Numero di cavi di alimentazione
    1
  • Altre tensioni di ingresso
    220, 240

Batterie e tempi di funzionamento

Comunicazioni & Gestione

  • Porta di interfaccia (s)
    USB
  • Quadro di comando
    Display di stato a LED con indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire e sovraccarico, Console di controllo e stato LCD multifunzione
  • Allarme udibile
    Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto: ritardi configurabili
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity
    1

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

  • Classificazione dei picchi di energia
    375Joule

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    86mm , 8.6cm
  • Larghezza massima
    480mm , 48.0cm
  • Profondità massima
    683mm , 68.3cm
  • Altezza rack
    2U
  • Peso senza imballaggio
    42.31kg
  • Peso con imballaggio
    49.73kg
  • Altezza imballaggio
    254mm , 25.4cm
  • Larghezza imballaggio
    600mm , 60.0cm
  • Profondità imballaggio
    980mm , 98.0cm
  • Unità per pallet
    8.0

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Umidità relativa di funzionamento
    0 - 95 %
  • Altezza di funzionamento
    0-3000metri
  • Temperatura di immagazzinamento
    -15 - 45 °C
  • Umidità relativa di immagazzinamento
    0 - 95 %
  • Altezza di immagazzinamento
    0-15000metri
  • Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
    55.0dBA
  • Dissipazione termica in linea
    215.0BTU/h

Conformità

  • Certificazioni
    CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, Marchio GS, IRAM, RCM, VDE, WEEE
  • Garanzia standard
    Riparazione o sostituzione per 3 anni (batteria esclusa) e per 2 anni con batteria

Offerta sostenibile Stato

  • RoHS
    Conformità
  • REACH
    REACH: Non contiene SVHC
  • PEP
    Disponibile nella scheda Documentazione
  • EOLI
    Disponibile nella scheda Documentazione
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

230KB

Aggiornato il

2018-06-18

Guida alla sicurezza per Smart-UPS RT/cablaggio/oltre 1,5 kVA
PDF

Dimensioni

420KB

Aggiornato il

2018-06-15

Smart-UPS 750/1500/2200 VA, 120/230 Vac, 3000 VA 120/208/230 Vac LCD RM2U
PDF

Dimensioni

450KB

Aggiornato il

2018-06-12

Installation Smart-UPS SMT 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac, 500 VA 100 Vac Rack-Mount 2U
PDF

Dimensioni

27KB

Aggiornato il

2018-06-12

Warranty and Service
Brochure
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

741KB

Aggiornato il

2018-06-19

Provides an overview of the Smart-UPS Offer 750-3000VA
Certificazioni
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

112KB

Aggiornato il

2018-06-19

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

Dimensioni

376KB

Aggiornato il

2018-06-19

IRAM License for SMT1000I-AR - SMT3000I-AR - SKUs assembled by APC Cavite
PDF

Dimensioni

1677KB

Aggiornato il

2018-06-18

Models included on certificate: SUA2200I, SUA2200XLI, SUA2200RMI2U, SUA3000I, SUA3000XLI, SUA3000RMI2U, SUA3000RMXLI3U, SMT2200I, SMT2200RMI2U, SMT3000I, SMT3000RMI2U, DLT3000RMI2U, SMT2200RMI2UNC, SMT3000RMI2UNC
PDF

Dimensioni

2142KB

Aggiornato il

2018-06-14

CB Certificate for SMT2200RMI2U/SMT3000RMI2U
PDF

Dimensioni

117KB

Aggiornato il

2018-06-13

C-tick approval for SMT750RMI2U/SMT1000RMI2U/SMT1500RMI2U/SMT2200RMI2U/SMT3000RMI2U
PDF

Dimensioni

80KB

Aggiornato il

2018-06-11

CE EMC approval for SMT750RMI2U/SMT1000RMI2U/SMT1500RMI2U/SMT2200RMI2U/SMT3000RMI2U
PDF

Dimensioni

112KB

Aggiornato il

2018-06-08

Declaration of Conformity for Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS SMT Series)
PDF

Dimensioni

1807KB

Aggiornato il

2018-06-05

IEC 62040-1:2008
Environmental Profile
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

433KB

Aggiornato il

2018-06-19

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS (Greater than 1500 VA) Product Range
PDF

Dimensioni

396KB

Aggiornato il

2018-06-18

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Greater than 1500) Product Range
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il

Aggiornamenti del firmware

Aggiornamenti del firmware
Codice
Aggiornato il

Aggiornamenti del firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Codice

SFPMIB426

Aggiornato il

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Codice
Aggiornato il

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Compatibile con: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP

Codice

SFPCBE95

Aggiornato il

2018-01-23

Categoria

Sottocategoria


APC Smart-UPS 3000 VA da rack, LCD, 2U, 230 V con scheda di rete

Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di reti compresa tra un tempo di autonomia entry level e un tempo di autonomia scalabile. Ideale per server, terminali POS, router, switch, hub e altri dispositivi di rete.

SMT3000RMI2UNC
2 714,50 €
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
Sensore di temperatura APC

Sensore universale che effettua il monitoraggio della temperatura nel data center o nell'armadio di rete

AP9335T
97,59 €
Kit cavi di alimentazione (6 pz.), bloccaggio, C13-C14, 0,6m

Un metodo esclusivo e di facile utilizzo di fissaggio dei cavi per liberare spazio e fissare i cavi di alimentazione tra PDU installate a rack e apparati informatici collegati. Questi cavi si inseriscono senza problemi in qualsiasi presa di alimentazione o presa IEC standard: la funzionalità di fissaggio è abilitata solo quando vengono utilizzati con le PDU installabili a rack APC AP6000 series o apparati informatici con prese a blocco incorporate. Questi connettori a blocco riducono la probabilità di disconnessione accidentale dei cavi con conseguente eleiminazione del carico.

AP8702S-WW
60,99 €
WITSC - Migrazione server e gestione cavi

Servizi di migrazione, consolidamento e ottimizzazione di apparati informatici e cablaggio in Datacenter, sale server o armadi di rete esistenti o di nuova costruzione.

WITSC
--
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
1 anno di servizio di monitoraggio remoto per (1) nodo

Servizio di monitoraggio 24/7 con funzione di assistenza primaria o secondaria. Monitoraggio dell'integrità dell'infrastruttura fisica a cura di tecnici qualificati, per diagnosticare, segnalare e risolvere i problemi prima che diventino critici.

WRMS1YR1N-01
332,09 €
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
PDU rack, base, zero U, 16 A, 230 V, 20 C13 e 4 C19, IEC C20

Distribuzione affidabile dell'alimentazione

AP7552
378,19 €
APC Smart-UPS 2200 VA da rack, LCD, 2U, 230 V con scheda di rete

Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di reti compresa tra un tempo di autonomia entry level e un tempo di autonomia scalabile. Ideale per server, terminali POS, router, switch, hub e altri dispositivi di rete.

SMT2200RMI2UNC
2 196,00 €
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
2 anni di servizio di monitoraggio remoto per (1) nodo

Servizio di monitoraggio 24/7 con funzione di assistenza primaria o secondaria. Monitoraggio dell'integrità dell'infrastruttura fisica a cura di tecnici qualificati, per diagnosticare, segnalare e risolvere i problemi prima che diventino critici.

WRMS2YR1N-01
613,77 €
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
PDU rack, commutata, 1U, 16 A, 208/230 V, 8 C13

Le PDU switched installabili a rack effettuano il monitoraggio avanzato del carico unitamente all'attivazione/disattivazione a distanza delle singole prese per riavviare apparati bloccati, introdurre alimentazione in sequenza o gestire l'uso delle prese

AP7921B
852,78 €
Kit cavi di alimentazione (6 pz.), bloccaggio, C13-C14, 1,2 m

Un metodo esclusivo e di facile utilizzo di fissaggio dei cavi per liberare spazio e fissare i cavi di alimentazione tra PDU installate a rack e apparati informatici collegati. Questi cavi si inseriscono senza problemi in qualsiasi presa di alimentazione o presa IEC standard: la funzionalità di fissaggio è abilitata solo quando vengono utilizzati con le PDU installabili a rack APC AP6000 series o apparati informatici con prese a blocco incorporate. Questi connettori a blocco riducono la probabilità di disconnessione accidentale dei cavi con conseguente eleiminazione del carico.

AP8704S-WW
97,59 €

Mostra risultati per pagina