Economizzatore d'aria indiretto 250 kW

Condividi:

Economizzatore d'aria indiretto 250 kW

IAEC25

Description: Economizzatori ultraefficienti a ingombro zero per fornire più energia alle apparecchiature informatiche

Include : Installation guide , Network Management Card , Operations and maintenance manual , User Manual

Economizzatore d'aria indiretto 250 kW

Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Include: Guida all'installazione , Scheda di gestione in rete , Manuale d'uso e manutenzione , manuale utente

Prodotti, accessori e servizi correlati

Visualizza tutti gli accessori per questo prodotto.

IAEC25 Features

Economizzatore d'aria indiretto 250 kW

  • Supporto tecnico telefonico 7x24
    I nostri tecnici qualificati addetti all'assistenza sono a vostra disposizione per rispondere a qualsiasi domanda e per offrirvi la serenità che deriva dalla certezza di poter disporre in qualsiasi momento del supporto tecnico necessario.
  • Controllo attivo del flusso d'aria
    Controlla e regola attivamente il flusso dell'aria delle unità di raffreddamento nei sistemi di contenimento con la massima visibilità, per un raffreddamento efficace delle apparecchiature informatiche critiche.
  • Controlli risposta attiva
    Controlla e regola i gradi di raffreddamento per garantire un corretto ingresso delle temperature. Mediante il microprocessore di controllo, si assicurano visibilità operativa e condizioni ottimali di funzionamento dell'unità.
  • Filtraggio dell'aria
    Elimina sporco, polvere e altro particolato dall’aria di aspirazione per una distribuzione di aria più pulita.
  • Riavvio automatico
    Riporta l’unità all’ultimo stato operativo nel caso di un’interruzione dell’alimentazione, al fine di proteggere il compressore e l’ambiente (non disponibile per l’unità da 1,6 kW).
  • Misurazione della capacità
    Misura il carico IT raffreddato dall’unità in tempo reale.
  • Impianto acqua fredda
    Unità che utilizza l'acqua fredda dell'edificio per garantire un controllo economico e affidabile. Spesso questi modelli rappresentano la soluzione ideale in presenza di grandi esigenze di raffreddamento grazie alla facilità di installazione e all'eliminazione di componenti di raffreddamento multipli.
  • Compressori
    I compressori scroll e a vite utilizzano poche parti mobili per una maggiore affidabilità e durata prevista
  • Compatibile con il sistema di contenimento
    L'unità può essere combinata con un sistema di contenimento rack- or row-level per eliminare il mescolamento di aria calda e massimizzare l'efficienza di raffreddamento.
  • Motore a comando diretto
    La sollecitazione sui cuscinetti viene praticamente eliminata, aumentandone la durata utile. Consente il bilanciamento in fabbrica del gruppo integrato ventola/motore, in modo da ridurre la vibrazione e accelerare l’avvio.
  • Pannelli a parete doppia
    Separa l’isolante dal flusso d’aria, onde evitare la manutenzione periodica dell’isolante stesso e ridurre i livelli di rumore. Piccole particelle di isolante possono essere prelevate dal flusso d’aria, se questo non è isolato.
  • Uscita con contatto a secco
    Fornisce la notifica remota dei guasti quando utilizzato con un’unità o un sistema di monitoraggio ambientale APC.
  • Doppia alimentazione di ingresso A-B
    Assorbe potenza dall'UPS a fini di protezione dell'alimentazione con doppia alimentazione ridondata.
  • Doppia ventola
    Fornisce la tolleranza agli errori nell’eventualità di un guasto di una ventola.
  • Doppio ingresso alimentazione
    (Opzionale) Alimentatori doppi per ridondanza di alimentazione in ingresso
  • Facilità di accesso a fini di manutenzione
    L'impianto In-row consente la sostituzione/manutenzione delle componenti nei sistemi hot aisle-cold aisle.
  • Economizzazione
    Un metodo efficiente di utilizzo di temperature esterne basse per contribuire al raffreddamento del data center.
  • Valvola ad espansione elettronica
    Ottimizzazione del flusso di refrigerante in tutte le condizioni di carico e temperatura. Monitoraggio indiretto costante della carica di refrigerante.
  • Ventole a commutazione elettronica
    Garanzia di massima efficienza e riduzione dei consumi energetici totali con adattamento dei requisiti del flusso d'aria al carico termico del Data Center.
  • Sistema di ventole fault tolerant
    In caso di guasto alla ventola, la/le ventola/e rimanente/i continuerà/anno ad operare.
  • Scambiatore di calore indiretto
    Uno scambiatore di calore polimerico mantiene separati il flusso d'aria del data center e quello esterno, eliminando possibili conseguenze in termini di contaminazione e umidità per il flusso d'aria del data center.
  • Sistema free cooling integrato (economizzatore)
    Un metodo efficiente per ridurre il consumo energetico con temperature dell'aria esterna basse per supportare l'ottimizzazione dell'energia di raffreddamento di Data Center o processi.
  • Interfaccia di rete
    Consente la gestione mediante connessione del dispositivo direttamente alla rete con un indirizzo IP dedicato, evitando la necessità di utilizzare un proxy server. La gestione è disponibile attraverso browser Web, Telnet o SSH. Le funzioni di notifica segnalano eventuali problemi in tempo reale.
  • Sistema di trattamento idrico a impulsi
    Elimina l'uso di sostanze chimiche all'interno del sistema, per cui l'acqua può essere riutilizzata o smaltita senza danni per l'ambiente.
  • Componenti ridondanti
    Poiché il sistema presenta singoli punti di guasto, i componenti ridondanti sono in grado di garantire disponibilità e affidabilità.
  • Pompe ridondanti
    Disponibilità più elevata degli apparati installati grazie a due pompe in una configurazione 2N
  • Compressori scroll
    Uso di poche parti mobili per aumentare l’affidabilità e la durata di servizio.
  • Monitoraggio servizi
    Tutti i dispositivi di monitoraggio integrati nell'unità consentono una manutenzione preventiva e un controllo delle condizioni operative del sistema mentre è in funzione.
  • Raffreddamento meccanico supplementare
    Fornisce potenza supplementare per incrementare l'economizzazione, aumentando il numero di ore annuali di risparmio energetico.
  • Ventole a velocità variabile
    Le ventole a velocità variabile riducono il consumo di energia durante i periodi di raffreddamento normale.
  • Zero spazio bianco
    Tutti gli apparati di raffreddamento sono collocati all'esterno del data center, per cui il prezioso spazio bianco può essere totalmente utilizzato per gli apparati informatici.

Economizzatori d'aria Ecoflair Caratteristiche e vantaggi

  • Componenti ridondanti
    Poiché il sistema presenta singoli punti di guasto, i componenti ridondanti sono in grado di garantire disponibilità e affidabilità.
  • Controllo attivo della risposta
    Esegue il monitoraggio e regola in modo attivo la capacità di raffreddamento per garantire temperature in ingresso del server adeguate. Tramite il controller del microprocessore viene fornita visibilità su funzionamento e stato dell'unità.
  • Raffreddamento meccanico supplementare
    Fornisce potenza supplementare per incrementare l'economizzazione, aumentando il numero di ore annuali di risparmio energetico.
  • Economizzazione
    Un metodo efficiente di utilizzo di temperature esterne basse per contribuire al raffreddamento del data center.
  • Scambiatore di calore indiretto
    Uno scambiatore di calore polimerico mantiene separati il flusso d'aria del data center e quello esterno, eliminando possibili conseguenze in termini di contaminazione e umidità per il flusso d'aria del data center.
  • Zero spazio bianco
    Tutti gli apparati di raffreddamento sono collocati all'esterno del data center, per cui il prezioso spazio bianco può essere totalmente utilizzato per gli apparati informatici.
  • Facilità di accesso a fini di manutenzione
    L'impianto In-row consente la sostituzione/manutenzione delle componenti nei sistemi hot aisle-cold aisle.
  • Servizio operativo
    Consente la manutenzione/sostituzione di componenti critici mentre il sistema è in funzione
  • Sistema di trattamento idrico a impulsi
    Elimina l'uso di sostanze chimiche all'interno del sistema, per cui l'acqua può essere riutilizzata o smaltita senza danni per l'ambiente.
  • Predisposizione per impianto di raffreddamento libero
    Consente una rapida progettazione e installazione grazie a una soluzione a pacchetto preprogettata
  • Refrigerante verde
    Refrigerante ecologico accreditabile LEED.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Afghanistan , Albania , Armenia , Angola , Austria , Australia , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Bangladesh , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Brunei , Bhutan , Botswana , Bielorussia , Canada , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Isole Cook , Camerun , Serbia e Montenegro , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Algeria , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Figi , Francia , Gabon , Regno Unito , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guadalupa , Guinea Equatoriale , Grecia , Croazia , Ungheria , Indonesia , Irlanda , Israele , India , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giordania , Giappone , Kenya , Cambogia , Corea del Sud , Kuwait , Kazakhstan , Libano , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Maurizio , Malawi , Malaysia , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Paesi Bassi , Norvegia , Nepal , Nuova Zelanda , Oman , Papua Nuova Guinea , Filippine , Pakistan , Polonia , Portogallo , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Singapore , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Isole Turks e Caicos , Ciad , Togo , Thailandia , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turchia , Tanzania , Ucraina , Uganda , Stati Uniti , Uzbekistan , Vietnam , Yemen , Mayotta , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Ingresso

  • Frequenza ingresso
    50/60 Hz

Comunicazioni & Gestione

  • Quadro di comando
    7" Touch Screen Display

Conformità

  • Certificazioni
    CE, Omologazione UL
  • Garanzia standard
    Riparazione onsite o sostituzione con avvio autorizzato in fabbrica della durata di 1 anno

Generale

  • Corrente d''aria
    15404.36Ips
  • Tipo di compressore
    Scroll
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

44352KB

Aggiornato il

2018-06-19

Installation procedures for the Ecoflair™ Indirect Air Economizer
PDF

Dimensioni

4714KB

Aggiornato il

2018-06-18

Operation and maintenance instructions for the Ecoflair Indirect Air Economizer. Contains commissioning checklists, operation information, networking information, and maintenance checklists.
PDF

Dimensioni

343KB

Aggiornato il

2018-06-15

Management Information Base for the Ecoflair Indirect AIr Economizer
PDF

Dimensioni

21498KB

Aggiornato il

2018-06-15

Provides detailed information on unit performance, specifications, features and options
PDF

Dimensioni

362KB

Aggiornato il

2018-06-14

Ecoflair Modbus Register Map for firmware v6.5.2
Brochure
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

1970KB

Aggiornato il

2018-06-15

Range brochure for Ecoflair. Covers value proposition, features/benefits and available models
PDF

Dimensioni

491KB

Aggiornato il

2018-06-08

Ecoflair Air Economizer Technical Brochure
Bid Spec
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
Source ZIP

Dimensioni

75KB

Aggiornato il

2018-06-15

Bid specification for Ecoflair Schneider Electrics Indirect Air Evaporative Economizer
PDF

Dimensioni

103KB

Aggiornato il

2018-06-15

Bid specification for Ecoflair Schneider Electrics Indirect Air Evaporative Economizer

Categoria

Sottocategoria


(1) Year Advantage Prime Service Plan for (1) IAEC25 250Kw Cooling Unit

Pacchetti di servizi completi che consentono al cliente di stabilire la copertura necessaria per garantire il funzionamento efficiente della soluzione, ridurre al minimo il fermo macchina e tenere sotto controllo i costi.

WADVPRIME-AE-25
--
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333

Mostra risultati per pagina