Console LCD rack 17" con commutatore KVM analogico a 8 porte integrato

Condividi:

Console LCD rack 17" con commutatore KVM analogico a 8 porte integrato

AP5808

Description: La console LCD per rack con switch KVM integrato abbina la funzionalità della console LCD per rack agli switch KVM analogici in un'unica soluzione estremamente conveniente che ottimizza lo spazio U nell'ambiente rack, eliminando il disordine dei cavi e offrendo le funzionalità di due prodotti in un'unica soluzione. Tastiera con layout inglese USA.

Include : C13-C14 power cord , Documentation CD , Firmware upgrade cable , Installation guide , NEMA 5-15 power cord , PS2 KVM cable , Single user rack mount kit , USB KVM cable

In magazzino
1 708,00 €
Prezzo comprensivo di IVA

Prodotti, accessori e servizi correlati

Visualizza tutti gli accessori per questo prodotto.

AP5808 Features

Console LCD rack 17" con commutatore KVM analogico a 8 porte integrato

La console LCD per rack con switch KVM integrato abbina la funzionalità della console LCD per rack agli switch KVM analogici in un'unica soluzione estremamente conveniente che ottimizza lo spazio U nell'ambiente rack, eliminando il disordine dei cavi e offrendo le funzionalità di due prodotti in un'unica soluzione. Tastiera con layout inglese USA.

Include : C13-C14 power cord , Documentation CD , Firmware upgrade cable , Installation guide , NEMA 5-15 power cord , PS2 KVM cable , Single user rack mount kit , USB KVM cable

  • Gestione fuori banda
    Risoluzione dei guasti dei server e diagnosi dei problemi al posto di un sistema operativo funzionante con l’accesso POST e BIOS ai server.
  • Architettura scalabile
    Collegamento in cascata di più interruttori KVM per una soluzione modulare che supporta più piattaforme, migliorando la flessibilità e semplificando l’espansione futura.

Console LCD installabili a rack Caratteristiche e vantaggi

  • Consumo ridotto
    I display TFT a matrice attiva hanno un consumo energetico inferiore al 50% di quello di un monitor CRT comparabile
  • Occupa 1U di spazio rack
    Occupa solo 1U di spazio rack contro lo spazio di 10-13 U occupato generalmente da un monitor CRT tradizionale
  • Tastiera completa
    Una tastiera completa con 104 tasti e tastierino numerico incorporato permette di lavorare in tutta comodità.
  • Integrated Trackball
    La trackball integrata elimina la necessità di alimentare un mouse esterno.
  • Esigenze di raffreddamento ridotte
    I display TFT a matrice attiva emettono una quantità di calore inferiore rispetto a monitor CRT comparabili
  • Aste scorrevoli
    Installazione rapida e facile nei rack a foro quadrato, rotondo e filettato.
  • Regolazioni OSD (On-Screen Display)
    I pulsanti di controllo ad uso dell'utente posizionati nella parte anteriore del display LCD consentono di regolare le caratteristiche dell'immagine. Tra questi pulsanti figurano: autoregolazione, exit, accensione/spegnimento, luminosità, menu e un indicatore di alimentazione.
  • Braccio di fissaggio cavi
    Prevenzione delle interferenze con i dispositivi circostanti grazie all’organizzazione di più cavi.
  • Linguette a rilascio rapido
    Inserimento o rimozione facile del dispositivo.
  • Occupa 1U di spazio rack
    Risparmio di spazio utile in rack nella sala CED.
  • Consumo ridotto
    I display TFT a matrice attiva hanno un consumo energetico inferiore al 50% di quello di un monitor CRT comparabile
  • Low Cooling Requirements
    I display TFT a matrice attiva emettono una quantità di calore inferiore rispetto a monitor CRT comparabili
  • Connettore VGA standard
    Il monitor LCD è collegato a un server o a uno switch KVM tramite un connettore VGA standard
  • Sensore degli squilibri di potenza
    Risparmio di energia grazie alla riduzione automatica dell’alimentazione del dispositivo quando è chiuso.
  • Terminazioni PS/2
    La tastiera e la trackball sono collegate a un server o a uno switch KVM tramite connettori PS/2 standard
  • Supporto multipiattaforma
    Compatibilità con Windows, Sun, Unix e Linux.
  • Dispositivo integrato di puntamento touchpad
    La trackball integrata elimina la necessità di alimentare un mouse esterno.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Afghanistan , Albania , Armenia , Angola , Austria , Australia , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Bangladesh , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Brunei , Bhutan , Botswana , Bielorussia , Canada , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Isole Cook , Camerun , Serbia e Montenegro , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Algeria , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Figi , Francia , Gabon , Regno Unito , Georgia , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guinea Equatoriale , Grecia , Croazia , Ungheria , Indonesia , Irlanda , Israele , India , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giordania , Giappone , Kenya , Cambogia , Corea del Sud , Kuwait , Isole Cayman , Kazakhstan , Libano , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Mauritania , Malta , Malawi , Malaysia , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Paesi Bassi , Norvegia , Nepal , Nuova Zelanda , Oman , Papua Nuova Guinea , Filippine , Pakistan , Polonia , Portogallo , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Singapore , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Ciad , Togo , Thailandia , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turchia , Taiwan , Tanzania , Ucraina , Uganda , Stati Uniti , Uzbekistan , Vietnam , Yemen , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Ingresso

  • Tipo di connessione di ingresso
    120V , 240V
  • Frequenza ingresso
    50/60 Hz
  • Tipo di spina
    IEC-320 C14
  • Lunghezza cavo
    1.8metri
  • Numero di cavi di alimentazione
    1

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    43mm , 4.3cm
  • Larghezza massima
    483mm , 48.3cm
  • Profondità massima
    711mm , 71.1cm
  • Altezza rack
    1U
  • Peso senza imballaggio
    13.77kg
  • Peso con imballaggio
    19.86kg
  • Altezza imballaggio
    130mm , 13.0cm
  • Larghezza imballaggio
    665mm , 66.5cm
  • Profondità imballaggio
    830mm , 83.0cm
  • Colore
    Black
  • Profondità massima di montaggio
    1050.0mm , 104.98cm
  • Profondità minima di montaggio
    26.77inches

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C

Conformità

  • Certificazioni
    Omologazione cUL, C-tick, CE, EN 60950, FCC Parte 15 Classe A, IEC 60950, Industry Canada (IC), KCC, Omologazione UL, VDE
  • Garanzia standard
    2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

  • RoHS
    Conformità
  • REACH
    REACH: Non contiene SVHC
  • Altri requisiti di conformità ambientale
    RoHS Cina

ts_Supported_Hardware

  • Colori del display
    16.0
  • Dimensioni del display
    337,9 (H) x 270,3 (V)mm
  • Dimensioni del pannello
    431.8Diagonale in pollici
  • Tipo di trackball
    PS/2 Touchpad, USB mouse
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

375KB

Aggiornato il

2018-06-19

Quick start installation procedure for installing the KVM Rack LCD
PDF

Dimensioni

561KB

Aggiornato il

2018-06-15

Installation and operation
Brochure
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

2537KB

Aggiornato il

2018-06-08

Brochure including Basic, Metered, Switched, and Metered by Outlet Rack PDUs product features and specifications
Design/Configurazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

66KB

Aggiornato il

2018-06-05

Guide for determining the correct cabling solution for use with a Rack LCD Console with Integrated KVM Switch
Certificazioni
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

468KB

Aggiornato il

2018-06-19

VDE License
PDF

Dimensioni

1041KB

Aggiornato il

2018-06-15

EAC for Russian Customs Union - AP5808_AP5816
PDF

Dimensioni

261KB

Aggiornato il

2018-06-14

Regulatory Compliance
PDF

Dimensioni

42KB

Aggiornato il

2018-06-13

Underwriters Laboratories approval
PDF

Dimensioni

91KB

Aggiornato il

2018-06-11

EU Declaration of Conformity
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il

Categoria

Sottocategoria


Cavo SUN KVM APC 13W3 - 1,8 m

Server switch progettati per aumentare la disponibilità e la semplicità di gestione del sistema

AP5251
109,79 €
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
Cavo PS/2 KVM APC - 0,9 m

Server switch progettati per aumentare la disponibilità e la semplicità di gestione del sistema

AP5264
48,79 €
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
Pacchetto servizi con estensione garanzia di 1 anno per accessori

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-AC-04
184,49 €
Cavo PS/2 KVM APC - 1,8 m

Server switch progettati per aumentare la disponibilità e la semplicità di gestione del sistema

AP5250
60,99 €
Cavo con collegamento a margherita APC KVM - 1,8 m

Server switch progettati per aumentare la disponibilità e la semplicità di gestione del sistema

AP5263
85,39 €
Cavo con collegamento a margherita APC KVM - 0,6 m

Server switch progettati per aumentare la disponibilità e la semplicità di gestione del sistema

AP5262
73,19 €
Cavo USB KVM APC - 1,8 m

Server switch progettati per aumentare la disponibilità e la semplicità di gestione del sistema

AP5253
73,19 €
Cavo USB KVM APC - 7,6 m

Server switch progettati per aumentare la disponibilità e la semplicità di gestione del sistema

AP5261
121,99 €
Estensione garanzia di 1 anno per 1 accessorio (rinnovo o volumi elevati)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXWAR1Y-AC-04
245,99 €
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
Cavo SUN KVM APC 13W3 - 3,6 m

Server switch progettati per aumentare la disponibilità e la semplicità di gestione del sistema

AP5255
121,99 €
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333

Mostra risultati per pagina