Cartuccia batteria di ricambio APC n. 88

Condividi:

Cartuccia batteria di ricambio APC n. 88

APCRBC88

Description: La compatibilità degli RBC(TM) per il ripristino delle prestazioni dei gruppi di continuità secondo le specifiche originali è testata e certificata.

Include : All required connectors , Battery recycling guide , Installation guide , Reusable packaging

In magazzino
329,39 €
Prezzo comprensivo di IVA

APCRBC88 Features

Cartuccia batteria di ricambio APC n. 88

La compatibilità degli RBC(TM) per il ripristino delle prestazioni dei gruppi di continuità secondo le specifiche originali è testata e certificata.

Include : All required connectors , Battery recycling guide , Installation guide , Reusable packaging

  • Batterie sostituibili a caldo
    Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
  • Setup di tipo "plug and play"
    Semplicità e rapidità di set up

Cartucce batteria di ricambio Caratteristiche e vantaggi

  • Batterie di lunga durata
    Progettato da APC by Schneider Electric esclusivamente per gli UPS APC, per la totale compatibilità con il sistema di gestione intelligente delle batterie.
  • Compatibilità UPS garantita
    Verificato e approvato per il ripristino del rendimento dell'UPS APC. Gestione di certificazioni di sicurezza dell'UPS (UL, VDE, CSA) e politica di salvaguardia della durata delle apparecchiature (se applicabile).
  • Spese postali prepagate per un partner di riciclo vicino (la disponibilità varia in base al paese)
    Garantisce il riciclo quasi al 100% delle vecchie batterie, proteggendo l'ambiente.
  • Imballi riutilizzabili con istruzioni chiare per il corretto smaltimento delle batterie esaurite.
    Comodo, semplice ed ecologico.
  • Totalmente assemblato per sostituzione a caldo estremamente semplice
    Gli RBC APC sono sicuri e affidabili, e includono il numero minimo di connessioni per risparmiare tempo prezioso. Siccome gli RBC APC sono sostituibili a caldo, non arrestare la rete per installarli.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Afghanistan , Albania , Armenia , Angola , Austria , Australia , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Bangladesh , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Brunei , Bhutan , Botswana , Bielorussia , Canada , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Isole Cook , Camerun , Serbia e Montenegro , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Algeria , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Figi , Francia , Gabon , Regno Unito , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guadalupa , Guinea Equatoriale , Grecia , Croazia , Ungheria , Indonesia , Irlanda , Israele , India , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giordania , Kenya , Cambogia , Corea del Sud , Kuwait , Kazakhstan , Libano , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Maurizio , Malawi , Malaysia , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Paesi Bassi , Norvegia , Nepal , Nuova Zelanda , Oman , Papua Nuova Guinea , Filippine , Pakistan , Polonia , Portogallo , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Singapore , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Isole Turks e Caicos , Ciad , Togo , Thailandia , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turchia , Tanzania , Ucraina , Uganda , Stati Uniti , Uzbekistan , Vietnam , Yemen , Mayotta , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Batterie e tempi di funzionamento

  • Tipo di batteria
    Batteria piombo-acido sigillata, senza manutenzione, con elettrolito in sospensione, a prova di perdite
  • Montaggio batteria
    Cartuccia batterie chiusa
  • Posizionamento batteria
    Batteria interna
  • Durata prevista della batteria (anni)
    3 - 5 anni
  • Quantità RBC™
    1

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    38mm , 3.8cm
  • Larghezza massima
    207mm , 20.7cm
  • Profondità massima
    480mm , 48.0cm
  • Peso senza imballaggio
    10.45kg
  • Peso con imballaggio
    11.82kg
  • Altezza imballaggio
    181mm , 18.1cm
  • Larghezza imballaggio
    327mm , 32.7cm
  • Profondità imballaggio
    603mm , 60.3cm

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Umidità relativa di funzionamento
    0 - 95 %
  • Altezza di funzionamento
    0-3000metri
  • Temperatura di immagazzinamento
    0 - 40 °C
  • Umidità relativa di immagazzinamento
    0 - 95 %
  • Altezza di immagazzinamento
    0-3000metri

Conformità

  • Garanzia standard
    1 anno con riparazione o sostituzione
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

80KB

Aggiornato il

2018-06-15

Installation Guide for APCRBC88
PDF

Dimensioni

595KB

Aggiornato il

2018-06-11

Material Safety Datasheet for sealed lead acid battery packs NAM EN
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il