Cartuccia batteria di ricambio APC n. 143

Condividi:

Cartuccia batteria di ricambio APC n. 143

APCRBC143

Description: La compatibilità degli RBC(TM) per il ripristino delle prestazioni dei gruppi di continuità secondo le specifiche originali è testata e certificata.

Include : All required connectors , Battery recycling guide , Installation guide , Reusable packaging

451,39 €
Prezzo comprensivo di IVA
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333

APCRBC143 Features

Cartuccia batteria di ricambio APC n. 143

  • Batterie sostituibili a caldo
    Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.

Cartucce batteria di ricambio Caratteristiche e vantaggi

  • Spese postali prepagate per un partner di riciclo vicino (la disponibilità varia in base al paese)
    Garantisce il riciclo quasi al 100% delle vecchie batterie, proteggendo l'ambiente.
  • Totalmente assemblato per sostituzione a caldo estremamente semplice
    Gli RBC APC sono sicuri e affidabili, e includono il numero minimo di connessioni per risparmiare tempo prezioso. Siccome gli RBC APC sono sostituibili a caldo, non arrestare la rete per installarli.
  • Imballi riutilizzabili con istruzioni chiare per il corretto smaltimento delle batterie esaurite.
    Comodo, semplice ed ecologico.
  • Compatibilità UPS garantita
    Verificato e approvato per il ripristino del rendimento dell'UPS APC. Gestione di certificazioni di sicurezza dell'UPS (UL, VDE, CSA) e politica di salvaguardia della durata delle apparecchiature (se applicabile).
  • Batterie di lunga durata
    Progettato da APC by Schneider Electric esclusivamente per gli UPS APC, per la totale compatibilità con il sistema di gestione intelligente delle batterie.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Albania , Austria , Australia , Bosnia-Erzegovina , Belgio , Bulgaria , Canada , Svizzera , Serbia e Montenegro , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Danimarca , Estonia , Spagna , Finlandia , Francia , Regno Unito , Gibilterra , Grecia , Croazia , Ungheria , Indonesia , Irlanda , Islanda , Italia , Cambogia , Liechtenstein , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Moldavia , Macedonia , Myanmar , Malta , Malaysia , Paesi Bassi , Norvegia , Nepal , Nuova Zelanda , Filippine , Polonia , Portogallo , Romania , Russia , Svezia , Singapore , Slovenia , Slovacchia , Thailandia , Ucraina , Stati Uniti , Vietnam

Print Technical Specification

Uscita

  • Tensione di uscita della batteria
    120

Batterie e tempi di funzionamento

  • Tipo di batteria
    Batteria piombo-acido sigillata, senza manutenzione, con elettrolito in sospensione, a prova di perdite
  • Montaggio batteria
    Cartuccia batterie chiusa
  • Durata prevista della batteria (anni)
    3 - 5 anni
  • Quantità RBC™
    1
  • Blocchi batteria per serie
    10

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    225mm , 22.5cm
  • Larghezza massima
    279mm , 27.9cm
  • Profondità massima
    481mm , 48.1cm
  • Peso senza imballaggio
    22.27kg
  • Peso con imballaggio
    25.18kg
  • Altezza imballaggio
    253mm , 25.3cm
  • Larghezza imballaggio
    293mm , 29.3cm
  • Profondità imballaggio
    495mm , 49.5cm
  • Unità per pallet
    32.0

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Umidità relativa di funzionamento
    0 - 95 %
  • Altezza di funzionamento
    0-3000metri
  • Temperatura di immagazzinamento
    -15 - 45 °C
  • Umidità relativa di immagazzinamento
    0 - 95 %
  • Altezza di immagazzinamento
    0-15000metri

Conformità

  • Garanzia standard
    1 anno con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

  • RoHS
    Conformità
  • REACH
    REACH: Non contiene SVHC
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

595KB

Aggiornato il

2018-06-11

Material Safety Datasheet for sealed lead acid battery packs NAM EN
PDF

Dimensioni

368KB

Aggiornato il

2016-12-22

Insatllation guide for Smart-UPS External Battery Pack APCRBC143
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il