APC Smart-UPS X 2200 VA Rack/Tower LCD 200-240V con scheda di rete

Condividi:

APC Smart-UPS X 2200 VA Rack/Tower LCD 200-240V con scheda di rete

SMX2200R2HVNC

Description: Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di reti compresa tra un tempo di autonomia entry level e un tempo di autonomia scalabile. Ideale per server, terminali POS, router, switch, hub e altri dispositivi di rete.

Include : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Network Management Card , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , Temperature Probe , USB cable

In magazzino
3 050,00 €
Prezzo comprensivo di IVA

Prodotti, accessori e servizi correlati

Visualizza tutti gli accessori per questo prodotto.

SMX2200R2HVNC Features

APC Smart-UPS X 2200 VA Rack/Tower LCD 200-240V con scheda di rete

Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di reti compresa tra un tempo di autonomia entry level e un tempo di autonomia scalabile. Ideale per server, terminali POS, router, switch, hub e altri dispositivi di rete.

Include : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Network Management Card , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , Temperature Probe , USB cable

  • Possibilità di avvio a freddo
    Fornisce un’alimentazione temporanea a batteria in assenza di altre fonti.
  • Contatore
    Fornisce il consumo effettivo in kilowattora per utenti attenti ai costi energetici
  • Green mode
    Modalità operativa, per la quale è stata presentata domanda di brevetto, che bypassa i componenti elettrici inutilizzati in buone condizioni di alimentazione per raggiungere un grado elevato di efficienza operativa senza sacrificare alcuna protezione.
  • Alta efficienza online
    Riduce i costi elettrici e genera una quantità inferiore di calore
  • Gruppi di prese commutate multiple
    Gruppi multipli di prese che possono essere controllati separatamente dall'UPS per un riavvio selettivo di dispositivi bloccati, accensione e spegnimento in sequenza ed eliminazione di carichi non critici.
  • Previsione della data di sostituzione della batteria
    Indica autonomamente il mese e l'anno in cui si consiglia la sostituzione della batteria per favorire la pianificazione della manutenzione nel lungo periodo.
  • Scheda preinstallata di gestione via rete
    Possibilità di controllo e gestione a distanza dell'UPS via rete senza software aggiuntivo
  • SmartSlot
    Possibilità di personalizzare le funzionalità dell'UPS tramite le schede di gestione.
  • Carica delle batterie compensata in temperatura
    Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.

Smart-UPS Caratteristiche e vantaggi

  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    La modalità di funzionamento ecologica brevettata incrementa l'efficienza del 97%. Gli Smart-UPS sono i primi gruppi di continuità in rete dotati di certificazione Energy Star. La gestione intelligente delle batterie introdotta da APC ne ottimizza il rendimento e la durata grazie alla carica con compensazione della temperatura di precisione. L'indicatore dinamico della data di sostituzione delle batterie e i test automatici garantiscono l'affidabilità delle batterie e avvisano in anticipo gli operatori quando è necessario sostituirle. I moduli batteria comodi, facili da collegare e sostituibili a caldo consentono di sostituire le batterie senza interrompere l'alimentazione. Gli Smart-UPS, progettati e prodotti da APC da più di 23 anni, sono i gruppi di continuità di rete più affidabili disponibili sul mercato, con oltre 25 milioni di unità vendute.
  • Evita problemi di alimentazione costosi da mantenere la vostra attrezzatura IT e dati sicuri e disponibili
    Il condizionamento dell'alimentazione a livello di rete protegge dai picchi pericolosi e dai disturbi nocivi. La regolazione automatica della tensione a stato solido incrementa la tensione di ingresso insufficiente fino al 30% e taglia la tensione eccessiva fino al 12% senza ricorso alle batterie. Batterie di riserva affidabili che garantiscono l'alimentazione in caso di blackout e l'arresto in sicurezza dei sistemi
  • Produttività più intelligente grazie alla personalizzazione in base alle proprie specifiche esigenze
    L'interfaccia LCD intuitiva fornisce informazioni chiare e consente di configurare l'UPS in locale grazie ai tasti di navigazione di facile utilizzo. Oltre 15 differenti impostazioni programmabili, incluso il controllo di gruppi di prese commutate, consentono di scegliere le impostazioni, le soglie e le notifiche per qualunque applicazione.
  • Risparmiate tempo grazie alla semplicità e alla comodità dell'accesso remoto
    Gestibile in rete tramite collegamento seriale, USB o Ethernet opzionale. Include il software Powerchute® Business Edition Software per monitoraggio e controllo, arresto in sicurezza del sistema operativo e funzionalità di gestione energetica estremamente innovative.
  • La tranquillità derivante dalla piena compatibilità delle apparecchiature e dall’affidabilità di un leader
    L'onda perfettamente sinusoidale in uscita è raccomandata dai produttori dei server che utilizzano alimentatori con correzione attiva del fattore di potenza (PFC). La verifica e l'approvazione di enti di sicurezza implica la possibilità di distribuire gli Smart-UPS con la garanzia di totale adempimento agli standard più rigorosi del settore.
  • Gestione intelligente delle batterie
    Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
  • Stabilizzazione dell'alimentazione
    Protegge i carichi collegati contro sovratensioni, punte di tensione, fulmini e altri disturbi di natura elettrica.
  • Regolazione automatica della tensione (AVR) di tipo boost e trim
    Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni di bassa e alta tensione senza utilizzare la batteria.
  • Test automatico
    L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
  • Segnalazione di disconnessione delle batterie
    Segnala l'impossibilità di una batteria di fornire alimentazione di emergenza.
  • Carica delle batterie compensata in temperatura
    Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.
  • Riavvio automatico dei carichi dopo l'arresto dell'UPS
    Avvia automaticamente gli apparati collegati al momento del ripristino dell'alimentazione di rete.
  • Segnalazione di disconnessione delle batterie
    Segnala l'impossibilità di una batteria di fornire alimentazione di emergenza.
  • Connettività USB
    Possibilità di gestione dell'UPS attraverso la porta USB.
  • Network manageable
    Fornisce la gestione remota dell'alimentazione in rete attraverso la rete tramite Powerchute Business Edition.
  • Connettività seriale
    Permette la gestione dell’UPS attraverso una porta seriale.
  • Allarmi acustici
    Controllo attivo indicante se l'unità è alimentata a batteria, se la carica della batteria è scarsa o se esistono condizioni di sovraccarico.
  • Indicatori di stato a LED
    Comprensione rapida dello stato dell’unità e dell’alimentazione grazie agli indicatori visivi.
  • Batterie sostituibili dall'utente
    Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)
  • Segnalazione di guasto delle batterie
    Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva
  • Interruttori automatici risettabili
    Consente il rapido recupero da eventi di sovraccarico
  • Segnalazione preventiva dei guasti
    Consente un'analisi tempestiva dei guasti che garantisce una sostituzione tempestiva dei componenti.
  • Batterie sostituibili a caldo
    Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
  • Sensibilità regolabile alla tensione
    Permette l’adattamento dell’UPS per ottenere prestazioni ottimali in ambienti di alimentazione specifici o applicazioni di generatori.
  • Punti rettificabili di regolazione della tensione
    Ottimizza la vita utile della batteria ampliando la tensione d’ingresso o limitando la regolazione della tensione di uscita.
  • Certificato dalle agenzie di sicurezza
    Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Afghanistan , Albania , Armenia , Angola , Argentina , Austria , Australia , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Brunei , Bolivia , Botswana , Bielorussia , Canada , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Camerun , Serbia e Montenegro , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Algeria , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Figi , Isole Falkland , Francia , Gabon , Regno Unito , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guadalupa , Guinea Equatoriale , Grecia , Hong Kong , Croazia , Ungheria , Indonesia , Irlanda , Israele , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giordania , Kenya , Kuwait , Kazakhstan , Libano , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Maurizio , Malawi , Malaysia , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Paesi Bassi , Norvegia , Nuova Zelanda , Oman , Filippine , Pakistan , Polonia , Portogallo , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Singapore , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Isole Turks e Caicos , Ciad , Togo , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turchia , Tanzania , Ucraina , Uganda , Stati Uniti , Uruguay , Uzbekistan , Vietnam , Yemen , Mayotta , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Uscita

  • Capacità di potenza in uscita
    1.98 KWatt / 2.2 kVA
  • Potenza massima configurabile (watt)
    1.98 KWatt / 2.2 kVA
  • Tensione di uscita nominale
    208V , 230V
  • Distorsione tensione di uscita
    Meno del 5%
  • Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Altre tensioni di uscita
    220, 240
  • Topologia
    Line Interactive
  • Tipo forma d'onda
    Uscita sinusoidale
  • Connessioni di uscita
    (1) IEC 320 C19 (Backup batteria)
    (2) IEC Jumpers (Backup batteria)
    (8) IEC 320 C13 (Backup batteria)
  • Tempo di trasferimento
    6ms typical : 10ms maximum

Ingresso

  • Tipo di connessione di ingresso
    208V , 230V
  • Frequenza ingresso
    50/60 Hz ±3 Hz (rilevamento automatico)
  • Tipo di spina
    British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P
  • Lunghezza cavo
    1.83metri
  • Campo tensione di ingresso per funzionamento
    140 - 280V
  • Numero di cavi di alimentazione
    1
  • Altre tensioni di ingresso
    220, 240

Batterie e tempi di funzionamento

Comunicazioni & Gestione

  • Porta di interfaccia (s)
    RJ-45 10/100 Base-T , RJ-45 Serial , SmartSlot , USB
  • Schede SmartSlot™ preinstallate
    AP9631
  • Quadro di comando
    Display di stato a LED con grafici a barre per carico e batterie e indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire e sovraccarico, Console di controllo e stato LCD multifunzione
  • Allarme udibile
    Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto: ritardi configurabili
  • Emergency Power Off (EPO)

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

  • Classificazione dei picchi di energia
    645Joule
  • Filtraggio
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    85mm , 8.5cm
  • Larghezza massima
    432mm , 43.2cm
  • Profondità massima
    667mm , 66.7cm
  • Altezza rack
    2U
  • Peso senza imballaggio
    37.24kg
  • Peso con imballaggio
    45.26kg
  • Altezza imballaggio
    243mm , 24.3cm
  • Larghezza imballaggio
    596mm , 59.6cm
  • Profondità imballaggio
    869mm , 86.9cm
  • Colore
    Black
  • N. di livelli per pallet
    4.0
  • N. di unità per livello per pallet
    2.0
  • Peso pallet
    855.12lbs.
  • Unità per pallet
    8.0

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Umidità relativa di funzionamento
    0 - 95 %
  • Altezza di funzionamento
    0-3000metri
  • Temperatura di immagazzinamento
    -15 - 45 °C
  • Umidità relativa di immagazzinamento
    0 - 95 %
  • Altezza di immagazzinamento
    0-15000metri
  • Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
    55.0dBA
  • Dissipazione termica in linea
    150.0BTU/h

Conformità

  • Certificazioni
    CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Parte 15 Classe A, IEC 60950, IRAM, RCM, UL 1778, VDE
  • Garanzia standard
    3 anni riparazione o sostituzione (ad esclusione della batteria) e 2 anni per la batteria

Offerta sostenibile Stato

  • RoHS
    Conformità
  • REACH
    REACH: Non contiene SVHC
  • Direttiva batterie
    Conformità
  • Note sulle batterie
    ts_Battery_Notes
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

423KB

Aggiornato il

2018-06-15

Operation manual for Smart-UPS SMX 2000/2200/3000VA XL 120/208/230/240Vac Tower/Rack-Mount 4U
PDF

Dimensioni

27KB

Aggiornato il

2018-06-12

Warranty and Service
PDF

Dimensioni

695KB

Aggiornato il

2018-06-11

Installation Guide Smart-UPS X 2000/2200/3000 VA 120/208/230/240 Vac Tower/Rack-Mount 4U
Brochure
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

741KB

Aggiornato il

2018-06-19

Provides an overview of the Smart-UPS Offer 750-3000VA
Certificazioni
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

684KB

Aggiornato il

2018-06-15

TUV Certifcate for models SMX2200RMHV2U, SMX2200R2HVNC, SMX3000RMHV2U, and SMX3000RMHV2UNC
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il

Aggiornamenti del firmware

Aggiornamenti del firmware
Codice
Aggiornato il

Aggiornamenti del firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Codice

SFPMIB426

Aggiornato il

2018-01-24
PowerChute Network Shutdown
Codice
Aggiornato il

PowerChute Network Shutdown

PowerChute Network Shutdown v4.2

Compatibile con: Solaris , Mac OS X , Linux , Solaris , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , AIX , Solaris , HP-UX , Solaris , Linux , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012

Codice

SFPCNS42

Aggiornato il

2016-08-23

PowerChute Network Shutdown

PowerChute Network Shutdown v4.2 per la virtualizzazione

Compatibile con: VMware ESXi , VMware Virtual Appliance , VMware ESX , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012

Codice

SFPCNS42-V

Aggiornato il

2016-08-23
PowerChute Business Edition
Codice
Aggiornato il

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Compatibile con: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux

Codice

SFPCBE95

Aggiornato il

2018-01-23

Categoria

Sottocategoria


Kit cavi di alimentazione (6 pz.), bloccaggio, C19-C20, 1,8 m

Un metodo esclusivo e di facile utilizzo di fissaggio dei cavi per liberare spazio e fissare i cavi di alimentazione tra PDU installate a rack e apparati informatici collegati. Questi cavi si inseriscono senza problemi in qualsiasi presa di alimentazione o presa IEC standard: la funzionalità di fissaggio è abilitata solo quando vengono utilizzati con le PDU installabili a rack APC AP6000 series o apparati informatici con prese a blocco incorporate. Questi connettori a blocco riducono la probabilità di disconnessione accidentale dei cavi con conseguente eleiminazione del carico.

AP8716S
195,19 €
LCD rack/tower APC Smart-UPS X 1500 VA, 200/230 V, con scheda di rete

Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di reti compresa tra un tempo di autonomia entry level e un tempo di autonomia scalabile. Ideale per server, terminali POS, router, switch, hub e altri dispositivi di rete.

SMX1500RMI2UNC
1 860,50 €
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
Unità di rimozione aria rack SX 100-240 V, 50/60 Hz, per armadi NetShelter da 750 mm

Gli apparati ad alta densità creano un ambiente dove i metodi tradizionali di distribuzione dell'aria si rivelano spesso inefficaci. Armadi densamente popolati possono provocare il surriscaldamento degli apparati informatici con conseguente fermo macchina. L'unità SX di rimozione dell'aria installabile a rack intercetta l'aria calda esausta, la convoglia verso il sistema in sovrapressione ed elimina i punti caldi all'interno del Datacenter. Il controllo automatico della velocità delle ventole in base alla temperatura consente alle ventole di regolare automaticamente la propria velocità a garanzia di prestazioni ottimali. Un display LCD montato sull'unità consente agli utenti di visualizzare la temperatura in corrispondenza del rack, monitorare le condizioni di allarme e regolare i set point dell'unità. La scheda integrata di gestione via rete abilita il monitoraggio e il controllo a distanza. Questa soluzione salvaspazio può essere montata sul retro dell'armadio NetShelter SX o VX occupando 0U di spazio.

ACF402
2 867,00 €
Kit condotte NetShelter SX 42U per Cisco Nexus® 7018

Distribuzione dell'aria per rack ad alta densità e aree a bassa pressione

AR7742
--
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
Monitor ambientale NetBotz 355 (senza iniettore PoE)

Munito di telecamere e sensori integrati (temperatura, umidità, circolazione dell'aria, punto di rugiada, movimenti ripresi dalla telecamera). Supporta fino a 4 sensori universali.

NBWL0355
1 403,00 €
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
Cavo di alimentazione, blocco, C19-ricablabile, 3,0 m

Un metodo esclusivo e di facile utilizzo di fissaggio dei cavi per liberare spazio e fissare i cavi di alimentazione tra PDU installate a rack e apparati informatici collegati. Questi cavi si inseriscono senza problemi in qualsiasi presa di alimentazione o presa IEC standard: la funzionalità di fissaggio è abilitata solo quando vengono utilizzati con le PDU installabili a rack APC AP6000 series o apparati informatici con prese a blocco incorporate. Questi connettori a blocco riducono la probabilità di disconnessione accidentale dei cavi con conseguente eleiminazione del carico.

AP8759
48,79 €
APC KVM 2G, aziendale, digitale/IP, 2 utenti remoti, 1 utente locale, 16 porte, con Virtual Media

Server switch progettati per aumentare la disponibilità e la semplicità di gestione del sistema

KVM2116P
3 172,00 €
Cavo di alimentazione, bloccaggio, C19-IEC309-16A, 3,0 m

Un metodo esclusivo e di facile utilizzo di fissaggio dei cavi per liberare spazio e fissare i cavi di alimentazione tra PDU installate a rack e apparati informatici collegati. Questi cavi si inseriscono senza problemi in qualsiasi presa di alimentazione o presa IEC standard: la funzionalità di fissaggio è abilitata solo quando vengono utilizzati con le PDU installabili a rack APC AP6000 series o apparati informatici con prese a blocco incorporate. Questi connettori a blocco riducono la probabilità di disconnessione accidentale dei cavi con conseguente eleiminazione del carico.

AP8758
--
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
Kit condotte NetShelter SX 48U per Cisco Nexus® 7018

Distribuzione dell'aria per rack ad alta densità e aree a bassa pressione

AR7747
--
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
Cavo di alimentazione, blocco, C19-CEE/7 Schuko, 3,0 m

Un metodo esclusivo e di facile utilizzo di fissaggio dei cavi per liberare spazio e fissare i cavi di alimentazione tra PDU installate a rack e apparati informatici collegati. Questi cavi si inseriscono senza problemi in qualsiasi presa di alimentazione o presa IEC standard: la funzionalità di fissaggio è abilitata solo quando vengono utilizzati con le PDU installabili a rack APC AP6000 series o apparati informatici con prese a blocco incorporate. Questi connettori a blocco riducono la probabilità di disconnessione accidentale dei cavi con conseguente eleiminazione del carico.

AP8755
73,19 €

Mostra risultati per pagina