APC Smart-UPS X 2200 VA, rack/tower, LCD, 200-240 V

Condividi:

APC Smart-UPS X 2200 VA, rack/tower, LCD, 200-240 V

SMX2200HV

Description: Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di reti compresa tra un tempo di autonomia entry level e un tempo di autonomia scalabile. Ideale per server, terminali POS, router, switch, hub e altri dispositivi di rete.

Include : CD with software , Documentation CD , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable , User Manual

In magazzino
1 769,00 €
Prezzo comprensivo di IVA

Prodotti, accessori e servizi correlati

Visualizza tutti gli accessori per questo prodotto.

SMX2200HV Features

APC Smart-UPS X 2200 VA, rack/tower, LCD, 200-240 V

Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di reti compresa tra un tempo di autonomia entry level e un tempo di autonomia scalabile. Ideale per server, terminali POS, router, switch, hub e altri dispositivi di rete.

Include : CD with software , Documentation CD , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable , User Manual

  • Rilevamento automatico di batterie esterne
    L'UPS rileva il collegamento di moduli batterie esterni e rettifica automaticamente il tempo di autonomia
  • Possibilità di avvio a freddo
    Fornisce un’alimentazione temporanea a batteria in assenza di altre fonti.
  • Contatore
    Fornisce il consumo effettivo in kilowattora per utenti attenti ai costi energetici
  • Green mode
    Modalità operativa, per la quale è stata presentata domanda di brevetto, che bypassa i componenti elettrici inutilizzati in buone condizioni di alimentazione per raggiungere un grado elevato di efficienza operativa senza sacrificare alcuna protezione.
  • Progettazione ad alta frequenza
    Riduce le dimensioni di trasformatori ingombranti o addirittura li elimina, per cui le unità sono più leggere e maneggevoli
  • Alta efficienza online
    Riduce i costi elettrici e genera una quantità inferiore di calore
  • Gestione intelligente delle batterie
    Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
  • Interfaccia LCD intuitiva
    Fornisce informazioni chiare e precise in numerose lingue con la possibilità di configurare localmente l'UPS tramite codici di navigazione di facile utilizzo.
  • Gruppi di prese commutate multiple
    Gruppi multipli di prese che possono essere controllati separatamente dall'UPS per un riavvio selettivo di dispositivi bloccati, accensione e spegnimento in sequenza ed eliminazione di carichi non critici.
  • Previsione della data di sostituzione della batteria
    Indica autonomamente il mese e l'anno in cui si consiglia la sostituzione della batteria per favorire la pianificazione della manutenzione nel lungo periodo.
  • Onda sinusoidale pura in uscita sulla batteria
    Simula l'alimentazione di rete per garantire il massimo grado di compatibilità per server con correzione del fattore di potenza ed apparati elettronici sofisticati.
  • Convertibile rack/tower
    Protegge l'investimento iniziale effettuato nell'UPS in fase di migrazione dalla tipologia tower all'installazione a rack.
  • Tempo di autonomia scalabile
    Consente di incrementare rapidamente il tempo di autonomia se necessario.
  • Arresto e riavvio di rete in sequenza
    Configurazione di gruppi di prese selezionate per affettuare lo spegnimento e l'accensione secondo un ordine predeterminato (per UPS con gruppi di prese attivate).
  • SmartSlot
    Possibilità di personalizzare le funzionalità dell'UPS tramite le schede di gestione.
  • Compatibile con StruxureWare Data Center Expert
    Abilita la gestione centralizzata tramite APC InfraStruXure® Central.
  • Carica delle batterie compensata in temperatura
    Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.

Smart-UPS Caratteristiche e vantaggi

  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    La modalità di funzionamento ecologica brevettata incrementa l'efficienza del 97%. Gli Smart-UPS sono i primi gruppi di continuità in rete dotati di certificazione Energy Star. La gestione intelligente delle batterie introdotta da APC ne ottimizza il rendimento e la durata grazie alla carica con compensazione della temperatura di precisione. L'indicatore dinamico della data di sostituzione delle batterie e i test automatici garantiscono l'affidabilità delle batterie e avvisano in anticipo gli operatori quando è necessario sostituirle. I moduli batteria comodi, facili da collegare e sostituibili a caldo consentono di sostituire le batterie senza interrompere l'alimentazione. Gli Smart-UPS, progettati e prodotti da APC da più di 23 anni, sono i gruppi di continuità di rete più affidabili disponibili sul mercato, con oltre 25 milioni di unità vendute.
  • Evita problemi di alimentazione costosi da mantenere la vostra attrezzatura IT e dati sicuri e disponibili
    Il condizionamento dell'alimentazione a livello di rete protegge dai picchi pericolosi e dai disturbi nocivi. La regolazione automatica della tensione a stato solido incrementa la tensione di ingresso insufficiente fino al 30% e taglia la tensione eccessiva fino al 12% senza ricorso alle batterie. Batterie di riserva affidabili che garantiscono l'alimentazione in caso di blackout e l'arresto in sicurezza dei sistemi
  • Produttività più intelligente grazie alla personalizzazione in base alle proprie specifiche esigenze
    L'interfaccia LCD intuitiva fornisce informazioni chiare e consente di configurare l'UPS in locale grazie ai tasti di navigazione di facile utilizzo. Oltre 15 differenti impostazioni programmabili, incluso il controllo di gruppi di prese commutate, consentono di scegliere le impostazioni, le soglie e le notifiche per qualunque applicazione.
  • Risparmiate tempo grazie alla semplicità e alla comodità dell'accesso remoto
    Gestibile in rete tramite collegamento seriale, USB o Ethernet opzionale. Include il software Powerchute® Business Edition Software per monitoraggio e controllo, arresto in sicurezza del sistema operativo e funzionalità di gestione energetica estremamente innovative.
  • La tranquillità derivante dalla piena compatibilità delle apparecchiature e dall’affidabilità di un leader
    L'onda perfettamente sinusoidale in uscita è raccomandata dai produttori dei server che utilizzano alimentatori con correzione attiva del fattore di potenza (PFC). La verifica e l'approvazione di enti di sicurezza implica la possibilità di distribuire gli Smart-UPS con la garanzia di totale adempimento agli standard più rigorosi del settore.
  • Gestione intelligente delle batterie
    Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
  • Stabilizzazione dell'alimentazione
    Protegge i carichi collegati contro sovratensioni, punte di tensione, fulmini e altri disturbi di natura elettrica.
  • Regolazione automatica della tensione (AVR) di tipo boost e trim
    Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni di bassa e alta tensione senza utilizzare la batteria.
  • Test automatico
    L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
  • Segnalazione di disconnessione delle batterie
    Segnala l'impossibilità di una batteria di fornire alimentazione di emergenza.
  • Carica delle batterie compensata in temperatura
    Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.
  • Riavvio automatico dei carichi dopo l'arresto dell'UPS
    Avvia automaticamente gli apparati collegati al momento del ripristino dell'alimentazione di rete.
  • Segnalazione di disconnessione delle batterie
    Segnala l'impossibilità di una batteria di fornire alimentazione di emergenza.
  • Connettività USB
    Possibilità di gestione dell'UPS attraverso la porta USB.
  • Network manageable
    Fornisce la gestione remota dell'alimentazione in rete attraverso la rete tramite Powerchute Business Edition.
  • Connettività seriale
    Permette la gestione dell’UPS attraverso una porta seriale.
  • Allarmi acustici
    Controllo attivo indicante se l'unità è alimentata a batteria, se la carica della batteria è scarsa o se esistono condizioni di sovraccarico.
  • Indicatori di stato a LED
    Comprensione rapida dello stato dell’unità e dell’alimentazione grazie agli indicatori visivi.
  • Batterie sostituibili dall'utente
    Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)
  • Segnalazione di guasto delle batterie
    Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva
  • Interruttori automatici risettabili
    Consente il rapido recupero da eventi di sovraccarico
  • Segnalazione preventiva dei guasti
    Consente un'analisi tempestiva dei guasti che garantisce una sostituzione tempestiva dei componenti.
  • Batterie sostituibili a caldo
    Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
  • Sensibilità regolabile alla tensione
    Permette l’adattamento dell’UPS per ottenere prestazioni ottimali in ambienti di alimentazione specifici o applicazioni di generatori.
  • Punti rettificabili di regolazione della tensione
    Ottimizza la vita utile della batteria ampliando la tensione d’ingresso o limitando la regolazione della tensione di uscita.
  • Certificato dalle agenzie di sicurezza
    Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Afghanistan , Albania , Armenia , Antille Olandesi , Angola , Argentina , Austria , Australia , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bolivia , Botswana , Bielorussia , Canada , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Cile , Camerun , Serbia e Montenegro , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Dominica , Algeria , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Francia , Gabon , Regno Unito , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guadalupa , Guinea Equatoriale , Grecia , Guyana , Hong Kong , Croazia , Ungheria , Indonesia , Irlanda , Israele , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giordania , Kenya , Cambogia , Kuwait , Kazakhstan , Libano , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Maurizio , Malawi , Malaysia , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Paesi Bassi , Norvegia , Nepal , Nuova Zelanda , Oman , Perù , Filippine , Pakistan , Polonia , Portogallo , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Singapore , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Isole Turks e Caicos , Ciad , Togo , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turchia , Tanzania , Ucraina , Uganda , Stati Uniti , Uruguay , Uzbekistan , Vietnam , XF , Yemen , Mayotta , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Uscita

  • Capacità di potenza in uscita
    1.98 KWatt / 2.2 kVA
  • Potenza massima configurabile (watt)
    1.98 KWatt / 2.2 kVA
  • Tensione di uscita nominale
    208V , 230V
  • Distorsione tensione di uscita
    Meno del 5%
  • Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Altre tensioni di uscita
    208, 220, 240
  • Topologia
    Line Interactive
  • Tipo forma d'onda
    Uscita sinusoidale
  • Connessioni di uscita
    (8) IEC 320 C13 (Backup batteria)
    (2) IEC 320 C19 (Backup batteria)
    (2) IEC Jumpers (Backup batteria)
  • Tempo di trasferimento
    2-4 ms
  • Tempo di trasferimento
    6ms typical : 10ms maximum

Ingresso

  • Tipo di connessione di ingresso
    208V , 230V
  • Frequenza ingresso
    50/60 Hz ±3 Hz (rilevamento automatico)
  • Tipo di spina
    IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A
  • Lunghezza cavo
    1,83metri
  • Campo tensione di ingresso per funzionamento
    140 - 280V
  • Numero di cavi di alimentazione
    1
  • Altre tensioni di ingresso
    220, 240
  • Tempo di trasferimento
    2-4 ms

Batterie e tempi di funzionamento

Comunicazioni & Gestione

  • Porta di interfaccia (s)
    SmartSlot , USB
  • Quadro di comando
    Display di stato a LED con indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire e sovraccarico, Console di controllo e stato LCD multifunzione
  • Allarme udibile
    Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto: ritardi configurabili
  • Emergency Power Off (EPO)
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity
    1

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

  • Classificazione dei picchi di energia
    645Joule
  • Protezione delle linee dati
    --
  • Filtraggio
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    432mm , 43.2cm
  • Larghezza massima
    178mm , 17.8cm
  • Profondità massima
    483mm , 48.3cm
  • Altezza rack
    4U
  • Peso senza imballaggio
    38.56kg
  • Peso con imballaggio
    47.73kg
  • Altezza imballaggio
    330mm , 33.0cm
  • Larghezza imballaggio
    586mm , 58.6cm
  • Profondità imballaggio
    633mm , 63.3cm
  • Colore
    Black
  • N. di livelli per pallet
    4.0
  • N. di unità per livello per pallet
    2.0
  • Peso pallet
    855.12lbs.
  • Unità per pallet
    6.0

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Umidità relativa di funzionamento
    0 - 95 %
  • Altezza di funzionamento
    0-3000metri
  • Temperatura di immagazzinamento
    -15 - 45 °C
  • Umidità relativa di immagazzinamento
    0 - 95 %
  • Altezza di immagazzinamento
    0-15000metri
  • Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
    55.0dBA
  • Dissipazione termica in linea
    150.0BTU/h

Conformità

  • Certificazioni
    CE, CSA, EAC, EN 50091-1, EN 50091-2, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Parte 15 Classe A, IEC 60950, IRAM, RCM, UL 1778, VDE, WEEE
  • Garanzia standard
    Riparazione o sostituzione per 3 anni (batteria esclusa) e per 2 anni con batteria

Offerta sostenibile Stato

  • RoHS
    Conformità
  • REACH
    REACH: Non contiene SVHC
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

423KB

Aggiornato il

2018-06-15

Operation manual for Smart-UPS SMX 2000/2200/3000VA XL 120/208/230/240Vac Tower/Rack-Mount 4U
PDF

Dimensioni

695KB

Aggiornato il

2018-06-11

Installation Guide Smart-UPS X 2000/2200/3000 VA 120/208/230/240 Vac Tower/Rack-Mount 4U
Brochure
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

741KB

Aggiornato il

2018-06-19

Provides an overview of the Smart-UPS Offer 750-3000VA
Certificazioni
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

20KB

Aggiornato il

2018-06-15

Declaration of Conformity Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS SMX)
PDF

Dimensioni

1507KB

Aggiornato il

2018-06-14

IEC 62040-1:2008
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il

Aggiornamenti del firmware

Aggiornamenti del firmware
Codice
Aggiornato il

Aggiornamenti del firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Codice

SFPMIB426

Aggiornato il

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Codice
Aggiornato il

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Compatibile con: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux

Codice

SFPCBE95

Aggiornato il

2018-01-23

Categoria

Sottocategoria


PDU rack 2G, monitorata tramite presa con commutazione, zero U, 32 A, 230 V, 21 C13 e 3 C19

Le unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) APC installabili in rack con commutatore e dotate di "misurazione per presa" effettuano un controllo avanzato e personalizzabile dall'utente dell'alimentazione e la misurazione delle singole prese. I comandi a distanza a livello di presa abilitano la funzionalità di attivazione/disattivazione dell'alimentazione per il recupero dell'energia destinata a riavviare gli apparati bloccati e per evitare l'uso non autorizzato delle singole prese. I ritardi di sequenziamento dell'alimentazione consentono agli utenti di definire l'ordine in cui attivare o disattivare gli apparati collegati. Assegnando le priorità per la suddivisione dei carichi è possibile evitare il sovraccarico del circuito durante il ripristino dell'alimentazione nonché estendere l'uptime delle apparecchiature critiche. Gli amperometri effettuano un monitoraggio remoto in tempo reale dei carichi collegati. Le unità di distribuzione dell'alimentazione installabili in rack con commutatore comprendono monitoraggio della potenza reale, una porta per sensore di temperatura/umidità e prese IEC bloccabili. Gli allarmi definiti dall'utente segnalano potenziali sovraccarichi del circuito prima che si verifichino guasti critici agli apparati informatici. Gli utenti possono accedere a, configurare e controllare le PDU installabili in rack con commutatore tramite interfacce sicure Web, SNMP o Telnet e hanno a disposizione gratuitamente le piattaforme di gestione centralizzata APC che utilizzano InfraStruxure Central, Capacity Manager e Change Manager.

AP8653
1 647,00 €
Console LCD rack 17" con commutatore KVM analogico a 8 porte integrato

La console LCD per rack con switch KVM integrato abbina la funzionalità della console LCD per rack agli switch KVM analogici in un'unica soluzione estremamente conveniente che ottimizza lo spazio U nell'ambiente rack, eliminando il disordine dei cavi e offrendo le funzionalità di due prodotti in un'unica soluzione. Tastiera con layout inglese USA.

AP5808
1 708,00 €
Scheda gestione di rete UPS 2 con monitoraggio ambientale

Monitoraggio e controllo da remoto di un singolo UPS collegato direttamente alla rete

AP9631
511,18 €
Kit telaio XR 3 CTO per modulo APC Symmetra LX

Soluzioni di accessori per personalizzare Symmetra in modo da soddisfare necessità personali

SYAOPT2XR3
60,99 €
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
Scheda gestione di rete UPS 2

Monitoraggio e controllo da remoto di un singolo UPS collegato direttamente alla rete

AP9630
317,19 €
PDU rack 2G, monitorata tramite presa con commutazione, zero U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, 21 C13 e 3 C19

Le unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) APC installabili in rack con commutatore e dotate di "misurazione per presa" effettuano un controllo avanzato e personalizzabile dall'utente dell'alimentazione e la misurazione delle singole prese. I comandi a distanza a livello di presa abilitano la funzionalità di attivazione/disattivazione dell'alimentazione per il recupero dell'energia destinata a riavviare gli apparati bloccati e per evitare l'uso non autorizzato delle singole prese. I ritardi di sequenziamento dell'alimentazione consentono agli utenti di definire l'ordine in cui attivare o disattivare gli apparati collegati. Assegnando le priorità per la suddivisione dei carichi è possibile evitare il sovraccarico del circuito durante il ripristino dell'alimentazione nonché estendere l'uptime delle apparecchiature critiche. Gli amperometri effettuano un monitoraggio remoto in tempo reale dei carichi collegati. Le unità di distribuzione dell'alimentazione installabili in rack con commutatore comprendono monitoraggio della potenza reale, una porta per sensore di temperatura/umidità e prese IEC bloccabili. Gli allarmi definiti dall'utente segnalano potenziali sovraccarichi del circuito prima che si verifichino guasti critici agli apparati informatici. Gli utenti possono accedere a, configurare e controllare le PDU installabili in rack con commutatore tramite interfacce sicure Web, SNMP o Telnet e hanno a disposizione gratuitamente le piattaforme di gestione centralizzata APC che utilizzano InfraStruxure Central, Capacity Manager e Change Manager.

AP8659
1 433,50 €
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
PDU rack 2G, commutata, zero U, 16 A, 230 V, 7 C13 e 1 C19, cavo IEC309

Le unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) switched installabili a rack di APC consentono un controllo dell'alimentazione e un monitoraggio attivo avanzati e personalizzabili da parte dell'utente. Il controllo di prese remote consente di attivare/disattivare l'alimentazione per far ripartire da remoto apparati bloccati e limitare l'uso non autorizzato di singole prese. L'attivazione in sequenza consente agli utenti di definire l'ordine di accensione o spegnimento degli apparati collegati. L'attribuzione di priorità in fase di eliminazione dei carichi consente di evitare sovraccarichi quando l'alimentazione elettrica viene ripristinata e di prolungare il tempo di funzionamento di apparati critici. La misurazione della corrente consente il monitoraggio da remoto in tempo reale dei carichi collegati. Le PDU switched installabili a rack comprendono monitoraggio dell'alimentazione in tempo reale, una porta per sensori di temperatura/umidità, prese IEC a blocco e interruttori automatici di dimensioni ridotte. Allarmi definiti dagli utenti segnalano sovraccarichi potenziali dei circuiti prima che si verifichino guasti critici agli apparati informatici. Gli utenti possono accedere a, configurare e controllare le PDU switched installabili a rack attraverso interfacce Web, SNMP o Telnet sicure offerte gratuitamente dalle piattaforme di gestione centralizzata APC quando vengono utilizzati InfraStruxure Central, Capacity Manager e Change Manager. .

AP8958EU3
1 084,58 €
Kit condotti flusso d'aria laterale per Cisco Nexus® 7009, armadi da 750mm di larghezza

Il kit di condotti per il flusso d'aria laterale indirizza l'aria fresca dal fronte dell'armadio verso l'ammissione dello switch di rete - Cisco Nexus 7009. L'aria viene veicolata da due condotti 3U, montati nello spazio U dell'armadio direttamente sopra e sotto le apparecchiature mentre un deflettore laterale serve a mantenere un'adeguata separazione dei corridoi caldo e freddo.

AR7725
390,39 €
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
Kit cavi di alimentazione (6 cad.), C19-C20 (90°), 0,6 m

Cavo di basso profilo studiato per eliminare eventuali interferenze in termini di spazio al momento dell'accesso a moduli blade removibili sostituibili a caldo

AP98892F
146,39 €
Pannello bypass manutenzione APC 230 V, 100 A, MBB, ingresso cablaggio, 3 uscite cablaggio 30 A

Pannelli di bypass di servizio estremamente affidabili progettati per i prodotti APC InfraStruXure Tipo A, Smart-UPS e Symmetra.

SBP16KRMI4U
1 182,18 €

Mostra risultati per pagina