APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V with SmartConnect

Condividi:

APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V with SmartConnect

SMC1000IC

Description: Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di reti compresa tra un tempo di autonomia entry level e un tempo di autonomia scalabile. Ideale per server, terminali POS, router, switch, hub e altri dispositivi di rete.

Include : CD with software , Documentation CD , USB cable

In magazzino
498,98 €
Prezzo comprensivo di IVA

Prodotti, accessori e servizi correlati

Visualizza tutti gli accessori per questo prodotto.

SMC1000IC Features

APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V with SmartConnect

Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di reti compresa tra un tempo di autonomia entry level e un tempo di autonomia scalabile. Ideale per server, terminali POS, router, switch, hub e altri dispositivi di rete.

Include : CD with software , Documentation CD , USB cable

  • Possibilità di avvio a freddo
    Fornisce un’alimentazione temporanea a batteria in assenza di altre fonti.
  • Green mode
    Modalità operativa, per la quale è stata presentata domanda di brevetto, che bypassa i componenti elettrici inutilizzati in buone condizioni di alimentazione per raggiungere un grado elevato di efficienza operativa senza sacrificare alcuna protezione.
  • Alta efficienza online
    Riduce i costi elettrici e genera una quantità inferiore di calore
  • Display LCD di stato
    Fornisce una panoramica sullo stato dell'USP principale. Indicatori di stato multipli con grafici a barre del carico e delle batterie
  • Onda sinusoidale pura in uscita sulla batteria
    Simula l'alimentazione di rete per garantire il massimo grado di compatibilità per server con correzione del fattore di potenza ed apparati elettronici sofisticati.
  • Carica delle batterie compensata in temperatura
    Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.

Smart-UPS Caratteristiche e vantaggi

  • Batterie sostituibili dall'utente
    Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)
  • Segnalazione preventiva dei guasti
    Consente un'analisi tempestiva dei guasti che garantisce una sostituzione tempestiva dei componenti.
  • Batterie sostituibili a caldo
    Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
  • Interruttori automatici risettabili
    Consente il rapido recupero da eventi di sovraccarico
  • Segnalazione di guasto delle batterie
    Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva
  • Network manageable
    Fornisce la gestione remota dell'alimentazione in rete attraverso la rete tramite Powerchute Business Edition.
  • Segnalazione di disconnessione delle batterie
    Segnala l'impossibilità di una batteria di fornire alimentazione di emergenza.
  • Allarmi acustici
    Controllo attivo indicante se l'unità è alimentata a batteria, se la carica della batteria è scarsa o se esistono condizioni di sovraccarico.
  • Connettività USB
    Possibilità di gestione dell'UPS attraverso la porta USB.
  • Indicatori di stato a LED
    Comprensione rapida dello stato dell’unità e dell’alimentazione grazie agli indicatori visivi.
  • Connettività seriale
    Permette la gestione dell’UPS attraverso una porta seriale.
  • Test automatico
    L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
  • Segnalazione di disconnessione delle batterie
    Segnala l'impossibilità di una batteria di fornire alimentazione di emergenza.
  • Riavvio automatico dei carichi dopo l'arresto dell'UPS
    Avvia automaticamente gli apparati collegati al momento del ripristino dell'alimentazione di rete.
  • Carica delle batterie compensata in temperatura
    Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.
  • Regolazione automatica della tensione (AVR) di tipo boost e trim
    Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni di bassa e alta tensione senza utilizzare la batteria.
  • Stabilizzazione dell'alimentazione
    Protegge i carichi collegati contro sovratensioni, punte di tensione, fulmini e altri disturbi di natura elettrica.
  • Gestione intelligente delle batterie
    Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
  • La tranquillità derivante dalla piena compatibilità delle apparecchiature e dall’affidabilità di un leader
    L'onda perfettamente sinusoidale in uscita è raccomandata dai produttori dei server che utilizzano alimentatori con correzione attiva del fattore di potenza (PFC). La verifica e l'approvazione di enti di sicurezza implica la possibilità di distribuire gli Smart-UPS con la garanzia di totale adempimento agli standard più rigorosi del settore.
  • Evita problemi di alimentazione costosi da mantenere la vostra attrezzatura IT e dati sicuri e disponibili
    Il condizionamento dell'alimentazione a livello di rete protegge dai picchi pericolosi e dai disturbi nocivi. La regolazione automatica della tensione a stato solido incrementa la tensione di ingresso insufficiente fino al 30% e taglia la tensione eccessiva fino al 12% senza ricorso alle batterie. Batterie di riserva affidabili che garantiscono l'alimentazione in caso di blackout e l'arresto in sicurezza dei sistemi
  • Produttività più intelligente grazie alla personalizzazione in base alle proprie specifiche esigenze
    L'interfaccia LCD intuitiva fornisce informazioni chiare e consente di configurare l'UPS in locale grazie ai tasti di navigazione di facile utilizzo. Oltre 15 differenti impostazioni programmabili, incluso il controllo di gruppi di prese commutate, consentono di scegliere le impostazioni, le soglie e le notifiche per qualunque applicazione.
  • Risparmiate tempo grazie alla semplicità e alla comodità dell'accesso remoto
    Gestibile in rete tramite collegamento seriale, USB o Ethernet opzionale. Include il software Powerchute® Business Edition Software per monitoraggio e controllo, arresto in sicurezza del sistema operativo e funzionalità di gestione energetica estremamente innovative.
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    La modalità di funzionamento ecologica brevettata incrementa l'efficienza del 97%. Gli Smart-UPS sono i primi gruppi di continuità in rete dotati di certificazione Energy Star. La gestione intelligente delle batterie introdotta da APC ne ottimizza il rendimento e la durata grazie alla carica con compensazione della temperatura di precisione. L'indicatore dinamico della data di sostituzione delle batterie e i test automatici garantiscono l'affidabilità delle batterie e avvisano in anticipo gli operatori quando è necessario sostituirle. I moduli batteria comodi, facili da collegare e sostituibili a caldo consentono di sostituire le batterie senza interrompere l'alimentazione. Gli Smart-UPS, progettati e prodotti da APC da più di 23 anni, sono i gruppi di continuità di rete più affidabili disponibili sul mercato, con oltre 25 milioni di unità vendute.
  • Certificato dalle agenzie di sicurezza
    Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.
  • Punti rettificabili di regolazione della tensione
    Ottimizza la vita utile della batteria ampliando la tensione d’ingresso o limitando la regolazione della tensione di uscita.
  • Sensibilità regolabile alla tensione
    Permette l’adattamento dell’UPS per ottenere prestazioni ottimali in ambienti di alimentazione specifici o applicazioni di generatori.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Albania , Austria , Bosnia-Erzegovina , Belgio , Bulgaria , Svizzera , Serbia e Montenegro , Repubblica Ceca , Germania , Danimarca , Estonia , Spagna , Finlandia , Francia , Regno Unito , Grecia , Croazia , Ungheria , Israele , Islanda , Italia , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Macedonia , Paesi Bassi , Norvegia , Polonia , Portogallo , Romania , Svezia , Slovenia , Slovacchia

Print Technical Specification

Uscita

  • Capacità di potenza in uscita
    600Watt / 1.0 kVA
  • Potenza massima configurabile (watt)
    600Watt / 1.0 kVA
  • Tensione di uscita nominale
    230V
  • Distorsione tensione di uscita
    Meno del 5%
  • Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Altre tensioni di uscita
    220, 240
  • Topologia
    Line Interactive
  • Tipo forma d'onda
    Uscita sinusoidale
  • Connessioni di uscita
    (8) IEC 320 C13 (Backup batteria)
    (2) IEC Jumpers (Backup batteria)
  • Tempo di trasferimento
    6ms typical : 10ms maximum

Ingresso

  • Tipo di connessione di ingresso
    230V
  • Frequenza ingresso
    50/60 Hz ±3 Hz (rilevamento automatico)
  • Tipo di spina
    IEC-320 C14
  • Campo tensione di ingresso per funzionamento
    180 - 287V
  • Campo regolabile tensione di ingresso per funzionamento main
    170 - 300V
  • Altre tensioni di ingresso
    220, 240

Batterie e tempi di funzionamento

  • Tipo di batteria
    Batteria piombo-acido sigillata, senza manutenzione, con elettrolito in sospensione, a prova di perdite
  • Tempo di ricarica tipico
    3ora\e)
  • Batteria di ricambio
    APCRBC142
  • Durata prevista della batteria (anni)
    3 - 5
  • Quantità RBC™
    1
  • Autonomia

Comunicazioni & Gestione

  • Porta di interfaccia (s)
    RJ-45 Serial , USB
  • Quadro di comando
    Console di controllo e stato LCD multifunzione
  • Allarme udibile
    Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto: ritardi configurabili
  • Emergency Power Off (EPO)
    --

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

  • Classificazione dei picchi di energia
    455Joule
  • Filtraggio
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    219mm , 21.9cm
  • Larghezza massima
    171mm , 17.1cm
  • Profondità massima
    439mm , 43.9cm
  • Peso senza imballaggio
    17.27kg
  • Peso con imballaggio
    19.55kg
  • Altezza imballaggio
    376mm , 37.6cm
  • Larghezza imballaggio
    328mm , 32.8cm
  • Profondità imballaggio
    595mm , 59.5cm
  • Colore
    Black
  • Unità cartone master
    1.0
  • Unità per pallet
    18.0

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Umidità relativa di funzionamento
    0 - 95 %
  • Altezza di funzionamento
    0-3000metri
  • Temperatura di immagazzinamento
    -15 - 45 °C
  • Umidità relativa di immagazzinamento
    0 - 95 %
  • Altezza di immagazzinamento
    0-15000metri
  • Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
    41.0dBA
  • Dissipazione termica in linea
    100.0BTU/h

Conformità

  • Certificazioni
    CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE
  • Garanzia standard
    2 anni con riparazione o sostituzione
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

1222KB

Aggiornato il

2018-06-15

Installation Guide for Smart-UPS SMC1000IC and SMC1500IC - Tower
PDF

Dimensioni

45KB

Aggiornato il

2018-06-12

Firmware Release Notes
PDF

Dimensioni

668KB

Aggiornato il

2018-06-08

Operation Manual for Smart-UPS 120V SMC1000C, SMC1500C, SMC1000-2UC, and SMC1500-2UC, and 230V SMC1000IC, SMC1500IC, SMC1000I-2UC, and SMC1500I-2UC - Tower and Rack-Mount 2U
Brochure
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

1466KB

Aggiornato il

2018-06-07

Product overview brochure for Connected Smart-UPS
Certificazioni
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

111KB

Aggiornato il

2018-06-15

APC Smart-UPS, Smart-UPS C, 1000VA/1500VA, Tower and Rack RM 2U, LCD 230V with SmartConnect Certificate of Conformity
PDF

Dimensioni

111KB

Aggiornato il

2018-06-14

APC Smart-UPS, Smart-UPS C, 1000VA/1500VA, Tower and Rack RM 2U, LCD 230V with SmartConnect Certificate of Conformity
Foglio di riferimento vendite rapide
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

186KB

Aggiornato il

2018-03-27

To explain why APC SmartConnect for End Users
Source

Dimensioni

709KB

Aggiornato il

2018-03-27

To explain why APC SmartConnect for MSPs in Europe
PDF

Dimensioni

283KB

Aggiornato il

2018-03-27

To explain why APC SmartConnect for MSPs in Europe
Source

Dimensioni

704KB

Aggiornato il

2018-03-27

To explain why APC SmartConnect for End Users
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il

Aggiornamenti del firmware

Aggiornamenti del firmware
Codice
Aggiornato il

Aggiornamenti del firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Codice

SFPMIB426

Aggiornato il

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Codice
Aggiornato il

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Compatibile con: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

Codice

SFPCBE95

Aggiornato il

2018-01-23

Categoria

Sottocategoria


Misuratore di corrente in linea, 16 A, 230 V, IEC309, 16 A, 2F+T

Le PDU munite di amperometro installabili a rack garantiscono il monitoraggio da remoto in tempo reale dei carichi collegati. Allarmi definiti dall'utente segnalano sovraccarichi potenziali dei circuiti prima che si verifichino guasti critici agli apparati informatici.

AP7152B
439,19 €
PDU rack 2G, monitorata tramite presa con commutazione, zero U, 11,0 kW, 230 V, 21 C13 e 3 C19

Le unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) APC installabili in rack con commutatore e dotate di "misurazione per presa" effettuano un controllo avanzato e personalizzabile dall'utente dell'alimentazione e la misurazione delle singole prese. I comandi a distanza a livello di presa abilitano la funzionalità di attivazione/disattivazione dell'alimentazione per il recupero dell'energia destinata a riavviare gli apparati bloccati e per evitare l'uso non autorizzato delle singole prese. I ritardi di sequenziamento dell'alimentazione consentono agli utenti di definire l'ordine in cui attivare o disattivare gli apparati collegati. Assegnando le priorità per la suddivisione dei carichi è possibile evitare il sovraccarico del circuito durante il ripristino dell'alimentazione nonché estendere l'uptime delle apparecchiature critiche. Gli amperometri effettuano un monitoraggio remoto in tempo reale dei carichi collegati. Le unità di distribuzione dell'alimentazione installabili in rack con commutatore comprendono monitoraggio della potenza reale, una porta per sensore di temperatura/umidità e prese IEC bloccabili. Gli allarmi definiti dall'utente segnalano potenziali sovraccarichi del circuito prima che si verifichino guasti critici agli apparati informatici. Gli utenti possono accedere a, configurare e controllare le PDU installabili in rack con commutatore tramite interfacce sicure Web, SNMP o Telnet e hanno a disposizione gratuitamente le piattaforme di gestione centralizzata APC che utilizzano InfraStruxure Central, Capacity Manager e Change Manager.

AP8681
2 135,00 €
PDU rack, base, 0U/1U, 100-240V/20A, 220-240V/16A, (13) C13

Distribuzione affidabile dell'alimentazione

AP6020A
85,39 €
Vano di sistemazione orizzontale dei cavi 2U, profondità 6", unilaterale munito di coperchio

Vano di sistemazione orizzontale dei cavi per alte densità 2U, profondità 6" (150 mm), munito di coperchio. Presenta punti di fissaggio cavi e scanalature di accesso ai cavi nel backplate per il passaggio dei cavi in senso anteriore-posteriore.

AR8606
97,59 €
Vano di sistemazione orizzontale dei cavi 3U, profondità 6", unilaterale munito di coperchio

Vano di sistemazione orizzontale dei cavi per alte densità 3U, profondità 6" (150 mm), munito di coperchio. Presenta scanalature di accesso ai cavi con spazzole multiple preinstallate nel backplate per il passaggio dei cavi in senso anteriore-posteriore.

AR8605
134,19 €
Console LCD rack 17" APC - Regno Unito

Tastiera, mouse e console LCD installabili a rack 1U

AP5717UK
1 145,58 €
Console LCD rack 19" APC

Tastiera con layout inglese USA, mouse e console LCD montabile in rack 1U.

AP5719
1 586,00 €
Kit pannelli di separazione gestione flusso aria 1U (qtà 2), nero

Pannello di chiusura 1U di gestione del flusso d'aria per impedire la ricircolazione dell'aria occupando lo spazio rack non utilizzato (Q.tà 2).

AR8108BLK
42,69 €
Console LCD rack 17" APC

Tastiera con layout inglese USA, mouse e console LCD montabile in rack 1U.

AP5717
1 145,58 €
Vano verticale di sistemazione dei cavi in fibra ottica

Una serie completa di accessori studiati per organizzare i cavi di alimentazione o di trasmissione dei dati all’interno di un rack.

AR8443A
146,39 €

Mostra risultati per pagina