APC Smart-UPS 750 VA RM 2U 230 V, approvazione UL

Condividi:

APC Smart-UPS 750 VA RM 2U 230 V, approvazione UL

SUA750R2IX38

Description: Protezione efficiente e intelligente dell'alimentazione per un'implementazione multiregionale.

Include : CD with software , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

APC Smart-UPS 750 VA RM 2U 230 V, approvazione UL

Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Include: CD con software , Guide di supporto montaggio in rack , cavo di controllo RS-232 , cavo USB

Prodotti, accessori e servizi correlati

Visualizza tutti gli accessori per questo prodotto.

UPS A STANDARD UL Caratteristiche e vantaggi

  • Gestione intelligente delle batterie
    Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
  • LED Indicators
    Fornisce dati di facile lettura sullo stato dell'alimentazione di rete, dell'UPS e della batteria
  • SmartSlot
    Possibilità di personalizzare le funzionalità dell'UPS tramite le schede di gestione.
  • Connettività seriale
    Permette la gestione dell’UPS attraverso una porta seriale.
  • Supporto tecnico
    Il nostro personale specializzato di supporto tecnico è a disposizione per rispondere alle domande dei clienti, che possono lavorare con la massima tranquillità perché sicuri di ottenere l'assistenza necessaria nel momento in cui ne hanno bisogno.
  • Batterie sostituibili a caldo
    Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
  • Facile da installare
    Il design innovativo consente un’installazione rapida e semplice per tutti.
  • Batterie sostituibili dall'utente
    Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)
  • Riavvio automatico dei carichi dopo l'arresto dell'UPS
    Avvia automaticamente gli apparati collegati al momento del ripristino dell'alimentazione di rete.
  • Test automatico
    L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
  • Stabilizzazione dell'alimentazione
    Protegge i carichi collegati contro sovratensioni, punte di tensione, fulmini e altri disturbi di natura elettrica.
  • Onda sinusoidale pura in uscita sulla batteria
    Simula l'alimentazione di rete per garantire il massimo grado di compatibilità per server con correzione del fattore di potenza ed apparati elettronici sofisticati.
  • Carica delle batterie compensata in temperatura
    Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Botswana , Bielorussia , Canada , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Camerun , Serbia e Montenegro , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Algeria , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Francia , Gabon , Regno Unito , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guadalupa , Guinea Equatoriale , Grecia , Croazia , Ungheria , Irlanda , Israele , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giordania , Kenya , Cambogia , Kuwait , Kazakhstan , Libano , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Maurizio , Malawi , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Paesi Bassi , Norvegia , Oman , Pakistan , Polonia , Portogallo , Reunion , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Isole Turks e Caicos , Ciad , Togo , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , Tanzania , Ucraina , Uganda , Stati Uniti , Uzbekistan , Yemen , Mayotta , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Uscita

  • Capacità di potenza in uscita
    480Watt / 750VA
  • Potenza massima configurabile (watt)
    480Watt / 750VA
  • Tensione di uscita nominale
    230V
  • Distorsione tensione di uscita
    Meno del 5% a pieno carico
  • Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
    47 - 53 Hz per 50 Hz nominali, 57 - 63 Hz per 60 Hz nominali
  • Fattore di cresta del carico
    --
  • Topologia
    Line Interactive
  • Tipo forma d'onda
    Uscita sinusoidale
  • Connessioni di uscita
    (2) IEC Jumpers (Backup batteria)
    (4) IEC 320 C13 (Backup batteria)

Ingresso

  • Tipo di connessione di ingresso
    230V
  • Frequenza ingresso
    50/60 Hz ±5 Hz (rilevamento automatico)
  • Tipo di spina
    IEC-320 C14
  • Campo tensione di ingresso per funzionamento
    160 - 285V
  • Campo regolabile tensione di ingresso per funzionamento main
    151 - 302V
  • Numero di cavi di alimentazione
    1

Batterie e tempi di funzionamento

  • Tipo di batteria
    Batteria piombo-acido sigillata, senza manutenzione, con elettrolito in sospensione, a prova di perdite
  • Tempo di ricarica tipico
    3ora\e)
  • Batteria di ricambio
    RBC22
  • Durata prevista della batteria (anni)
    4 - 6
  • Quantità RBC™
    1
  • Autonomia

Comunicazioni & Gestione

  • Porta di interfaccia (s)
    DB-9 RS-232 , Smart-Slot , USB
  • Quadro di comando
    Display di stato a LED con grafici a barre per carico e batterie e indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire e sovraccarico
  • Allarme udibile
    Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto, allarme tono continuo in caso di sovraccarico
  • Emergency Power Off (EPO)
    Opzionale
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity
    1

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

  • Classificazione dei picchi di energia
    480Joule
  • Filtraggio
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    89mm , 8.9cm
  • Larghezza massima
    483mm , 48.3cm
  • Profondità massima
    457mm , 45.7cm
  • Altezza rack
    2U
  • Peso senza imballaggio
    21.82kg
  • Peso con imballaggio
    25.11kg
  • Altezza imballaggio
    254mm , 25.4cm
  • Larghezza imballaggio
    594mm , 59.4cm
  • Profondità imballaggio
    603mm , 60.3cm
  • Colore
    Black

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Umidità relativa di funzionamento
    0 - 95 %
  • Altezza di funzionamento
    0-3000metri
  • Temperatura di immagazzinamento
    -15 - 45 °C
  • Umidità relativa di immagazzinamento
    0 - 95 %
  • Altezza di immagazzinamento
    0-15000metri
  • Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
    36.0dBA
  • Dissipazione termica in linea
    68.0BTU/h

Conformità

  • Certificazioni
    C-tick, CE, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2, TUV, UL 1778, VDE
  • Garanzia standard
    2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

  • RoHS
    Conformità
  • REACH
    REACH: Non contiene SVHC
  • PEP
    Disponibile nella scheda Documentazione
  • EOLI
    Disponibile nella scheda Documentazione
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

1862KB

Aggiornato il

2018-06-08

User Manual Smart-UPS 750/1000/1500 VA 120/230 Vac, 1500 VA 100 Vac Rack-Mount 2U
PDF

Dimensioni

76KB

Aggiornato il

2018-06-07

Rail Kit Installation Guide for Smart-UPS 1U/2U/=>3U models
Certificazioni
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

116KB

Aggiornato il

2018-06-15

CSA Certificate for specified products
PDF

Dimensioni

14KB

Aggiornato il

2018-06-12

PDF

Dimensioni

93KB

Aggiornato il

2017-11-29

CE declaration of conformity declares that the product conforms to CE, conformance to which should be declared by the declaration of conformity
Environmental Profile
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

447KB

Aggiornato il

2018-06-15

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Less than 1500) Product Range
PDF

Dimensioni

424KB

Aggiornato il

2018-06-14

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS Less than 1500 VA Product Range
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il

Aggiornamenti del firmware

Aggiornamenti del firmware
Codice
Aggiornato il

Codice

SFSUMX372

Aggiornato il

2010-02-04
InfraStruxure Manager
Codice
Aggiornato il

Codice

AP9430

Aggiornato il

2018-05-23
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333

Codice

AP9431

Aggiornato il

2018-05-23
Software supplementare:
Codice
AP9430
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333

Categoria

Sottocategoria


APC Smart-UPS XL modulare 3000 VA, 230 V, montaggio in rack/tower

Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di reti compresa tra un tempo di autonomia entry level e un tempo di autonomia scalabile. Ideale per server, terminali POS, router, switch, hub e altri dispositivi di rete.

SUM3000RMXLI2U
3 629,50 €
PDU rack, base, zero U, 10 A, 230 V, 15 C13

Distribuzione affidabile dell'alimentazione

AP9568
317,19 €
ATS da rack, 230 V, 32 A, 1 ingresso IEC 309, 16 uscite C13 e 2 uscite C19

Fornisce alimentazione ridondante agli apparati muniti di un singolo alimentatore.

AP4424
1 281,00 €
ATS da rack, 230 V, 16 A, ingresso C20, 8 uscite C13 e 1 uscita C19

Fornisce alimentazione ridondante agli apparati muniti di un singolo alimentatore.

AP4423
974,78 €
ATS da rack, 230 V, 16 A, 2 ingressi IEC 309, 1 uscita IEC 309

Fornisce alimentazione ridondante agli apparati muniti di un singolo alimentatore.

AP4422
1 281,00 €
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
ATS da rack, 230 V, 10 A, ingresso C14, 12 uscite C13

Fornisce alimentazione ridondante agli apparati muniti di un singolo alimentatore.

AP4421
901,58 €
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
PDU rack 2G, commutata, zero U, 16 A, 230 V, 21 C13 e 3 C19, cavo IEC309

Le unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) switched installabili a rack di APC consentono un controllo dell'alimentazione e un monitoraggio attivo avanzati e personalizzabili da parte dell'utente. Il controllo di prese remote consente di attivare/disattivare l'alimentazione per far ripartire da remoto apparati bloccati e limitare l'uso non autorizzato di singole prese. L'attivazione in sequenza consente agli utenti di definire l'ordine di accensione o spegnimento degli apparati collegati. L'attribuzione di priorità in fase di eliminazione dei carichi consente di evitare sovraccarichi quando l'alimentazione elettrica viene ripristinata e di prolungare il tempo di funzionamento di apparati critici. La misurazione della corrente consente il monitoraggio da remoto in tempo reale dei carichi collegati. Le PDU switched installabili a rack comprendono monitoraggio dell'alimentazione in tempo reale, una porta per sensori di temperatura/umidità, prese IEC a blocco e interruttori automatici di dimensioni ridotte. Allarmi definiti dagli utenti segnalano sovraccarichi potenziali dei circuiti prima che si verifichino guasti critici agli apparati informatici. Gli utenti possono accedere a, configurare e controllare le PDU switched installabili a rack attraverso interfacce Web, SNMP o Telnet sicure offerte gratuitamente dalle piattaforme di gestione centralizzata APC quando vengono utilizzati InfraStruxure Central, Capacity Manager e Change Manager. .

AP8959EU3
1 157,78 €
Maniglie con serratura a combinazione (q.tà 2) per armadi NetShelter SX / SV / VX

La maniglia di blocco con combinazione a 3 perni, dotata di override della chiave principale, migliora la protezione degli armadi NetShelter standard. Utilizza lo stesso montaggio della maniglia oscillante standard.

AR8132A
256,19 €
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
PDU rack 2G, commutata, zero U, 32 A, 230 V, 21 C13 e 3 C19

Le unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) switched installabili a rack di APC consentono un controllo dell'alimentazione e un monitoraggio attivo avanzati e personalizzabili da parte dell'utente. Il controllo di prese remote consente di attivare/disattivare l'alimentazione per far ripartire da remoto apparati bloccati e limitare l'uso non autorizzato di singole prese. L'attivazione in sequenza consente agli utenti di definire l'ordine di accensione o spegnimento degli apparati collegati. L'attribuzione di priorità in fase di eliminazione dei carichi consente di evitare sovraccarichi quando l'alimentazione elettrica viene ripristinata e di prolungare il tempo di funzionamento di apparati critici. La misurazione della corrente consente il monitoraggio da remoto in tempo reale dei carichi collegati. Le PDU switched installabili a rack comprendono monitoraggio dell'alimentazione in tempo reale, una porta per sensori di temperatura/umidità, prese IEC a blocco e interruttori automatici di dimensioni ridotte. Allarmi definiti dagli utenti segnalano sovraccarichi potenziali dei circuiti prima che si verifichino guasti critici agli apparati informatici. Gli utenti possono accedere a, configurare e controllare le PDU switched installabili a rack attraverso interfacce Web, SNMP o Telnet sicure offerte gratuitamente dalle piattaforme di gestione centralizzata APC quando vengono utilizzati InfraStruxure Central, Capacity Manager e Change Manager. .

AP8953
1 250,50 €

Mostra risultati per pagina