APC Smart-UPS 5000 VA, 230 V, montaggio in rack/tower

Condividi:

APC Smart-UPS 5000 VA, 230 V, montaggio in rack/tower

SUA5000RMI5U

Description: Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di reti compresa tra un tempo di autonomia entry level e un tempo di autonomia scalabile. Ideale per server, terminali POS, router, switch, hub e altri dispositivi di rete.

Include : CD with software , Documentation CD , Installation Guide , Rack mounting hardware , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , User Manual , Web/SNMP Management Card

4 422,50 €
Prezzo comprensivo di IVA
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333

Prodotti, accessori e servizi correlati

Visualizza tutti gli accessori per questo prodotto.

SUA5000RMI5U Features

APC Smart-UPS 5000 VA, 230 V, montaggio in rack/tower

  • Punti rettificabili di regolazione della tensione
    Ottimizza la vita utile della batteria ampliando la tensione d’ingresso o limitando la regolazione della tensione di uscita.
  • Allarmi acustici
    Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.
  • Test automatico
    L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
  • Regolazione automatica della tensione (AVR) di tipo boost e trim
    Elimina le oscillazioni di tensione come causa della perdita di qualità del segnale AV e dello stress sulle sorgenti di alimentazione dei componenti.
  • Possibilità di avvio a freddo
    Fornisce un’alimentazione temporanea a batteria in assenza di altre fonti.
  • Segnalazione di disconnessione delle batterie
    Segnala l'impossibilità di una batteria di fornire alimentazione di emergenza.
  • Batterie sostituibili a caldo
    Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
  • Network manageable
    Provides proactive notifications of changing power or unit conditions and provides the user the ability to remotely control PMU functions.
  • Convertibile rack/tower
    Protegge l'investimento iniziale effettuato nell'UPS in fase di migrazione dalla tipologia tower all'installazione a rack.
  • Interruttori automatici risettabili
    Consente il rapido recupero da eventi di sovraccarico
  • Certificato dalle agenzie di sicurezza
    Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.
  • Connettività seriale
    Utilizzare una qualsiasi rete di Home Automation per monitorare e controllare l’S20 tramite la sua porta seriale RS-232. Per informazioni su come comunicare con l’S20, si veda la nota applicativa n° 102 di APC. Gli installatori Crestron e AMX devono visitare i rispettivi siti web per avere informazioni su come integrare l’S20 in queste reti.
  • SmartSlot
    Possibilità di personalizzare le funzionalità dell'UPS tramite le schede di gestione.
  • Carica delle batterie compensata in temperatura
    Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.

Smart-UPS Caratteristiche e vantaggi

  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    La modalità di funzionamento ecologica brevettata incrementa l'efficienza del 97%. Gli Smart-UPS sono i primi gruppi di continuità in rete dotati di certificazione Energy Star. La gestione intelligente delle batterie introdotta da APC ne ottimizza il rendimento e la durata grazie alla carica con compensazione della temperatura di precisione. L'indicatore dinamico della data di sostituzione delle batterie e i test automatici garantiscono l'affidabilità delle batterie e avvisano in anticipo gli operatori quando è necessario sostituirle. I moduli batteria comodi, facili da collegare e sostituibili a caldo consentono di sostituire le batterie senza interrompere l'alimentazione. Gli Smart-UPS, progettati e prodotti da APC da più di 23 anni, sono i gruppi di continuità di rete più affidabili disponibili sul mercato, con oltre 25 milioni di unità vendute.
  • Evita problemi di alimentazione costosi da mantenere la vostra attrezzatura IT e dati sicuri e disponibili
    Il condizionamento dell'alimentazione a livello di rete protegge dai picchi pericolosi e dai disturbi nocivi. La regolazione automatica della tensione a stato solido incrementa la tensione di ingresso insufficiente fino al 30% e taglia la tensione eccessiva fino al 12% senza ricorso alle batterie. Batterie di riserva affidabili che garantiscono l'alimentazione in caso di blackout e l'arresto in sicurezza dei sistemi
  • Produttività più intelligente grazie alla personalizzazione in base alle proprie specifiche esigenze
    L'interfaccia LCD intuitiva fornisce informazioni chiare e consente di configurare l'UPS in locale grazie ai tasti di navigazione di facile utilizzo. Oltre 15 differenti impostazioni programmabili, incluso il controllo di gruppi di prese commutate, consentono di scegliere le impostazioni, le soglie e le notifiche per qualunque applicazione.
  • Risparmiate tempo grazie alla semplicità e alla comodità dell'accesso remoto
    Gestibile in rete tramite collegamento seriale, USB o Ethernet opzionale. Include il software Powerchute® Business Edition Software per monitoraggio e controllo, arresto in sicurezza del sistema operativo e funzionalità di gestione energetica estremamente innovative.
  • La tranquillità derivante dalla piena compatibilità delle apparecchiature e dall’affidabilità di un leader
    L'onda perfettamente sinusoidale in uscita è raccomandata dai produttori dei server che utilizzano alimentatori con correzione attiva del fattore di potenza (PFC). La verifica e l'approvazione di enti di sicurezza implica la possibilità di distribuire gli Smart-UPS con la garanzia di totale adempimento agli standard più rigorosi del settore.
  • Gestione intelligente delle batterie
    Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
  • Stabilizzazione dell'alimentazione
    Protegge i carichi collegati contro sovratensioni, punte di tensione, fulmini e altri disturbi di natura elettrica.
  • Regolazione automatica della tensione (AVR) di tipo boost e trim
    Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni di bassa e alta tensione senza utilizzare la batteria.
  • Test automatico
    L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
  • Segnalazione di disconnessione delle batterie
    Segnala l'impossibilità di una batteria di fornire alimentazione di emergenza.
  • Carica delle batterie compensata in temperatura
    Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.
  • Riavvio automatico dei carichi dopo l'arresto dell'UPS
    Avvia automaticamente gli apparati collegati al momento del ripristino dell'alimentazione di rete.
  • Segnalazione di disconnessione delle batterie
    Segnala l'impossibilità di una batteria di fornire alimentazione di emergenza.
  • Connettività USB
    Possibilità di gestione dell'UPS attraverso la porta USB.
  • Network manageable
    Fornisce la gestione remota dell'alimentazione in rete attraverso la rete tramite Powerchute Business Edition.
  • Connettività seriale
    Permette la gestione dell’UPS attraverso una porta seriale.
  • Allarmi acustici
    Controllo attivo indicante se l'unità è alimentata a batteria, se la carica della batteria è scarsa o se esistono condizioni di sovraccarico.
  • Indicatori di stato a LED
    Comprensione rapida dello stato dell’unità e dell’alimentazione grazie agli indicatori visivi.
  • Batterie sostituibili dall'utente
    Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)
  • Segnalazione di guasto delle batterie
    Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva
  • Interruttori automatici risettabili
    Consente il rapido recupero da eventi di sovraccarico
  • Segnalazione preventiva dei guasti
    Consente un'analisi tempestiva dei guasti che garantisce una sostituzione tempestiva dei componenti.
  • Batterie sostituibili a caldo
    Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
  • Sensibilità regolabile alla tensione
    Permette l’adattamento dell’UPS per ottenere prestazioni ottimali in ambienti di alimentazione specifici o applicazioni di generatori.
  • Punti rettificabili di regolazione della tensione
    Ottimizza la vita utile della batteria ampliando la tensione d’ingresso o limitando la regolazione della tensione di uscita.
  • Certificato dalle agenzie di sicurezza
    Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Afghanistan , Antigua e Barbuda , Albania , Armenia , Angola , Argentina , Austria , Australia , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Bangladesh , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Brunei , Bolivia , Bhutan , Botswana , Bielorussia , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Isole Cook , Cile , Camerun , Serbia e Montenegro , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Algeria , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Figi , Francia , Gabon , Regno Unito , Grenada , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guadalupa , Guinea Equatoriale , Grecia , Hong Kong , Croazia , Ungheria , Indonesia , Irlanda , Israele , India , Iraq , Islanda , Italia , Giordania , Kenya , Cambogia , Corea del Sud , Kuwait , Isole Cayman , Kazakhstan , Libano , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Maurizio , Malawi , Malaysia , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Paesi Bassi , Norvegia , Nepal , Nuova Zelanda , Oman , Perù , Papua Nuova Guinea , Filippine , Pakistan , Polonia , Portogallo , Paraguay , Reunion , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Singapore , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Ciad , Togo , Thailandia , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turchia , Tanzania , Ucraina , Uganda , Uruguay , Uzbekistan , Vietnam , Yemen , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Uscita

  • Capacità di potenza in uscita
    4.0 KWatt / 5.0 kVA
  • Potenza massima configurabile (watt)
    4.0 KWatt / 5.0 kVA
  • Tensione di uscita nominale
    230V
  • Nota della tensione di uscita
    Configurabile per tensione nominale in uscita a 220:230 o 240 V
  • Efficiency at full load
    96.0 %
  • Distorsione tensione di uscita
    Meno del 5% a pieno carico
  • Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
    47 - 53 Hz per 50 Hz nominali
  • Altre tensioni di uscita
    220, 240
  • Topologia
    Line Interactive
  • Tipo forma d'onda
    Uscita sinusoidale
  • Connessioni di uscita
    (4) IEC Jumpers (Backup batteria)
    (2) IEC 320 C19 (Backup batteria)
    (8) IEC 320 C13 (Backup batteria)
  • Tempo di trasferimento
    2ms typical : 4ms maximum

Ingresso

  • Tipo di connessione di ingresso
    230V
  • Frequenza ingresso
    50/60 Hz ±3 Hz (rilevamento automatico)
  • Tipo di spina
    Hard Wire 3-wire
  • Campo tensione di ingresso per funzionamento
    160 - 286V
  • Campo regolabile tensione di ingresso per funzionamento main
    151 - 302V
  • Efficiency at full load
    96.0 %

Batterie e tempi di funzionamento

Comunicazioni & Gestione

  • Porta di interfaccia (s)
    DB-9 RS-232 , SmartSlot
  • Schede SmartSlot™ preinstallate
    AP9630
  • Quadro di comando
    Display di stato a LED con indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire e sovraccarico
  • Allarme udibile
    Allarmi acustici e visivi: ritardi configurabili

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

  • Classificazione dei picchi di energia
    480Joule
  • Filtraggio
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    222mm , 22.2cm
  • Larghezza massima
    483mm , 48.3cm
  • Profondità massima
    660mm , 66.0cm
  • Altezza rack
    5U
  • Peso senza imballaggio
    97.73kg
  • Peso con imballaggio
    106.82kg
  • Altezza imballaggio
    635mm , 63.5cm
  • Larghezza imballaggio
    610mm , 61.0cm
  • Profondità imballaggio
    762mm , 76.2cm
  • Colore
    Black
  • Unità cartone master
    1.0
  • Unità per pallet
    4.0

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Umidità relativa di funzionamento
    0 - 95 %
  • Altezza di funzionamento
    0-3000metri
  • Temperatura di immagazzinamento
    -15 - 45 °C
  • Umidità relativa di immagazzinamento
    0 - 95 %
  • Altezza di immagazzinamento
    0-15000metri
  • Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
    53.0dBA
  • Dissipazione termica in linea
    430.0BTU/h

Conformità

  • Certificazioni
    C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, Marchio GS, VDE
  • Politica di protezione dell'apparato
    --
  • Garanzia standard
    2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

  • RoHS
    Conformità
  • REACH
    REACH: Non contiene SVHC
  • PEP
    Disponibile nella scheda Documentazione
  • EOLI
    Disponibile nella scheda Documentazione
  • Direttiva batterie
    Conformità
  • Altri requisiti di conformità ambientale
    RoHS Cina
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

1357KB

Aggiornato il

2018-06-21

hardwire installation guide
PDF

Dimensioni

6040KB

Aggiornato il

2018-06-21

User manual Smart-UPS SUA5000 VA 208/230 Vac Tower/Rack-Mount 5U
PDF

Dimensioni

230KB

Aggiornato il

2018-06-21

Guida alla sicurezza per Smart-UPS RT/cablaggio/oltre 1,5 kVA
PDF

Dimensioni

116KB

Aggiornato il

2018-06-21

Warranty Registration Card
Certificazioni
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

434KB

Aggiornato il

2018-06-21

VDE Certificate for SUA5000RMI5U
PDF

Dimensioni

39KB

Aggiornato il

2018-06-21

CE Declaration of Conformity
PDF

Dimensioni

85KB

Aggiornato il

2018-06-21

Declaration of Conformity Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS over 1.5 kVA)
Environmental Profile
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

433KB

Aggiornato il

2018-06-21

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS (Greater than 1500 VA) Product Range
PDF

Dimensioni

396KB

Aggiornato il

2018-06-21

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Greater than 1500) Product Range
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il

Aggiornamenti del firmware

Aggiornamenti del firmware
Codice
Aggiornato il

Aggiornamenti del firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Codice

SFPMIB426

Aggiornato il

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Codice
Aggiornato il

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Compatibile con: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux

Codice

SFPCBE95

Aggiornato il

2018-01-23

Categoria

Sottocategoria


Rack NetShelter 2 posti, 45U, 12-24 fori filettati, nero

Rack aperti per facilitare l'accesso agli apparati informatici e ai cavi

AR201
231,79 €
Scheda gestione di rete UPS 2 con monitoraggio ambientale

Monitoraggio e controllo da remoto di un singolo UPS collegato direttamente alla rete

AP9631
511,18 €
Scheda gestione di rete UPS 2

Monitoraggio e controllo da remoto di un singolo UPS collegato direttamente alla rete

AP9630
317,19 €
Accensione 5×8 per Smart-UPS

Mette a disposizione le risorse, le competenze e i tool necessari per un'implementazione rapida ed efficiente della soluzione APC

WSTRTUP-SB-00
1 056,57 €
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
Cavo di comunicazione UPS Smart Signalling 4,5 m, da DB9 a RJ45

Cavi che forniscono connessioni dedicate tra UPS APC e desktop, workstatione e server

AP940-1525A
28,05 €
Scaffale fisso, portata 22,7 kg, nero

Ripiano fisso a sbalzo per consentire il montaggio di un monitor o altri apparecchi nell’ambiente del rack.

AR8105BLK
97,59 €
PDU rack, base, zero U, 22 kW, 400 V, 6 C19 e 3 C13

Distribuzione affidabile dell'alimentazione

AP7555A
950,38 €
PDU rack 2G, monitorata a livello di singole prese, zero U, 11,0 kW, 230 V, 21 C13 e 3 C19

Le PDU (Power Distribution Unit) APC per rack con monitoraggio prese provvedono al monitoraggio delle singole prese per ottimizzare l'uso dell'energia e proteggere i circuiti. Gli amperometri provvedono al monitoraggio remoto in tempo reale dei carichi collegati. Le PDU per rack con monitoraggio delle singole prese forniscono dati sull'utilizzo dell'alimentazione che consentono ai responsabili del Data Center di assumere decisioni informate sul bilanciamento dei carichi e sul corretto dimensionamento degli ambienti informatici per abbattere i costi totali di proprietà. Le PDU per rack con monitoraggio delle singole prese includono il monitoraggio della potenza effettiva, una porta per sensore di temperatura/umidità, prese IEC bloccabili e interruttori automatici ultrapiatti. L'utente ha la possibilità di accedere, configurare e controllare le PDU per rack con monitoraggio delle singole prese tramite interfacce Web, SNMP o Telnet sicure, tramite piattaforme di gestione centralizzate APC con InfraStruxure Central, Operations, Capacity ed Energy Efficiency.

AP8481
1 616,50 €
Anelli di gestione cavi senza utensili (qtà 100)

Accessorio di gestione dei cavi per agevolare l’eliminazione della confusione generata dai cavi e mantenere un layout ordinato e organizzato all’interno di un armadio o rack.

AR7540100
268,39 €
Pannello di separazione gestione flusso aria senza utensili, modulare, nero, 1U, 19" - qtà 10

Pannello di chiusura 1U di gestione del flusso d'aria, modulare e installabile senza l'ausilio di attrezzi, per impedire la ricircolazione dell'aria occupando lo spazio rack non utilizzato (Q.tà 10).

AR8136BLK
54,89 €

Mostra risultati per pagina