APC Smart-UPS 2200 VA RM 3U, ingresso 120/230 V, uscita 120 V

Condividi:

APC Smart-UPS 2200 VA RM 3U, ingresso 120/230 V, uscita 120 V

SU2200R3X167

Description: Protezione efficiente e intelligente dell'alimentazione per un'implementazione multiregionale.

Include : CD with software , Country-specific detachable power cord , Smart UPS signalling RS-232 cable , User Manual

2 958,50 €
Prezzo comprensivo di IVA
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333

Prodotti, accessori e servizi correlati

Visualizza tutti gli accessori per questo prodotto.

UPS A STANDARD UL Caratteristiche e vantaggi

  • Gestione intelligente delle batterie
    Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
  • LED Indicators
    Fornisce dati di facile lettura sullo stato dell'alimentazione di rete, dell'UPS e della batteria
  • SmartSlot
    Possibilità di personalizzare le funzionalità dell'UPS tramite le schede di gestione.
  • Connettività seriale
    Permette la gestione dell’UPS attraverso una porta seriale.
  • Supporto tecnico
    Il nostro personale specializzato di supporto tecnico è a disposizione per rispondere alle domande dei clienti, che possono lavorare con la massima tranquillità perché sicuri di ottenere l'assistenza necessaria nel momento in cui ne hanno bisogno.
  • Batterie sostituibili a caldo
    Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
  • Facile da installare
    Il design innovativo consente un’installazione rapida e semplice per tutti.
  • Batterie sostituibili dall'utente
    Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)
  • Riavvio automatico dei carichi dopo l'arresto dell'UPS
    Avvia automaticamente gli apparati collegati al momento del ripristino dell'alimentazione di rete.
  • Test automatico
    L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
  • Stabilizzazione dell'alimentazione
    Protegge i carichi collegati contro sovratensioni, punte di tensione, fulmini e altri disturbi di natura elettrica.
  • Onda sinusoidale pura in uscita sulla batteria
    Simula l'alimentazione di rete per garantire il massimo grado di compatibilità per server con correzione del fattore di potenza ed apparati elettronici sofisticati.
  • Carica delle batterie compensata in temperatura
    Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Antigua e Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antille Olandesi , Angola , Argentina , Austria , Aruba , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Barbados , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Bolivia , Brasile , Bahamas , Botswana , Bielorussia , Belize , Canada , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Cile , Camerun , Colombia , Costa Rica , Serbia e Montenegro , Cuba , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Dominica , Repubblica Dominicana , Algeria , Ecuador , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Isole Falkland , Francia , Gabon , Regno Unito , Grenada , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guadalupa , Guinea Equatoriale , Grecia , Guatemala , Guyana , Honduras , Croazia , Haiti , Ungheria , Irlanda , Israele , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giamaica , Giordania , Kenya , Saint Kitts e Nevis , Kuwait , Isole Cayman , Kazakhstan , Libano , Sainte Lucia , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Maurizio , Malawi , Messico , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Paesi Bassi , Norvegia , Oman , Panama , Perù , Pakistan , Polonia , Puerto Rico , Portogallo , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Isole Turks e Caicos , Ciad , Togo , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turchia , Trinidad e Tobago , Tanzania , Ucraina , Uganda , Stati Uniti , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent e Grenadine , Venezuela , Isole Vergini (USA) , Yemen , Mayotta , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Uscita

  • Capacità di potenza in uscita
    1.6 KWatt / 2.2 kVA
  • Potenza massima configurabile (watt)
    1.6 KWatt / 2.2 kVA
  • Tensione di uscita nominale
    120V
  • Distorsione tensione di uscita
    Meno del 5% a pieno carico
  • Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
    47 - 53 Hz per 50 Hz nominali, 57 - 63 Hz per 60 Hz nominali
  • Fattore di cresta del carico
    --
  • Topologia
    Line Interactive
  • Tipo forma d'onda
    Uscita sinusoidale
  • Connessioni di uscita
    (8) NEMA 5-15R (Backup batteria)
  • Tempo di trasferimento
    2ms typical

Ingresso

  • Tipo di connessione di ingresso
    120V , 230V
  • Frequenza ingresso
    50/60 Hz ±3 Hz (rilevamento automatico)
  • Tipo di spina
    NEMA 5-20P, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A, Italian CEI 23-16
  • Lunghezza cavo
    1.83metri
  • Campo tensione di ingresso per funzionamento
    --V
  • Campo regolabile tensione di ingresso per funzionamento main
    --V
  • Numero di cavi di alimentazione
    1

Batterie e tempi di funzionamento

  • Tipo di batteria
    Batteria piombo-acido sigillata, senza manutenzione, con elettrolito in sospensione, a prova di perdite
  • Tempo di ricarica tipico
    3ora\e)
  • Batteria di ricambio
    RBC12
  • Durata prevista della batteria (anni)
    3 - 5
  • Quantità RBC™
    1
  • Autonomia

Comunicazioni & Gestione

  • Porta di interfaccia (s)
    DB-9 RS-232 , SmartSlot
  • Quadro di comando
    Display di stato a LED con grafici a barre per carico e batterie e indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire e sovraccarico
  • Allarme udibile
    Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto: ritardi configurabili
  • Emergency Power Off (EPO)
    Opzionale
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity
    1

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

  • Classificazione dei picchi di energia
    480Joule
  • Filtraggio
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    132mm , 13.2cm
  • Larghezza massima
    483mm , 48.3cm
  • Profondità massima
    635mm , 63.5cm
  • Altezza rack
    3U
  • Peso senza imballaggio
    46.82kg
  • Peso con imballaggio
    55.92kg
  • Altezza imballaggio
    254mm , 25.4cm
  • Larghezza imballaggio
    622mm , 62.2cm
  • Profondità imballaggio
    953mm , 95.3cm
  • Colore
    Beige

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Umidità relativa di funzionamento
    0 - 95 %
  • Altezza di funzionamento
    0-3000metri
  • Temperatura di immagazzinamento
    -15 - 45 °C
  • Umidità relativa di immagazzinamento
    0 - 95 %
  • Altezza di immagazzinamento
    0-15000metri
  • Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
    47.0dBA
  • Dissipazione termica in linea
    275.0BTU/h
  • Protection Class
    --

Conformità

  • Certificazioni
    CSA, FCC Parte 15 Classe A, TAA compliance, UL 1778
  • Politica di protezione dell'apparato
    --
  • Garanzia standard
    2 anni con riparazione o sostituzione, garanzie onsite opzionali disponibili, estensioni di garanzia opzionali disponibili

Offerta sostenibile Stato

  • RoHS
    Conformità
  • PEP
    Disponibile nella scheda Documentazione
  • EOLI
    Disponibile nella scheda Documentazione
  • Altri requisiti di conformità ambientale
    RoHS Cina
Certificazioni
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

19KB

Aggiornato il

2018-06-13

EMC Electromagnetic Compatibility and complies to EN 50091-2 EMC

Titolo

UL Listed
PDF
PDF

Dimensioni

412KB

Aggiornato il

2018-06-13

UL Listed and complies to UL 1778

Titolo

FCC Certified
PDF
PDF

Dimensioni

418KB

Aggiornato il

2018-06-13

FCC Certified and complies to FCC part 15
PDF

Dimensioni

14KB

Aggiornato il

2018-06-12

PDF

Dimensioni

75KB

Aggiornato il

2018-05-30

CSA Approval to CSA C22 107.1
Environmental Profile
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

396KB

Aggiornato il

2018-06-14

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Greater than 1500) Product Range
PDF

Dimensioni

433KB

Aggiornato il

2018-06-04

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS (Greater than 1500 VA) Product Range
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il

Aggiornamenti del firmware

Aggiornamenti del firmware
Codice
Aggiornato il

Codice

SFSUMX372

Aggiornato il

2010-02-04
InfraStruxure Manager
Codice
Aggiornato il

Codice

AP9430

Aggiornato il

2018-05-23
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333

Codice

AP9431

Aggiornato il

2018-05-23
Software supplementare:
Codice
AP9430
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333

Categoria

Sottocategoria


Cavo di comunicazione UPS Smart Signalling

Cavi che forniscono connessioni dedicate tra UPS APC e desktop, workstatione e server

940-0024
42,69 €
APC Symmetra LX 8kVA Scalabilità a 8kVA N+1 Rack-mount, 220/230/240V o 380/400/415V

Protezione dell'alimentazione double conversion on-line scalabile, ridondante, ad alta disponibilità

SYA8K8RMI
12 444,00 €
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
Organizzatore cavi orizzontali, canale laterale, regolazione da 18 a 30"

Accessorio di gestione dei cavi per agevolare l’eliminazione della confusione generata dai cavi e mantenere un layout ordinato e organizzato all’interno di un armadio o rack.

AR8008BLK
109,79 €
Vassoio superiore ventole, 208/230 V, 50/60 Hz per armadi NetShelter WX

La guida di montaggio delle ventole installabile a rack è una soluzione economica che contribuisce a eliminare il calore all'interno di un armadio NetShelter. Il sistema può essere installato senza problemi sulla parte alta dell'armadio ed espelle calore dalla calotta superiore del rack. Negli armadi montati a parete esiste l'opzione supplementare di installare le guide di montaggio delle ventole anche alla base del rack. Le guide sono state studiate per facilitare la circolazione dell'aria dal basso verso l'alto all'interno dell'armadio.

AR8207BLK
268,39 €
Organizzatore cavi orizzontali 1U

Accessorio di gestione dei cavi per agevolare l’eliminazione della confusione generata dai cavi e mantenere un layout ordinato e organizzato all’interno di un armadio o rack.

AR8425A
73,19 €
Kit di sigillatura aria esterna NetShelter SX, (q.tà 10)

Il kit a tenuta d'aria esterno utilizza bande magnetiche per sigillare le aperture alla base del tetto, max 10 rack NetShelter SX, impedendo il ricircolo dell'aria e migliorando l'efficienza del raffreddamento.

AR7731
657,58 €
W870-8135
--
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
APC Smart-UPS 750 VA, USB, RM, 1U, 230 V

Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di reti compresa tra un tempo di autonomia entry level e un tempo di autonomia scalabile. Ideale per server, terminali POS, router, switch, hub e altri dispositivi di rete.

SUA750RMI1U
730,78 €
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
1 anno di servizio di monitoraggio remoto per (25) nodi

Servizio di monitoraggio 24/7 con funzione di assistenza primaria o secondaria. Monitoraggio dell'integrità dell'infrastruttura fisica a cura di tecnici qualificati, per diagnosticare, segnalare e risolvere i problemi prima che diventino critici.

WRMS1YR25N-01
5 073,75 €
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
Vano verticale di sistemazione dei cavi in fibra ottica

Una serie completa di accessori studiati per organizzare i cavi di alimentazione o di trasmissione dei dati all’interno di un rack.

AR8443A
146,39 €

Mostra risultati per pagina