APC Smart-UPS 1500 VA, 230 V, approvazione UL

Condividi:

APC Smart-UPS 1500 VA, 230 V, approvazione UL

SUA1500IX38

Description: Protezione efficiente e intelligente dell'alimentazione per un'implementazione multiregionale.

Include : CD with software , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable , User Manual

APC Smart-UPS 1500 VA, 230 V, approvazione UL

Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Include: CD con software , cavo di controllo RS-232 , cavo USB , manuale utente

Prodotti, accessori e servizi correlati

Visualizza tutti gli accessori per questo prodotto.

SUA1500IX38 Features

APC Smart-UPS 1500 VA, 230 V, approvazione UL

  • Assistenza con accesso anteriore
    Semplifica l'installazione e la manutenzione riducendo al minimo lo spazio necessario
  • Connettività USB
    Possibilità di gestione dell'UPS attraverso la porta USB.

UPS A STANDARD UL Caratteristiche e vantaggi

  • Carica delle batterie compensata in temperatura
    Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.
  • Onda sinusoidale pura in uscita sulla batteria
    Simula l'alimentazione di rete per garantire il massimo grado di compatibilità per server con correzione del fattore di potenza ed apparati elettronici sofisticati.
  • Stabilizzazione dell'alimentazione
    Protegge i carichi collegati contro sovratensioni, punte di tensione, fulmini e altri disturbi di natura elettrica.
  • Test automatico
    L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
  • Riavvio automatico dei carichi dopo l'arresto dell'UPS
    Avvia automaticamente gli apparati collegati al momento del ripristino dell'alimentazione di rete.
  • Connettività seriale
    Permette la gestione dell’UPS attraverso una porta seriale.
  • SmartSlot
    Possibilità di personalizzare le funzionalità dell'UPS tramite le schede di gestione.
  • Gestione intelligente delle batterie
    Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
  • LED Indicators
    Fornisce dati di facile lettura sullo stato dell'alimentazione di rete, dell'UPS e della batteria
  • Batterie sostituibili dall'utente
    Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)
  • Supporto tecnico
    Il nostro personale specializzato di supporto tecnico è a disposizione per rispondere alle domande dei clienti, che possono lavorare con la massima tranquillità perché sicuri di ottenere l'assistenza necessaria nel momento in cui ne hanno bisogno.
  • Facile da installare
    Il design innovativo consente un’installazione rapida e semplice per tutti.
  • Batterie sostituibili a caldo
    Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Afghanistan , Antigua e Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antille Olandesi , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brasile , Bahamas , Bhutan , Botswana , Bielorussia , Belize , Canada , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Isole Cook , Cile , Camerun , Cina , Colombia , Costa Rica , Serbia e Montenegro , Cuba , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Dominica , Repubblica Dominicana , Algeria , Ecuador , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Figi , Isole Falkland , Francia , Gabon , Regno Unito , Grenada , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guadalupa , Guinea Equatoriale , Grecia , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croazia , Haiti , Ungheria , Indonesia , Irlanda , Israele , India , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giamaica , Giordania , Kenya , Cambogia , Saint Kitts e Nevis , Corea del Sud , Kuwait , Isole Cayman , Kazakhstan , Libano , Sainte Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Maurizio , Malawi , Messico , Malaysia , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Paesi Bassi , Norvegia , Nepal , Nuova Zelanda , Oman , Panama , Perù , Papua Nuova Guinea , Filippine , Pakistan , Polonia , Puerto Rico , Portogallo , Paraguay , Reunion , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Singapore , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Isole Turks e Caicos , Ciad , Togo , Thailandia , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Trinidad e Tobago , Taiwan , Tanzania , Ucraina , Uganda , Stati Uniti , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent e Grenadine , Venezuela , Isole Vergini (USA) , Vietnam , Yemen , Mayotta , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Uscita

  • Capacità di potenza in uscita
    980Watt / 1.5 kVA
  • Potenza massima configurabile (watt)
    980Watt / 1.5 kVA
  • Tensione di uscita nominale
    230V
  • Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
    47 - 53 Hz per 50 Hz nominali, 57 - 63 Hz per 60 Hz nominali
  • Topologia
    Line Interactive
  • Tipo forma d'onda
    Uscita sinusoidale
  • Connessioni di uscita
    (8) IEC 320 C13 (Backup batteria)
    (2) IEC Jumpers (Backup batteria)
  • Tempo di trasferimento
    2ms typical : 4ms maximum
  • Bypass
    Bypass esterno opzionale

Ingresso

  • Tipo di connessione di ingresso
    230V
  • Frequenza ingresso
    50/60 Hz ±3 Hz (rilevamento automatico)
  • Tipo di spina
    IEC-320 C14
  • Campo tensione di ingresso per funzionamento
    160 - 286V
  • Campo regolabile tensione di ingresso per funzionamento main
    151 - 302V

Batterie e tempi di funzionamento

  • Tipo di batteria
    Batteria piombo-acido sigillata, senza manutenzione, con elettrolito in sospensione, a prova di perdite
  • Tempo di ricarica tipico
    3ora\e)
  • Batteria di ricambio
    RBC7
  • Durata prevista della batteria (anni)
    3 - 5
  • Quantità RBC™
    1
  • Autonomia

Comunicazioni & Gestione

  • Porta di interfaccia (s)
    DB-9 RS-232 , SmartSlot , USB
  • Quadro di comando
    Display di stato a LED con grafici a barre per carico e batterie e indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire e sovraccarico
  • Allarme udibile
    Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto: ritardi configurabili
  • Emergency Power Off (EPO)
    Opzionale
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity
    1

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

  • Classificazione dei picchi di energia
    480Joule
  • Filtraggio
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    216mm , 21.6cm
  • Larghezza massima
    170mm , 17.0cm
  • Profondità massima
    439mm , 43.9cm
  • Peso senza imballaggio
    24.09kg
  • Peso con imballaggio
    27.0kg
  • Altezza imballaggio
    370mm , 37.0cm
  • Larghezza imballaggio
    330mm , 33.0cm
  • Profondità imballaggio
    590mm , 59.0cm
  • Unità per pallet
    24.0

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Umidità relativa di funzionamento
    0 - 95 %
  • Altezza di funzionamento
    0-3000metri
  • Temperatura di immagazzinamento
    -15 - 45 °C
  • Umidità relativa di immagazzinamento
    0 - 95 %
  • Altezza di immagazzinamento
    0-15000metri
  • Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
    45.0dBA
  • Dissipazione termica in linea
    135.0BTU/h

Conformità

  • Certificazioni
    C-tick, CE, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, UL 1778, Omologazione UL, VDE
  • Garanzia standard
    2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

  • RoHS
    Conformità
  • PEP
    Disponibile nella scheda Documentazione
  • EOLI
    Disponibile nella scheda Documentazione
  • Altri requisiti di conformità ambientale
    RoHS Cina
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

133KB

Aggiornato il

2018-06-18

È la guida APC by Schneider Electric sulla sicurezza internazionale disponibile nelle seguenti lingue: inglese, francese, spagnolo, portoghese, tedesco, italiano, svedese, norvegese, turco, ungherese, polacco, ceco, russo, coreano, tailandese, olandese e indonesiano.
Certificazioni
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

581KB

Aggiornato il

2018-06-14

VDE Safety Approval and complies to EN 50091-1-1

Titolo

UL Listed
PDF
PDF

Dimensioni

128KB

Aggiornato il

2018-06-14

UL Listed and complies to UL 1778
PDF

Dimensioni

26KB

Aggiornato il

2018-06-13

Declaration of Conformity Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS under 1.5 kVA)
PDF

Dimensioni

14KB

Aggiornato il

2018-06-12

PDF

Dimensioni

737KB

Aggiornato il

2018-06-12

PDF

Dimensioni

1635KB

Aggiornato il

2018-06-08

PDF

Dimensioni

75KB

Aggiornato il

2018-05-30

CSA Approval to CSA C22 107.1
Environmental Profile
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

424KB

Aggiornato il

2018-06-18

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS Less than 1500 VA Product Range
PDF

Dimensioni

447KB

Aggiornato il

2018-06-18

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Less than 1500) Product Range
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il

Aggiornamenti del firmware

Aggiornamenti del firmware
Codice
Aggiornato il

Aggiornamenti del firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Codice

SFPMIB426

Aggiornato il

2018-01-24

Categoria

Sottocategoria


Sensore di temperatura e umidità APC

Sensore universale che effettua il monitoraggio della temperatura e dell'umidità nel data center o nell'armadio di rete

AP9335TH
146,39 €
2 anni di servizio di monitoraggio remoto per (100) nodi

Servizio di monitoraggio 24/7 con funzione di assistenza primaria o secondaria. Monitoraggio dell'integrità dell'infrastruttura fisica a cura di tecnici qualificati, per diagnosticare, segnalare e risolvere i problemi prima che diventino critici.

WRMS2YR100N-01
29 520,00 €
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
UPS Signaling Offer for IBM AS/400 e IBMi (sistemi di alimentazione IBM)

Cavi che forniscono connessioni dedicate tra UPS APC e desktop, workstatione e server

AP98275
85,39 €
Segnalazione semplice cavo di comunicazione UPS

Cavi che forniscono connessioni dedicate tra UPS APC e desktop, workstatione e server

940-0020
36,59 €
CHASSIS DI ESPANSIONE SMARTSLOT

Gestione UPS opzionale che fornisce un'ulteriore interfaccia SmartSlot agli UPS SmartSlot APC.

AP9600
85,39 €
Cavo di comunicazione UPS Smart Signalling

Cavi che forniscono connessioni dedicate tra UPS APC e desktop, workstatione e server

940-0024
42,69 €
Cavo di alimentazione, C13-C14, 2,5 m

Ampia gamma di cavi di alimentazione per tutta una serie di apparati informatici

AP9870
30,49 €
ATS da rack, 230 V, 10 A, ingresso C14, 12 uscite C13

Fornisce alimentazione ridondante agli apparati muniti di un singolo alimentatore.

AP4421
901,58 €
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
PDU rack, monitorata, zero U, 10 A, 230 V, 16 C13

Le PDU munite di amperometro installabili a rack garantiscono il monitoraggio da remoto in tempo reale dei carichi collegati. Allarmi definiti dall'utente segnalano sovraccarichi potenziali dei circuiti prima che si verifichino guasti critici agli apparati informatici.

AP7850B
620,98 €
Cavo di alimentazione, C19-C14, 2,0 m

Ampia gamma di cavi di alimentazione per tutta una serie di apparati informatici

AP9878
54,89 €

Mostra risultati per pagina