APC Back-UPS 500 VA, AVR, prese IEC

Condividi:

APC Back-UPS 500 VA, AVR, prese IEC

BX500CI

Description: Alimentazione di emergenza a batteria con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici.

Include : User Manual

In magazzino
85,39 €
Prezzo comprensivo di IVA

Prodotti, accessori e servizi correlati

Visualizza tutti gli accessori per questo prodotto.

BX500CI Features

APC Back-UPS 500 VA, AVR, prese IEC

Alimentazione di emergenza a batteria con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici.

Include : User Manual

  • Sensibilità regolabile alla tensione
    Permette l’adattamento dell’UPS per ottenere prestazioni ottimali in ambienti di alimentazione specifici o applicazioni di generatori.
  • Punti rettificabili di regolazione della tensione
    Ottimizza la vita utile della batteria ampliando la tensione d’ingresso o limitando la regolazione della tensione di uscita.
  • Allarmi acustici
    Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.
  • Test automatico
    L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
  • Segnalazione di guasto delle batterie
    Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva
  • Regolazione automatica della tensione (AVR) di tipo boost
    Aumenta la durata delle batterie e massimizza il tempo di autonomia correggendo le basse tensioni senza ricorrere alle batterie.
  • Indicatori di stato a LED
    Comprensione rapida dello stato dell’unità e dell’alimentazione grazie agli indicatori visivi.
  • Interruttore automatico resettabile
    Facilità di ripristino dell'alimentazione dopo un sovraccarico senza necessità di sostitutire fusibili.
  • Certificato dalle agenzie di sicurezza
    Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.

Back-UPS Caratteristiche e vantaggi

  • Display di stato a LED
    Gli indicatori visivi forniscono un quadro rapido e chiaro dello stato dell'alimentazione.
  • Allarmi acustici
    Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.
  • Test automatico
    L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
  • Gestione intelligente delle batterie
    Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
  • Segnalazione di guasto delle batterie
    Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva
  • Batteria e prese con protezione contro i picchi.
    Garantisce una riserva di energia e la massima protezione dell'hardware e dei dati in caso di blackout e di picchi.
  • Prese con protezione dai picchi
    L'elettronica secondaria protegge dai picchi senza ridurre la carica della batteria per il funzionamento dell'elettronica primaria durante un blackout.
  • Prese solo filtrate e protette con alimentazione di emergenza da batteria
    Riserva la potenza di alimentazione e il tempo di autonomia agli apparati collegati che richiedono alimentazione di emergenza da batteria fornendo protezione solo filtrata ad apparati meno critici
  • Certificato dalle agenzie di sicurezza
    Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Botswana , Bielorussia , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Costa d'Avorio , Camerun , Serbia e Montenegro , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Algeria , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Francia , Gabon , Regno Unito , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guadalupa , Guinea Equatoriale , Grecia , Croazia , Ungheria , Irlanda , Israele , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giordania , Kenya , Kuwait , Kazakhstan , Libano , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Maurizio , Malawi , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Paesi Bassi , Oman , Pakistan , Polonia , Portogallo , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Isole Turks e Caicos , Ciad , Togo , Tagikistan , Turkmenistan , Turchia , Tanzania , Ucraina , Uganda , Uzbekistan , Yemen , Mayotta , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Uscita

  • Capacità di potenza in uscita
    300Watt / 500VA
  • Potenza massima configurabile (watt)
    300Watt / 500VA
  • Tensione di uscita nominale
    230V
  • Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
    50 Hz
  • Frequenza in uscita (non sincronizzata)
    50 Hz ±0,1% per 50 Hz nominali
  • Topologia
    Line Interactive
  • Tipo forma d'onda
    Approsimazione a gradini ad una sinusoide
  • Connessioni di uscita
    (1) IEC Jumpers (Backup batteria)
    (3) IEC 320 C13 (Backup batteria)
  • Tempo di trasferimento
    6ms typical : 10ms maximum

Ingresso

  • Tipo di connessione di ingresso
    230V
  • Frequenza ingresso
    45 - 65 Hz
  • Tipo di spina
    IEC-320 C14
  • Lunghezza cavo
    1.83metri
  • Campo tensione di ingresso per funzionamento
    160 - 280V
  • Numero di cavi di alimentazione
    1
  • Corrente massima in ingresso
    2.0A

Comunicazioni & Gestione

  • Quadro di comando
    Display di stato a LED con indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire e sovraccarico
  • Allarme udibile
    Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto, allarme tono continuo in caso di sovraccarico

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

  • Classificazione dei picchi di energia
    273Joule

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    185mm , 18.5cm
  • Larghezza massima
    115mm , 11.5cm
  • Profondità massima
    213mm , 21.3cm
  • Peso senza imballaggio
    5.2kg
  • Peso con imballaggio
    5.68kg
  • Altezza imballaggio
    257mm , 25.7cm
  • Larghezza imballaggio
    190mm , 19.0cm
  • Profondità imballaggio
    291mm , 29.1cm
  • Colore
    Black
  • Unità cartone master
    2.0
  • Unità per pallet
    60.0
  • Codici SCC
    6073130430736 7

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Umidità relativa di funzionamento
    0 - 95 %
  • Altezza di funzionamento
    0-3000metri
  • Temperatura di immagazzinamento
    -15 - 45 °C
  • Umidità relativa di immagazzinamento
    0 - 95 %
  • Altezza di immagazzinamento
    0-15000metri
  • Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
    45.0dBA

Conformità

  • Certificazioni
    CE
  • Garanzia standard
    2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

  • RoHS
    Conformità
  • REACH
    REACH: Non contiene SVHC
  • PEP
    Disponibile nella scheda Documentazione
  • EOLI
    Disponibile nella scheda Documentazione
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il

Titolo

Back-UPS BX500CI
PDF
PDF

Dimensioni

188KB

Aggiornato il

2018-06-14

Installation Manual for Back-UPS BX500CI
Brochure
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il

Titolo

Back-UPS BX500CI
PDF
PDF

Dimensioni

73KB

Aggiornato il

2018-06-08

Two page brochure with top level features, benefits, and specifications.
Certificazioni
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

137KB

Aggiornato il

2018-06-18

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

Dimensioni

702KB

Aggiornato il

2018-06-18

IEC 62040-1:2008
PDF

Dimensioni

157KB

Aggiornato il

2018-06-13

EN 62040-2:2006; CISPR 22:2006; IEC 61000-3-2:2006; IEC 61000-2-2:2002: IEC 61000-4-2:1995/A2:2001; IEC 61000-4-3:2006; IEC 61000-4-4:2004; IEC 61000-4-5:2006; IEC 61000-4-6:2007; IEC 61000-4-8:1993/A1:2001
Environmental Profile
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

463KB

Aggiornato il

2018-06-18

Product Environmental Profile 1 for the Back-UPS Product Range
PDF

Dimensioni

407KB

Aggiornato il

2018-06-15

End of Life Instruction (EoLI) for the Back-UPS Product Range
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il

Categoria

Sottocategoria


Estensione di 1 anno della garanzia (rinnovo o grandi volumi)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SP-01A
--
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
Pacchetto servizi per estensione garanzia di 3 anni (per l'acquisto di nuovi prodotti)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR3YR-SP-01A
73,79 €
Estensione di 3 anni della garanzia (rinnovo o grandi volumi)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SP-01A
--
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
Pacchetto servizi per estensione garanzia di 1 anno (per l'acquisto di nuovi prodotti)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-SP-01A
36,89 €

Mostra risultati per pagina