APC Back-UPS 500, 230 V

Condividi:

APC Back-UPS 500, 230 V

BK500EI

Description: Alimentazione di emergenza a batteria con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici.

Include : CD with software , Documentation CD , Qty 1 - Detachable 1.2 m IEC power cord , Qty 1- Detachable IEC Power Cord , Telephone Cable , USB cable , Warranty card

In magazzino
170,79 €
Prezzo comprensivo di IVA

Prodotti, accessori e servizi correlati

Visualizza tutti gli accessori per questo prodotto.

BK500EI Features

APC Back-UPS 500, 230 V

Alimentazione di emergenza a batteria con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici.

Include : CD with software , Documentation CD , Qty 1 - Detachable 1.2 m IEC power cord , Qty 1- Detachable IEC Power Cord , Telephone Cable , USB cable , Warranty card

  • Connettività seriale
    Utilizzare una qualsiasi rete di Home Automation per monitorare e controllare l’S20 tramite la sua porta seriale RS-232. Per informazioni su come comunicare con l’S20, si veda la nota applicativa n° 102 di APC. Gli installatori Crestron e AMX devono visitare i rispettivi siti web per avere informazioni su come integrare l’S20 in queste reti.
  • Connettività USB
    Possibilità di gestione dell'UPS attraverso la porta USB.

Back-UPS Caratteristiche e vantaggi

  • Display di stato a LED
    Gli indicatori visivi forniscono un quadro rapido e chiaro dello stato dell'alimentazione.
  • Allarmi acustici
    Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.
  • Test automatico
    L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
  • Gestione intelligente delle batterie
    Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
  • Segnalazione di guasto delle batterie
    Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva
  • Batteria e prese con protezione contro i picchi.
    Garantisce una riserva di energia e la massima protezione dell'hardware e dei dati in caso di blackout e di picchi.
  • Prese con protezione dai picchi
    L'elettronica secondaria protegge dai picchi senza ridurre la carica della batteria per il funzionamento dell'elettronica primaria durante un blackout.
  • Prese solo filtrate e protette con alimentazione di emergenza da batteria
    Riserva la potenza di alimentazione e il tempo di autonomia agli apparati collegati che richiedono alimentazione di emergenza da batteria fornendo protezione solo filtrata ad apparati meno critici
  • Certificato dalle agenzie di sicurezza
    Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Afghanistan , Antigua e Barbuda , Albania , Armenia , Antille Olandesi , Angola , Argentina , Austria , Australia , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Brunei , Bolivia , Bhutan , Botswana , Bielorussia , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Isole Cook , Cile , Camerun , Serbia e Montenegro , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Dominica , Algeria , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Figi , Isole Falkland , Francia , Gabon , Regno Unito , Grenada , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guadalupa , Guinea Equatoriale , Grecia , Hong Kong , Croazia , Ungheria , Indonesia , Irlanda , Israele , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giordania , Kenya , Cambogia , Saint Kitts e Nevis , Corea del Sud , Kuwait , Kazakhstan , Libano , Sainte Lucia , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Malawi , Malaysia , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Paesi Bassi , Norvegia , Nuova Zelanda , Oman , Perù , Papua Nuova Guinea , Filippine , Pakistan , Polonia , Portogallo , Paraguay , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Singapore , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Ciad , Togo , Thailandia , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turchia , Tanzania , Ucraina , Uganda , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent e Grenadine , Isole Vergini (USA) , Vietnam , Yemen , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Uscita

  • Capacità di potenza in uscita
    300Watt / 500VA
  • Potenza massima configurabile (watt)
    300Watt / 500VA
  • Tensione di uscita nominale
    230V
  • Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
    47 - 63 Hz
  • Frequenza in uscita (non sincronizzata)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Topologia
    Standby
  • Tipo forma d'onda
    Approsimazione a gradini ad una sinusoide
  • Connessioni di uscita
    (1) IEC 320 C13 (selector_surgetitle)
    (2) IEC Jumpers (selector_surgetitle)
    (3) IEC 320 C13 (Backup batteria)
  • Tempo di trasferimento
    6ms typical : 10ms maximum

Ingresso

  • Tipo di connessione di ingresso
    230V
  • Frequenza ingresso
    47 - 63 Hz, 50/60 Hz ±3 Hz (rilevamento automatico)
  • Tipo di spina
    IEC-320-C14 inlet
  • Campo tensione di ingresso per funzionamento
    180 - 266V
  • Campo regolabile tensione di ingresso per funzionamento main
    160 - 300V
  • Numero di cavi di alimentazione
    2
  • Corrente massima in ingresso
    7.0A

Batterie e tempi di funzionamento

Comunicazioni & Gestione

  • Porta di interfaccia (s)
    Optional Simple Signalling RS232 cable , USB
  • Quadro di comando
    Display di stato a LED con indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire e sovraccarico
  • Allarme udibile
    Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto, allarme tono continuo in caso di sovraccarico

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

  • Classificazione dei picchi di energia
    310Joule
  • Protezione delle linee dati
    Linea telefonica analogica per telefono/fax/modem/DSL (connettore RJ45)
  • Filtraggio
    Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    165mm , 16.5cm
  • Larghezza massima
    91mm , 9.1cm
  • Profondità massima
    284mm , 28.4cm
  • Peso senza imballaggio
    6.32kg
  • Peso con imballaggio
    7.05kg
  • Altezza imballaggio
    178mm , 17.8cm
  • Larghezza imballaggio
    241mm , 24.1cm
  • Profondità imballaggio
    368mm , 36.8cm
  • Colore
    Beige
  • Unità cartone master
    1.0
  • Unità per pallet
    48.0
  • Codici SCC
    107 31304 01635 6

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Umidità relativa di funzionamento
    0 - 95 %
  • Altezza di funzionamento
    0-3000metri
  • Temperatura di immagazzinamento
    -15 - 45 °C
  • Umidità relativa di immagazzinamento
    0 - 95 %
  • Altezza di immagazzinamento
    0-15000metri
  • Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
    40.0dBA
  • Dissipazione termica in linea
    24.0BTU/h

Conformità

  • Certificazioni
    C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE
  • Politica di protezione dell'apparato
    Vita utile: 100.000 euro, Vita utile: 50.000 GBP
  • Garanzia standard
    2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

  • RoHS
    Conformità
  • REACH
    REACH: Non contiene SVHC
  • PEP
    Disponibile nella scheda Documentazione
  • EOLI
    Disponibile nella scheda Documentazione
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

133KB

Aggiornato il

2018-06-18

È la guida APC by Schneider Electric sulla sicurezza internazionale disponibile nelle seguenti lingue: inglese, francese, spagnolo, portoghese, tedesco, italiano, svedese, norvegese, turco, ungherese, polacco, ceco, russo, coreano, tailandese, olandese e indonesiano.
PDF

Dimensioni

281KB

Aggiornato il

2018-06-15

Sicurezza; Installazione; Connessione elettrica; Uso; Specifiche tecniche; risoluzione dei problemi; Garanzia e assistenza
Brochure
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

202KB

Aggiornato il

2018-06-18

Two page brochure with top level features, benefits and specs.
Certificazioni
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

329KB

Aggiornato il

2018-06-18

GS certificate per EN 62040-1:2008 + A1:2013; PAK Anforderungen / PAH requirements AfPS GS 2014:01 PAK
PDF

Dimensioni

0KB

Aggiornato il

2018-06-18

Declaration of Conformity for Back-UPS BE, BH, BK
PDF

Dimensioni

334KB

Aggiornato il

2018-06-14

CB per IEC 62040-1 (ed.1); am1
PDF

Dimensioni

340KB

Aggiornato il

2018-06-13

The document explains why APC don't apply for CCC certificate to UPS
PDF

Dimensioni

353KB

Aggiornato il

2018-06-13

IEC System for mutual recognition of test certificates for electrical equipment (IECEE) CB scheme
PDF

Dimensioni

88KB

Aggiornato il

2018-06-12

CE EMC test report & certificate per EN62040-2:2006
PDF

Dimensioni

129KB

Aggiornato il

2018-06-12

2014/35/EU; 2014/30/EU, 2011/65/EU

Titolo

Back-UPS CS 500
PDF
PDF

Dimensioni

416KB

Aggiornato il

2018-06-08

Back-UPS CS 500 GS certification
PDF

Dimensioni

67KB

Aggiornato il

2018-06-07

C-tick test report per AS 62040.2:2008
PDF

Dimensioni

328KB

Aggiornato il

2018-06-01

The document explains why APC don't apply for CCC certificate to UPS
Environmental Profile
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

463KB

Aggiornato il

2018-06-18

Product Environmental Profile 1 for the Back-UPS Product Range
PDF

Dimensioni

407KB

Aggiornato il

2018-06-15

End of Life Instruction (EoLI) for the Back-UPS Product Range
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il

Aggiornamenti del firmware

PowerChute Personal Edition
Codice
Aggiornato il

PowerChute Personal Edition

PowerChute Personal Edition V3.0.2 per Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Home Server (multilingua)

Compatibile con: Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Home Server , Windows Vista , Windows XP

Codice

SFPCPE302

Aggiornato il

2012-01-31

Categoria

Sottocategoria


Estensione di 1 anno della garanzia (rinnovo o grandi volumi)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SP-01
86,09 €
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
Pacchetto servizi per estensione garanzia di 1 anno (per l'acquisto di nuovi prodotti)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-SP-01
61,49 €
Pacchetto servizi per estensione garanzia di 3 anni (per l'acquisto di nuovi prodotti)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR3YR-SP-01
147,59 €
Cartuccia batteria di ricambio APC n. 2

La compatibilità degli RBC(TM) per il ripristino delle prestazioni dei gruppi di continuità secondo le specifiche originali è testata e certificata.

RBC2
54,89 €
Estensione di 3 anni della garanzia (rinnovo o grandi volumi)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SP-01
196,79 €
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333

Mostra risultati per pagina