APC Back-UPS 1400 VA, 230 V, AVR, prese Schuko

Condividi:

APC Back-UPS 1400 VA, 230 V, AVR, prese Schuko

BX1400U-GR

Description: Alimentazione di emergenza a batteria con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici.

Include : User Manual

207,39 €
Prezzo comprensivo di IVA
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333

Prodotti, accessori e servizi correlati

Visualizza tutti gli accessori per questo prodotto.

BX1400U-GR Features

APC Back-UPS 1400 VA, 230 V, AVR, prese Schuko

  • Riavvio automatico dei carichi dopo l'arresto dell'UPS
    Avvia automaticamente gli apparati collegati al momento del ripristino dell'alimentazione di rete.
  • Test automatico
    L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
  • Regolazione automatica della tensione (AVR)
    Aumenta la bassa tensione e abbassa automaticamente l'alta tensione a livelli idonei alle apparecchiature in campo.
  • Interruttore automatico resettabile
    Facilità di ripristino dell'alimentazione dopo un sovraccarico senza necessità di sostitutire fusibili.
  • Protezione contro i picchi della linea dati telefonica
    Protegge le apparecchiature collegate dai picchi di corrente che viaggiano sulle linee telefoniche.
  • USB connection
    È possibile utilizzare il PC per accedere ad altre funzioni di gestione e protezione dell'alimentazione per l'UPS tramite una porta USB.

Back-UPS Caratteristiche e vantaggi

  • Display di stato a LED
    Gli indicatori visivi forniscono un quadro rapido e chiaro dello stato dell'alimentazione.
  • Allarmi acustici
    Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.
  • Test automatico
    L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
  • Gestione intelligente delle batterie
    Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
  • Segnalazione di guasto delle batterie
    Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva
  • Batteria e prese con protezione contro i picchi.
    Garantisce una riserva di energia e la massima protezione dell'hardware e dei dati in caso di blackout e di picchi.
  • Prese con protezione dai picchi
    L'elettronica secondaria protegge dai picchi senza ridurre la carica della batteria per il funzionamento dell'elettronica primaria durante un blackout.
  • Prese solo filtrate e protette con alimentazione di emergenza da batteria
    Riserva la potenza di alimentazione e il tempo di autonomia agli apparati collegati che richiedono alimentazione di emergenza da batteria fornendo protezione solo filtrata ad apparati meno critici
  • Certificato dalle agenzie di sicurezza
    Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Albania , Austria , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Belgio , Bulgaria , Serbia e Montenegro , Germania , Estonia , Spagna , Georgia , Grecia , Croazia , Ungheria , Islanda , Italia , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Macedonia , Paesi Bassi , Portogallo , Romania , Russia , Slovenia , Turkmenistan , Turchia

Print Technical Specification

Uscita

  • Capacità di potenza in uscita
    700Watt / 1.4 kVA
  • Potenza massima configurabile (watt)
    700Watt / 1.4 kVA
  • Tensione di uscita nominale
    230V
  • Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Frequenza in uscita (non sincronizzata)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Topologia
    Line Interactive
  • Tipo forma d'onda
    Approsimazione a gradini ad una sinusoide
  • Connessioni di uscita
    (4) Schuko CEE 7 (Backup batteria)
  • Tempo di trasferimento
    8ms typical : 10 ms maximum

Ingresso

  • Tipo di connessione di ingresso
    230V
  • Frequenza ingresso
    50/60 Hz ±3 Hz (rilevamento automatico)
  • Tipo di spina
    Schuko CEE 7/7P
  • Lunghezza cavo
    1.22metri
  • Campo tensione di ingresso per funzionamento
    150 - 280V
  • Numero di cavi di alimentazione
    1
  • Tipo di protezione di ingresso richiesta
    Interruttore tripolare
  • Corrente massima in ingresso
    6.0A
  • Fattore di potenza di ingresso a pieno carico
    0.5

Batterie e tempi di funzionamento

Comunicazioni & Gestione

  • Quadro di comando
    Display di stato a LED con indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire e sovraccarico
  • Allarme udibile
    Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto, allarme tono continuo in caso di sovraccarico

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

  • Classificazione dei picchi di energia
    273Joule
  • Protezione delle linee dati
    Protezione fax/modem RJ-11

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    215mm , 21.5cm
  • Larghezza massima
    130mm , 13.0cm
  • Profondità massima
    336mm , 33.6cm
  • Peso senza imballaggio
    12.0kg
  • Peso con imballaggio
    12.94kg
  • Altezza imballaggio
    295mm , 29.5cm
  • Larghezza imballaggio
    245mm , 24.5cm
  • Profondità imballaggio
    440mm , 44.0cm
  • Colore
    Black

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Umidità relativa di funzionamento
    0 - 95% non-condensing %
  • Altezza di funzionamento
    0-3000metri
  • Temperatura di immagazzinamento
    -15 - 40 °C
  • Umidità relativa di immagazzinamento
    0 - 95% non-condensing %
  • Altezza di immagazzinamento
    0-9000metri
  • Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
    45.0dBA

Conformità

  • Certificazioni
    CE
  • Garanzia standard
    2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

  • RoHS
    Conformità
  • REACH
    REACH: Non contiene SVHC
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

202KB

Aggiornato il

2018-06-14

Installation Guide for Back-UPS BX950U-GR and BX1400U-GR
Brochure
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

134KB

Aggiornato il

2018-06-11

Two page brochure with top level features, benefits and specs
Certificazioni
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

137KB

Aggiornato il

2018-06-18

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

Dimensioni

355KB

Aggiornato il

2018-06-15

IEC 62040-1 (ed.1)
PDF

Dimensioni

2006KB

Aggiornato il

2018-06-11

EN 62040-2: 2006 Environment: First Classification of EUT: Category C1; IEC61000-3-2:2005+A1:2008+A2:2009; IEC61000-3-3:2013; EN 62040-2: 2006; IEC61000-4-2:2008; IEC61000-4-6:2008; IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010; IEC61000-4-8:2009; IEC61000-4-4:2012; IEC61000-2-2:2002; IEC61000-4-5:2005
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il

Categoria

Sottocategoria


Pacchetto servizi per estensione garanzia di 1 anno (per l'acquisto di nuovi prodotti)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-SP-01
61,49 €
Estensione di 3 anni della garanzia (rinnovo o grandi volumi)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SP-01
196,79 €
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
Pacchetto servizi per estensione garanzia di 3 anni (per l'acquisto di nuovi prodotti)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR3YR-SP-01
147,59 €
Estensione di 1 anno della garanzia (rinnovo o grandi volumi)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SP-01
86,09 €
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333

Mostra risultati per pagina