8 prese APC Back-UPS ES a risparmio energetico, 550 VA, 230 V, CEI 23-16/VII

Condividi:

8 prese APC Back-UPS ES a risparmio energetico, 550 VA, 230 V, CEI 23-16/VII

BE550G-IT

Description: Alimentazione di emergenza a batteria con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici.

Include : CD with software , Telephone Cable , User Manual

In magazzino
134,19 €
Prezzo comprensivo di IVA

Prodotti, accessori e servizi correlati

Visualizza tutti gli accessori per questo prodotto.

BE550G-IT Features

8 prese APC Back-UPS ES a risparmio energetico, 550 VA, 230 V, CEI 23-16/VII

Alimentazione di emergenza a batteria con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici.

Include : CD with software , Telephone Cable , User Manual

  • Sensibilità regolabile alla tensione
    Permette l’adattamento dell’UPS per ottenere prestazioni ottimali in ambienti di alimentazione specifici o applicazioni di generatori.
  • Allarmi acustici
    Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.
  • Test automatico
    L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
  • Segnalazione di guasto delle batterie
    Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva
  • Sostituzione delle batterie senza l'ausilio di attrezzi
    Consente una sostituzione semplice e rapida delle batterie.
  • Prese solo filtrate e protette con alimentazione di emergenza da batteria
    Riserva la potenza di alimentazione e il tempo di autonomia agli apparati collegati che richiedono alimentazione di emergenza da batteria fornendo protezione solo filtrata ad apparati meno critici
  • Possibilità di avvio a freddo
    Fornisce un’alimentazione temporanea a batteria in assenza di altre fonti.
  • Protezione linea dati
    La protezione delle linee dati (Ethernet, coassiali e telefoniche) garantisce una protezione completa degli apparati contro le sovratensioni. E' molto importante proteggerli contro il "tallone d'Achille" rappresentato dalle sovratensioni che transitano lungo le linee dati poiché possono essere tanto pericolose quanto quelle che transitano lungo le linee di alimentazione.
  • Batterie sostituibili a caldo
    Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
  • Certificato dalle agenzie di sicurezza
    Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.
  • Connettività USB
    Possibilità di gestione dell'UPS attraverso la porta USB.
  • Batterie sostituibili dall'utente
    Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)

Back-UPS Caratteristiche e vantaggi

  • Certificato dalle agenzie di sicurezza
    Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.
  • Prese solo filtrate e protette con alimentazione di emergenza da batteria
    Riserva la potenza di alimentazione e il tempo di autonomia agli apparati collegati che richiedono alimentazione di emergenza da batteria fornendo protezione solo filtrata ad apparati meno critici
  • Allarmi acustici
    Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.
  • Display di stato a LED
    Gli indicatori visivi forniscono un quadro rapido e chiaro dello stato dell'alimentazione.
  • Test automatico
    L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
  • Gestione intelligente delle batterie
    Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
  • Segnalazione di guasto delle batterie
    Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva
  • Batteria e prese con protezione contro i picchi.
    Garantisce una riserva di energia e la massima protezione dell'hardware e dei dati in caso di blackout e di picchi.
  • Prese con protezione dai picchi
    L'elettronica secondaria protegge dai picchi senza ridurre la carica della batteria per il funzionamento dell'elettronica primaria durante un blackout.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Italia

Print Technical Specification

Uscita

  • Capacità di potenza in uscita
    330Watt / 550VA
  • Potenza massima configurabile (watt)
    330Watt / 550VA
  • Tensione di uscita nominale
    230V
  • Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
    47 - 63 Hz
  • Frequenza in uscita (non sincronizzata)
    50 Hz ±0,1% per 50 Hz nominali
  • Altre tensioni di uscita
    220
  • Topologia
    Standby
  • Tipo forma d'onda
    Approsimazione a gradini ad una sinusoide
  • Connessioni di uscita
    (4) Schuko CEE 7 (selector_surgetitle)
    (4) Schuko CEE 7 (Backup batteria)
  • Tolleranza alla tensione di uscita
    Carico statico +/- 5% e 100% variazione a gradino del carico
  • Tempo di trasferimento
    6ms typical : 10ms maximum

Ingresso

  • Tipo di connessione di ingresso
    230V
  • Frequenza ingresso
    50/60 Hz
  • Tipo di spina
    Italian CEI 23-16
  • Lunghezza cavo
    1.83metri
  • Campo tensione di ingresso per funzionamento
    180 - 266V
  • Corrente massima in ingresso
    10.0A

Batterie e tempi di funzionamento

Comunicazioni & Gestione

  • Quadro di comando
    Display di stato a LED con indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire e sovraccarico

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

  • Classificazione dei picchi di energia
    310Joule
  • Protezione delle linee dati
    Linea telefonica analogica per telefono/fax/modem/DSL (connettore RJ11), Linea di rete - Ethernet 10/100 Base-T (connettore RJ-45)
  • Filtraggio
    Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    89mm , 8.9cm
  • Larghezza massima
    224mm , 22.4cm
  • Profondità massima
    311mm , 31.1cm
  • Peso senza imballaggio
    6.02kg
  • Peso con imballaggio
    6.93kg
  • Altezza imballaggio
    127mm , 12.7cm
  • Larghezza imballaggio
    279mm , 27.9cm
  • Profondità imballaggio
    400mm , 40.0cm
  • Colore
    Black
  • Dimensioni cartone master (lunghezza x larghezza x altezza)
    324mm
  • Unità cartone master
    2.0
  • Peso cartone master
    14.55
  • Dimensioni pallet
    48inches
  • N. di livelli per pallet
    4.0
  • N. di unità per livello per pallet
    20.0
  • Peso pallet
    1230.0lbs.
  • Unità per pallet
    48.0
  • Codici SCC
    1073130427163 2

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Umidità relativa di funzionamento
    0 - 95 %
  • Altezza di funzionamento
    0-9000metri
  • Temperatura di immagazzinamento
    -15 - 40 °C
  • Umidità relativa di immagazzinamento
    0 - 95 %
  • Altezza di immagazzinamento
    0-9000metri
  • Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
    40.0dBA

Conformità

  • Certificazioni
    CE, Marchio GS
  • Politica di protezione dell'apparato
    Vita utile: 100.000 euro
  • Garanzia standard
    2 anni con riparazione o sostituzione, Riparazione o sostituzione per un periodo di tre anni nei paesi UE

Offerta sostenibile Stato

  • RoHS
    Conformità
  • REACH
    REACH: Non contiene SVHC
  • PEP
    Disponibile nella scheda Documentazione
  • EOLI
    Disponibile nella scheda Documentazione
Brochure
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

125KB

Aggiornato il

2017-02-18

Two page brochure with top level features, benefits and specs
Certificazioni
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

0KB

Aggiornato il

2018-06-18

Declaration of Conformity for Back-UPS BE, BH, BK
PDF

Dimensioni

351KB

Aggiornato il

2018-06-15

IEC 62040-1 ed.1; am1
PDF

Dimensioni

192KB

Aggiornato il

2018-06-15

CE EMC approval for model BE700XXXXXXXXXX and BE550XXXXXXXXXX
PDF

Dimensioni

129KB

Aggiornato il

2018-06-12

2014/35/EU; 2014/30/EU, 2011/65/EU
Environmental Profile
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

310KB

Aggiornato il

2018-06-14

End of Life Instruction (EoLI) for the Power Saving Back-UPS Product Range
PDF

Dimensioni

382KB

Aggiornato il

2018-06-11

Product Environmental Profile 2 for the Back-UPS Product Range
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il

Categoria

Sottocategoria


Cartucce batterie di sostituzione APC N. 110

La compatibilità degli RBC(TM) per il ripristino delle prestazioni dei gruppi di continuità secondo le specifiche originali è testata e certificata.

APCRBC110
54,89 €
Pacchetto servizi per estensione garanzia di 1 anno (per l'acquisto di nuovi prodotti)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-SP-01A
36,89 €
Estensione di 3 anni della garanzia (rinnovo o grandi volumi)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SP-01A
--
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333
Pacchetto servizi per estensione garanzia di 3 anni (per l'acquisto di nuovi prodotti)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR3YR-SP-01A
73,79 €
Estensione di 1 anno della garanzia (rinnovo o grandi volumi)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SP-01A
--
Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333
Chiama per verificare la disponibilità  0039 011 4073 333

Mostra risultati per pagina