Operatività

Multi-site analysis of energy, operations, and assets. Managers can aggregate, analyze, and report on financial and operational data from a single site or company-wide.



 
InfraStruxure Operations effettua una gestione dell'inventario indipendentemente dai vendor fornendo dati e segnalando guasti in tempo reale all'interno del layout fisico del data center e raccomandando possibili soluzioni. Una vista di drilldowm basata sulla localizzazione fornisce un quadro strutturato delle localizzazioni del data center, passando da una vista generale a una vista locale fino ai singoli apparati. Il calcolatore PUE (Power Usage Effectiveness) fornisce informazioni sull'utilizzo giornaliero di energia. Per effettuare aggiornamenti in tempo reale InfraStruxure Mobile consente di accedere ai dati di InfraStruxure Operations tramite un PDA palmare.
Ulteriori informazioni
InfraStruxure Capacity stabilisce la collocazione ottimale dell'infrastruttura fisica e degli apparati informatici installati a rack sulla base della disponibilità e dei requisiti in termini di potenza dell'infrastruttura fisica e dei requisiti definiti dall'utente come ridondanza o raggruppamento in base all'uso a livelo di rete o business. L'uso ottimale dell'infrastruttura fisica riduce la quantità di potenza non utilizzata ed evita i downtime non programmati. Grazie alla funzionalità avanzata di simulazione basata su dati reali, InfraStruxure Capacity analizza in modo proattivo l'impatto dei cambiamenti prima che si verifichino, per cui la pianificazione e il processo decisionale sono basati su dati reali e l'infrastruttura fisica è in grado di garantire la potenza necessaria a soddisfare le esigenze attuali e future.
Ulteriori informazioni
Data Center Operation: Cooling Optimize ottimizza continuamente il flusso d'aria nel Data Center, incrementando notevolmente l'affidabilità e la disponibilità. Cooling Optimize è un sistema ad anello chiuso che interviene in tempo reale in base ai dati, identificando ed eliminando automaticamente i punti caldi semplificando la diagnosi di potenziali rischi per l'infrastruttura. L'applicazione bilancia la necessità di raffreddamento con la minima spesa energetica possibile, garantendo un risparmio immediato sui costi e la quantità di raffreddamento corretta nel Data Center. L'applicazione fornisce ai responsabili dell'infrastruttura il controllo delle temperature desiderate e la visibilità delle condizioni termiche ed implementa un software intelligente che regola costantemente il raffreddamento al variare delle condizioni ambientali. Questa reazione in tempo reale agli eventi che influiscono sulla temperatura, ad esempio spostamenti delle apparecchiature, aggiornamenti o oscillazioni del carico informatico, stabilizza il flusso d'aria e risolve il complesso "puzzle" dell'allocazione delle risorse di raffreddamento.
Ulteriori informazioni
Data Center Operation: IT Optimize accresce l'utilizzo delle risorse informatiche e infrastrutturali grazie a un profilo di alimentazione accurato e dettagliato del Data Center, a livello di server o di rack. IT Optimize monitora l'uso delle risorse informatiche e dei consumi energetici per ridurre i costi associati al sovradimensionamento, al sottoutilizzo, al disequilibrio del raffreddamento e dell'alimentazione in tutto il Data Center. Le analisi aziendali critiche correlano i costi informatici ai gruppi aziendali per il riaddebito, forniscono informazioni critiche per le decisioni inerenti alla creazione o all'acquisto e monitorano la capacità a livello di rack, fila e ambiente. Il nucleo di IT Optimize è la libreria GenomeTM, con cui vengono rilevati e controllati continuamente i singoli componenti informatici e vengono acquisite informazioni per tenere traccia dei dati specifici dei server. I dati sono fondamentali per controllare i consumi energetici delle apparecchiature informatiche e per stimarne l'impatto aziendale.
Ulteriori informazioni
Data Center Operation: Server Access è l'unica applicazione software che fornisce l'accesso completo al sistema operativo del server e BMC (Base Management Card), per tutto il ciclo di vita, per controllare numerose apparecchiature informatiche da un'unica console tramite gestione remota. Grazie i cicli di accensione e spegnimento, gli utenti possono accedere in remoto anche ai server offline e possono accenderli, spegnerli o riavviarli anche se il sistema operativo del server è chiuso. Accesso ai server sia in banda che fuori banda. Accesso a BIOS (Basic Input/Output System) o BMC direttamente dal software DCIM, per risolvere problemi hardware che impediscono il normale avvio del server.
Ulteriori informazioni
InfraStruxure Change consente agli operatori di tenere sotto controllo il data center organizzando gli spostamenti, le aggiunte e le modifiche ai work process e riducendo in larga misura il rischio di downtime accidentali. Il sistema di workflow automatizzato consente agli operatori di assegnare ordini di lavoro, riservare spazio, tenere traccia dello stato ed estrarre un audit trail per avere un quadro chiaro e completo del ciclo di vita dei cambiamenti. InfraStruxure Mobile opzionale fornisce una quadro dei cambiamenti operativi mentre ci si trova all'interno del data center, abilita la lettura dei codici a barre e garantisce l'integrità dei dati nonché una maggiore efficienza operativa
Ulteriori informazioni
InfraStruxure Energy Efficiency fornisce valori PUE (Power Usage Effectiveness) correnti e storici, per cui è possibile calcolare, sulla base di dati reali, la quantità di potenza utilizzata per il funzionamento degli apparati informatici installati all'interno del consumo totale della struttura. Fornisce un quadro dettagliato del grado di efficacia nell'uso di energia fino a livello di sottosistema e anche indicazioni su come incrementare l'efficienza energetica. I dati di sottosistema possono essere misurati o stimati, per cui anche clienti che dispongono di pochi contatori possono avvalersi dell'applicazione. La vista del cruscotto basato sul Web comprende anche dati relativi ai valori PUE correnti e storici nonché una dettagliata analisi dei costi a livello di sottosistema. InfraStruxure Energy Efficiency è disponibile attraverso InfraStruxure Operations, che può essere integrato con InfraStruxure Central e sistemi enterprise di terze parti.
Ulteriori informazioni