Sensori NetBotz

Ampia gamma di sensori ambientali e dell'accesso di tipo "plug and play" da utilizzare con i prodotti della famiglia NetBotz

I Pod NetBotz e i sensori esterni completano la soluzione di monitoraggio fornendo un quadro completo di un ambiente determinato.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto APC Alarm Beacon Codice AP9324 Prezzo 207,39 €
Prodotto Sensore di temperatura APC Codice AP9335T Prezzo 97,59 €
Prodotto Sensore di temperatura e umidità APC Codice AP9335TH Prezzo 146,39 €
Prodotto Sensore di temperatura e umidità APC munito di display Codice AP9520TH Prezzo 292,79 €
Prodotto Sensore particelle APC NetBotz PS100 Codice NBES0201 Prezzo 353,79 €
Prodotto Sensore perdite NetBotz - 4,5 m Codice NBES0301 Prezzo 121,99 €
Prodotto Sensore con contatti porte NetBotz per ambienti o rack di altri produttori - 15 m Codice NBES0302 Prezzo 54,89 €
Prodotto Sensori con contatti porte NetBotz (2) per un rack APC - 3,60 m Codice NBES0303 Prezzo 109,79 €
Prodotto Cavo contatti puliti NetBotz - 3,6 m Codice NBES0304 Prezzo 42,69 €
Prodotto Cavo NetBotz 0-5 V - 4,5 m Codice NBES0305 Prezzo 60,99 €
Prodotto Sensore vibrazioni NetBotz - 3,6 m Codice NBES0306 Prezzo 109,79 €
Prodotto Sensore fumo NetBotz - 3,6 m Codice NBES0307 Prezzo 195,19 €
Prodotto Sensore perdite liquidi NetBotz- 6 m Codice NBES0308 Prezzo 304,99 €
Prodotto Prolunga perdite liquidi NetBotz - 6 m Codice NBES0309 Prezzo 231,79 €
Prodotto NetBotz Temperature Sensor - 32 in. (used with NetBotz Wireless Sensor Pod 180) Codice NBES0311 Prezzo 85,39 €
Prodotto NetBotz Door Switch Sensor for 3rd Party Racks - 62 in. (used with NetBotz Wireless Sensor Pod 180) Codice NBES0312 Prezzo 48,79 €
Prodotto NetBotz Door Switch Sensor for an APC Rack - 62 in. (used with NetBotz Wireless Sensor Pod 180) Codice NBES0313 Prezzo 48,79 €
Prodotto Pod sensore 4-20 mA APC NetBotz Codice NBPD0129 Prezzo 414,79 €
Prodotto Pod sensore rack NetBotz 150 Codice NBPD0150 Prezzo 280,59 € Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333 0039 011 4073 333
Prodotto Pod sensore ambientale NetBotz 155 Codice NBPD0155 Prezzo 329,39 €
Prodotto Pod sensore wireless NetBotz 180 Codice NBPD0180 Prezzo 243,99 €
Prodotto Router e coordinatore USB wireless NetBotz Codice NBWC100U Prezzo 97,59 € Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333 0039 011 4073 333
Prodotto Sensore di temperatura e umidità wireless NetBotz Codice NBWS100H Prezzo 146,39 € Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333 0039 011 4073 333
Prodotto Sensore di temperatura wireless NetBotz Codice NBWS100T Prezzo 97,59 € Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333 0039 011 4073 333
Disponibilità
Sensori a basso profilo I sensori di piccole dimensioni consentono la flessibilità del posizionamento.
Sensori opzionali Per aggiungere sensori ad appliance NetBotz compatibili per il monitoragio di temperatura, umidità, liquidi, vibrazioni, particelle di polvere, ecc.
Flessibilità
Identificatori univoci Personalizzazione di ogni sensore con un nome e una posizione differenziati.