Controllo degli accessi NetBotz

Appliance di rete che consentono il controllo locale e da remoto dell'accesso agli armadi NetShelter SX

Il controllo dell’accesso ai rack APC utilizza l’apparecchiatura NetBotz 250 e un kit di manovra per abilitare le funzioni di blocco/sblocco remoto e i privilegi di accesso tramite badge per gli armadi IT. L’apparecchiatura può essere montata in configurazione 0U o 1U ed è progettata per funzionare con rack APC NetShelter SX. I kit di manovra di accesso ai rack sono disponibili con scheda di prossimità a 125 kHz o 13,56 MHz, compatibili con le schede di accesso all’edificio esistenti, se supportate. Gli amministratori possono configurare facilmente i profili di controllo degli accessi per i singoli dipendenti, configurare l’accesso pianificato alle apparecchiature per scopi di manutenzione e visualizzazione di audit trail. Sono disponibili diverse notifiche di allarmi, per l’indicazione di stati di sicurezza compromessi, ad esempio ingressi forzati e posizione del varco.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto Schede di prossimità APC Netbotz HID - N. 10 Codice AP9370-10 Prezzo 73,19 €
Prodotto Controllo accesso rack NetBotz 125 kHz Codice NBACS125 Prezzo 1 372,50 €
Prodotto Controllo accesso rack NetBotz 13,56 MHz Codice NBACS1356 Prezzo 1 586,00 €
Facilità di gestione
Annullamento del tasto principale (?) (Master key override) Esclude l’accesso elettronico con una chiave in caso di calo di tensione e per lavori di manutenzione.
Si integra con StruxureWare Data Center Expert Sistema di monitoraggio scalabile "IT ready" che raccoglie, organizza e distribuisce allarmi critici, video di sorveglianza e informazioni fondamentali fornendo una vista unificata di infrastrutture fisiche complesse da qualsiasi punto della rete.
Browser Accessible Per visualizzare l'interfaccia utente con un browser. Consente un rapido accesso da qualsiasi punto della rete.
Telnet management Fornisce una sessione telnet , SCP o SSH per l'accesso alla gestione remota.
Disponibilità
Accesso alla scheda di prossimità Dà accesso alle apparecchiature alle persone autorizzate grazie all’autenticazione tramite proximity card.
Registrazione eventi L'event log consente di ricostruire la tempistica e la sequenza degli eventi che hanno provocato un incidente.
Programmazione accesso utente Dà accesso alle apparecchiature secondo tempi precisi per ogni proximity card configurata.
Protezione
Password Security Protezione con password selezionabile dall'utente.
Read-only access Un'opzione di sola lettura consente di condividere l'accesso senza rischiare modifiche non autorizzate alla configurazione dei sistemi.