Moduli di potenza

I moduli e gli skid di alimentazione prefabbricati riducono la complessità e i tempi di distribuzione dell'alimentazione critica del Data Center



 
I moduli di alimentazione prefabbricati sono l'ideale per equipaggiare il Data Center con una soluzione di alimentazione scalabile ed ampliabile di pari passo con la crescita. I moduli racchiusi possono essere utilizzati all'interno o all'esterno e sono progettati per resistere anche in ambienti di lavoro difficili o in condizioni meteorologiche estreme. I moduli sono totalmente integrati e includono quadro di distribuzione, UPS, monitoraggio ambientale, sicurezza e protezione antincendio, oltre a StruxureWare Expert per il controllo e la gestione dei sistemi. È possibile scegliere uno dei modelli base o personalizzarli a seconda delle applicazioni specifiche.
Ulteriori informazioni
Le slitte di alimentazione prefabbricate sono ideali per la scalabilità dei Data Center. I moduli prefabbricati, montati su slitte, sono destinati ad applicazioni in grande scala e ambienti interni, e garantiscono gamme di potenza più vaste con un ingombro ridotto. I moduli montati su slitta includono UPS Symmetra MW o MGE Galaxy 7000, per garantire la migliore efficienza del settore, sono totalmente integrati e incorporano quadro elettrico, batterie e ATS. Possono includere, inoltre, StruxureWare for Buildings Operation per offrire un sistema di gestione totalmente integrata. Scegliete uno dei modelli base o personalizzate la soluzione in base alle vostre esigenze.
Ulteriori informazioni