Moduli informatici

I moduli informatici sono disponibili in una vasta gamma di dimensioni e configurazioni, per semplificare la distribuzione dell'infrastruttura del Data Center per qualunque applicazione



 
I moduli prefabbricati per Data Center riducono drasticamente i tempi di distribuzione e le complessità, garantendo la massima affidabilità nel Data Center. I moduli informatici abbinano le caratteristiche di funzionalità e di ingombro di una tipica sala informatica con i vantaggi di un sistema pre-progettato e montato in fabbrica che offre una soluzione efficiente, dalla progettazione alla messa in servizio. Questi moduli, che consentono l'integrazione della distribuzione dell'alimentazione, del raffreddamento, dei rack, della sicurezza, della protezione antincendio e di un sistema DCIM di eccezionale livello (StruxureWare Expert) in un armadio appositamente realizzato, possono essere distribuiti in un edificio ma sono anche in grado di resistere all'esterno in condizioni meteorologiche estreme. Per i Data Center remoti o di dimensioni limitate, i moduli informatici sono disponibili come data Center all-in-one autonomi che includono UPS e raffreddamento DX. Per i Data Center medio-grandi, i moduli sono utilizzati assieme all'alimentazione e al raffreddamento per realizzare un Data Center scalabile e flessibile per applicazioni specifiche. È possibile scegliere uno dei nostri modelli base o affidare a noi la personalizzazione della soluzione più adatta a esigenze particolari.
Ulteriori informazioni
SmartShelter Data Hall offre una soluzione infrastrutturale scalabile per Data Center per importanti fornitori di servizi e clienti aziendali, con implementazione con incrementi di 50-100 rack per adattarsi facilmente ai futuri requisiti di capacità. La soluzione è costituita da moduli IT realizzati in fabbrica con 14-15 rack, che vengono raggruppati in sede di installazione con facilità per formare ambienti informatici funzionali di grosse dimensioni. Il Data Center può essere installato all'esterno o nel "guscio" dell'edificio come sistema indipendente che include sicurezza fisica, alimentazione e raffreddamento ridondanti, con possibilità di gestione e monitoraggio remoto grazie a una suite completa di software DCIM. - Riduzione dei rischi grazie a un sistema preconfigurato e totalmente gestito - Risparmio di spese di capitale per gestire la crescita dell'infrastruttura in base alla domanda - Programmi di espansione facilitati dalla ripetibilità e dalla flessibilità del design SmartShelter Data hall contiene un'infrastruttura fisica completa per tutte le funzioni del Data Center, assemblata e collaudata per configurazioni a modulo singolo o multiplo.
Ulteriori informazioni
I moduli SmartShelter offrono una pratica alternativa alla costruzione di uno spazio IT nuovo o all'espansione di uno spazio esistente. Negli ambienti industriali, è possibile minimizzare i costi di costruzione e la complessità con uno spazio IT offsite. I moduli SmartShelter possono rivelarsi particolarmente utili in strutture come ospedali, università e aziende con diversi uffici perché consentono di lasciar libero spazio prezioso per le attività principali. Il Data Center può essere installato all'esterno o in un semplice costruzione come sistema indipendente - già dotato di sicurezza fisica e di sistema ridondante di alimentazione e raffreddamento - e può essere monitorato e gestito a distanza mediante la suite completa di software DCIM.
- Riduzione del rischio grazie a un sistema preconfigurato e completamente gestito
- Risparmi CapEx grazie alla possibilità di far crescere l'infrastruttura gradualmente, in base alla domanda
- Programmi di espansione facilitati dalla ripetibilità e dalla flessibilità del design
- Dal punto di vista finanziario, l'espansione del Data Center può essere giustificata dal risparmio di spazio prezioso all'interno dell'edificio

I moduli SmartShelter contengono un'infrastruttura fisica completa, assemblata e testata per configurazioni a modulo singolo o multiplo, in grado di fornire un Data Center pienamente funzionale.
Ulteriori informazioni
I container SmartShelter rispondono alle sfide di implementazione dei Data Center in siti remoti, ambienti industriali e altri luoghi in cui non esiste un edificio o uno spazio dedicato. Permettono l'elaborazione in tempo reale e risolvono i problemi di latenza e larghezza di banda posizionando il Data Center più vicino alle operazioni. Semplicità di implementazione in filiali, complessi petroliferi, cantieri minerari o basi militari avanzate.

- Riduzione del rischio grazie a un sistema preconfigurato e completamente gestito
- Possibilità di gestire la crescita del Data Center in base al cambiamento delle esigenze
- Sicurezza fisica per i dati critici
- Possibilità di guadagnare o avviare la produzione più velocemente grazie alla rapida implementazione in qualunque parte del mondo
- Installazione in zone remote con interventi minimi di costruzione.
- Recupero di spazio prezioso per l'attività principale

I container ISO SmartShelter contengono l'intera infrastruttura fisica del Data Center - completamente assemblata e testata - e rappresentano un'opzione di valore per un Data Center prefabbricato
Ulteriori informazioni