UPS SPECIALI

UPS monofase e trifase per applicazioni industriali, per l’installazione in paesi a standard UL, per il settore navale e telecomunicazioni



 
La continuità del controllo dei processi è un fattore critico per un'ampia gamma di segmenti industriali: gestione di acqua/acque reflue, biotecnologico / farmaceutico, trasporti, chimico, alimentare, semiconduttori, automobilistico, energie rinnovabili. Le apparecchiature utilizzate in tali segmenti sono spesso esposte ad ambienti impegnativi che includono ampie escursioni termiche o caratteristiche dell'aria con elevata umidità e contenuto di sale. APC offre una gamma di soluzioni UPS per applicazioni di controllo industriale che comprendono accessori di comunicazione per I/O con contatto a secco, Modbus e gestione della rete. Al verificarsi di un evento energetico, che il requisito sia un arresto sicuro o la conservazione dell'integrità dei dati, le soluzioni APC offrono una protezione affidabile.
Ulteriori informazioni
È impossibile ottenere una comunicazione chiara ininterrotta senza utilizzare un'unità UPS che garantisca protezione. Proteggere le linee di telecomunicazione dai disturbi causati da un'alimentazione inadeguata o instabile è importante quanto proteggere il flusso dati del computer. Forse anche di più, dato che spesso le interruzioni di energia sono una conseguenza diretta di calamità naturali e altri tipi di disastri, quando la capacità di chiedere aiuto rapidamente è particolarmente critica. Per proteggere le linee di telecomunicazione dai disturbi dell'alimentazione, APC by Schneider Electric offre le due soluzioni seguenti: PowerShield, un UPS CC studiato per proteggere i dispositivi di reti Hybrid Fiber Coax (HFC), Fiber to the Home (FTTH) e Fixed Wireless Local Loop (FWLL) degli edifici dei clienti. Magnum VS, un impianto di alimentazione CC modulare installabile in rack per applicazioni wireless a bassa potenza, applicazioni di reti nelle strutture dei clienti e distribuite.
Ulteriori informazioni
Le applicazioni mobili presentano problematiche specifiche. Capacità di resistere ai livelli elevati di vibrazione, conformità ai regolamenti marittimi internazionali, come il DNV, maggiore protezione dai pericoli elettrici e armadi più robusti sono soltanto un esempio delle caratteristiche comunemente richieste nelle applicazioni mobili. APC by Schneider Electric offre soluzioni personalizzate per soddisfare i requisiti impegnativi per applicazioni marine, a bordo di navi e altre applicazioni mobili.
Ulteriori informazioni
Nel moderno scenario aziendale, le aziende cercano di offrire soluzioni standardizzate implementabili globalmente. Con i diversi livelli di tensione utilizzati in tutto il mondo, questo può risultare una sfida. APC by Schneider Electric offre prodotti per la protezione dell'alimentazione che consentono di risolvere queste problematiche. Dai prodotti da 230 VCA approvati UL all'UPS con ingresso universale 100-240 VCA, questi prodotti UPS rappresentano una soluzione perfetta per un'installazione a livello globale.
Ulteriori informazioni