Transfer Switch

Switch per la commutazione immediata tra fonti di alimentazione in applicazioni domestiche, per Datacenter e altre applicazioni critiche



 
Gli Automatic Transfer Switches installabili a rack (rack ATS) di APC forniscono alimentazione affidabile e ridondante agli apparati muniti di un singolo alimentatore. il rack ATS è munito di un doppio alimentatore che fornisce alimentazione al carico collegato. Se la sorgente di alimentazione primaria non è più disponibile, il rack ATS passa senza soluzione di continuità alla sorgente secondaria senza interrompere i carichi critici. Le unità collegate in rete presentano connettività di rete incorporata che consente la gestione da remoto attraverso interfacce Web, SNMP, or Telnet interfaces.
Ulteriori informazioni