Row 3 Phase Power Distribution

Le soluzioni di distribuzione dell'alimentazione trifase installate dentro o sopra la fila forniscono e monitorano l'alimentazione di Data Center mission-critical con requisiti elevati.



 
La distribuzione modulare dell'alimentazione consente di limitare la necessità di fare previsioni sui futuri requisiti e sulle configurazioni del vostro data center. Questo avveniristico sistema di distribuzione dell'alimentazione è sufficientemente agile da soddisfare fin da oggi le esigenze del vostro data center, permettendone una rapida espansione o una futura riconfigurazione. La gestione dell'alimentazione è semplificata attraverso la misurazione dell'energia erogata, il monitoraggio della corrente/dei circuiti derivati e il rilevamento automatico mediante l'utilizzo delle opzioni di gestione disponibili nella suite di StruxureWare. In presenza della domanda, e quando l'espansione diventa un requisito necessario, è sufficiente introdurre i nuovi moduli di distribuzione dell'alimentazione. I moduli assemblati di fabbrica, che includono interruttore automatico, cavo di alimentazione e connessione di alimentazione, possono essere installati in pochi secondi. Esistono diverse potenze nominali e lunghezze di cavi di alimentazione per bassa e alta tensione, che garantiscono compatibilità, oltre che installazione semplice, rapida e pratica.
Ulteriori informazioni
I moduli di distribuzione dell'alimentazione APC consentono di semplificare la distribuzione globale di un sistema di distribuzione dell'alimentazione standard, nonché l'espansione delle soluzioni PDU modulari di APC esistenti. Si possono scegliere diverse opzioni di circuiti e connettori monofase e trifase per il carico. Le funzionalità di sicurezza di cui sono dotati i moduli di distribuzione dell'alimentazione includono un fermo che scollega l'interruttore dall'alimentazione di rete CA e dai connettori, utilizzando meccanismi di blocco positivi. Il monitoraggio incorporato consente di fornire informazioni sul consumo di energia dei dispositivi collegati.
Ulteriori informazioni
Le unità di distribuzione dell'alimentazione configurabili APC sono sinonimo di flessibilità, disponibilità e rapidità di installazione all'interno del data center. Le nostre soluzioni di distribuzione dell'alimentazione, testate in fabbrica, sono costruite in base alle specifiche del cliente, supportano distribuzione in testa o sotto il pavimento, sono poco ingombranti, portatili e installabili a rack.
  • Possibilità di installare rapidamente e senza errori soluzioni di distribuzione dell'alimentazione assemblate e testate in fabbrica
  • Possibilità di diminuire gli ammassi di cavi con set di cavi tagliati su misura per interruttori e connettori personalizzati e specifici per il sito del cliente
  • Possibilità di abbattere i costi di gestione grazie all'uso di trasformatori TP1 con classificazione NEMA - i più efficienti disponibili sul mercato
  • L'assistenza e la manutenzione possono essere effettuate con accesso anteriore o posteriore: non è necessario alcun accesso laterale
  • Possibilità di monitorare e gestire l'uso di energia elettrica a livello locale tramite l'interfaccia del display PowerView oppure a distanza utilizzando un Web browser, InfraStruxure Central o il sistema di gestione dell'edificio in uso
Ulteriori informazioni
Gli accessori di distribuzione dell’alimentazione di APC offrono la flessibilità e la gestione di cui hanno bisogno i CED. Grazie a una gamma completa di cavi a una o tre fasi, interruttori, connettori e accessori per il monitoraggio della corrente, l’agilità, la disponibilità e la gestione dei data center è garantita. Tutti i nostri accessori sono testati e garantiti in fabbrica, e offrono la scalabilità necessaria di cui i CED hanno bisogno per far fronte alle nuove esigenze.
Ulteriori informazioni
Gli Static Transfer Switch (STS) di MGE forniscono alimentazione elettrica a tutta una serie di apparati da due sorgenti indipendenti e ridondanti. Gli Static Transfer Switch trasferiscono automaticamente l'alimentazione a una sorgente alternata stabile in meno di 4 ms in condizioni di funzionamento normali. Anche in condizioni estreme come, per esempio, fuori fase di 180°, i tempi di rilevamento e di trasferimento dell'STS sono comunque inferiori anche di 10 volte rispetto a quelli di molti altri switch.
Ulteriori informazioni