InfraStruxure Portal

Garantisce la trasparenza per gli indicatori chiave del rendimento del Data Center e per i parametri di misurazione aziendali

StruxureWare Portal garantisce la trasparenza degli indicatori chiave del rendimento del Data Center e dei parametri di misurazione aziendali, mostrando dati personalizzabili in una panoramica di alto livello del funzionamento del Data Center. Il portale semplifica la condivisione delle informazioni con i colleghi o gli enti esterni, fornendo una piattaforma condivisa e colmando la lacuna tra le strutture, l'informatica e la dirigenza. In fase di configurazione di StruxureWare Portal è possibile scegliere portlet predefiniti o personalizzati, grazie al configuratore integrato, facile da utilizzare, che fornisce assistenza per l'aggiunta di grafici interattivi alla visualizzazione. L'interfaccia estremamente intuitiva, basata su una piattaforma aperta, consente a chiunque di configurare un dashboard con informazioni chiave. L'ambente open source, basato su piattaforma Liferay, fornisce la possibilità di visualizzare contenuti Web e parametri di misurazione per varie applicazioni, ad esempio StruxureWare Resource Advisor, StruxureWare Data Center Operation, StruxureWare Data Center Expert, StruxureWare Power Monitoring Expert e StruxureWare Cooling Monitoring Expert.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto StruxureWare Portal Codice SFSXSP Prezzo -- Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333 0039 011 4073 333
Facilità di gestione
Configurazione semplice L'interfaccia estremamente intuitiva, basata su una piattaforma aperta, consente a chiunque di configurare un dashboard con informazioni a livello gestionale.
Reporting capabilities Approfondimento degli indicatori chiave del rendimento del Data Center
Cruscotto web Cruscotti web facilmente configurabili, che mostrano i principali indicatori di rendimento del Data Center, ad esempio la tendenza dei parametri e l'utilizzo della capacità del Data Center
Publish to intranet & web I widget con i parametri di misurazione del Data Center possono essere riutilizzati con facilità sul sito Web o nella rete intranet del cliente