Condizionatori d'aria per gli ambienti

Perimeter cooling units and accessories for efficient, modular and flexible room level control.



 
Guardate l’animazione 3D di Uniflair.
Soluzioni di raffreddamento di precisione all’avanguardia, specificamente concepite per mantenere temperatura e umidità entro tolleranze estremamente strette. Ideali per applicazioni tecnologiche caratterizzate da diverse tipologie di carico termico generato da rack o da altre apparecchiature, soddisfano le necessità di qualsiasi data center. Queste unità intelligenti monitorano lo stato dei componenti e dei parametri ambientali per assicurare il corretto funzionamento in tutte le modalità di lavoro. Quando combinate con soluzioni di compartimentazione del corridoio caldo o freddo, le unità Uniflair LE possono incrementare l’efficienza del sistema e raffreddare carichi termici più elevati.
Ulteriori informazioni
Questa unità discreta di raffreddamento perimetrale fornisce aria condizionata adeguata alle esigenze e al budget persino delle applicazioni di dimensioni più ridotte. Perfetta per i carichi IT in rack e non. L'ingombro ridotto con componenti interni ad accesso anteriore soddisfa i diversi requisiti degli ambienti IT più piccoli, incluse sale computer, sale telecomunicazioni e sale controllo. Il controllo della velocità delle ventole consente di personalizzare l'erogazione del flusso d'aria in base all'applicazione, mentre il controller del microprocessore garantisce un controllo preciso della temperatura.
Ulteriori informazioni
Uniflair WM è un'unità di raffreddamento autonoma che pertanto non richiede l'installazione di uno scambiatore di calore remoto. Queste unità installabili rapidamente necessitano soltanto di un semplice cablaggio elettrico e del montaggio in un ambiente riparato. Disponibili in una configurazione "free cooling", queste unità vengono fornite dotate di smorzatori motorizzati per consentire l'utilizzo di aria esterna per contribuire al raffreddamento dello spazio IT.
Ulteriori informazioni
Uniflair MB è un'unità di raffreddamento installata a parete all'esterno di un'area condizionata, ad esempio un armadio per le telecomunicazioni. Le unità sono totalmente autonome pertanto vengono inviate completamente cariche e non necessitano di uno scambiatore di calore remoto. Queste unità installabili rapidamente necessitano soltanto di un semplice cablaggio elettrico e del montaggio in un ambiente riparato. Disponibili in una configurazione "free cooling", queste unità vengono fornite dotate di smorzatori motorizzati che consentono l'utilizzo di aria esterna per contribuire al raffreddamento dello spazio IT.
Ulteriori informazioni
I sistemi Uniflair SP sono sistemi di tipo split pertanto l'evaporatore e il condensatore sono installati separatamente. L'unità evaporatore è progettata per essere installata a soffitto o a parete, mentre la sezione del condensatore viene montata all'esterno. Studiati per garantire una facile manutenzione, dispongono di un diverso accesso per quadro elettrico, scomparto meccanico e ventole per cui gli interventi di taratura e assistenza possono essere eseguiti in modo sicuro. Le unità sono disponibili in configurazioni "free cooling": se attivate consentono l'utilizzo di aria esterna per facilitare il raffreddamento dell'ambiente IT.
Ulteriori informazioni