Distribuzione dell'aria a livello di sala

Ventilazione per armadi di cablaggio

Il calore dissipato all'interno degli armadi di cablaggio è in aumento per via dell'utilizzo di tecnologie quali VoIP e Power over Ethernet. Molti degli armadi dove vengono impiegate queste tecnologie non sono stati progettati con un raffreddamento adeguato. L'unità di ventilazione per armadi di cablaggio è un sistema di rimozione del calore, installabile rapidamente a parete o a soffitto, progettato specificamente per gli armadi di cablaggio. Convogliando l'aria calda esausta dall'armadio a uno spazio adiacente, consente all'aria condizionata che entra attraverso la presa d'aria a griglia di raffreddare il carico. Questa unità poco costosa è un'ottima alternativa a sistemi di condizionamento d'aria più costosi e rimuove il calore in modo affidabile con la possibilità di far scendere la temperatura anche di 22°C all'interno degli armadi di cablaggio. Se collegata a un UPS, può essere utilizzata anche come sistema di riserva di rimozione del calore unitamente a un'unità di condizionamento d'aria esistente per massimizzare la disponibilità del sistema in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica. Le doppie ventole aumentano la disponibilità mentre gli indicatori di stato a LED e le uscite a contatti aperti semplificano la gestione dell'untà. La velocità regolabile delle ventole consente all'utente di scegliere tra le massime prestazioni.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto Unità di ventilazione armadio di cablaggio 100-240V 50/60HZ Codice ACF301 Prezzo 1 860,50 € Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333 0039 011 4073 333
Prodotto Unità di ventilazione per armadi di cablaggio con gestione ambientale Codice ACF301EM Prezzo 1 342,00 €
Prodotto Griglia della presa d'aria per unità di ventilazione armadio di cablaggio Codice ACF310 Prezzo 706,38 € Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333 0039 011 4073 333
Disponibilità
Sistema di ventole fault tolerant In caso di guasto alla ventola, la/le ventola/e rimanente/i continuerà/anno ad operare.
Facilità di gestione
Segnalazione preventiva dei guasti Ottimizza la disponibilità del sistema fornendo la notifica anticipata della necessità di sostituire ventole o filtri.
Indicatori di stato a LED Comprensione rapida dello stato dell’unità e dell’alimentazione grazie agli indicatori visivi.
Uscita con contatto a secco Fornisce la notifica remota dei guasti quando utilizzato con un’unità o un sistema di monitoraggio ambientale APC.
Adattabilità
Con collegamento integrato Per le installazioni in cui è richiesto o preferito il cablaggio con fili.
Architettura neutra Design discreto e colori adattabili all’ambiente.
Flessibilità
Metodi di montaggio multipli Il design flessibile consente il montaggio a parete o a soffitto a secco.
Facile da installare Il design innovativo consente un’installazione rapida e semplice per tutti.