Distribuzione dell'aria installabile a rack

Distribuzione dell'aria per rack ad alta densità e aree a bassa pressione

I prodotti installabili a rack sono integrati specificamente in singoli armadi rack. I prodotti di distribuzione dell'aria installabili a rack risolvono problemi relativi a una distribuzione inadeguata dell'aria all'interno di un armadio rack. Questi prodotti muniti di ventole funzionano con prodotti di raffreddamento esistenti per fornire aria fredda oppure eliminare il calore all'interno dell'armadio rack. Questi prodotti risolvono i problemi generati dai punti caldi per garantire temperature uniformi in ingresso agli apparati informatici.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto Filtro di ricambio per unità distribuzione aria APC Codice ACF001RF Prezzo 97,59 €
Prodotto Unità distribuzione aria rack 2U, 208/230 V, 50/60 Hz Codice ACF002 Prezzo 1 133,38 €
Prodotto Kit condotto unità rimozione aria SX APC, 24 pollici Codice ACF126 Prezzo 231,79 €
Prodotto Kit condotto unità rimozione aria APC, 600 mm Codice ACF127 Prezzo 231,79 €
Prodotto Unità distribuzione aria laterale rack 2U, 208/230 V, 50/60 Hz Codice ACF202BLK Prezzo 572,18 €
Prodotto Unità di rimozione aria rack SX 100-240 V, 50/60 Hz, per armadi NetShelter da 600 mm Codice ACF400 Prezzo 2 714,50 €
Prodotto Unità di rimozione aria rack SX 100-240 V, 50/60 Hz, per armadi NetShelter da 750 mm Codice ACF402 Prezzo 2 867,00 €
Prodotto Vassoio ventole in copertura 208/230 Vca 50/60 Hz per armadi NetShelter SX largh. 600 mm x prof. 1070 mm Codice ACF502 Prezzo 365,99 €
Prodotto Vassoio ventole in copertura 208/230 Vca 50/60 Hz per armadi NetShelter SX largh. 750 mm x prof. 1070 mm Codice ACF504 Prezzo 559,98 €
Prodotto Kit condotto flusso aria laterale NetShelter SX per armadi da 750 mm di larghezza Codice AR7715 Prezzo 329,39 €
Prodotto Kit condotti flusso d'aria laterale per Cisco Nexus® 7009, armadi da 750mm di larghezza Codice AR7725 Prezzo 390,39 € Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333 0039 011 4073 333
Prodotto Kit condotte NetShelter SX 42U per Cisco Nexus® 7018 Codice AR7742 Prezzo -- Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333 0039 011 4073 333
Prodotto Kit condotte NetShelter SX 48U per Cisco Nexus® 7018 Codice AR7747 Prezzo -- Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333 0039 011 4073 333
Prodotto VED per kit condotto di scarico verticale per armadio SX largh. 600 mm, corto raggio Codice AR7751 Prezzo 596,58 €
Prodotto VED per kit condotto di scarico verticale per armadio SX largh. 600 mm, lungo raggio Codice AR7752 Prezzo 657,58 €
Prodotto VED per kit condotti scarico verticale per armadio SX largh. 750 mm, corto raggio Codice AR7753 Prezzo 645,38 €
Prodotto VED per kit condotto di scarico verticale per armadio SX largh. 750 mm, lungo raggio Codice AR7754 Prezzo 681,98 €
Prodotto Cavo di prolunga in elevazione per kit condotto di scarico verticale per armadio SX largh. 600 mm Codice AR7755 Prezzo 170,79 €
Prodotto Cavo di prolunga in elevazione per kit condotto di scarico verticale per armadio SX largh. 750 mm Codice AR7756 Prezzo 182,99 €
Prodotto Vassoio superiore ventole, 208/230 V, 50/60 Hz per armadi NetShelter WX Codice AR8207BLK Prezzo 268,39 €
Flessibilità
Facile da installare Il design innovativo consente un’installazione rapida e semplice per tutti.
Disponibilità
Aumenta la corrente d'aria Garantisce temperature di ingresso corrette prolungando quindi la durata degli apparati.