Raffreddamento ad acqua fredda a stretto contatto con il calore generato per Datacenter di dimensioni medio-grandi
Guardate l’animazione 3D di InRow RC.
L’unità InRow Chilled Water adegua il raffreddamento al carico termico IT. Questo impedisce il ricircolo dell'aria calda e migliora la prevedibilità del raffreddamento, consentendo ampliamenti di pari passo con la crescita. Disponibili con e senza controllo dell’umidità, questi prodotti sono ideali per rispondere ai requisiti dei data center di dimensioni medio-grandi. Gli operatori di data center alla ricerca di una soluzione per incrementare l'efficienza o implementare server ad alta densità scopriranno enormi vantaggi nel design modulare dei prodotti InRow Chilled Water. I controlli intelligenti dei prodotti InRow Chilled Water regolano attivamente la velocità delle ventole e il flusso di acqua refrigerata in base al carico termico delle apparecchiature informatiche, per ottimizzare l'efficienza e soddisfare i requisiti dinamici degli attuali ambienti informatici.
Prodotti | Codice | Prezzo | ![]() |
|
---|---|---|---|---|
Prodotti | Codice | Prezzo | ![]() |
|
Prodotto Circuito 12 unità di distribuzione del raffreddamento, rete inferiore superiore, tubazione di distribuzione inferiore | Codice ACFD12-B | Prezzo -- |
Chiama per verificare la disponibilità 0039 011 4073 333 0039 011 4073 333 |
|
Prodotto Circuito 12 unità di distribuzione del raffreddamento, rete inferiore/superiore, tubazioni superiori di distribuzione | Codice ACFD12-T | Prezzo -- |
Chiama per verificare la disponibilità 0039 011 4073 333 0039 011 4073 333 |
|
Prodotto InRow RC, 300 mm, acqua refrigerata, 208-230 V, 50/60Hz - HT | Codice ACRC301H | Prezzo -- |
Chiama per verificare la disponibilità 0039 011 4073 333 0039 011 4073 333 |
|
Prodotto InRow RC, 300 mm, acqua refrigerata, 100-240V, 50/60 Hz - ST | Codice ACRC301S | Prezzo -- |
Chiama per verificare la disponibilità 0039 011 4073 333 0039 011 4073 333 |
|
Prodotto InRow RC, 600 mm, acqua refrigerata, 380-415 V, 50/60 Hz | Codice ACRC602 | Prezzo -- |
Chiama per verificare la disponibilità 0039 011 4073 333 0039 011 4073 333 |
|
Prodotto InRow RC, 600 mm, acqua refrigerata, 380-415 V, 50/60 Hz con umidificatore | Codice ACRC602P | Prezzo -- |
Chiama per verificare la disponibilità 0039 011 4073 333 0039 011 4073 333 |
Facilità di gestione | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monitoraggio della capacità in tempo reale | Visualizzazione in tempo reale del raffreddamento attuale e disponibile. | ||||||||
Integrazione dei sistemi di gestione di edifici | Invio di allarmi e punti dati che consente di gestire dell’infrastruttura dell’edificio critica da un solo sistema. | ||||||||
Controller microprocessore | Fornisce il controllo proattivo e il monitoraggio in tempo reale mediante display alfanumerico a ottanta caratteri su quattro righe. | ||||||||
Facilità di manutenzione | |||||||||
Facilità di accesso a fini di manutenzione | L'impianto In-row consente la sostituzione/manutenzione delle componenti nei sistemi hot aisle-cold aisle. | ||||||||
Flessibilità | |||||||||
Design modulare | Il design modulare offre soluzioni scalabili per aumentare il raffreddamento di pari passo con la domanda. | ||||||||
Densità scalabili | Le densità scalabili consentono un raffreddamento a densità superiore grazie all’integrazione nell’architettura modulare del sistema di contenimento a corridoio caldo. | ||||||||
Rotelle | Fornisce la flessibilità richiesta per spostare l’unità ovunque sia necessario il raffreddamento. | ||||||||
Costo totale di gestione | |||||||||
Ventole a velocità variabile | Le ventole a velocità variabile riducono il consumo di energia durante i periodi di raffreddamento normale. | ||||||||
Architettura basata su file | Cattura l’aria calda esausta direttamente dalle apparecchiature IT, aumentando così la capacità di raffreddamento dell’unità rispetto alle architetture tradizionali. | ||||||||
Disponibilità | |||||||||
Dual A-B power inputs | Assorbe potenza dall'UPS a fini di protezione dell'alimentazione con doppia alimentazione ridondata. | ||||||||
Controlli risposta attiva | Controlla e regola i gradi di raffreddamento per garantire un corretto ingresso delle temperature. Mediante il microprocessore di controllo, si assicurano visibilità operativa e condizioni ottimali di funzionamento dell'unità. | ||||||||
Controllo degli ingressi del rack | Il controllo degli ingressi del rack garantisce la temperatura in ingresso degli apparecchi IT. | ||||||||
Collegamenti superiori e inferiori dell’aria refrigerata | Consente il collegamento dell’aria refrigerata dalla parte superiore, in caso di installazione aerea, o dalla parte inferiore, in caso di pavimento sollevato. | ||||||||
Raffreddamento prevedibile | Il posizionamento dell’unità nella fila di rack avvicina la sorgente del raffreddamento al carico termico. Questo elimina la miscelazione dell’aria e fornisce un’architettura di raffreddamento prevedibile. |