Aquaflair AC

Raffreddatori ad aria con ventole assiali da installare all'esterno per applicazioni mission-critical

I raffreddatori ad aria costituiscono la soluzione più efficiente per Data Center di grandi dimensioni e offrono una grande flessibilità di installazione. Tutti i raffreddatori Aquaflair di Schneider Electric offrono un impatto silenzioso grazie all'uso di grandi scambiatori di calore lato aria, al controllo della rotazione delle ventole e all'isolamento e alloggiamento del compressore. Il nostro sistema di controlli avanzato monitora costantemente i setpoint al fine di verificare che l'unità funzioni sempre entro i limiti operativi e segnali gli eventuali guasti prima che si verifichi un'interruzione. I raffreddatori supportano un'ampia gamma di applicazioni e massimizzano la disponibilità di prodotti di raffreddamento basati su fila e sala per fornire una soluzione completa per l'eliminazione del calore.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto Refrigeratori ad acqua modulanti, raffreddati ad aria, con ventole assiali per installazione all'esterno Codice BCEC Prezzo -- Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333 0039 011 4073 333
Prodotto Refrigeratori ad acqua, raffreddati ad aria, con ventole assiali per installazione all'esterno. Codice BREC Prezzo -- Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333 0039 011 4073 333
Prodotto Refrigeratori ad acqua, raffreddati ad aria, con ventole assiali per installazione all'esterno Codice ERAC Prezzo -- Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333 0039 011 4073 333
Prodotto Pompe di calore con ventole assiali per installazione all'esterno Codice ERAH Prezzo -- Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333 0039 011 4073 333
Prodotto Refrigeratori ad acqua modulanti, raffreddati ad aria, con ventole assiali per installazione all'esterno Codice ISAC Prezzo -- Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333 0039 011 4073 333
Prodotto Pompe di calore modulanti con ventole assiali per installazione all'esterno Codice ISAH Prezzo -- Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333 0039 011 4073 333
Prodotto Refrigeratori ad acqua, raffreddati ad aria, con ventole assiali per installazione all'esterno Codice LRAC Prezzo -- Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333 0039 011 4073 333
Prodotto Pompe di calore con ventole assiali per installazione all'esterno Codice LRAH Prezzo -- Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333 0039 011 4073 333
Prodotto Refrigeratori raffreddati ad aria con ventole assiali per installazione all'esterno Codice TRAC Prezzo -- Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333 0039 011 4073 333
Prodotto Pompe di calore raffreddate ad aria con ventole assiali per installazione all'esterno Codice TRAH Prezzo -- Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333 0039 011 4073 333
Prodotto Refrigeratori ad acqua modulanti, raffreddati ad aria, con ventole assiali per installazione all'esterno Codice TSAC Prezzo -- Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333 0039 011 4073 333
Facilità di manutenzione
Servizio operativo Consente la manutenzione/sostituzione di componenti critici mentre il sistema è in funzione
Monitoraggio servizi Tutti i dispositivi di monitoraggio integrati nell'unità consentono una manutenzione preventiva e un controllo delle condizioni operative del sistema mentre è in funzione.
Facilità di accesso a fini di manutenzione L'impianto In-row consente la sostituzione/manutenzione delle componenti nei sistemi hot aisle-cold aisle.
Disponibilità
Controllo attivo della risposta Esegue il monitoraggio e regola in modo attivo la capacità di raffreddamento per garantire temperature in ingresso del server adeguate. Tramite il controller del microprocessore viene fornita visibilità su funzionamento e stato dell'unità.
Valvola ad espansione elettronica Ottimizzazione del flusso di refrigerante in tutte le condizioni di carico e temperatura. Monitoraggio indiretto costante della carica di refrigerante.
Ingresso alimentazione separato Trae energia dal gruppo di continuità esterno per schede madri e riscaldatori al fine di monitorare e proteggere l'unità anche in modalità di interruzione completa dell'alimentazione (opzionale)
Riavvio rapido Il funzionamento a pieno carico in meno di 3 minuti con configurazioni specifiche consente di sottodimensionare i serbatoi di accumulo
Componenti ridondanti Poiché il sistema presenta singoli punti di guasto, i componenti ridondanti sono in grado di garantire disponibilità e affidabilità.
Monitoraggio costante della corrente Consente un monitoraggio costante della corrente assorbita dai compressori per segnalare possibili discrepanze con i valori predefiniti (disponibile solo su raffreddatori di grandi dimensioni)
Costo totale di gestione
Sistema di regolazione delle pompe integrato (Opzionale) Sono disponibili pompe VSD incorporate per una regolazione continua della pressione disponibile nel circuito dell'acqua fredda. Ciò consente regolazioni automatiche nel flusso dell'acqua fredda risultanti dalle variazioni nella richiesta di raffreddamento, garantendo in tal modo l'efficienza del sistema dell'acqua refrigerante.
Riavvio rapido Il funzionamento a pieno carico in meno di 3 minuti con configurazioni specifiche consente di sottodimensionare i serbatoi di accumulo
Soluzioni tecnologiche ad elevate prestazioni Possibilità di ottimizzare il funzionamento dell'unità in qualsiasi condizione ambientale o di carico, per un consumo energetico estremamente basso
Gestione ottimizzata La connessione tra i condizionatori CRAC (condizionatori d'aria nella sala computer) e i raffreddatori garantisce efficienza energetica basata su condizioni di carico istantanee reali (opzionale)
Package a circolazione di fluido integrato Include le componenti necessarie per creare la connessione con il raffreddatore senza l'intervento di connessioni esterne quali pompe ad esempio, aumentando la velocità della fornitura.
Ventole a velocità variabile Le ventole a velocità variabile riducono il consumo di energia durante i periodi di raffreddamento normale.
Compressori tandem Funzionamento efficiente e silenzioso dei compressori connessi su un circuito refrigerante comune per un controllo a stadi della capacità (non disponibile per alcune configurazioni e alcuni modelli)
Strategia modulare Il design modulare dei sistemi meccanico e di controllo consente l'integrazione graduale dell'infrastruttura di raffreddamento per rispondere alla richiesta di raffreddamento dell'impianto. Ciò riduce enormemente le spese CAPEX e garantisce un investimento differito per tutta la durata dell'impianto.