Telepítéstervezés

Megosztás:

Telepítéstervezés

WICS

Description: Azoknak a létfontosságú erőforrásoknak, szakértelemnek és eszközöknek a biztosítása, amelyek segítségével gyorsan és hatékonyan beüzemelhető az APC alkalmazás.
Telepítéstervezés

További információ
+36 1 382 2800

WICS Features

Telepítéstervezés

  • Testreszabható jelentések
    Az Értékelési szolgáltatások személyes jelentéseket készítenek, melyek az alábbiakat tartalmazzák: (1) a jelenlegi terhelés áramellátási és hűtési igényei, (2) hőtérkép, (3) tervrajzok, (4) a problémák leírása, (5) javaslatok a hatékonyság és a kapacitás növelésére. A jelentések minden ahhoz szükséges információt tartalmaznak, hogy eszközei kialakítását az optimális teljesítményhez igazíthassa, valamint megnövelhesse ezek élettartamát és biztosíthassa a hálózat legmagasabb fokú rendelkezésre állását.
  • Nagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek
    Vegye igénybe szervizes szaktanácsadóink segítségét, akik a legcélravezetőbb eljárásokat az értékeléssel és elemzéssel kapcsolatos nagy gyakorlatukkal, valamint az adatközpontokat érintő jártasságukkal összekapcsolva megoldják az adatközpontokkal kapcsolatos minden problémáját.
  • Beleértve a munkadíjakat és az utazási költségeket
    A legtöbb esetben az utazási és munkaköltségeket a szolgáltatási szerződés tartalmazza. A szolgáltatások jellemzőit a munkalapon találja.
  • Egyetlen érintkezési pont
    Ha Ön fontos projektjeinek irányítását egy APC projektmenedzserre bízza, minden projekttel kapcsolatos kérdés egy felelős ember kezébe kerül, így Ön az alapvető üzleti céljainak a megvalósítására tud összpontosítani.

Telepítési szolgáltatások Jellemzők és előnyök

  • 7x24-es frissítési lehetőség
    Ha Ön a legtöbb vállalkozáshoz hasonlóan gondolkodik, akkor valószínűleg azt szeretné, hogy rendszerei a teljes munkaidő alatt működőképesek legyenek. A leállások minimálisra csökkentése érdekében az APC a szervizelést munkaidőn kívül is el tudja végezni. Önnel együttműködve megtaláljuk azt az időtartamot, amikor rendszereinek szerviz miatti leállítása a legkevésbé befolyásolja negatívan a termelékenységet, ezáltal időt és pénzt takarít meg.
  • Tapasztalt és minősített APC helyszíni szervizmérnök
    A cégünk által kiképzett helyszíni szervizmérnökök felkészültsége kiváló, az általánosan elfogadott biztonsági előírások, és az elektromos berendezések kezelésére vonatkozó előírások által előírt minősítéssel rendelkeznek, emellett speciális felkészítést kaptak az APC termékeire vonatkozóan is, így az iparágban ma elérhető legjobb minőségű szolgáltatás tudják nyújtani.
  • Sokrétű szolgáltatások
    Az APC szolgáltatásai egyéni szolgáltatás- és szerviz-csomagokba szervezve elérhetők, így Ön épp a saját igényeire szabottat tudja megrendelni az APC-től.
Termék forgalmazása
Termék forgalmazása

Austria , Australia , Belgium , Switzerland , China , Colombia , Germany , Denmark , Spain , Finland , France , United Kingdom , Hong Kong , Magyarország , Indonesia , India , Iceland , Liechtenstein , Luxembourg , Malaysia , Netherlands , Norway , New Zealand , Panama , Philippines , Poland , Portugal , Sweden , Singapore , Thailand , Venezuela

Print Technical Specification
Munkaleírás
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

91KB

Frissítés dátuma

2018-06-19

APC’s Installation Consulting Service is designed to help with the electrical installation and positioning of the UPS, Power Array or PowerStruXure architecture at the customer’s site.
Titulus
Méret
Frissítés dátuma