StruxureWare adatközponti műveletek: 500 rackre érvényes licenc

Megosztás:

StruxureWare adatközponti műveletek: 500 rackre érvényes licenc

AP900500

Description: Az adatközponti műveletek azonnali áttekintése a készletfelügyelettel, a PUE kalkulátorral, a valós idejű riasztásokkal és az elhelyezkedésen alapuló drill-down technológiával.
StruxureWare adatközponti műveletek: 500 rackre érvényes licenc

Az adatközponti műveletek azonnali áttekintése a készletfelügyelettel, a PUE kalkulátorral, a valós idejű riasztásokkal és az elhelyezkedésen alapuló drill-down technológiával.

További információ
+36 1 382 2800

InfraStruXure Data Center Operation Jellemzők és előnyök

  • Javasolt intézkedések
    Az Enterprise Manager részletes leírását adja a felmerülő problémáknak, és konkrét javaslatot tesz a hibaelhárításra vonatkozóan. Ennek az egyedülálló funkciónak köszönhetően csökken a személyzet felkészítéséhez szükséges idő, és gyorsabb lesz az tápellátási zavarok elhárítása.
  • CAD integráció
    Lehetőséget nyújt CAD-rajzok importálására a helyiség gyors átalakításához, a keret CAD-rajza pedig átalakítható DCIM modellé, amely átváltható CAD-rétegeken jeleníti meg a létesítményről rendelkezésre álló információt.
  • Hálózat alapú referenciák
    Az emeletkoordináták rugalmas megközelítésének köszönhetően az adatközpont-üzemeltetők igényeikre szabott helyazonosító rendszert alakíthatnak ki.
  • Készletlista
    Az adatközpontban jelenleg megtalálható összes eszköz gyors áttekintéséhez rendszerezett információkat biztosít minden rackbe rögzített eszközről (az eszköz típusa, kora, gyártója és tulajdonságai alapján rendezve).
  • Blade szerver támogatás
    A pontos adatközponti beállítás letükrözése blade szerverek modellezésével a szerverszekrényeikben.
  • Irányított hálózatfelügyelet
    Az adatközponti hálózati útvonal és azok egymás közti kapcsolatainak grafikus megjelenítése.
  • Vállalati platform
    Magas rendelkezésre állás failover redundanciát biztosító fürtbeállítással és teljesítmény-kiegyenlítéssel, melyek a kritikus üzleti rendszerben kiküszöbölik a hibalehetőségeket.
  • Live irányítópult
    A testreszabható, menedzsment szintű információkat megjelenítő, egyszerűen konfigurálható webes felület révén könnyen áttekintheti az adatközpont főbb teljesítménymutatóit.
  • PUE/DCiE kalkulátor
    Megjeleníti a napi energiahasználatról információt biztosító PUE értéket.
  • Mobil adatközponti műveletek
    A beépített InfraStruxure Mobile révén hozzáfér az InfraStruxure Operations alkalmazásokhoz út közben is egy Motorola (Symbol) MC70 PDA segítségével.
  • Készletkezelés
    Az eszköz adatait a fizikai elrendezésben jeleníti meg, így azonnali hozzáférést biztosít az eszköz részletes adataihoz, a berendezés tulajdonságaihoz, valamint áttekintést nyújt az adatközpont működéséről.
  • Riasztás a fizikai rétegben
    Az adatközponti műveletek állapotával kapcsolatban valós idejű eszközoldali hibajelzést jelenít meg alaprajzi és rack előoldali nézetben.
  • Felhasználói szerepkörök
    A többfelhasználós belépés és az előre definiált szerepkörök a hozzáférés különböző szintjeit teszik lehetővé.
  • Többfelhasználós elérés
    Lehetővé teszi, hogy több felhasználó egyszerre ugyanazzal az alkalmazással dolgozzon.
  • Jelszavas védelem
    Felhasználó által választható jelszavas védelem.
  • Csak olvasható hozzáférés
    Hozzáférés megosztása anélkül, hogy a rendszer konfigurációs beállításainak jogosulatlan módosítását kockáztatná.
  • Terület jelentés
    Azonnal áttekinthető a pillanatnyilag rendelkezésre álló tér, azonosítva az értékesíthető, az elfoglalt és a fenntartott teret, valamint a belső használatra kijelölt teret.
  • 3D keret nézet
    Felvázolja a keret határait az elrendezés azonnali 3D megjelenítéséhez, valamint a keret területének automatikus kiszámításához.
  • Áramellátó aljzat jelentés
    Kiemeli egy vagy több áramelosztó egység vagy bérlő csatlakozódugóinak és -aljzatainak a pillanatnyi állapotát, jelezve a túlkeresletet.
  • Áramellátási jelentés
    Felvázolja telephelyenként az összkapacitást az értékesített kapacitással és a mért terheléssel összevetve a pillanatnyi villamosenergia-kapacitás teljes áttekintéséhez.
  • Webes kliens
    Betekintést ad az adatközpont eszközeibe, az energiafelhasználásba és a tápellátási teljesítménybe bármely böngésző használatával. Ezzel csökkentheti a karbantartási költségeket, és lehetővé teszi, hogy a vezetők jobb és szélesebb körű információkon alapuló, valós idejű döntéseket hozhassanak.
  • Bérlői készletlista
    Megjeleníti a bérlőhöz társított összes berendezést az azonnali bérlői leltárhoz.
  • Tenant impact analysis
    Feltérképezi a bérlő eszközeit egy adott helyiség, keret, rack vagy szerver szintjén, az áramkimaradás esetén a bérlőre gyakorolt hatás alaposabb megismeréséhez.
  • Keret megjelenítés
    Az értékesítést megelőzően anonim bérlői adatokkal megjeleníti a pillanatnyilag rendelkezésre álló teret a potenciális új ügyfelek kereteinek tervezéséhez, a terület fenntartása és az értékesítési folyamat támogatása céljából.
  • Mért keret-áramellátás
    Lehetővé teszi az egyes bérlőkre történő részletes visszaterhelést az értékesített és a mért elektromos energia egyszerű áttekintésével.
  • Nyomon követés
    Nyomon követi a keret és a létesítmény minden változását az adatközpont életciklusa folyamán, biztosítva ezzel az átláthatóságot és a karbantartási követelmények egyszerű azonosítását.
  • Elektromos helyiségtámogatás
    Felügyeli a fő adatközpont alaprajzi elrendezésétől eltérő helyen található központosított áramellátó berendezések kapacitásának, illetve tervezett értékeinek változását.
  • Termékforgalmazótól független
    Bármely gyártó eszközeit és adatait képes modellezni, így minden meglévő adatközponti környezetnek támogatást nyújthat.
  • Osztott adatmodell
    Az adatok alapos ellenőrzését és szinkronizálását az adatközpont teljes életciklusa során biztosítja.
  • Elhelyezkedés
    A felhasználói felület minden nagyobb nyelven elérhető.
  • Választható telepítési szolgáltatás
    Gyors kiépítést biztosít az APC Professional Services használatával.
  • Szervezeti nézet
    Az adatközpont logikai modelljéhez az elhelyezkedésen alapuló drill-down technológiát alkalmaz, melynél az adatközpont helyiségei régiókba, országokba, épületkomplexumokba, helyszínekbe, épületekbe és helyiségekbe szervezhetők.
  • Alaprajz-áttekintő nézet
    Tekintse át könnyedén az adatközpontot a grafikus helyiségalaprajzának és a felülnézeti képnek a pontos megjelenítésével.
  • Rack elülső nézet
    A rackek részletes elölnézeti képe a rackben található eszközöket grafikus módon, pontosan és részletesen ábrázolja.
  • Testreszabható nézet
    Helyszín alapján lehet az adatközponti helyiségeket régiókba, országokba, épületkomplexumokba, helyszínekbe, épületekbe és helyiségekbe szervezni, így egy logikus modell struktúrát kialaítani.
  • Virtuális tárolóhelyiség
    Virtuális raktárában kövesse nyomon az új berendezéseket már a helyszínre való megérkezésüktől kezdve.
  • Eszközkönyvtár
    Használja a vezető eszközgyártók átfogó könyvtárait a fizikai infrastruktúráról és az IT-berendezésekről.
  • Több helyiség
    Ugyanazon az alaprajzon több helyiség megjeleníthető a nagy létesítmények pontos ábrázolásához és a helyiségek közötti navigáláshoz.
  • Egyedi eszköz
    2 kattintással szabja könnyedén testre a katalógusban szereplő eszközöket, módosítva az olyan tulajdonságokat, mint amilyen például az áramfelvétel, a MAC-cím stb.
  • Globális eszközkeresés
    A szabadszavas kereséssel gyorsan lokalizálhatja az eszközöket, és a berendezés adatait Excel formátumban exportálhatja.
Termék forgalmazása
Termék forgalmazása

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brazil , Bahamas , Bhutan , Botswana , Belarus , Belize , Canada , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Chile , Cameroon , China , Colombia , Costa Rica , Cuba , Cyprus , Czech Republic , Serbia and Montenegro , Germany , Djibouti , Denmark , Dominica , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , Falkland Islands , France , Gabon , United Kingdom , Grenada , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croatia , Haiti , Magyarország , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Japan , Kenya , Saint Kitts And Nevis , South Korea , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mexico , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Panama , Peru , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turkey , Trinidad and Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraine , Uganda , United States , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Vietnam , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Fizikai

  • Maximális magasság-méretek
    216mm , 21.6cm
  • Maximális szélességek
    133mm , 13.3cm
  • Nettó súly
    0.09kg
  • Szállítási súly
    0.45kg
  • Szállítási magasság
    229mm , 22.9cm
  • Szállítási szélesség
    178mm , 17.8cm
  • Szállítási mélység
    6mm , 0.6cm
Brochure
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

7860KB

Frissítés dátuma

2018-06-13

Detailed product brochure for an in-depth overview of StruxureWare Data Center Operation, including all modules
Titulus
Méret
Frissítés dátuma