NetShelter SX 42U 600 mm széles, 1200 mm mély rackszekrény fekete oldallal - 2000 lb rázkódás elleni csomagolás

Megosztás:

NetShelter SX 42U 600 mm széles, 1200 mm mély rackszekrény fekete oldallal - 2000 lb rázkódás elleni csomagolás

AR3300SP

Description: A NetShelter SX szekrényt és csomagolási rendszert legfeljebb 2000 lbs (907 kg) informatikai berendezés biztonságos integrálására, szállítására, kirakodására és üzembe helyezésére tervezték. A szekrényhez rázkódáselnyelő raklap, kirakodórámpa és ütésálló ház tartozik. A rendszert a teljes rendszerek biztonságos szállítására vonatkozó ismérveknek megfelelően fejlesztették, tesztelték és engedélyezték.

Tartalma: : Baying hardware , Documentation CD , Key(s) , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Side panels , User Manual

NetShelter SX 42U 600 mm széles, 1200 mm mély rackszekrény fekete oldallal - 2000 lb rázkódás elleni csomagolás

A NetShelter SX szekrényt és csomagolási rendszert legfeljebb 2000 lbs (907 kg) informatikai berendezés biztonságos integrálására, szállítására, kirakodására és üzembe helyezésére tervezték. A szekrényhez rázkódáselnyelő raklap, kirakodórámpa és ütésálló ház tartozik. A rendszert a teljes rendszerek biztonságos szállítására vonatkozó ismérveknek megfelelően fejlesztették, tesztelték és engedélyezték.

További információ
+36 1 382 2800
Tartalma:: Beépítőhely hardverelem , Dokumentációs CD-lemez , Kulcs(ok) , Szintbeállító lábak , Mounting hardware , Előre telepített adók , Side panels , Felhasználói kézikönyv

Kapcsolódó termékek, kiegészítők és szolgáltatások

Tekintse át a termék összes választható kiegészítőjét

NetShelter SX Jellemzők és előnyök

  • Integrálható az InfraStruXure termékekkel
    A Schneider Electric teljes infrastruktúra támogató rendszert biztosító hűtési, áramelosztó és kábelkezelő termékei gond nélkül működnek informatikai házba szerelve is.
  • Kompatibilis a Schneider Electric rackrendszerekkel
    A Schneider Electric rackes kiegészítők széles körével kompatibilis, így egy teljes rackrendszer kiépítésére is lehetőséget nyújt. Konfigurálja a rackes megoldást az iparági piacvezető Schneider Electric Design portálján: a kis informatikai rendszerekhez készült Megoldástervező konfigurátorunk elvégzi a termékkompatibilitás ellenőrzését, a hasznos harmadik feles katalógus pedig segít az ideális rackes megoldás megjelenítésében.
  • Nagy kapacitású kábelrendszerezők számára optimalizálva
    A NetShelter SX szekrények nagy kapacitású kábelrendszerezőkkel való használatra vannak optimalizálva, melyek a szekrényen belül az egységhelyeket kitöltő berendezések szerelősínjeihez kapcsolódnak, és csatornákat képeznek ki a kábelek vezetésére és rendszerezésére.
  • Garantált gyártósemleges EIA-310 19" rackes rögzítési képesség
    Gyártósemleges rögzítés az EIA-310 előírásoknak megfelelő összes 19"-es eszközzel való kompatibilitás érdekében. A tökéletesen testreszabott pénz-visszafizetési garanciája révén mindig nyugodt lehet afelől, hogy az EIA-310-E előírásoknak megfelelő rackes eszközei fizikailag beférnek-e a NetShelter szekrénybe.
  • Berendezésbefogó sínek integrálva a csatlakozókábel-rendszerekkel
    A berendezés rögzítősínjei az EIA 19" rögzítőhely mellett zero-U rögzítőnyílásokat is tartalmaznak, melyek révén az APC adatelosztó kábel (DDC) rendszer az egységek számára fenntartott kritikus helyek elfoglalása nélkül felszerelhető. Az AV és a hálózati szekrényben nincsenek kialakítva nyílások a DDC kábelezés fogadására. Ezekkel a szekrényekkel más 1U, 2U és hátoldali zero-U lehetőségek is elérhetők.
  • A szekrény beállításához szükséges eszközök és hardver mellékelve
    Minden szekrény alapkiszerelésben el van látva hardvertáskával, mely tartalmazza az IT berendezések szereléséhez szükséges elemeket és a szekrény beállítására szolgáló eszközöket.
  • Kábel-hozzáférési nyílások gyárilag beépített kefékkel
    A kábelek felső kivezetéséhez nagy kábelvezető nyílás van kiképezve. Az alsó kialakítás lehetővé teszi, hogy a kábelek akadálymentesen vezetődhessenek tovább kettős padozatú helyiségek esetén. A tetőn kefecsíkokkal ellátott nyílások helyezkednek el az előlapra ferdén, melyek lehetővé teszik a kábelek áthaladását és légszigetelést biztosítanak.
  • Egyszerű kiválasztás
    Nem kell órákat szánni a kiválasztásra és több tucat alkatrészszám átböngészésére egy szekrény összeállításakor. A Schneider Electric mindezt megkönnyítette a teljes rackszekrény egyetlen alkatrészszámmal való ellátásával.
  • Perforált előoldali ajtó ívelt profillal
    A perforált elő- és hátlapi ajtók bőséges szellőzést biztosítanak a kiszolgálók és a hálózati eszközök számára. Az előoldali ajtó perforált területe ívelt profilú, így a felszín mérete és a perforációval lefedett terület megnő, és nagyobb lesz a perforáció mértéke is.
  • Könnyen eltávolítható kábel-hozzáférési tető
    Az egyszerű kihúzható csapos zsanérokkal rögzített tetőlap levehető, hogy a berendezésekhez hozzá lehessen férni a beszereléskor, vagy akár akkor, amikor a kábelezés a helyén van és a kábelnyílásokat elfoglalja. Miután levette, a tetőlap meg is fordítható, hogy nagyobb kábelnyílásokhoz jusson az áramelosztó dugók és aljzatok számára.
  • Gyűrűs csavar támogatása beépítve a szekrény keretébe
    A szekrény keretének felső részében nyílások találhatók gyűrűs csavarok számára, melyekkel a szekrény, a megfelelő emelőmechanizmus használatával, felemelhető mozgatáshoz vagy áthelyezéshez. A gyűrűs csavarokkal kapcsolatos követelményekről és a szekrény terhelési határairól részletes információkat a szekrény felhasználói dokumentációja tartalmaz.
  • Gyorsan kivehető ajtók
    Az előlapi ajtó átrakható a másik oldalra, illetve kicserélhető a hátlapi ajtóval. Az ajtók lehúzható kialakításuk révén könnyen levehetők.
  • Félmagas oldalpanel és kefebeépítési lehetőség a nyílásokra
    A gyorsan levehető félmagasságú oldalpanelek kisebb méretük és súlyuk által megkönnyítik az eszköz kezelését és növelik a hozzáférhetőségét. Az oldalpanelek az ajtóval azonos kulccsal kezelhetők. Már elérhetők olyan oldalpanelek, melyek kefecsíkokkal védett átvezető nyílásokkal vannak ellátva a kábelek átvezetésére a sorban szomszédos rackekbe, és közben a kellő légáramlás biztosítására.
  • Előre beépített teljes szekrénymagasságú hátoldali kiegészítő csatorna
    Az integrált és állítható hátsó hozzáférési csatornák zero-U csatlakozási helyet biztosítanak az eszköz nélkül szerelhető kiegészítők számára. Minden csatorna két csatlakozóoszlopot tartalmaz, melyekre akár négy kiegészítő eszköz, például PDU vagy függőleges kábelrendező is rögzíthető. Az 1070 mm (42 hüvelyk) és 825 mm (32 hüvelyk) mély szekrények és hálózati szekrények két csatornával rendelkeznek. Az 1200 mm (48 hüvelyk) mély szekrényekben négy csatorna található. A csatornák gyárilag fel vannak szerelve a szekrény hátoldalára, de az oldalsó rögzítőkön a szekrény mentén máshová is áthelyezhetők, így a kábeleket ott tudja rendszerezni, ahol szüksége van rá.
  • Állítható rögzítőkeret beépített hardverrel és gyors beállítással
    A függőleges vezetősínek 6,4 mm-es (1/4 hüvelyk) lépésközzel állíthatók, így gyakorlatilag az összes IT-berendezés szerelési igényét ki tudják elégíteni. A szekrény rögzítősínjei és oldalsó rögzítői egyszerűen beállíthatók, így a beállítások gyorsan ellenőrizhetők, bármiféle beállítás-ellenőrző eszköz használata nélkül. Az egységpozíciók a gyors beépítés elősegítésére mind a rackszekrény elején, mind a hátulján be vannak számozva.
  • A szekrény összeszerelve rendelt (ATO) beállítási lehetőségekkel rendelkezik
    Az ATO (összeszerelve rendelt) szekrény az ügyfelek számára a standard szekrény modelleken túlmutató testreszabási lehetőséget kínál. Ez a testreszabás a szekrény szerelésére korlátozódik, és nem tartozik bele a szekrényre szerelhető kiegészítő összetevők felszerelése. Így például a szekrény felszerelhető ajtókkal és oldalfalakkal, vagy összeszerelhető ezek nélkül is. A szekrények méreteiről és rendelkezésre állásáról bővebb információt az apc.com honlapon találhat.
  • Speciális csomagok berendezésekkel előre felszerelt rackek szállítására
    A rázkódás ellen védő csomagolással ellátott szekrények olyan standard szekrények, melyeket a csomagolás kialakításával és a szekrény szerelésével felkészítettek arra, hogy a szekrényt beszerelt eszközökkel együtt lehessen szállítani. Széles körű iparági tapasztalattal rendelkezik a vezető informatikai gyártókkal, és nemrégiben megszerezte a Cisco® tanúsítványát Cisco Unified Computing Systems (UCS) előzetes rackbe szerelésére és szállítására. A szekrények méreteiről és rendelkezésre állásáról bővebb információt az apc.com honlapon találhat.
  • Beépített csatlakozóelem többféle szekrényméretre történő beállítási lehetőséggel
    A rackszekrény előre telepített csatlakozó elemekkel rendelkezik, melyekkel a szekrény sorba köthető, valamint további stabilitást biztosít számára. A beépített csatlakozóeszközökön nyílások vannak, melyeken át egy szomszédos szekrényhez csatlakoztathatók, az elrendezéstől függően 600 mm vagy 24 hüvelyk távolságban.
  • Osztott hátsó ajtók
    Az osztott hátsó ajtóknak köszönhetően a szabad padlóterület maximális. Csak 279 mm-es szabad térközre van szükség a szekrények mögött azért, hogy lehetséges legyen az ajtó elfordíthatósága.
  • Alacsony profilú görgőkerekek és alulról vagy fölülről állítható magasságú lábak
    A rackszekrényekhez normál esetben mind a lábak, mind a görgetőkerekek mellékelve vannak. A szintezőtalpak segítségével kézi vagy akkus csavarhúzóval is könnyen beállítható, kiküszöbölve alulról a csavarkulccsal való szerelést.
  • Integrált elektromos földelés
    A tető, az oldallemezek, az elülső és a hátsó lap le van földelve a rackszekrény keretéhez. Külső földeléshez a rackszekrény keretén nyolc további földelési pont található.
  • A strukturális stabilitás fokozására lett tervezve
    A kipróbált keretforma, a nagy szélességű szerelősínek és a nagy terhelésű elválasztók 3000 lb (1364 kg) statikus (szintbe állítható lábak) és 2250 lb (1023 kg) dinamikus (görgők) hasznos teherbírással rendelkeznek. A szekrényeket megfelelő rögzítőelemekkel tesztelték, és különböző szeizmikus követelményekhez jóváhagyták. Speciális követelmények esetén az apc.com honlapon ellenőrizze a termék dokumentációját.
Termék forgalmazása
Termék forgalmazása

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brazil , Bahamas , Bhutan , Botswana , Belarus , Belize , Canada , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Chile , Cameroon , China , Colombia , Costa Rica , Cuba , Cyprus , Czech Republic , Serbia and Montenegro , Germany , Djibouti , Denmark , Dominica , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , Falkland Islands , France , Gabon , United Kingdom , Grenada , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croatia , Haiti , Magyarország , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Japan , Kenya , Cambodia , Saint Kitts And Nevis , South Korea , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mexico , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Panama , Peru , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turkey , Trinidad and Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraine , Uganda , United States , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Vietnam , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Fizikai

  • Maximális magasság-méretek
    1991mm , 199.1cm
  • Maximális szélességek
    600mm , 60.0cm
  • Maximális mélység méretek
    1200mm , 120.0cm
  • Rack magassága
    42U
  • Nettó súly
    134.09kg
  • Szállítási súly
    246.3kg
  • Szállítási magasság
    2179mm , 217.9cm
  • Szállítási szélesség
    1105mm , 110.5cm
  • Szállítási mélység
    1321mm , 132.1cm
  • Szín
    Black
  • Maximális beszerelési mélység
    1048.0mm , 104.8cm
  • Minimális beszerelési mélység
    7.52hüvelyk
  • Front Door
    16.0gauge
  • Vertical Posts
    16.0gauge
  • Rear Door
    18.0gauge
  • Roof
    18.0gauge
  • Side Panels
    18.0gauge
  • Egységek száma raklaponként
    1.0
  • Rack szélessége
    19"

Környezetvédelem

  • Védelmi osztály
    IP 20

Megfelelőség

  • Engedélyek
    UL 2416, UL 60950-1
  • Garanciális feltételek
    5 éves javítási vagy cseregarancia

Vállalható ajánlati állapot

  • RoHS
    Kompatibilis
  • REACH
    REACH: nem tartalmaz SVHC-t
  • PEP
    A Dokumentáció lapról elérhető
  • EOLI
    A Dokumentáció lapról elérhető
Felhasználói kézikönyv
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

83KB

Frissítés dátuma

2018-06-18

Includes grounding information for all NetShelter enclosures. The information in this document supercedes any and all enclosure grounding information in NetShelter enclosure manuals.
PDF

Méret

1768KB

Frissítés dátuma

2018-06-12

Includes enclosure unpacking and installation instructions, details for mounting equipment, specifications, and accessory information.
PDF

Méret

2059KB

Frissítés dátuma

2018-06-12

Shock Packaging for Racks Shipped with Servers Installed up to 2K Lbs
Tanúsítványok
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

252KB

Frissítés dátuma

2018-06-18

ISTA approval on SP Enclosures
PDF

Méret

6507KB

Frissítés dátuma

2018-06-14

NetShelter SX IT Cabinet in commercial and seismic racks OSHPD Application for Preapproval
PDF

Méret

339KB

Frissítés dátuma

2018-06-14

cULus approval for SX cabinets
PDF

Méret

774KB

Frissítés dátuma

2018-06-12

Structural calculations for securing the NetShelter SX AR31XXXXX, AR33XXXXX series enclosures to meet the International Building Code for seismic applications
Környezeti profil
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

1131KB

Frissítés dátuma

2018-06-15

End of Life Instruction (EoLI) for the Racks & Enclosures Product Range
PDF

Méret

334KB

Frissítés dátuma

2018-06-14

Product Environmental Profile (ePEP) for the Racks & Enclosures Range
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
Racks and Enclosures, NetShelter SX

Brosúra

Alkategória


AP7586
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
Vonali feszültségmérés, 32A, 230V, IEC309-32A, 2P+G

A feszültségméréssel ellátott rackes áramelosztó egységek a csatlakozott egységek terhelésének valós idejű távoli monitorozását teszik lehetővé. A felhasználó által definiált riasztások figyelmeztethetnek a lehetséges túlterhelésre még a kritikus berendezések károsodása előtt.

AP7155B
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
Vízszintes kábelrendszerező, 2U x 6 hüvelyk mély, kábelrögzítő hátlappal, egyoldalas, fedéllel

Nagysűrűségű, 2U méretű, 150 mm (6 hüvelyk) mélységű, vízszintes kábelrendszerező, fedéllel. Beépített kefecsíkkal rendelkező kábelvezető nyílások vannak kiképezve a hátlapon, melyek a kábelek elölről hátrafelé történő átvezetését segítik elő. A fenéklemezen további kábelrögzítők és vezetők találhatók.

AR8603A
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
APC KVM 2G, Enterprise digitális/IP, 2 távoli felhasználó, 1 helyi felhasználó, 16 port Virtual Media modullal

A szerverkapcsolókat úgy terveztük meg, hogy növeljék a rendszer rendelkezésre-állását és kezelhetőségét

KVM2116P
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
APC Smart-UPS SRT 3000 VA, rackbe szerelhető, 230 V hálózati kártya

Kis helyigényű, kettős konverziós online tápvédelmi eszköz skálázható áthidalási idővel.

SRT3000RMXLI-NC
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
AP6038A
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
APC Smart-UPS SC 450 VA 230 V - 1U rackbe szerelt/torony

Az APC Smart-UPS SC ideális azon kisebb és közepes méretű cégek számára, amelyek meg szeretnék védeni hálózati és helyszíni (POS) eszközeiket az elektromos hálózati zavaroktól és az áramkimaradásoktól. A Smart-UPS SC hálózati fokozatú védelemmel, üzem közben cserélhető akkumulátorokkal és beépített adatvonal-védelemmel rendelkezik, amelyek védelmet biztosítanak az áramellátás zavaraival szemben, és így megnövekedett rendelkezésre állást tesznek lehetővé. A belépő szintű alkalmazások védelmére szolgáló alapvető szolgáltatásokkal és felügyeleti lehetőségekkel ellátott Smart-UPS SC azonos szabványok szerint készült, mint a díjnyertes Smart-UPS típus.

SC450RMI1U
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
APC Smart-UPS 1000 VA LCD RM 2U 230 V

Intelligens és hatékony hálózati áramvédelmi eszköz a belépő szinttől kezdve, a skálázható áthidalási időig. Ideális szerverekhez, pénztári (POS) eszközökhöz, routerekhez, switchekhez, hubokhoz és egyéb hálózati eszközökhöz.

SMT1000RMI2U
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
APC Smart-UPS SRT 5000 VA RM 208/230 V HW

Kis helyigényű, kettős konverziós online tápvédelmi eszköz skálázható áthidalási idővel.

SRT5KRMXLW-HW
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
APC Smart-UPS RT 1000 VA RM 230 V

Kis helyigényű, kettős konverziós online tápvédelmi eszköz skálázható áthidalási idővel.

SURT1000RMXLI
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800

Megjelenítés Találatok oldalanként