NetShelter SX, 2x20 U, 600 mm széles, 1070 mm mély osztott rackszekrény, fekete oldallal

Megosztás:

NetShelter SX, 2x20 U, 600 mm széles, 1070 mm mély osztott rackszekrény, fekete oldallal

AR3200

Description: Kétrekeszes rackszekrény kollokációs adatközpontokhoz, ahol a felhasználók minimális rackterületet igénylenek. A több bérlő számára kialakított, fokozott biztonságú rackszekrény kompakt szélességével optimális adatközponti helykihasználást tesz lehetővé.

Tartalma: : 3-Digit Combination Style Handles , Adjustable vertical mounting rails , Baying hardware , Documentation CD , Door key , Installation guide , Leveling feet , Pre-installed casters , Rack mounting hardware , Roof

NetShelter SX, 2x20 U, 600 mm széles, 1070 mm mély osztott rackszekrény, fekete oldallal

Kétrekeszes rackszekrény kollokációs adatközpontokhoz, ahol a felhasználók minimális rackterületet igénylenek. A több bérlő számára kialakított, fokozott biztonságú rackszekrény kompakt szélességével optimális adatközponti helykihasználást tesz lehetővé.

További információ
+36 1 382 2800
Tartalma:: 3 számjegyes kombináció stílusos fogantyúk , Állítható függőleges szerelősínek , Beépítőhely hardverelem , Dokumentációs CD-lemez , Ajtónyitó kulcs , Telepítési kézikönyv , Szintbeállító lábak , Előre telepített adók , Hardver szekrénybe szereléshez , Tető

Kapcsolódó termékek, kiegészítők és szolgáltatások

Tekintse át a termék összes választható kiegészítőjét

AR3200 Features

NetShelter SX, 2x20 U, 600 mm széles, 1070 mm mély osztott rackszekrény, fekete oldallal

  • A kombinációzáras fogantyú alapfelszerelés
    A felső és alsó szakaszok egymástól függetlenül, a felhasználó által kívánt kombinációban lezárhatók.
  • Osztott ház két biztonságos rackbeépítő hellyel
    Két felhasználó egy szekrényen osztozhat, ami a területigény minimalizálása mellett maximálisan kihasználja az áramellátási és hűtési architektúrát.
  • Biztonsági fedél a hátsó kiegészítő csatornához
    A hátsó csatornafedél elszigeteli az alsó vagy felső rekeszen át bevezető kábeleket, meggátolva ezzel a rackszekrény más felhasználói általi hozzáférést.
  • A felső és alsó rögzítősínek egymástól független beállítása
    Az egyes rekeszek a felhasználó igényeinek megfelelően konfigurálhatók.

NetShelter SX Jellemzők és előnyök

  • Nagy kapacitású kábelrendszerezők számára optimalizálva
    A NetShelter SX szekrények nagy kapacitású kábelrendszerezőkkel való használatra vannak optimalizálva, melyek a szekrényen belül az egységhelyeket kitöltő berendezések szerelősínjeihez kapcsolódnak, és csatornákat képeznek ki a kábelek vezetésére és rendszerezésére.
  • Kompatibilis a Schneider Electric rackrendszerekkel
    A Schneider Electric rackes kiegészítők széles körével kompatibilis, így egy teljes rackrendszer kiépítésére is lehetőséget nyújt. Konfigurálja a rackes megoldást az iparági piacvezető Schneider Electric Design portálján: a kis informatikai rendszerekhez készült Megoldástervező konfigurátorunk elvégzi a termékkompatibilitás ellenőrzését, a hasznos harmadik feles katalógus pedig segít az ideális rackes megoldás megjelenítésében.
  • Integrálható az InfraStruXure termékekkel
    A Schneider Electric teljes infrastruktúra támogató rendszert biztosító hűtési, áramelosztó és kábelkezelő termékei gond nélkül működnek informatikai házba szerelve is.
  • Garantált gyártósemleges EIA-310 19" rackes rögzítési képesség
    Gyártósemleges rögzítés az EIA-310 előírásoknak megfelelő összes 19"-es eszközzel való kompatibilitás érdekében. A tökéletesen testreszabott pénz-visszafizetési garanciája révén mindig nyugodt lehet afelől, hogy az EIA-310-E előírásoknak megfelelő rackes eszközei fizikailag beférnek-e a NetShelter szekrénybe.
  • Perforált előoldali ajtó ívelt profillal
    A perforált elő- és hátlapi ajtók bőséges szellőzést biztosítanak a kiszolgálók és a hálózati eszközök számára. Az előoldali ajtó perforált területe ívelt profilú, így a felszín mérete és a perforációval lefedett terület megnő, és nagyobb lesz a perforáció mértéke is.
  • Gyorsan kivehető ajtók
    Az előlapi ajtó átrakható a másik oldalra, illetve kicserélhető a hátlapi ajtóval. Az ajtók lehúzható kialakításuk révén könnyen levehetők.
  • Félmagas oldalpanel és kefebeépítési lehetőség a nyílásokra
    A gyorsan levehető félmagasságú oldalpanelek kisebb méretük és súlyuk által megkönnyítik az eszköz kezelését és növelik a hozzáférhetőségét. Az oldalpanelek az ajtóval azonos kulccsal kezelhetők. Már elérhetők olyan oldalpanelek, melyek kefecsíkokkal védett átvezető nyílásokkal vannak ellátva a kábelek átvezetésére a sorban szomszédos rackekbe, és közben a kellő légáramlás biztosítására.
  • Könnyen eltávolítható kábel-hozzáférési tető
    Az egyszerű kihúzható csapos zsanérokkal rögzített tetőlap levehető, hogy a berendezésekhez hozzá lehessen férni a beszereléskor, vagy akár akkor, amikor a kábelezés a helyén van és a kábelnyílásokat elfoglalja. Miután levette, a tetőlap meg is fordítható, hogy nagyobb kábelnyílásokhoz jusson az áramelosztó dugók és aljzatok számára.
  • Egyszerű kiválasztás
    Nem kell órákat szánni a kiválasztásra és több tucat alkatrészszám átböngészésére egy szekrény összeállításakor. A Schneider Electric mindezt megkönnyítette a teljes rackszekrény egyetlen alkatrészszámmal való ellátásával.
  • Kábel-hozzáférési nyílások gyárilag beépített kefékkel
    A kábelek felső kivezetéséhez nagy kábelvezető nyílás van kiképezve. Az alsó kialakítás lehetővé teszi, hogy a kábelek akadálymentesen vezetődhessenek tovább kettős padozatú helyiségek esetén. A tetőn kefecsíkokkal ellátott nyílások helyezkednek el az előlapra ferdén, melyek lehetővé teszik a kábelek áthaladását és légszigetelést biztosítanak.
  • Berendezésbefogó sínek integrálva a csatlakozókábel-rendszerekkel
    A berendezés rögzítősínjei az EIA 19" rögzítőhely mellett zero-U rögzítőnyílásokat is tartalmaznak, melyek révén az APC adatelosztó kábel (DDC) rendszer az egységek számára fenntartott kritikus helyek elfoglalása nélkül felszerelhető. Az AV és a hálózati szekrényben nincsenek kialakítva nyílások a DDC kábelezés fogadására. Ezekkel a szekrényekkel más 1U, 2U és hátoldali zero-U lehetőségek is elérhetők.
  • Gyűrűs csavar támogatása beépítve a szekrény keretébe
    A szekrény keretének felső részében nyílások találhatók gyűrűs csavarok számára, melyekkel a szekrény, a megfelelő emelőmechanizmus használatával, felemelhető mozgatáshoz vagy áthelyezéshez. A gyűrűs csavarokkal kapcsolatos követelményekről és a szekrény terhelési határairól részletes információkat a szekrény felhasználói dokumentációja tartalmaz.
  • A szekrény beállításához szükséges eszközök és hardver mellékelve
    Minden szekrény alapkiszerelésben el van látva hardvertáskával, mely tartalmazza az IT berendezések szereléséhez szükséges elemeket és a szekrény beállítására szolgáló eszközöket.
  • Osztott hátsó ajtók
    Az osztott hátsó ajtóknak köszönhetően a szabad padlóterület maximális. Csak 279 mm-es szabad térközre van szükség a szekrények mögött azért, hogy lehetséges legyen az ajtó elfordíthatósága.
  • Alacsony profilú görgőkerekek és alulról vagy fölülről állítható magasságú lábak
    A rackszekrényekhez normál esetben mind a lábak, mind a görgetőkerekek mellékelve vannak. A szintezőtalpak segítségével kézi vagy akkus csavarhúzóval is könnyen beállítható, kiküszöbölve alulról a csavarkulccsal való szerelést.
  • A szekrény összeszerelve rendelt (ATO) beállítási lehetőségekkel rendelkezik
    Az ATO (összeszerelve rendelt) szekrény az ügyfelek számára a standard szekrény modelleken túlmutató testreszabási lehetőséget kínál. Ez a testreszabás a szekrény szerelésére korlátozódik, és nem tartozik bele a szekrényre szerelhető kiegészítő összetevők felszerelése. Így például a szekrény felszerelhető ajtókkal és oldalfalakkal, vagy összeszerelhető ezek nélkül is. A szekrények méreteiről és rendelkezésre állásáról bővebb információt az apc.com honlapon találhat.
  • Beépített csatlakozóelem többféle szekrényméretre történő beállítási lehetőséggel
    A rackszekrény előre telepített csatlakozó elemekkel rendelkezik, melyekkel a szekrény sorba köthető, valamint további stabilitást biztosít számára. A beépített csatlakozóeszközökön nyílások vannak, melyeken át egy szomszédos szekrényhez csatlakoztathatók, az elrendezéstől függően 600 mm vagy 24 hüvelyk távolságban.
  • Speciális csomagok berendezésekkel előre felszerelt rackek szállítására
    A rázkódás ellen védő csomagolással ellátott szekrények olyan standard szekrények, melyeket a csomagolás kialakításával és a szekrény szerelésével felkészítettek arra, hogy a szekrényt beszerelt eszközökkel együtt lehessen szállítani. Széles körű iparági tapasztalattal rendelkezik a vezető informatikai gyártókkal, és nemrégiben megszerezte a Cisco® tanúsítványát Cisco Unified Computing Systems (UCS) előzetes rackbe szerelésére és szállítására. A szekrények méreteiről és rendelkezésre állásáról bővebb információt az apc.com honlapon találhat.
  • Állítható rögzítőkeret beépített hardverrel és gyors beállítással
    A függőleges vezetősínek 6,4 mm-es (1/4 hüvelyk) lépésközzel állíthatók, így gyakorlatilag az összes IT-berendezés szerelési igényét ki tudják elégíteni. A szekrény rögzítősínjei és oldalsó rögzítői egyszerűen beállíthatók, így a beállítások gyorsan ellenőrizhetők, bármiféle beállítás-ellenőrző eszköz használata nélkül. Az egységpozíciók a gyors beépítés elősegítésére mind a rackszekrény elején, mind a hátulján be vannak számozva.
  • Előre beépített teljes szekrénymagasságú hátoldali kiegészítő csatorna
    Az integrált és állítható hátsó hozzáférési csatornák zero-U csatlakozási helyet biztosítanak az eszköz nélkül szerelhető kiegészítők számára. Minden csatorna két csatlakozóoszlopot tartalmaz, melyekre akár négy kiegészítő eszköz, például PDU vagy függőleges kábelrendező is rögzíthető. Az 1070 mm (42 hüvelyk) és 825 mm (32 hüvelyk) mély szekrények és hálózati szekrények két csatornával rendelkeznek. Az 1200 mm (48 hüvelyk) mély szekrényekben négy csatorna található. A csatornák gyárilag fel vannak szerelve a szekrény hátoldalára, de az oldalsó rögzítőkön a szekrény mentén máshová is áthelyezhetők, így a kábeleket ott tudja rendszerezni, ahol szüksége van rá.
  • A strukturális stabilitás fokozására lett tervezve
    A kipróbált keretforma, a nagy szélességű szerelősínek és a nagy terhelésű elválasztók 3000 lb (1364 kg) statikus (szintbe állítható lábak) és 2250 lb (1023 kg) dinamikus (görgők) hasznos teherbírással rendelkeznek. A szekrényeket megfelelő rögzítőelemekkel tesztelték, és különböző szeizmikus követelményekhez jóváhagyták. Speciális követelmények esetén az apc.com honlapon ellenőrizze a termék dokumentációját.
  • Integrált elektromos földelés
    A tető, az oldallemezek, az elülső és a hátsó lap le van földelve a rackszekrény keretéhez. Külső földeléshez a rackszekrény keretén nyolc további földelési pont található.
Termék forgalmazása
Termék forgalmazása

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brazil , Bahamas , Bhutan , Botswana , Belarus , Belize , Canada , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Chile , Cameroon , China , Colombia , Costa Rica , Cuba , Cyprus , Czech Republic , Serbia and Montenegro , Germany , Djibouti , Denmark , Dominica , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , Falkland Islands , France , Gabon , United Kingdom , Grenada , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croatia , Haiti , Magyarország , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Japan , Kenya , Saint Kitts And Nevis , South Korea , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mexico , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Panama , Peru , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turkey , Trinidad and Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraine , Uganda , United States , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Vietnam , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Fizikai

  • Maximális magasság-méretek
    1991mm , 199.1cm
  • Maximális szélességek
    600mm , 60.0cm
  • Maximális mélység méretek
    1070mm , 107.0cm
  • Rack magassága
    42U
  • Nettó súly
    140.7kg
  • Szállítási súly
    168.35kg
  • Szállítási magasság
    2117mm , 211.7cm
  • Szállítási szélesség
    746mm , 74.6cm
  • Szállítási mélység
    1156mm , 115.6cm
  • Szín
    Black
  • Maximális beszerelési mélység
    945.0mm , 94.49cm
  • Front Door
    16.0gauge
  • Vertical Posts
    16.0gauge
  • Rear Door
    18.0gauge
  • Roof
    18.0gauge
  • Side Panels
    18.0gauge
  • Egységek száma raklaponként
    1.0
  • Rack szélessége
    19"

Környezetvédelem

  • Védelmi osztály
    IP 20

Megfelelőség

  • Engedélyek
    UL 2416, UL 60950-1
  • Garanciális feltételek
    5 éves javítási vagy cseregarancia

Vállalható ajánlati állapot

  • RoHS
    Kompatibilis
  • REACH
    REACH: nem tartalmaz SVHC-t
  • PEP
    A Dokumentáció lapról elérhető
  • EOLI
    A Dokumentáció lapról elérhető
Felhasználói kézikönyv
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

3589KB

Frissítés dátuma

2018-06-11

Includes enclosure unpacking and installation instructions, details for mounting equipment, specifications, and accessory information.
PDF

Méret

1242KB

Frissítés dátuma

2018-06-11

Quick Unpacking Instructions for NetShelter SX
Brochure
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

82KB

Frissítés dátuma

2018-06-12

Inform internal and external customers of the "Fits Like a Glove" Guarantee
Tanúsítványok
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

339KB

Frissítés dátuma

2018-06-14

cULus approval for SX cabinets
PDF

Méret

6507KB

Frissítés dátuma

2018-06-14

NetShelter SX IT Cabinet in commercial and seismic racks OSHPD Application for Preapproval
PDF

Méret

774KB

Frissítés dátuma

2018-06-12

Structural calculations for securing the NetShelter SX AR31XXXXX, AR33XXXXX series enclosures to meet the International Building Code for seismic applications
Környezeti profil
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

1131KB

Frissítés dátuma

2018-06-15

End of Life Instruction (EoLI) for the Racks & Enclosures Product Range
PDF

Méret

334KB

Frissítés dátuma

2018-06-14

Product Environmental Profile (ePEP) for the Racks & Enclosures Range

Brosúra

Alkategória


APC 17"-es rackes LCD konzol

1U rackbe szerelhető billentyűzet, egér és LCD-monitor tartókonzol, amerikai angol billentyűzetkiosztással.

AP5717
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
APC Smart-UPS 1000 VA LCD RM 2U 230 V

Intelligens és hatékony hálózati áramvédelmi eszköz a belépő szinttől kezdve, a skálázható áthidalási időig. Ideális szerverekhez, pénztári (POS) eszközökhöz, routerekhez, switchekhez, hubokhoz és egyéb hálózati eszközökhöz.

SMT1000RMI2U
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
APC Smart-UPS X 750 VA rack/torony R LCD 230 V hálózati kártyával

Intelligens és hatékony hálózati áramvédelmi eszköz a belépő szinttől kezdve, a skálázható áthidalási időig. Ideális szerverekhez, pénztári (POS) eszközökhöz, routerekhez, switchekhez, hubokhoz és egyéb hálózati eszközökhöz.

SMX750INC
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
APC 19"-es rackes LCD konzol

1U rackbe szerelhető billentyűzet, egér és LCD-monitor tartókonzol, amerikai angol billentyűzetkiosztással.

AP5719
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
Adatelosztó 2U panel, 8 egyenkénti adatelosztó kábellel, összesen 48 porthoz

Hálózati és kapcsolódási infrastruktúrával kapcsolatos megoldások adatközpontoknak: RJ45 csatlakozók; patch panelek; réz LAN-kábelek és patch vezetékek; előkészített száloptikás megoldás.

AR8452
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
17"-es rackes LCD konzol integrált 16 portos analóg KVM switch-csel

A beépített KVM switch-csel rendelkező Rack LCD konzol a Rack LCD konzol és az analóg KVM switch működését egyesíti kényelmes, egységnyi méretre optimalizált helyigénnyel rackes környezetben, ezáltal kiküszöböli a kábelek összegubancolódását, és egy eszközben biztosítja a két egység teljes funkcionalitását. A billentyűzet amerikai angol kiosztású.

AP5816
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
APC Smart-UPS SRT 3000 VA, rackbe szerelhető, 230 V hálózati kártya

Kis helyigényű, kettős konverziós online tápvédelmi eszköz skálázható áthidalási idővel.

SRT3000RMXLI-NC
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
AP9572
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
Rack PDU 2G, mért, zero-U, 16 A, 230 V, (18) C13 & (2) C19, IEC309 kábel

Az APC mért rackes áramelosztó egységei (PDU-k) biztosította aktív mérés lehetővé teszi az energia optimalizálását és az áramkörök védelmét. A berendezés a felhasználó által megadható riasztási küszöbérték segítségével valós idejű helyi és távoli riasztással figyelmeztethet a lehetséges áramtúlterhelésekre. A mért rackes PDU-k gondoskodnak az áramkihasználás irányításáról, lehetővé téve az adatközpont kezelőinek, hogy a terhelés kiegyensúlyozásával és a berendezések megfelelő méretezésével kapcsolatos döntéseiket az információk birtokában hozzák meg, így csökkentsék a teljes bekerülési költséget. A mért rackes PDU-k valós idejű áramfelügyelettel, hőmérséklet-/páratartalom-érzékelőt fogadó porttal, lezárható IEC-aljzatokkal, és ultra alacsony profilú áramköri megszakítókkal rendelkeznek. A mért rackes PDU-k elérése, konfigurálása és vezérlése biztonságos webes kapcsolaton, SNMP-n vagy Telneten keresztül történhet. Ennek során használhatja az APC központi kezelőfelületéről elérhető InfraStruXure Central, Operations, Capacity és Energy Efficiency alkalmazásokat.

AP8858EU3
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
Kombinációzáras fogantyúk (2 db) NetShelter SX/SV/VX házakhoz

A kombinációs zár 3 reteszes fogantyúja a mesterkulcsos felülbírálat használatával további biztonságot nyújt a szabványos NetShelter rekeszekhez. Ugyanolyan rögzítést használ, mint a hagyományos lengő fogantyú.

AR8132A
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800

Megjelenítés Találatok oldalanként