Közvetett közbenső léghűtő 250 kW

Megosztás:

Közvetett közbenső léghűtő 250 kW

IAEC25

Description: Ultrahatékony közbenső léghűtő egységek, amelyek nem használnak informatikai területet, és több energiát biztosítanak az informatikai eszközök számára

Tartalma: : Installation guide , Network Management Card , Operations and maintenance manual , User Manual

Közvetett közbenső léghűtő 250 kW

További információ
+36 1 382 2800
Tartalma:: Telepítési kézikönyv , Hálózati vezérlőkártya , Üzemelési és karbantartási kézikönyv , Felhasználói kézikönyv

Kapcsolódó termékek, kiegészítők és szolgáltatások

Tekintse át a termék összes választható kiegészítőjét

IAEC25 Features

Közvetett közbenső léghűtő 250 kW

  • 7x24-es telefonos műszaki támogatás
    Jelentős tapasztalattal rendelkező, műszaki támogatást nyújtó kollégáink mindennemű kérdés esetén rendelkezésére állnak, így biztos lehet benne, hogy megkapja az igényelt segítséget, amikor csak szüksége van rá.
  • Aktív légáramlat szabályozás
    Hűtőegység légáramának felügyeletére és aktív szabályozására a zárt folyosós rendszerekben, amely rálátást biztosít a kritikus fontosságú informatikai berendezések hatékony hűtése érdekében.
  • Aktív átvitelvezérlés
    A szerverek által beszívott levegő megfelelő hőmérsékletének biztosítása érdekében felügyeli és aktívan szabályozza a hűtőkapacitást. Mikroprocesszoros vezérlése a működési jellemzőket és a készülék állapotát is megjeleníti.
  • Levegőszűrés
    Eltávolítja a beszívott levegőből a szennyeződést és az egyéb részecskéket, így tisztább levegő-utánpótlást biztosít.
  • Automatikus újraindítás
    A kompresszor és a környezet védelme érdekében áramkimaradás esetén visszaállítja az egységet a legutóbbi működési állapotba. (Nem elérhető az 1,6 kW-os berendezésnél)
  • Kapacitásmérés
    Azt méri valós időben, hogy mennyi IT terhelést hűt az egység.
  • Hűtött vízhálózat
    Ha az egységet az épület hűtőrendszerével együtt használjuk, azzal növeljük a gazdaságosságát és a vezérlés megbízhatóságát. Ezek a modellek gyakran optimális megoldást jelentenek a nagy hűtési igényű alkalmazásoknál, mivel könnyű a telepítésük, és kiküszöbölik a túl sok hűtőrendszer komponenst.
  • Kompresszorok
    A kevés mozgó alkatrésszel működő spirál- és csavarkompresszorok megbízhatóbbak, és hosszabb a várható élettartamuk
  • Kompatibilis a RACS, HACS rendszerekkel
    A meleg levegővel való keveredés megakadályozása és a maximális hűtési hatékonyság elérése érdekében kombinálható rack- vagy a forró légutat elszigetelő rendszerrel is.
  • Közvetlen meghajtású motorok
    A csapágyakra nehezedő nyomás elhanyagolható, így nagyobb a hasznos élettartam. Az integrált ventilátor/motor berendezés gyárilag ki van egyensúlyozva, és ez csökkenti a rezgést, illetve gyorsítja az indítást.
  • Kettős falú panelek
    A szigetelést elválasztja a légáramtól, így nincs szükség a szigetelés rendszeres karbantartására, és a zajszint is kisebb. Ha nincs elválasztva a levegőtől, a szigetelés kis darabjait a légáram magával ragadhatja.
  • Száraz érintkezésű kimenet
    Az APC környezetmegfigyelő eszközzel vagy rendszerrel történő együttes használat esetén távoli hibaértesítést nyújt.
  • Duális A-B árambemenetek
    A tápellátást az UPS-től kapja, a tápellátás védelem a redundancia érdekében két forrásból biztosított.
  • Dupla ventilátor
    Hibatoleranciát biztosít a ventilátor meghibásodása esetén.
  • Kettős bemenő tápellátás
    (Opcionálisan) kettős tápegység a bejövő feszültség redundanciája esetére.
  • Könnyű szervizelhetőség
    Az InRow berendezések lehetővé teszik minden szervizelhető részegység cseréjét/karbantartását a hideg és meleg folyosóban
  • Gazdaságos üzem
    Ez az adatközpontok hűtésének előségítése során az alacsony környezeti hőmérséklet kihasználásának hatékony módja.
  • Elektronikus tágulási szelep
    A hűtőközeg áramlása bármilyen terhelési és hőmérsékleti körülmények között optimális. A hűtőközeg töltésszintjének folyamatos közvetett felügyelete.
  • Elektronikusan szabályozott ventilátorok
    A légáramlási tulajdonságok az adatközpont hőterheléséhez igazíthatók, így maximális energiahatékonyság érhető el, valamint csökkenthető a teljes energiafogyasztás.
  • Hibatűrő ventillátor rendszer
    Ha egy ventilátor meghibásodik, a többi továbbra is működőképes marad.
  • Közvetett hőcserélő
    Egy polimer hőcserélő fenntartja az adatközpont és a külső légáramlások szétválasztását, megelőzve a szennyeződések és a páratartalom befolyását az adatközpont légáramára.
  • Integrált szabadhűtéses rendszer (energiatakarékos üzemmód)
    Ez az energiafogyasztás csökkentésének hatékony módja az adatközpontok vagy a folyamatok alacsony környezeti hőmérsékleten történő hűtése során.
  • Hálózati interfész
    Felügyeletet biztosít azáltal, hogy a fix IP-című eszközt közvetlenül a hálózatra lehet csatlakoztatni, így nincs szükség proxyra, például kiszolgálóra. A felügyelet webböngészőn, telneten vagy SSH-n keresztül történhet. Az esetlegesen felmerülő problémákról tájékoztatás érkezik.
  • Impulzus betáplálású vízkezelő rendszer
    Kizárja a vegyszerek használatát a rendszerben, lehetővé téve a víz újrahasznosítását vagy kieresztését, a környezet károsítása nélkül.
  • Redundáns részegységek
    A rendszer egyes hibapontjaiban elhelyezett redundáns alkatrészek biztosítják a rendelkezésre állást és a megbízhatóságot.
  • Redundáns szivattyúk
    Két szivattyúval, 2N konfigurációban magasabb rendelkezésre állást biztosít a telepített berendezéseknek.
  • Csigaházas kompresszorok
    A nagyobb megbízhatóság és a hosszabb átlagos élettartam érdekében kevés mozgó alkatrészt tartalmaz.
  • Szolgáltatás-felügyelet
    Az egység összes beépített felügyeleti készüléke lehetővé teszi az üzem közben végzett megelőző karbantartást és a rendszer üzemállapotának az ellenőrzését.
  • Kiegészítő mechanikus hűtés
    Extra kapacitást biztosít a gazdaságos üzemelés fokozására, bővítve az évi megtakarított órák számát.
  • Változtatható sebességű ventilátorok
    A változtatható sebességű ventilátorok csökkentik az áramfogyasztást a csúcsterheléstől eltérő hűtési időszakokban.
  • Nulla „fehér tér”
    Minden hűtőberendezés az adatközponton kívül kerül elhelyezésre, lehetővé téve, hogy az értékes hűtött terület teljes egészében az informatikai berendezések elhelyezésére legyen felhasználva.

Ecoflair közbenső léghűtők Jellemzők és előnyök

  • Környezetbarát hűtőfolyadék
    Környezetre nem ártalmas hűtőközeg, amely LEED pontokkal rendelkezik.
  • Impulzus betáplálású vízkezelő rendszer
    Kizárja a vegyszerek használatát a rendszerben, lehetővé téve a víz újrahasznosítását vagy kieresztését, a környezet károsítása nélkül.
  • Gyárilag szerelt szabadhűtési rendszer
    Gyors tervezést és telepítést tesz lehetővé egy előre megtervezett/kialakított megoldáscsomaggal
  • Redundáns részegységek
    A rendszer egyes hibapontjaiban elhelyezett redundáns alkatrészek biztosítják a rendelkezésre állást és a megbízhatóságot.
  • Aktív válasz vezérlés
    Felügyeli és aktívan szabályozza a hűtési teljesítményt a megfelelő szerver bemeneti hőmérséklet érdekében. Mikroprocesszoros vezérlője a működés áttekintését és a készülék állapotát is megjeleníti.
  • Gazdaságos üzem
    Ez az adatközpontok hűtésének előségítése során az alacsony környezeti hőmérséklet kihasználásának hatékony módja.
  • Közvetett hőcserélő
    Egy polimer hőcserélő fenntartja az adatközpont és a külső légáramlások szétválasztását, megelőzve a szennyeződések és a páratartalom befolyását az adatközpont légáramára.
  • Kiegészítő mechanikus hűtés
    Extra kapacitást biztosít a gazdaságos üzemelés fokozására, bővítve az évi megtakarított órák számát.
  • Nulla „fehér tér”
    Minden hűtőberendezés az adatközponton kívül kerül elhelyezésre, lehetővé téve, hogy az értékes hűtött terület teljes egészében az informatikai berendezések elhelyezésére legyen felhasználva.
  • Üzemeltetési szolgáltatás
    Lehetővé teszi a kritikus részegységek karbantartását/cseréjét a rendszer működése alatt.
  • Könnyű szervizelhetőség
    Az InRow berendezések lehetővé teszik minden szervizelhető részegység cseréjét/karbantartását a hideg és meleg folyosóban
Termék forgalmazása
Termék forgalmazása

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Albania , Armenia , Angola , Austria , Australia , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Brunei , Bhutan , Botswana , Belarus , Canada , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Cameroon , Cyprus , Czech Republic , Serbia and Montenegro , Germany , Djibouti , Denmark , Algeria , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Croatia , Magyarország , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jordan , Japan , Kenya , Cambodia , South Korea , Kuwait , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Portugal , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turkey , Tanzania , Ukraine , Uganda , United States , Uzbekistan , Vietnam , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Bemeneti

  • Bemeneti frekvencia
    50/60 Hz

Kommunikáció és vezérlés

  • Vezérlőpult
    7" Touch Screen Display

Megfelelőség

  • Engedélyek
    CE, UL listás
  • Garanciális feltételek
    1 év helyszíni javítás vagy csere a gyártó által hivatalosan jóváhagyott Start-UP programmal

Általános

  • Levegõáramlás
    15404.36lps
  • Compressor Type
    Spriál
Felhasználói kézikönyv
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

4714KB

Frissítés dátuma

2018-06-18

Operation and maintenance instructions for the Ecoflair Indirect Air Economizer. Contains commissioning checklists, operation information, networking information, and maintenance checklists.
PDF

Méret

343KB

Frissítés dátuma

2018-06-15

Management Information Base for the Ecoflair Indirect AIr Economizer
PDF

Méret

21498KB

Frissítés dátuma

2018-06-15

Provides detailed information on unit performance, specifications, features and options
PDF

Méret

362KB

Frissítés dátuma

2018-06-14

Ecoflair Modbus Register Map for firmware v6.5.2
PDF

Méret

44352KB

Frissítés dátuma

2018-05-25

Installation procedures for the Ecoflair™ Indirect Air Economizer
Brochure
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

1970KB

Frissítés dátuma

2018-06-15

Range brochure for Ecoflair. Covers value proposition, features/benefits and available models
PDF

Méret

491KB

Frissítés dátuma

2018-06-08

Ecoflair Air Economizer Technical Brochure
Ajánlat specifikációja
Titulus
Méret
Frissítés dátuma

Titulus

Ecoflair Guide Specification
Source ZIP
Source ZIP

Méret

75KB

Frissítés dátuma

2018-06-15

Bid specification for Ecoflair Schneider Electrics Indirect Air Evaporative Economizer
PDF

Méret

103KB

Frissítés dátuma

2018-06-15

Bid specification for Ecoflair Schneider Electrics Indirect Air Evaporative Economizer

Brosúra

Alkategória


(1) Year Advantage Prime Service Plan for (1) IAEC25 250Kw Cooling Unit

Átfogó szolgáltatási csomag, mely lehetővé teszi, hogy megtervezze azt a szolgáltatási terjedelmet, amely a rendszere hatékony működtetéséhez, a leállások minimalizálásához és a költséghatékony üzemeltetéshez szükséges.

WADVPRIME-AE-25
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800

Megjelenítés Találatok oldalanként