Felső magasságadapter, SX42U / SX45U, 600 mm

Megosztás:

Felső magasságadapter, SX42U / SX45U, 600 mm

ACDC2506

Description: A hideg- és melegfolyosó rendszerekkel maximalizálható a hűtés kiszámíthatósága, kapacitása és hatékonysága rack, sor és helyiség szinten egyaránt.
Felső magasságadapter, SX42U / SX45U, 600 mm

További információ
+36 1 382 2800

Kapcsolódó termékek, kiegészítők és szolgáltatások

Tekintse át a termék összes választható kiegészítőjét

Hőszigetelés Jellemzők és előnyök

  • Moduláris stratégia
    A mechanikai és vezérlőrendszerek moduláris felépítésének köszönhetően a hűtési infrastruktúra kialakítható lépcsőzetesen a létesítmény hűtési igényeihez igazítva. Ezzel számottevően csökkenthető a beruházási költség, és a létesítmény teljes élettartama alatt, fokozatosan alakítható ki a beruházás.
  • Rugalmasság
    Különböző folyosószélesség, rackmagasság és -mélység, valamint szimpla sorok esetén is alkalmazható. Lehetővé teszi a meleg és hideg folyosók lezárását
  • Levegő-visszavezető rendszer
    Központi meleg levegő visszaterelő rendszer teremhűtéshez és külső légkezelő rendszerhez, ami nem árnyékolja le a világítást a folyosókban, illetve hozzáférést biztosít a felső kábelezéshez a zárt folyosóból.
  • Aktív légáramlat szabályozás
    Hűtőegység légáramának felügyeletére és aktív szabályozására a zárt folyosós rendszerekben, amely rálátást biztosít a kritikus fontosságú informatikai berendezések hatékony hűtése érdekében.
  • EcoLEDgy alapú világítás
    Integrált, nagy hatékonyságú LED-es világítás mozgásérzékelős kapcsolással
  • Hatékonyság
    Melegebb visszatérő levegő alkalmazásával növeli a légkondicionáló kapacitását.
  • Tűzvédelmi rendszer
    Riasztja a személyzetet és ledobja a mennyezeti paneleket a hőmérséklet függvényében, elősegítve a helyiség tűzoltó rendszerének működését. Megfelel az UL723 szabványnak.
  • Álmennyezeti kazetták
    Lezárja a meleg levegős folyosó tetejét, ezzel megakadályozza, hogy a meleg levegő a helyiség levegőjével keveredjen.
  • Biztonsági tolóajtók
    A vésznyitó funkcióval ellátott tolóajtó segíti a gyors kijutást vészhelyzetben.
  • Egy irányba záródó ajtó
    Biztosítja a meleg levegős folyosót, és emellett gyors kilépési lehetőséget nyújt vészhelyzet esetén.
  • Moduláris tervezés
    A moduláris tervezés révén az igények növekedése esetén bővíthető a hűtőrendszer.
  • Skálázható sűrűség
    A skálázható sűrűség lehetővé teszi, hogy nagyobb sűrűségű hűtést érjünk el azáltal, hogy integráljuk a melegfolyosó-szigetelő rendszert a sorba szerelhető felépítéssel.
  • Folyosó feletti hozzáférés
    A panelek egyesével és szerszám nélkül távolíthatók el, így hozzáférhető a folyosó feletti terület a kábelezési és karbantartási feladatok elvégzéséhez.
Termék forgalmazása
Termék forgalmazása

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brazil , Bhutan , Botswana , Belarus , Belize , Canada , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Chile , Cameroon , China , Colombia , Costa Rica , Cuba , Cyprus , Czech Republic , Serbia and Montenegro , Germany , Djibouti , Denmark , Dominica , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , Falkland Islands , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Equatorial Guinea , Greece , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croatia , Magyarország , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Japan , Kenya , Cambodia , South Korea , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Mauritania , Malta , Malawi , Mexico , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Panama , Peru , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turkey , Trinidad and Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraine , Uganda , United States , Uruguay , Uzbekistan , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Vietnam , Yemen , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Fizikai

  • Maximális magasság-méretek
    132mm , 13.2cm
  • Maximális szélességek
    596mm , 59.6cm
  • Maximális mélység méretek
    1069mm , 106.9cm
  • Nettó súly
    10.2kg
  • Szállítási súly
    14.42kg
  • Szállítási magasság
    183mm , 18.3cm
  • Szállítási szélesség
    565mm , 56.5cm
  • Szállítási mélység
    1199mm , 119.9cm

Vállalható ajánlati állapot

  • RoHS
    Kompatibilis
  • REACH
    REACH: nem tartalmaz SVHC-t
Felhasználói kézikönyv
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

14667KB

Frissítés dátuma

2018-06-19

PDF

Méret

756KB

Frissítés dátuma

2018-06-15

Installation Instructions for the Roof Height Adapter - SX42U-VX42U, SX45U
PDF

Méret

193KB

Frissítés dátuma

2018-06-12

Installation Instructions for the Blanking Panel
Brochure
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

969KB

Frissítés dátuma

2018-06-07

Product Brochure with High Level Feature and Benefits
Ajánlat specifikációja
Titulus
Méret
Frissítés dátuma

Titulus

EcoAisle Guide Specification
Source ZIP
Source ZIP

Méret

32KB

Frissítés dátuma

2018-06-14

Guide Specification for the EcoAisle product line
PDF

Méret

154KB

Frissítés dátuma

2018-06-14

Guide Specification for the EcoAisle product line
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
Cooling Solutions, Thermal containment

Brosúra

Alkategória


RC kábelszerelvény ‒ Termisztor/szonda ‒ EMU 3,9 M (13 FT) ‒ pótalkatrész

Nagypontosságú légkondicionálás maximális rugalmassággal.

W0W2818
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
W0M-61281
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
W0P2860
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
ACRP Chilled -Water Main Control Cable - Spare Part

Sorhűtési lehetőségek teljesítmény- és funkciószabályzása

W0W4760
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
W875-4285
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
W0W4761
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
W875-00127
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
6 láb (1,828 m) acél Flex csőkészlet, 1,25" MPT – 1,5" NPSM, OFS, csatlakozóhüvely

Sorhűtési lehetőségek teljesítmény- és funkciószabályzása

ACAC10017
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
W875-3400
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
W0M-61280
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800

Megjelenítés Találatok oldalanként