APC UPS áramelosztó, IEC C14 ‒ 4 kimenet földeléssel (CEE 7/3), 230 V, Németország

Megosztás:

APC UPS áramelosztó, IEC C14 ‒ 4 kimenet földeléssel (CEE 7/3), 230 V, Németország

PZ42I-GR

Description: Könnyű és praktikus UPS-tartozék az IEC helyi aljzatokhoz való csatlakoztatásához.

Tartalma: : User Manual

APC UPS áramelosztó, IEC C14 ‒ 4 kimenet földeléssel (CEE 7/3), 230 V, Németország

További információ
+36 1 382 2800
Tartalma:: Felhasználói kézikönyv

PZ42I-GR Features

APC UPS áramelosztó, IEC C14 ‒ 4 kimenet földeléssel (CEE 7/3), 230 V, Németország

  • Gyermekbiztos redőny
    Megvédi a felhasználókat a nem használt csatlakozókkal való véletlenszerű érintkezéstől.
  • IEC dugó
    Kiváló minőségű kábel IEC dugóval a 230 V-os UPS-hez csatlakoztatáshoz
  • Beépített tápkapcsoló és visszakapcsolható megszakító
    Minden kimenetnek áramellátást és túlterhelés elleni védelmet biztosít.
  • Lyukak falra rögzítéshez
    Rugalmasságot biztosít a szűk helyeken történő telepítéskor és falra vagy más felületre szereléskor.

UPS áramelosztó Jellemzők és előnyök

  • Lyukak falra rögzítéshez
    Rugalmasságot biztosít a szűk helyeken történő telepítéskor és falra vagy más felületre szereléskor.
  • Beépített tápkapcsoló és visszakapcsolható megszakító
    Minden kimenetnek áramellátást és túlterhelés elleni védelmet biztosít.
  • Gyermekbiztos redőny
    Megvédi a felhasználókat a nem használt csatlakozókkal való véletlenszerű érintkezéstől.
  • Beépített tápkapcsoló és visszakapcsolható megszakító
    Minden kimenetnek áramellátást és túlterhelés elleni védelmet biztosít.
  • Gyermekbiztos redőny
    Megvédi a felhasználókat a nem használt csatlakozókkal való véletlenszerű érintkezéstől.
  • Lyukak falra rögzítéshez
    Rugalmasságot biztosít a szűk helyeken történő telepítéskor és falra vagy más felületre szereléskor.
Termék forgalmazása
Termék forgalmazása

Andorra , United Arab Emirates , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Botswana , Belarus , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cameroon , Cyprus , Czech Republic , Serbia and Montenegro , Germany , Djibouti , Denmark , Algeria , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Croatia , Magyarország , Ireland , Israel , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jordan , Kenya , Kuwait , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Netherlands , Norway , Oman , Pakistan , Poland , Portugal , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turkey , Tanzania , Ukraine , Uganda , Uzbekistan , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Kimeneti

  • Number of Outlets
    4.0
  • Receptacle Style
    CEE 7 Schuko

Bemeneti

  • Bemeneti frekvencia
    50/60 Hz
  • Bemeneti csatlakozás típusa
    IEC-320 C14
  • Bemenõ teljesítmény
    2500.0Watt
  • Maximális bemeneti áramerősség
    10.0A

Fizikai

  • Maximális magasság-méretek
    40mm , 4.0cm
  • Maximális szélességek
    44mm , 4.468cm
  • Maximális mélység méretek
    285mm , 28.5cm
  • Nettó súly
    0.36kg
  • Szállítási súly
    0.45kg
  • Szállítási magasság
    48mm , 4.8cm
  • Szállítási szélesség
    130mm , 13.0cm
  • Szállítási mélység
    310mm , 31.0cm
  • Szín
    Black
  • Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
    325 x 160 x 290mm
  • Master Carton Units
    6.0
  • Master Carton Weight
    2.93
  • Egységek száma raklaponként
    378.0
  • SCC Codes
    1073130433621 8

Környezetvédelem

  • Működési hőmérséklet
    0 - 45 °C
  • Viszonylagos üzemi nedvességtartalom
    0 - 95% no %
  • Üzemelési magasság
    0-3000méter
  • Tárolási hőmérséklet
    -40 - 70 °C
  • Tárolási viszonylagos nedvességtartalom
    0 - 95 %
  • Tárolási magasság
    0-15000méter

Megfelelőség

  • Engedélyek
    CE
  • Garanciális feltételek
    5 éves javítási vagy cseregarancia
Felhasználói kézikönyv
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

1620KB

Frissítés dátuma

2018-06-12

Installation guide for Personal Surge PZ42I-GR and PZ42IZ-GR (4-outlet power strips
Brochure
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

4236KB

Frissítés dátuma

2018-06-19

Sales material for PZ42I-GR and PZ42IZ-GR with products features, benefits and technical specifications.
PDF

Méret

410KB

Frissítés dátuma

2018-06-12

Sales material for PZ42I-GR and PZ42IZ-GR with products features, benefits and technical specifications.
PDF

Méret

4270KB

Frissítés dátuma

2018-06-12

Sales material for PZ42I-GR and PZ42IZ-GR with products features, benefits and technical specifications.
PDF

Méret

347KB

Frissítés dátuma

2018-06-08

Sales material for PZ42I-GR and PZ42IZ-GR with products features, benefits and technical specifications.
PDF

Méret

3781KB

Frissítés dátuma

2018-05-28

Sales material for PZ42I-GR and PZ42IZ-GR with products features, benefits and technical specifications.
Titulus
Méret
Frissítés dátuma