APC Smart-UPS X 2200 VA rack/torony LCD 200-240 V

Megosztás:

APC Smart-UPS X 2200 VA rack/torony LCD 200-240 V

SMX2200HV

Description: Intelligens és hatékony hálózati áramvédelmi eszköz a belépő szinttől kezdve, a skálázható áthidalási időig. Ideális szerverekhez, pénztári (POS) eszközökhöz, routerekhez, switchekhez, hubokhoz és egyéb hálózati eszközökhöz.

Tartalma: : CD with software , Documentation CD , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable , User Manual

APC Smart-UPS X 2200 VA rack/torony LCD 200-240 V

További információ
+36 1 382 2800
Tartalma:: CD szoftverrel , Dokumentációs CD-lemez , Keretszerelést támogató sínek , Smart UPS jelző RS-232 kábel , USB kábel , Felhasználói kézikönyv

Kapcsolódó termékek, kiegészítők és szolgáltatások

Tekintse át a termék összes választható kiegészítőjét

SMX2200HV Features

APC Smart-UPS X 2200 VA rack/torony LCD 200-240 V

  • A külső akkumulátorok automatikus felismerése
    Az UPS észleli, ha akkumulátor készletet csatlakoztatnak hozzá, és automatikusan beállítja az áthidalási időt.
  • Hidegindítási lehetőség
    Ideiglenes tápellátást biztosít, ha a hálózati áramellátás kiesik.
  • Energiamérő
    Az energiatudatos felhasználók számára megjeleníti az aktuális fogyasztás kWh értékét.
  • Zöld üzemmód
    Szabadalmaztatott működési mód, mellyel kikerüli azokat az elektromos komponenseket, amelyek jó tápellátás esetén nincsenek használatban, anélkül biztosítva ezáltal a nagyon magas működési hatékonyságot, hogy bármiféle védelemről le kellene mondani.
  • Nagyfrekvenciás kialakítás
    Csökkenti vagy szükségtelenné teszi a nagyméretű transzformátorokat, ezzel a könnyebbé vált eszköz szállítása/telepítése egyszerűsödik.
  • Magas online hatékonyság
    Csökkenti a közüzemi költségeket, kevesebb hőt termel.
  • Intelligens akkumulátor kezelés
    Intelligens, precíziós töltés segítségével maximalizálja az akkumulátor teljesítményét, élettartamát és megbízhatóságát.
  • Intuitív LCD-felület
    Átlátható és pontos információkat nyújt több nyelven, valamint lehetővé teszi, hogy az UPS-t helyileg konfigurálja az egyszerűen használható navigációs billentyűkkel.
  • Többszörös kikapcsolható aljzatcsoport
    Többszörös kimeneti csatlakozó-csoportok, melyek az UPS-től függetlenül is vezérelhetők, lehetővé téve ezzel a lefagyott eszközök elkülönített újraindítását, a szekvenciális fel- és lekapcsolást, valamint a nem kritikus fogyasztók lekapcsolását.
  • Prediktív előrejelzés az akkumulátor csere dátumához.
    Megjeleníti az akkumulátorok cseréjének azt a dátumát (év, hónap), mely a hosszú távú karbantartási terv alapján ajánlott.
  • Tiszta sinushullámú kimenet az akkumlátoron
    A szolgáltatói betápot szimulálva biztosítja a kompatibilitás legmagasabb fokát az aktív teljesítménytényező korrekciós tápegységgel rendelkező szervereknek és érzékeny elektronikus eszközöknek.
  • Keret/torony konvertibilitás
    Megtartja az UPS eredeti befektetési értékét a toronykivitelről a rackbe szerelt környezetre való áttéréskor.
  • Skálázható futásidő
    Szükség esetén a futásidő gyorsan növelhető.
  • Szekvenciális hálózati lekapcsolás és újraindítás
    Kiválasztott aljzatcsoportok konfigurálása előre meghatározott sorrend szerinti le- és bekapcsolásra (kapcsolható aljzatcsoporttal rendelkező UPS esetén).
  • SmartSlot
    Az UPS testreszabása kezelőkártyákkal.
  • Kompatibilis a StruxureWare Data Center Expert rendszerrel
    Lehetővé teszi a központi felügyeletet az APC InfraStruXure® Central segítségével.
  • Hőkompenzációs akkumulátor töltés
    Az akkumulátor tényleges hőmérséklete alapján a töltőfeszültség szabályozásával meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.

Smart-UPS Jellemzők és előnyök

  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    A szabadalmaztatott környezetbarát működési mód 97% fölé viszi a hatékonyságot. A Smart-ups egységek voltak az első szünetmentes áramforrások, melyek Energy Star tanúsítványt kaptak. Az APC forradalmi újdonsága, az intelligens töltésfelügyelet az intelligens, precíziós, hőmérséklet-kompenzált töltésnek köszönhetően maximalizálja az akkumulátorok teljesítményét és élettartamát. Az akkumulátor csere dátumának dinamikus kijelzése és az automatikus önteszt biztosítja az akkumulátor megbízhatóságát, és előre figyelmeztet az akkuk cseréjére. A kényelmesen, könnyen és üzem közben is csatlakoztatható modulok az áramellátás leállítása nélküli akkumulátor cserét tesznek lehetővé. Az APC által 23 évvel ezelőtt megtervezett és gyártani kezdett Smart-UPS a világ legmegbízhatóbb hálózati szünetmentes áramforrása, melyből már több mint 25 millió egységet eladtak.
  • Elkerülhetők a költséges áramellátási problémák azáltal, hogy informatikai berendezéseit és adatait biztonságos, elérhető helyen tárolja.
    A hálózati szintű áramkondicionálás véd a károsító tranziensektől és romboló hatású zavaró jelektől. A solid state automatikus feszültségszabályozás az akkumulátor használata nélkül megnöveli 30%-kal az alacsony bemenő feszültséget, illetve 12%-kal lecsökkenti a magas feszültséget. Megbízható akkumulátoros tartalék ellátási kapacitás az áramkimaradások áthidalásához vagy a rendszerek zökkenőmentes leállításához
  • Intelligensebb termelőképesség  a specifikus alkalmazások igényeire testreszabhatóan
    Az intuitív LCD felület átlátható információkat nyújt, valamint lehetővé teszi, hogy az UPS-t helyileg konfigurálja a könnyen használható navigációs billentyűkkel. A több mint 15 különféle programozható beállítás (többek közt a kapcsolt aljzatcsoportok vezérlése) az alkalmazásokra specifikus beállításokat, küszöbértékeket és értesítéseket biztosít.
  • Takarítson meg időt a könnyen és kényelmesen használható távoli hozzáféréssel
    Hálózaton menedzselhető soros- vagy USB-porton, illetve opcionálisan Ethernet-kapcsolaton keresztül. Része a Powerchute® Network Shutdown szoftver, mely kényelmes felügyeletet és ellenőrzést, innovatív energiamenedzsment lehetőségeket, valamint az operációs rendszernél kényelmes leállítást biztosít.
  • Gondtalan üzemelés a berendezések vezető gyártó által nyújtott teljes kompatibilitásának és megbízhatóságának köszönhetően
    A kötelező előírásoknak megfelelő termék.
  • Intelligens akkumulátor kezelés
    Intelligens, precíziós töltés segítségével maximalizálja az akkumulátor teljesítményét, élettartamát és megbízhatóságát.
  • Feszültségsimítás
    A csatlakoztatott készülékeket megvédi a túlfeszültségtől, az áramtüskéktől, a villámlástól és az egyéb tápellátási problémáktól.
  • Boost és trim automatikus feszültségszabályozás (AVR)
    Nagyobb rendelkezésre-állást biztosít az alkalmazások számára a túl alacsony vagy túl magas feszültségek akkumulátor használata nélküli korrekciójával.
  • Automatikus önteszt
    Az akkumulátor rendszeres önellenőrző tesztje lehetővé teszi a csere szükségességének korai előrejelzését.
  • Akkumulátor hiba kijelzése
    Figyelmeztet, ha egy akkumulátor nem áll rendelkezésre tartalék tápforrásként.
  • Hőkompenzációs akkumulátor töltés
    Az akkumulátor tényleges hőmérséklete alapján a töltőfeszültség szabályozásával meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.
  • Automatikus újraindítás az UPS leállása után
    A csatlakoztatott berendezés automatikus elindítása a hálózati tápellátás helyreállásakor.
  • Akkumulátor hiba kijelzése
    Figyelmeztet, ha egy akkumulátor nem áll rendelkezésre tartalék tápforrásként.
  • USB csatlakozás
    USB-porton keresztül biztosítja az UPS felügyeletét.
  • Network manageable
    A Powerchute Business Edition segítségével távvezérelt energiagazdálkodást biztosít az UPS hálózaton keresztül.
  • Soros csatlakozási lehetőség
    A soros porton keresztül lehetőséget biztosít az UPS vezérlésére.
  • Hangriasztások
    Hatékonyan értesít, ha az egység akkumulátorról működik, ha az akkumulátor lemerülőfélben van, vagy túl van terhelve.
  • Állapotjelző LED-ek
    A vizuális kijelzők segítségével gyorsan értelmezhető az egység és a tápellátás állapota.
  • Felhasználó által cserélhető akkumulátorok
    Növeli a rendelkezésre-állási időt, mivel lehetővé teszi a gyakorlott felhasználóknak, hogy az akkumulátor cseréket és frissítéseket végrehajtsa - csökkentve ezzel az átlagos javítási időtartamot (MTTR).
  • Értesítés az akkumulátor hibájáról
    Az akkumulátorok időben küldött hibaelemzése lehetővé teszi a megelőző karbantartást
  • Visszakapcsolható áramköri megszakítók
    Túlterhelést követően segíti a gyors helyreállítást.
  • Előzetes hibaértesítés
    Az időben küldött hibaelemzés biztosítja a problémák bekövetkezése előtti alkatrészcserét.
  • Üzem közben cserélhető akkumulátorok
    Folyamatos, megszakítás nélküli tápellátást biztosít, mialatt az akkumulátorok cseréje folyik.
  • Állítható feszültségérzékenység
    Lehetővé teszi, hogy a szünetmentes tápegységet (UPS) a specifikus elektromos környezetnek vagy generátor-alkalmazásnak megfelelő optimális teljesítményhez igazítsa.
  • Állítható feszültségátadási pontok
    A bemenő feszültségtartomány szélesítésével, illetve a kimenő feszültségtartomány szűkítésével maximalizálja a cellák élettartamát.
  • Minősített
    Tanúsítja, hogy a terméket tesztelték, valamint, hogy a csatlakoztatott szolgáltató berendezéssel biztonságosan üzemeltethető a megadott környezetben.
Termék forgalmazása
Termék forgalmazása

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bolivia , Botswana , Belarus , Canada , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Chile , Cameroon , Cyprus , Czech Republic , Serbia and Montenegro , Germany , Djibouti , Denmark , Dominica , Algeria , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Guyana , Hong Kong , Croatia , Magyarország , Indonesia , Ireland , Israel , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jordan , Kenya , Cambodia , Kuwait , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Peru , Philippines , Pakistan , Poland , Portugal , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turkey , Tanzania , Ukraine , Uganda , United States , Uruguay , Uzbekistan , Vietnam , XF , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Kimeneti

  • Kimeneti teljesítménykapacitás
    1.98 KWatt / 2.2 kVA
  • Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban)
    1.98 KWatt / 2.2 kVA
  • Névleges kimeneti feszültség
    208V , 230V
  • Kimeneti feszültség torzulás
    Kevesebb mint 5%
  • Kimeneti frekvencia (fõ tápellátó hálózattal szinkronizálva)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Egyéb kimeneti feszültségek
    208, 220, 240
  • Topológia
    Vonalinteraktív
  • A hullámforma típusa
    Szinuszhullám
  • Kimeneti csatlakozások
    (8) IEC 320 C13 (Akkumulátoros tartalék)
    (2) IEC 320 C19 (Akkumulátoros tartalék)
    (2) IEC Jumpers (Akkumulátoros tartalék)
  • Átkapcsolási idő
    2-4 ms
  • Átviteli idő
    6ms typical : 10ms maximum

Bemeneti

  • Névleges bemeneti feszültség
    208V , 230V
  • Bemeneti frekvencia
    50/60 Hz +/- 3 Hz (automatikus érzékelés)
  • Bemeneti csatlakozás típusa
    IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A
  • Kábelhossz
    1,83méter
  • Bemeneti feszültségtartomány a fő műveletekre
    140 - 280V
  • Tápkábelek száma
    1
  • Egyéb bemeneti feszültségek
    220, 240
  • Átkapcsolási idő
    2-4 ms

Akkumulátorok és futásidõ

Kommunikáció és vezérlés

  • Interfész port (ok)
    SmartSlot , USB
  • Vezérlőpult
    LED állapotkijelző On Line : Akkumulátoron : Cseréljen akkumulátort és Túlterhelés jelzésekkel, Multifunkciós folyadékkristályos kijelző (LCD) állapotjelzésekkel és vezérlő funkcióval
  • Riasztási funkciók
    Vészjelzés amikor akkumulátorra kapcsol át : megkülönböztető akkumulátor lemerülőfélben vészjelzés : konfigurálható késleltetések
  • Vészáramellátás kikapcsolva (EPO)
    Igen
  • SmartSlot™ interfész mennyiség
    1

Túlfeszültség védelem és szűrés

  • Surge energy rating
    645Joule
  • Data Line Protection
    --
  • Szűrés
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Fizikai

  • Maximális magasság-méretek
    432mm , 43.2cm
  • Maximális szélességek
    178mm , 17.8cm
  • Maximális mélység méretek
    483mm , 48.3cm
  • Rack magassága
    4U
  • Nettó súly
    38.56kg
  • Szállítási súly
    47.73kg
  • Szállítási magasság
    330mm , 33.0cm
  • Szállítási szélesség
    586mm , 58.6cm
  • Szállítási mélység
    633mm , 63.3cm
  • Szín
    Black
  • # of Layers per Pallet
    4.0
  • # of Units per Layer per Pallet
    2.0
  • Pallet Weight
    855.12font
  • Egységek száma raklaponként
    6.0

Környezetvédelem

  • Működési hőmérséklet
    0 - 40 °C
  • Viszonylagos üzemi nedvességtartalom
    0 - 95 %
  • Üzemelési magasság
    0-3000méter
  • Tárolási hőmérséklet
    -15 - 45 °C
  • Tárolási viszonylagos nedvességtartalom
    0 - 95 %
  • Tárolási magasság
    0-15000méter
  • Hallható zaj az egység felületétől 1 méterre
    55.0dBA
  • Online hőveszteség
    150.0BTU/hr

Megfelelőség

  • Engedélyek
    CE, CSA, EAC, EN 50091-1, EN 50091-2, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Part 15 Class A, IEC 60950, IRAM, RCM, UL 1778, VDE, WEEE
  • Garanciális feltételek
    3 év javítás és csere (kivéve akkumulátorok), 2 év az akkumulátorok esetén

Vállalható ajánlati állapot

  • RoHS
    Kompatibilis
  • REACH
    REACH: nem tartalmaz SVHC-t
Felhasználói kézikönyv
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

469KB

Frissítés dátuma

2018-06-15

Operation manual for Smart-UPS SMX 2000/2200/3000VA XL 120/208/230/240Vac Tower/Rack-Mount 4U
PDF

Méret

579KB

Frissítés dátuma

2018-06-11

Installation Guide Smart-UPS X 2000/2200/3000 VA 120/208/230/240 Vac Tower/Rack-Mount 4U
Brochure
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

741KB

Frissítés dátuma

2018-06-19

Provides an overview of the Smart-UPS Offer 750-3000VA
Tanúsítványok
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

20KB

Frissítés dátuma

2018-06-15

Declaration of Conformity Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS SMX)
PDF

Méret

1507KB

Frissítés dátuma

2018-06-14

IEC 62040-1:2008
Titulus
Méret
Frissítés dátuma

Firmware frissítések

Firmware frissítések
Alkatrészszám
Frissítés dátuma

Firmware frissítések

PowerNet MIB v4.2.6

Alkatrészszám

SFPMIB426

Frissítés dátuma

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Alkatrészszám
Frissítés dátuma

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Kompatibilis a következőkkel:: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux

Alkatrészszám

SFPCBE95

Frissítés dátuma

2018-01-23

Brosúra

Alkategória


Rack PDU 2G, kimenetek szerint mért kapcsolással, nulla-U, 32 A, 230 V, (21) C13 & (3) C19

Az APC aljzatonként mért kapcsolt rackes elosztó berendezések (PDU) fejlett, a felhasználó által testre szabható áramvezérlést és egyéni aljzat szintű árammérést tesznek lehetővé. A távoli aljzatvezérléssel ellenőrizheti az áramellátást, így újraindíthatja a zárolt berendezéseket, és egyedileg elkerülheti az aljzatok illetéktelen használatát. A szekvenciális késleltetett bekapcsolással meghatározhatja a berendezések be- és kikapcsolásának sorrendjét. Elkerülheti az áramkör túlterhelését az áramszünet utáni helyreállás során, és a terheléslekapcsolás priorizálásával megnövelheti a kritikus berendezések üzemidejét. A feszültségmérés lehetővé teszi a csatlakozott egységek terhelésének valós idejű távoli monitorozását. A mért rackes PDU-k valós idejű áramfelügyelettel, hőmérséklet-/páratartalom-érzékelőt fogadó porttal és lezárható IEC-aljzatokkal rendelkeznek. Felhasználói riasztások figyelmeztetnek az áramkör potenciális túlterhelésére még azelőtt, hogy bekövetkeznének a kritikus informatikai hibák. A kapcsolt PDU-k elérése, konfigurálása és vezérlése biztonságos webes kapcsolaton, SNMP-n vagy Telneten keresztül történhet. Ennek során használhatja az APC központi kezelőfelületéről elérhető InfraStruXure Central, Capacity Manager és Change Manager alkalmazásokat.

AP8653
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
17"-os Rack LCD konzol integrált 8 portos analóg KVM switch-csel

A beépített KVM switch-csel rendelkező Rack LCD konzol a Rack LCD konzol és az analóg KVM switch működését egyesíti kényelmes, egységnyi méretre optimalizált helyigénnyel rackes környezetben, ezáltal kiküszöböli a kábelek összegubancolódását, és egy eszközben biztosítja a két egység teljes funkcionalitását. A billentyűzet amerikai angol kiosztású.

AP5808
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
UPS 2. hálózatkezelő kártyák Jellemzők és előnyök

Közvetlenül a hálózatba kapcsolva az egyedi UPS-ek távolról felügyelhetők és vezérelhetők.

AP9631
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
APC Symmetra LX modul CTO készlet ‒ XR3 keret

Kiegészítő megoldások a Symmetra igény szerinti testreszabásához

SYAOPT2XR3
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
UPS 2. hálózatfelügyeleti kártya

Közvetlenül a hálózatba kapcsolva az egyedi UPS-ek távolról felügyelhetők és vezérelhetők.

AP9630
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
Rack PDU 2G, kimenetek szerint mért kapcsolással, nulla-U, 20A/208 V, 16A/230 V, (21) C13 & (3) C19

Az APC aljzatonként mért kapcsolt rackes elosztó berendezések (PDU) fejlett, a felhasználó által testre szabható áramvezérlést és egyéni aljzat szintű árammérést tesznek lehetővé. A távoli aljzatvezérléssel ellenőrizheti az áramellátást, így újraindíthatja a zárolt berendezéseket, és egyedileg elkerülheti az aljzatok illetéktelen használatát. A szekvenciális késleltetett bekapcsolással meghatározhatja a berendezések be- és kikapcsolásának sorrendjét. Elkerülheti az áramkör túlterhelését az áramszünet utáni helyreállás során, és a terheléslekapcsolás priorizálásával megnövelheti a kritikus berendezések üzemidejét. A feszültségmérés lehetővé teszi a csatlakozott egységek terhelésének valós idejű távoli monitorozását. A mért rackes PDU-k valós idejű áramfelügyelettel, hőmérséklet-/páratartalom-érzékelőt fogadó porttal és lezárható IEC-aljzatokkal rendelkeznek. Felhasználói riasztások figyelmeztetnek az áramkör potenciális túlterhelésére még azelőtt, hogy bekövetkeznének a kritikus informatikai hibák. A kapcsolt PDU-k elérése, konfigurálása és vezérlése biztonságos webes kapcsolaton, SNMP-n vagy Telneten keresztül történhet. Ennek során használhatja az APC központi kezelőfelületéről elérhető InfraStruXure Central, Capacity Manager és Change Manager alkalmazásokat.

AP8659
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
Rack PDU 2G, kapcsolt, zero-U, 16 A, 230 V, (7) C13 & (1) C19, IEC309 kábel

Az APC kapcsolt rackes elosztó berendezések (PDU) fejlett, a felhasználó által testreszabható áramvezérlést és aktív felügyeletet tesznek lehetővé. A távoli aljzatvezérléssel ellenőrizheti az áramellátást, így távolról újraindíthatja a berendezéseket, és egyedileg korlátozhatja az aljzatok illetéktelen használatát. A szekvenciális késleltetett bekapcsolással meghatározhatja a berendezések be- és kikapcsolásának sorrendjét. A teljesítményleadás számára felállított sorrendekkel elkerülheti a hálózati túlterhelés az áram visszatérte során, és megnövelheti a kritikus berendezések üzemidejét is. A feszültségmérés a csatlakozott egységek terhelésének valós idejű távoli monitorozását teszi lehetővé. A kapcsolt rackes PDU-k valós idejű áramfelügyelettel, hőmérséklet-/páratartalom-érzékelőt fogadó porttal, lezárható IEC-aljzatokkal, és alacsony profilú áramköri megszakítókkal rendelkeznek. A felhasználó által definiált riasztások figyelmeztethetnek a lehetséges túlterhelésre még a kritikus berendezések károsodása előtt. A kapcsolt PDU-k elérése, konfigurálása és vezérlése biztonságos webes kapcsolaton, SNMP-n vagy Telneten keresztül történhet. Ennek során használhatja az APC központi kezelőfelületéről elérhető InfraStruXure Central, Capacity Manager és Change Manager alkalmazásokat.

AP8958EU3
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
Oldalsó légterelő készlet Cisco Nexus® 7009, 750 mm széles rackszekrények számára

Az oldalsó légterelő készlet a hideg légáramot a szekrény elejéről az oldalsó légáramú hálózati switch - Cisco Nexus 7009 bemenetére vezeti. A levegőt kettő, három egységnyi cső vezeti el, melyeket a szekrényben közvetlenül az eszköz alá és fölé kell rögzíteni, az oldalsó légterelő pedig a hideg és meleg légutak megfelelő elkülönítésére szolgál.

AR7725
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
Tápkábel készlet (6 db), C19 / C20 (90°), 0,6 m

Alacsony profilú kábelek a helyszűke megakadályozására, ha üzem közben cserélhető blade modulokat szeretne elérni.

AP98892F
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
APC áthidaló szervizpanel – 230 V; 100 A; MBB; fix huzalozású bemenet; (3) 30 A fix huzalozású kimenet

Az APC InfraStruXure Type A, Smart-UPS és Symmetra UPS termékek számára tervezett kimagaslóan megbízható Service Bypass Panelek.

SBP16KRMI4U
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800

Megjelenítés Találatok oldalanként