APC Smart-UPS 48 V 585 Wh lítiumionos akkumulátor

Megosztás:

APC Smart-UPS 48 V 585 Wh lítiumionos akkumulátor

XBP48RM1U-LI

Tartalma: : 4 post rail kit , Comms cable , Grounding Cable , Installation guide , Rack Mounting brackets

APC Smart-UPS 48 V 585 Wh lítiumionos akkumulátor

További információ
+36 1 382 2800
Tartalma:: 4 oszlopos sínkészlet , Kábelen keresztül kommunikál , Földelőkábel , Telepítési kézikönyv , Keretszerelésű konzolok

XBP48RM1U-LI Features

APC Smart-UPS 48 V 585 Wh lítiumionos akkumulátor

  • Egyszerű beszerelés
    A meglévő PSU & A FanTray kiszerelhető, a csere Booster Kit pedig csupán egy csavarhúzó és egy rögzítőkapocs vagy olló segítségével percek alatt telepíthető.

Smart-UPS akkumulátor rendszerek Jellemzők és előnyök

Termék forgalmazása
Termék forgalmazása

Austria , Australia , Belgium , Switzerland , Czech Republic , Germany , Denmark , Spain , Finland , France , United Kingdom , Greece , Croatia , Magyarország , Ireland , Israel , Iceland , Italy , Netherlands , Norway , New Zealand , Poland , Portugal , Russia , Sweden , Singapore , Slovakia

Print Technical Specification

Kimeneti

  • Akkumulátor kimeneti feszültsége
    48

Akkumulátorok és futásidõ

  • Akkumulátor típusa
    Lítium-ion
  • Akkumulátor beszerelése
    Rack szerelés
  • Várható akkumulátor-élettartam (év)
    5 - 10
  • Battery Design Life
    --

Fizikai

  • Maximális magasság-méretek
    43mm , 4.3cm
  • Maximális szélességek
    432mm , 43.2cm
  • Maximális mélység méretek
    521mm , 52.1cm
  • Rack magassága
    1U
  • Nettó súly
    12.0kg
  • Szállítási súly
    16.4kg
  • Szállítási magasság
    200mm , 20.0cm
  • Szállítási szélesség
    600mm , 60.0cm
  • Szállítási mélység
    850mm , 85.0cm
  • Szín
    Black with silver front bezel
  • Egységek száma raklaponként
    8.0

Környezetvédelem

  • Működési hőmérséklet
    0 - 40 °C
  • Viszonylagos üzemi nedvességtartalom
    0 - 95% no %
  • Üzemelési magasság
    0-3000méter
  • Tárolási hőmérséklet
    -15 - 45 °C
  • Tárolási viszonylagos nedvességtartalom
    0 - 95% no %
  • Tárolási magasság
    0-15000méter

Megfelelőség

  • Garanciális feltételek
    5 éves javítási vagy cseregarancia
Felhasználói kézikönyv
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

139KB

Frissítés dátuma

2018-06-15

Safety guide for Li-ion based UPS and XLBP
PDF

Méret

398KB

Frissítés dátuma

2018-04-06

Install Smart-UPS On-Line External Battery Pack XBP48RM1U-LI
Tanúsítványok
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

68KB

Frissítés dátuma

2018-06-14

CE DoC for APC Smart-UPS On-Line SRT 1/1.5 kVA 230V
PDF

Méret

1301KB

Frissítés dátuma

2018-04-11

IEC 62040-1:2008 + A1:2013
Ajánlat specifikációja
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
Source ZIP

Méret

67KB

Frissítés dátuma

2018-06-19

Guide Specification
PDF

Méret

355KB

Frissítés dátuma

2018-06-19

Guide Specification
Titulus
Méret
Frissítés dátuma