APC Performance SurgeArrest 8 (1 PLC kompatibilis) aljzat telefon és koaxiális védelemmel, 230 V Németország

Megosztás:

APC Performance SurgeArrest 8 (1 PLC kompatibilis) aljzat telefon és koaxiális védelemmel, 230 V Németország

PL8VT3-DE

Description: Maximális védelem és kényelem számítógép, notebook és egyéb elektronikus berendezés esetén

Tartalma: : Coaxial cable , Telephone Cable , User Manual

APC Performance SurgeArrest 8 (1 PLC kompatibilis) aljzat telefon és koaxiális védelemmel, 230 V Németország

További információ
+36 1 382 2800
Tartalma:: Coaxial cable , Telefonkábel , Felhasználói kézikönyv

PL8VT3-DE Features

APC Performance SurgeArrest 8 (1 PLC kompatibilis) aljzat telefon és koaxiális védelemmel, 230 V Németország

  • 180 fokban elforduló Kábelrögzítő
    A terheléscsökkentővel ellátott, 180 fokban forgó tápvezeték rugalmasságot jelent a SurgeArrest elhelyezésekor és a tápvezeték elvezetésekor.
  • 3 típusú védelem (L-N : L-G : N-G)
    Ha egy modul védelme ki is esne, a többi modul továbbra is biztosítja a védelmet az áramlökésekkel szemben.
  • Kábelezési hibajelző kiépítése
    A LED-ek a fali kábelezéssel kapcsolatos lehetséges problémákról informálják a felhasználókat.
  • Kábelek kezelése
    Kiküszöböli a sokféle vezetéket.
  • Adatátviteli kábel átmeneti túlfeszültség védelme
    Adatvonal túlfeszültségvédelme
  • EMI/RFI zajszűrő
    Csökkentik az adatvesztést vagy billentyűhibákat előidézni képes vonalzajt.
  • Hibamentes üzemmód
    A legtöbb áramhullámlökés ellen védő eszköz a saját áramkörök meghibásodása után átengedi az áramot, így az Ön berendezései az újabb áramhullámlökésekkel szemben védtelenek lesznek. Az APC SurgeArrest készüléke ilyen szempontból is biztonságos, vagyis, ha az APC SurgeArrest áramköre egyszer megsérült, az egység kikapcsolja a rá csatlakoztatott berendezések hálózati áramellátását, így az újabb áramhullámlökés már nem jutnak el a berendezésekhez..
  • Villámcsapás és átmeneti túlfeszültség védelem
    Megelőzi a berendezés károsítását az áramellátás átmeneti túlfeszültségei vagy ún. impulzuscsúcsok által.
  • Túlterhelés jelző
    Ha a csatlakoztatott berendezések több áramot vesznek fel, mint az egység kapacitása, jelzőlámpa gyúl ki. A hibajelzés megszüntetéséhez kapcsoljunk ki egy vagy több nem feltétlenül szükséges berendezést.
  • Tápvezeték kommunikáció (PLC) kompatibilis
    Biztosítja a PLC hálózati adapterek védelmét, a hálózati kommunikáció megszakítása nélkül.
  • Védelem működését jelző mutató
    A SurgeArrest figyelmeztet, ha az áramkörét rövidzárlat vagy a villamos hálózat átmeneti túlfeszültsége károsította, és képtelen továbbra is 100%-os védelem biztosítására. Ha a szavatosság még nem járt le, az APC ingyenesen kicseréli a meghibásodott SurgeArrest berendezést.
  • Minősített
    Tanúsítja, hogy a terméket tesztelték, valamint, hogy a csatlakoztatott szolgáltató berendezéssel biztonságosan üzemeltethető a megadott környezetben.

SurgeArrest teljesítmény Jellemzők és előnyök

  • Transzformátorblokk beosztása
    Csatlakoztassa a transzformátor blokkok nagyméretű dugós csatlakozóit anélkül, hogy eltakarna egyéb csatlakozó aljzatokat.
  • 180 fokban elforduló Kábelrögzítő
    A terheléscsökkentővel ellátott, 180 fokban forgó tápvezeték rugalmasságot jelent a SurgeArrest elhelyezésekor és a tápvezeték elvezetésekor.
  • 180 fokban elforduló Kábelrögzítő
    A terheléscsökkentővel ellátott, 180 fokban forgó tápvezeték rugalmasságot jelent a SurgeArrest elhelyezésekor és a tápvezeték elvezetésekor.
  • Hibamentes üzemmód
    A legtöbb áramhullámlökés ellen védő eszköz a saját áramkörök meghibásodása után átengedi az áramot, így az Ön berendezései az újabb áramhullámlökésekkel szemben védtelenek lesznek. Az APC SurgeArrest készüléke ilyen szempontból is biztonságos, vagyis, ha az APC SurgeArrest áramköre egyszer megsérült, az egység kikapcsolja a rá csatlakoztatott berendezések hálózati áramellátását, így az újabb áramhullámlökés már nem jutnak el a berendezésekhez..
  • Adatátviteli vonal védelme
    A berendezések védelme az áramhullámlökések ellen csak akkor kielégítő, ha az adatátviteli vonalak (Ethernet, koaxiális és telefonvezetékek) is védve vannak. Nagyon fontos, hogy a "hátsó ajtón" át az adatkábelen keresztül érkező áramlökések ellen is védje a berendezését, mivel ezek ugyanúgy károsíthatják a berendezést, mintha a tápkábeleken érkeznének.
  • Cord Management
    Kiküszöböli a sokféle vezetéket.
  • Villámcsapás és átmeneti túlfeszültség védelem
    Megelőzi a berendezés károsítását az áramellátás átmeneti túlfeszültségei vagy ún. impulzuscsúcsok által.
  • Telefonvonali elosztó
    Lehetővé teszi egyszerre két olyan berendezés használatát, mint például modem és telefon.
  • Adatátviteli vonal védelme
    A berendezések védelme az áramhullámlökések ellen csak akkor kielégítő, ha az adatátviteli vonalak (Ethernet, koaxiális és telefonvezetékek) is védve vannak. Nagyon fontos, hogy a "hátsó ajtón" át az adatkábelen keresztül érkező áramlökések ellen is védje a berendezését, mivel ezek ugyanúgy károsíthatják a berendezést, mintha a tápkábeleken érkeznének.
  • Zajszűrés
    Az átmeneti túlfeszültségvédő csökkenti az EMI/RFI hálózati zajt –amely adatvesztéseket és billentyűzet lefagyásokat okozhat -, így jobb teljesítményt biztosít a védett berendezéseknek.
  • Villámcsapás és átmeneti túlfeszültség védelem
    Az olyan SurgeArrest alkotóelemek, mint például MOV-k és hőkioldó biztosítékok azonnali reakciót biztosítanak villámcsapás, illetve kábelhibák esetén. Ezek az eszközök biztosítják, hogy ha a túlfeszültségvédő alkatrészei megsérülnek a feszültségcsúcs vagy túlfeszültség miatt, a túl magas feszültségek nem érik el a berendezéseket. Az APC SurgeArrest termékekkel ellentétben, a legtöbb átmeneti túlfeszültség-szabályozó azután is átereszti az áramot, miután az áramkörei megsérültek, ezáltal a berendezéseinket kiteszi a káros túlfeszültségek hatásának.
  • IEEE áteresztési jellemző és UL 1449 megfelelés
    Az IEEE tesztek 6.000 voltos átmeneti túlfeszültséget szimulálnak, amely például közvetlen villámcsapás esetén keletkezik. Az áteresztési jellemző azt a maximális feszültséget jelzi, amely eléri a berendezést, az átmeneti túlfeszültségvédő ellenére. Minél alacsonyabb az áteresztési jellemző, annál jobb a védelem. Az UL áteresztett feszültség követelménye átmeneti túlfeszültségekre és feszültségcsúcsokra 330 V. Az APC PowerManager áteresztett feszültsége 40 V, ami egy jóval kedvezőbb érték, mint az UL előírása.
  • Állítható kábelrendező
    Biztosítja a csatlakozó zsinórok és kábelek könnyű szervezését, összegubancolódásuk elkerülését.
  • Katasztrófavédelem
    Az olyan SurgeArrest alkotóelemek, mint például MOV-k és hőkioldó biztosítékok azonnali reakciót biztosítanak villámcsapás, illetve kábelhibák esetén. Ezek az eszközök biztosítják, hogy ha a túlfeszültségvédő alkatrészei megsérülnek a feszültségcsúcs vagy túlfeszültség miatt, a túl magas feszültségek nem érik el a berendezéseket. Az APC SurgeArrest termékekkel ellentétben, a legtöbb átmeneti túlfeszültség-szabályozó azután is átereszti az áramot, miután az áramkörei megsérültek, ezáltal a berendezéseinket kiteszi a káros túlfeszültségek hatásának.
  • Cord Management
    Segít az áramellátó vezetékek rendezésében.
  • Hibamentes üzemmód
    A legtöbb áramhullámlökés ellen védő eszköz a saját áramkörök meghibásodása után átengedi az áramot, így az Ön berendezései az újabb áramhullámlökésekkel szemben védtelenek lesznek. Az APC SurgeArrest készüléke ilyen szempontból is biztonságos, vagyis, ha az APC SurgeArrest áramköre egyszer megsérült, az egység kikapcsolja a rá csatlakoztatott berendezések hálózati áramellátását, így az újabb áramhullámlökés már nem jutnak el a berendezésekhez..
  • Protection working indicator
    A SurgeArrest figyelmeztet, ha az áramkörét rövidzárlat vagy a villamos hálózat átmeneti túlfeszültsége károsította, és képtelen továbbra is 100%-os védelem biztosítására. Ha a szavatosság még nem járt le, az APC ingyenesen kicseréli a meghibásodott SurgeArrest berendezést.
  • Helyszíni kábelhiba mutató
    Azért, hogy megfelelően működjenek, az átmeneti túlfeszültség-szabályozóknak szakszerűen huzalozott és földelt csatlakozóaljzatokra van szükségük. Az APC átmeneti túlfeszültségvédők jelzik a veszélyes kábelhibákat, mielőtt a dugós csatlakozót a berendezésre csatlakoztatnánk.
  • Villásdugó bedugásakor működésbe lépő biztonsági rögzítők
    A nem használt dugaszolóaljzatok záras védelme révén a felhasználók védve vannak a véletlen áramütés ellen.
  • Túlterhelés jelző
    Ha a csatlakoztatott berendezések több áramot vesznek fel, mint az egység kapacitása, jelzőlámpa gyúl ki. A hibajelzés megszüntetéséhez kapcsoljunk ki egy vagy több nem feltétlenül szükséges berendezést.
Termék forgalmazása
Termék forgalmazása

Germany , Magyarország , Slovenia

Print Technical Specification

Kimeneti

  • Number of Outlets
    8.0
  • Receptacle Style
    CEE 7 Schuko

Bemeneti

  • Névleges bemeneti feszültség
    230V
  • Bemeneti frekvencia
    50/60 Hz
  • Bemeneti csatlakozás típusa
    Schuko CEE 7/7P
  • Kábelhossz
    2.44méter
  • Tápkábelek száma
    1
  • Maximális bemeneti áramerősség
    10.0A

Túlfeszültség védelem és szűrés

  • Surge energy rating
    2500Joule
  • Data Line Protection
    RJ-11 2 utas modem/fax/DSL elosztó, védelemmel (2 db. kéteres kábel), Kábelmodem / videós védelem
  • ts_nm_surge_response
    1ns
  • Peak Current Common Mode
    37.5kAmps
  • Peak Current Normal Mode
    37.5kAmps

Fizikai

  • Maximális magasság-méretek
    372mm , 37.2cm
  • Maximális szélességek
    122mm , 12.2cm
  • Maximális mélység méretek
    42mm , 4.2cm
  • Nettó súly
    1.23kg
  • Szállítási súly
    1.32kg
  • Szállítási magasság
    381mm , 38.1cm
  • Szállítási szélesség
    216mm , 21.6cm
  • Szállítási mélység
    51mm , 5.1cm
  • Szín
    Black
  • Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
    689 x 228.6 x 387.4mm
  • Master Carton Units
    12.0
  • SCC Codes
    1073130428139 6

Környezetvédelem

  • Működési hőmérséklet
    0 - 40 °C
  • Viszonylagos üzemi nedvességtartalom
    0 - 95 %
  • Üzemelési magasság
    0-3000méter
  • Tárolási hőmérséklet
    -40 - 85 °C
  • Tárolási viszonylagos nedvességtartalom
    0 - 95 %
  • Tárolási magasság
    0-15000méter

Megfelelőség

  • Engedélyek
    CE
  • Berendezés védelmi irányelvek
    Teljes élettartamra szóló: 100,000 Euro
  • Garanciális feltételek
    Teljes élettartamra szóló (csak az Európai Unió országaiban)

Vállalható ajánlati állapot

  • RoHS
    Kompatibilis
  • REACH
    REACH: nem tartalmaz SVHC-t
Felhasználói kézikönyv
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

27KB

Frissítés dátuma

2018-05-24

User manual for Essential SurgeArrest PL5B & Performance SurgeArrest PL8VT3
Tanúsítványok
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

109KB

Frissítés dátuma

2018-06-12

CE DOC for Surge P1/5/6/8
Titulus
Méret
Frissítés dátuma