APC EASY UPS BV 1000VA, AVR, Schuko Outlet, 230V

Megosztás:

APC EASY UPS BV 1000VA, AVR, Schuko Outlet, 230V

BV1000I-GR

Description: Best Value UPS with Battery Backup & Surge Protection for Electronics and Computers

Tartalma: : User Manual

APC EASY UPS BV 1000VA, AVR, Schuko Outlet, 230V

További információ
+36 1 382 2800
Tartalma:: Felhasználói kézikönyv

Kapcsolódó termékek, kiegészítők és szolgáltatások

Tekintse át a termék összes választható kiegészítőjét

BV1000I-GR Features

APC EASY UPS BV 1000VA, AVR, Schuko Outlet, 230V

  • Automatikus feszültség-szabályozás (AVR)
    Az alacsony feszültségeket automatikusan növeli, a magasakat pedig csökkenti, így biztosítva állandó feszültségszintet a berendezésnek.
  • Lyukak falra rögzítéshez
    Rugalmasságot biztosít a szűk helyeken történő telepítéskor és falra vagy más felületre szereléskor.

Easy UPS Jellemzők és előnyök

  • Minősített
    Tanúsítja, hogy a terméket tesztelték, valamint, hogy a csatlakoztatott szolgáltató berendezéssel biztonságosan üzemeltethető a megadott környezetben.
  • LED Indicators
    Lehetővé teszi az egység, valamint az áramellátási feltételek állapotának könnyű leolvasását.
  • Hangriasztások
    Értesítés a hálózati tápellátás és az UPS változó körülményeiről.
  • Keskeny kialakítás
    Keskeny, modern megjelenésével állítható, fektethető, vagy akár falra is szerelhető, így kényelmesen illeszkedik bármely elektronikai kiépítéshez, és otthona kialakításának az egységét sem töri meg.
  • Boost automatikus feszültségszabályozás (AVR)
    Az alacsony feszültségállapotok javításával növeli az akkumulátor élettartamát és a futásidőt.
  • Hidegindítási lehetőség
    Ideiglenes tápellátást biztosít, ha a hálózati áramellátás kiesik.
  • Transzformátorral kiosztott aljzatok
    Bemeneti transzformátorral védi a berendezést, a többi dugaszolóaljzat szabadon elérhető.
  • Értesítés az akkumulátor hibájáról
    Az akkumulátorok időben küldött hibaelemzése lehetővé teszi a megelőző karbantartást
  • Intelligens akkumulátor kezelés
    Intelligens, precíziós töltés segítségével maximalizálja az akkumulátor teljesítményét, élettartamát és megbízhatóságát.
  • Fejlett biztonsági szolgáltatások
    Óvja meg a Home UPS-ét a túlterheléstől, a túl magas feszültségtől, a rövidzárlattól, a kiépítés alatt bekövetkező balesetektől és az akkumulátor alacsony feszültség miatti sérülésétől.
  • Akkumulátoros energiaellátás és túlfeszültség-védelem
    Az aljzatok bőséges áthidalási időt biztosítanak a hálózati átjárók és más alacsony fogyasztású eszközök számára, így hosszú órákra biztosítják az internet elérését áramkimaradás esetén is.
  • Akkumulátor és tranziensek elleni védett aljzatok
    Megvédi és árammal látja el hardverét valamint adatait áramkimaradás, illetve feszültségingadozások és tranziensek esetén.
Termék forgalmazása
Termék forgalmazása

United Arab Emirates , Armenia , Angola , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Botswana , Belarus , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Côte d'Ivoire , Cameroon , Serbia and Montenegro , Djibouti , Algeria , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Ethiopia , Gabon , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Croatia , Magyarország , Iraq , Iran , Jordan , Kenya , Kuwait , Kazakhstan , Lebanon , Liberia , Lesotho , Morocco , Moldova , Madagascar , Mali , Mongolia , Martinique , Mauritania , Mauritius , Malawi , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Oman , Pakistan , Poland , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Chad , Togo , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , Tanzania , Ukraine , Uganda , Uzbekistan , XF , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Kimeneti

  • Kimeneti teljesítménykapacitás
    600Watt / 1.0 kVA
  • Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban)
    600Watt / 1.0 kVA
  • Névleges kimeneti feszültség
    230V
  • Kimeneti frekvencia (nem szinkronizált)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Topológia
    Vonalinteraktív
  • A hullámforma típusa
    Lépésenkénti közelítés egy szinuszhullámhoz
  • Kimeneti csatlakozások
    (4) Schuko CEE 7 (Akkumulátoros tartalék)
  • Átviteli idő
    6ms typical : 10ms maximum

Bemeneti

  • Névleges bemeneti feszültség
    230V
  • Bemeneti frekvencia
    50/60 Hz +/- 5 Hz (automatikus érzékelés)
  • Bemeneti csatlakozás típusa
    Schuko CEE 7/7P
  • Kábelhossz
    1.52méter
  • Tápkábelek száma
    1

Akkumulátorok és futásidõ

  • Akkumulátor típusa
    Lepecsételt, karbantartást nem igénylő ólom-sav akkumulátor, felfüggesztett elektrolittel: szivárgásmentes
  • Várható akkumulátor-élettartam (év)
    3 - 5

Kommunikáció és vezérlés

  • Vezérlőpult
    Akkumulátor bekapcsolt (on-line) állapotát jelző LED
  • Riasztási funkciók
    Vészjelzés, amikor akkumulátoron : megkülönböztető "Akkumulátor lemerülőfélben" vészjelzés : folyamatos "Túlterhelés" vészjelzés

Fizikai

  • Maximális magasság-méretek
    92mm , 9.25cm
  • Maximális szélességek
    160mm , 16.05cm
  • Maximális mélység méretek
    305mm , 30.5cm
  • Nettó súly
    5.7kg
  • Szállítási súly
    6.0kg
  • Szállítási magasság
    237mm , 23.7cm
  • Szállítási szélesség
    143mm , 14.3cm
  • Szállítási mélység
    373mm , 37.3cm
  • SCC Codes
    1073130433824 3

Környezetvédelem

  • Működési hőmérséklet
    0 - 40 °C
  • Viszonylagos üzemi nedvességtartalom
    0 - 90 %
  • Üzemelési magasság
    0-1968.3méter
  • Hallható zaj az egység felületétől 1 méterre
    40.0dBA

Megfelelőség

  • Engedélyek
    CE
Felhasználói kézikönyv
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

404KB

Frissítés dátuma

2018-06-12

Schneider Electric Safety Guides for Easy UPS SRV, SRVS, BV and BVS products only
Brochure
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

465KB

Frissítés dátuma

2018-06-15

Product brochure for the Easy UPS 1 Ph BV Series
Tanúsítványok
Titulus
Méret
Frissítés dátuma

Titulus

EMC certificate
PDF
PDF

Méret

247KB

Frissítés dátuma

2018-06-14

EN 62040-2:2006+AC:2006; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61000-4-2:2009; EN 61000-4-3:2006+A2:2010; EN 61000-4-4:2012; EN 61000-4-5:2014; EN 61000-4-6: 2014; EN 61000-4-8:2010, EN 61000-4-11:2004; EN 61000-2-2:2002; IEC 62040-2:2005
PDF

Méret

1168KB

Frissítés dátuma

2018-06-08

IEC 62040-1:2008; IEC 62040-1:2008/AMD1:2013
Titulus
Méret
Frissítés dátuma

Brosúra

Alkategória


3 év kibővített garancia (cseregarancia vagy maximális teljesítmény)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SP-01
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
1 év kibővített garancia (cseregarancia vagy maximális teljesítmény)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SP-01
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
Szervizcsomag, 1 éves garancia hosszabbítás (új termék vásárlásakor)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-SP-01
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
Szervizcsomag, 3 éves garanciahosszabbítás (új termék vásárlásakor)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR3YR-SP-01
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800

Megjelenítés Találatok oldalanként