APC Smart-UPS SRT 2200 VA, 230 V

Megosztás:

APC Smart-UPS SRT 2200 VA, 230 V

SRT2200XLI

Description: Kis helyigényű, kettős konverziós online tápvédelmi eszköz skálázható áthidalási idővel.

Tartalma: : CD with software , Country-specific detachable power cord , Documentation CD , Installation guide , Removable support feet , USB cable , Warranty card

APC Smart-UPS SRT 2200 VA, 230 V

További információ
+36 40 200 262
Tartalma:: CD szoftverrel , Országspecifikus leszerelhető tápellátókábel , Dokumentációs CD-lemez , Telepítési kézikönyv , Eltávolítható tartóláb , USB kábel , Garanciakártya

Kapcsolódó termékek, kiegészítők és szolgáltatások

Tekintse át a termék összes választható kiegészítőjét

SRT2200XLIFeatures

APC Smart-UPS SRT 2200 VA, 230 V

  • Értesítés az akkumulátor hibájáról
    Az akkumulátorok időben küldött hibaelemzése lehetővé teszi a megelőző karbantartást
  • ECO-mód
    A megfelelő energiaellátási körülmények esetén használaton kívüli elektromos alkatrészeket megkerülő üzemmód, mellyel magas működési hatékonyság érhető el a védelem feláldozása nélkül
  • Grafikus LCD-kijelző
    Szövegek és magyarázó ábrák, melyek a használat módját, a rendszer-paramétereket és a riasztásokat ismertetik.
  • Keret/torony konvertibilitás
    Megtartja az UPS eredeti befektetési értékét a toronykivitelről a rackbe szerelt környezetre való áttéréskor.

Smart-UPS On-LineJellemzők és előnyök

  • InfraStruXure Manager-kompatibilis
    Központi kezelés engedélyezése az APC InfraStruXure Manager alkalmazásán keresztül.
  • Network manageable
    A Powerchute Business Edition segítségével távvezérelt energiagazdálkodást biztosít az UPS hálózaton keresztül.
  • Soros csatlakozási lehetőség
    A soros porton keresztül lehetőséget biztosít az UPS vezérlésére.
  • Állapotjelző LED-ek
    A vizuális kijelzők segítségével gyorsan értelmezhető az egység és a tápellátás állapota.
  • SmartSlot
    Az UPS testreszabása kezelőkártyákkal.
  • Felhasználó által cserélhető akkumulátorok
    Növeli a rendelkezésre-állási időt, mivel lehetővé teszi a gyakorlott felhasználóknak, hogy az akkumulátor cseréket és frissítéseket végrehajtsa - csökkentve ezzel az átlagos javítási időtartamot (MTTR).
  • Hangriasztások
    Értesítés a hálózati tápellátás és az UPS változó körülményeiről.
  • Akkumulátor hiba kijelzése
    Figyelmeztet, ha egy akkumulátor nem áll rendelkezésre tartalék tápforrásként.
  • Előzetes hibaértesítés
    Az időben küldött hibaelemzés biztosítja a problémák bekövetkezése előtti alkatrészcserét.
  • Automatikus önteszt
    Az akkumulátor rendszeres önellenőrző tesztje lehetővé teszi a csere szükségességének korai előrejelzését.
  • Frissíthető Flash firmware
    Firmware frissítések telepítése FTP-n keresztül.
  • Keret/torony konvertibilitás
    Megtartja az UPS eredeti befektetési értékét a toronykivitelről a rackbe szerelt környezetre való áttéréskor.
  • Plug-and-Play külső akkumulátorok
    Tiszta, folyamatos tápellátást biztosít a terheléseknek az UPS futásidejének növelésekor.
  • Gondtalan üzemelés a berendezések vezető gyártó által nyújtott teljes kompatibilitásának és megbízhatóságának köszönhetően
    A kötelező előírásoknak megfelelő termék.
  • Takarítson meg időt a könnyen és kényelmesen használható távoli hozzáféréssel.
    Hálózaton menedzselhető soros- vagy USB-porton, illetve opcionálisan Ethernet-kapcsolaton keresztül. Része a Powerchute® Network Shutdown szoftver, mely kényelmes felügyeletet és ellenőrzést, innovatív energiamenedzsment lehetőségeket, valamint az operációs rendszernél kényelmes leállítást biztosít.
  • Low operating and maintenance costs with proven reliability and intelligent battery management.
    Az APC forradalmi újdonsága, az intelligens töltésfelügyelet az intelligens, precíziós, hőmérséklet-kompenzált töltésnek köszönhetően maximalizálja az akkumulátorok teljesítményét és élettartamát. Az automatikus önteszt biztosítja az akku megbízhatóságát, és a felhasználókat előre figyelmezteti az akkuk cseréjére. A kényelmesen, könnyen és üzem közben is csatlakoztatható modulok az áramellátás leállítása nélküli akkucserét tesznek lehetővé.
  • Avoids costly power problems by keeping your IT equipment and data protected and available.
    A hálózati szintű áramkondicionálás véd a károsító tranziensektől és romboló hatású zavaró jelektől. A kettős konverziós architektúra szoros feszültségszabályzást, frekvenciaszabályzást és zérus átadási idejű akkura váltást biztosít az áramellátás zavarai esetén.
  • Hőkompenzációs akkumulátor töltés
    Az akkumulátor tényleges hőmérséklete alapján a töltőfeszültség szabályozásával meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.
  • Automatikus újraindítás az UPS leállása után
    A csatlakoztatott berendezés automatikus elindítása a hálózati tápellátás helyreállásakor.
  • Skálázható futásidő
    Szükség esetén a futásidő gyorsan növelhető.
  • Automatikus belső elkerülő áramkör
    Hálózati tápellátást biztosít a csatlakoztatott berendezésekhez az UPS túlterhelése vagy hibája esetében.
  • Üzem közben cserélhető akkumulátorok
    Folyamatos, megszakítás nélküli tápellátást biztosít, mialatt az akkumulátorok cseréje folyik.
  • Intelligens akkumulátor kezelés
    Intelligens, precíziós töltés segítségével maximalizálja az akkumulátor teljesítményét, élettartamát és megbízhatóságát.
  • Bemeneti teljesítmény-faktor korrekció
    Kisebb áramfejlesztők és kábelezés használatának engedélyezésével a lehető legkisebb lesz a telepítési költség.
  • Generátor kompatibilis
    Tiszta, folyamatos tápellátást biztosít a védett készülékek számára az áramfejlesztő használatakor.
  • Frekvencia- és feszültségszabályozás
    Nagyobb rendelkezésre-állást biztosít az alkalmazások számára a túl alacsony vagy túl magas feszültségek akkumulátor használata nélküli korrekciójával.
  • Feszültségsimítás
    A csatlakoztatott készülékeket megvédi a túlfeszültségtől, az áramtüskéktől, a villámlástól és az egyéb tápellátási problémáktól.
  • Minősített
    Tanúsítja, hogy a terméket tesztelték, valamint, hogy a csatlakoztatott szolgáltató berendezéssel biztonságosan üzemeltethető a megadott környezetben.
  • Nullázható áramkör megszakító
    A túlterhelések után könnyű az újbóli üzembe helyezés, nincs szükség olvadó biztosítékok cseréjére.
  • Hidegindítási lehetőség
    Ideiglenes tápellátást biztosít, ha a hálózati áramellátás kiesik.
Termék forgalmazása
Termék forgalmazása

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Bahamas , Bhutan , Botswana , Belarus , Belize , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Chile , Cameroon , Colombia , Costa Rica , Cuba , Cyprus , Czech Republic , Serbia and Montenegro , Germany , Djibouti , Denmark , Dominica , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , Falkland Islands , France , Gabon , United Kingdom , Grenada , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croatia , Haiti , Magyarország , Indonesia , Ireland , Israel , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Kenya , Cambodia , Saint Kitts And Nevis , South Korea , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mexico , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Panama , Peru , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turkey , Trinidad and Tobago , Tanzania , Ukraine , Uganda , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Vietnam , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Kimeneti

  • Kimeneti teljesítménykapacitás
    1.98 KWatt / 2.2 kVA
  • Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban)
    1.98 KWatt / 2.2 kVA
  • Névleges kimeneti feszültség
    230V
  • Kimeneti feszültség megjegyzése
    Konfigurálható 220 : 230 vagy 240 V névleges kimeneti feszültségre
  • Kimeneti feszültség torzulás
    Kevesebb mint 2%
  • Kimeneti frekvencia (fõ tápellátó hálózattal szinkronizálva)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Egyéb kimeneti feszültségek
    220, 240
  • Maximális terhelési tényezõ
    3 : 1
  • Topológia
    Online dupla konverzió
  • A hullámforma típusa
    Szinuszhullám
  • Kimeneti csatlakozások
    (8) IEC 320 C13 (Akkumulátoros tartalék)
    (2) IEC 320 C19 (Akkumulátoros tartalék)
    (2) IEC Jumpers (Akkumulátoros tartalék)
  • Bypass
    Belső bypass (automatikus és kézi)

Bemeneti

  • Névleges bemeneti feszültség
    230V
  • Bemeneti frekvencia
    40–70 Hz (automatikus érzékelés)
  • Bemeneti csatlakozás típusa
    IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A
  • Kábelhossz
    2.44méter
  • Bemeneti feszültségtartomány a fő műveletekre
    160 - 275V
  • Bemeneti feszültség beállítási tartomány a fő műveletekre
    100 - 275 (half load)V
  • Tápkábelek száma
    1
  • Egyéb bemeneti feszültségek
    220, 240

Akkumulátorok és futásidõ

  • Akkumulátor típusa
    Lepecsételt, karbantartást nem igénylő ólom-sav akkumulátor, felfüggesztett elektrolittel: szivárgásmentes
  • Elõtelepített akkumulátorok
    1
  • Jellemző újratöltési idő
    3óra (órák)
  • Csereakkumulátor
    APCRBC141
  • Várható akkumulátor-élettartam (év)
    3 - 5
  • Csereakkumulátorok száma
    1
  • Meghosszabbítható futásidő
    1
  • Meghosszabbított üzemelési opciók a következőre
    APC-Smart-UPS-SRT-2200-VA-230-V
  • Futásidő
  • Hatékonyság

Kommunikáció és vezérlés

  • Interfész port (ok)
    RJ-45 Serial , Smart-Slot , USB
  • Vezérlőpult
    Multifunkciós folyadékkristályos kijelző (LCD) állapotjelzésekkel és vezérlő funkcióval
  • Riasztási funkciók
    Riasztások hang és fényjelekkel, súlyosság szerint rangsorolva
  • Vészáramellátás kikapcsolva (EPO)
    Igen
  • SmartSlot™ interfész mennyiség
    1

Túlfeszültség védelem és szűrés

  • Surge energy rating
    340Joule
  • Szűrés
    --

Fizikai

  • Maximális magasság-méretek
    432mm , 43.2cm
  • Maximális szélességek
    85mm , 8.5cm
  • Maximális mélység méretek
    584mm , 58.4cm
  • Nettó súly
    25.0kg
  • Szállítási súly
    30.84kg
  • Szállítási magasság
    246mm , 24.6cm
  • Szállítási szélesség
    599mm , 59.9cm
  • Szállítási mélység
    810mm , 81.0cm
  • Szín
    Black
  • Egységek száma raklaponként
    12.0

Környezetvédelem

  • Működési hőmérséklet
    0 - 40 °C
  • Viszonylagos üzemi nedvességtartalom
    0 - 95% non-condensing %
  • Üzemelési magasság
    0-3000méter
  • Tárolási hőmérséklet
    -15 - 45 °C
  • Tárolási viszonylagos nedvességtartalom
    0 - 95% non-condensing %
  • Tárolási magasság
    0-15000méter
  • Hallható zaj az egység felületétől 1 méterre
    55.0dBA
  • Online hőveszteség
    703.0BTU/hr
  • Védelmi osztály
    IP 20

Megfelelőség

  • Engedélyek
    CE, CE-jelölés, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, ENERGY STAR V1.0 (EU), RCM, VDE
  • Garanciális feltételek
    3 év javítás és csere (kivéve akkumulátorok), 2 év az akkumulátorok esetén

Vállalható ajánlati állapot

  • RoHS
    Kompatibilis
  • REACH
    REACH: nem tartalmaz SVHC-t
  • Akkumulátorokról szóló irányelv
    Kompatibilis
  • Akkumulátorral kapcsolatos megjegyzések
    ts_Battery_Notes
Felhasználói kézikönyv
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

1213KB

Frissítés dátuma

2017-12-11

Installation guide Smart-UPS Online SRTRK3
PDF

Méret

495KB

Frissítés dátuma

2017-08-10

Installation manual for Smart-UPS On-Line SRTRK4 Tower to Rack-Mount Conversion
PDF

Méret

592KB

Frissítés dátuma

2017-02-08

User manual for Smart-UPS On-Line SRT2200/SRT3000 Tower/Rack-Mount 2U
PDF

Méret

526KB

Frissítés dátuma

2017-02-08

Operation manual Smart-UPS On-Line SRT2200/SRT3000 Tower/Rack-Mount 2U
Brochure
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

2485KB

Frissítés dátuma

2017-03-31

Part # 998-1243569_GMA-US This is a brochure of the new Smart-UPS On-Line SRT 2.2kVA-10kVA 230V models . It covers the feature/benefits, tech specs, runtimes and optional accessories.
Tanúsítványok
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

147KB

Frissítés dátuma

2018-01-12

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

Méret

466KB

Frissítés dátuma

2017-12-11

This is EAC certificate for the products designated therein
PDF

Méret

526KB

Frissítés dátuma

2017-09-14

TISI certificate per local standard
PDF

Méret

374KB

Frissítés dátuma

2017-02-08

It is verified that foregoing equipment has been registered under the Clause 3, Article 58-2 of Radio Waves Act.
PDF

Méret

744KB

Frissítés dátuma

2017-02-08

DIN EN 62040-1 (VDE 0558 Teil 510): 2009-06; EN 62040-1:2008-11
PDF

Méret

357KB

Frissítés dátuma

2017-02-08

K 62040-1(2011-12)
PDF

Méret

2302KB

Frissítés dátuma

2017-02-08

IEC 62040-1 (ed.1)
PDF

Méret

756KB

Frissítés dátuma

2017-02-08

DIN EN 62040-1 (VDE 0558-510): 2013-11; EN 62040-1:2008+A1:2013
PDF

Méret

3016KB

Frissítés dátuma

2017-02-08

EN 62040-2:2006 Category C2; IEC 62040-2:2005 Category C2; EN 5022:2010 + AC:2011, Class A; IEC 61000-3-2:2014 ED.4.0, Class A; IEC 61000-3-3:2013 ED.3.0; IEC 61000-4-2:2008 ED.2.0; IEC 61000-4-3:2010 ED.3.2; IEC 61000-4-4:2012 ED.3.0; IEC 61000-4-5:2005 ED.2.0; IEC 61000-4-6:2013 ED.4.0; IEC 61000-4-8:2009 ED.2.0; IEC 61000-4-11:2004 ED.2.0; IEC 61000-2-2:2002 ED.2.0
PDF

Méret

1594KB

Frissítés dátuma

2017-02-08

IEC 62040-1 (ed.1)
PDF

Méret

1688KB

Frissítés dátuma

2017-02-08

IEC 62040-1 (ed.1);am1
PDF

Méret

1529KB

Frissítés dátuma

2017-02-08

IEC 62040-1 (ed.1);am1
PDF

Méret

1948KB

Frissítés dátuma

2017-02-08

EN 62040-2:2006 Category C2; IEC 62040-2:2005 Category C2; EN 5022:2010 + AC:2011, Class A; IEC 61000-3-2:2014 ED.4.0, Class A; IEC 61000-3-3:2013 ED.3.0; IEC 61000-4-2:2008 ED.2.0; IEC 61000-4-3:2010 ED.3.2; IEC 61000-4-4:2012 ED.3.0; IEC 61000-4-5:2005 ED.2.0; IEC 61000-4-6:2013 ED.4.0; IEC 61000-4-8:2009 ED.2.0; IEC 61000-4-11:2004 ED.2.0; IEC 61000-2-2:2002 ED.2.0
Ajánlat specifikációja
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
Source ZIP

Méret

65KB

Frissítés dátuma

2017-12-22

Guide Specification
PDF

Méret

450KB

Frissítés dátuma

2017-12-22

Guide Specification
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
Smart-UPS On-Line\Package
CAD Source File
4058KB
2017-02-08

Firmware frissítések

PowerChute Business Edition
Alkatrészszám
Frissítés dátuma

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition, 5 csomópont, v9.2

Kompatibilis a következőkkel:: Microsoft Hyper-V , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2003 , Windows Server 2008 , Windows Server 2011 , Windows Server 2012 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

Alkatrészszám

SFPCBE92

Frissítés dátuma

2015-04-17

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition, 5 csomópont, v9.1.1

Kompatibilis a következőkkel:: Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 2003 , Windows 2008 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2011 , Windows Server 2012 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SuSE Linux , VMware ESXi

Alkatrészszám

SFPCBE911

Frissítés dátuma

2013-09-26

Alkatrészszám

SSPCBE91-25

Frissítés dátuma

2017-10-12
További információ
+36 40 200 262
További szoftver
Alkatrészszám
SSPCBE91-25
További információ
+36 40 200 262

Brosúra

Alkategória


SRTRK4
További információ
+36 40 200 262
További információ  +36 40 200 262
SRTRK3
További információ
+36 40 200 262
További információ  +36 40 200 262
Tápkábel készlet (6 db), lezáró, C13 / C14 (90°), 0,6 m

Szabadítson fel helyet és tegye biztonságossá a rackbe épített PDU-k és a csatlakozó informatikai eszközök közötti elektromos kábelezést ezzel a könnyen használható, exkluzív kábel-visszatartási megoldással. Míg a kábelek minden szabványos IEC-aljzatba vagy elektromos csatlakozóba illenek, a „rögzítési” funkció csak akkor működik, ha az APC AP8000 sorozatú rackes PDU-jával vagy olyan informatikai eszközzel használja, melyben beépített rögzítő aljzat található. Ezek a rögzítéssel rendelkező csatlakozók csökkentik annak a lehetőségét, hogy véletlenül kihúzza a kábelt és elveszítse a terhelést.

AP8702R-WW
További információ
+36 40 200 262
További információ  +36 40 200 262
APC szárazérintkezős BE/KI tartozék

UPS felügyeleti tartozék, mely két szárazérintkezős bemenetet és egy relékimenetet biztosít az UIO portokat tartalmazó APC UPS-felügyeleti ajánlatokhoz, például UPS hálózati vezérlőkártyához (AP9631) vagy Dry Contact I/O SmartSlot kártyához (AP9613).

AP9810
További információ
+36 40 200 262
További információ  +36 40 200 262
Tápkábel készlet (6 db), C19 / C20 (90°), 0,6 m

Alacsony profilú kábelek a helyszűke megakadályozására, ha üzem közben cserélhető blade modulokat szeretne elérni.

AP98892F
További információ
+36 40 200 262
További információ  +36 40 200 262
1 éves APC távfelügyeleti szolgáltatás 1 csomópontra

0-24 órás felügyeleti szolgáltatás mind elsődleges, mind másodlagos támogatási funkcióként. Képzett szerviztechnikusaink a fizikai infrastruktúra állapotát felügyelve segítenek a problémák diagnosztizálásában, az értesítések kiküldésében és a megoldásban is, mielőtt még azok kritikussá válhatnának.

WRMS1YR-1N
További információ
+36 40 200 262
További információ  +36 40 200 262
Tápkábel készlet (6 db), C19 / C20 (90°), 1,8 m

Alacsony profilú kábelek a helyszűke megakadályozására, ha üzem közben cserélhető blade modulokat szeretne elérni.

AP98896F
További információ
+36 40 200 262
További információ  +36 40 200 262
1 éves távfelügyeleti szolgáltatás (100) csomópontra

0-24 órás felügyeleti szolgáltatás mind elsődleges, mind másodlagos támogatási funkcióként. Képzett szerviztechnikusaink a fizikai infrastruktúra állapotát felügyelve segítenek a problémák diagnosztizálásában, az értesítések kiküldésében és a megoldásban is, mielőtt még azok kritikussá válhatnának.

WRMS1YR100N-01
További információ
+36 40 200 262
További információ  +36 40 200 262
RACK ATS, 230 V, 16 A, C20 BE, (8) C13 (1) C19 KI

Redundáns áramellátást biztosít egy tápkábeles berendezéseknek.

AP4423
További információ
+36 40 200 262
További információ  +36 40 200 262

Megjelenítés Találatok oldalanként