17"-os Rack LCD konzol integrált 8 portos analóg KVM switch-csel

Megosztás:

17"-os Rack LCD konzol integrált 8 portos analóg KVM switch-csel

AP5808

Description: A beépített KVM switch-csel rendelkező Rack LCD konzol a Rack LCD konzol és az analóg KVM switch működését egyesíti kényelmes, egységnyi méretre optimalizált helyigénnyel rackes környezetben, ezáltal kiküszöböli a kábelek összegubancolódását, és egy eszközben biztosítja a két egység teljes funkcionalitását. A billentyűzet amerikai angol kiosztású.

Tartalma: : C13-C14 power cord , Documentation CD , Firmware upgrade cable , Installation guide , NEMA 5-15 power cord , PS2 KVM cable , Single user rack mount kit , USB KVM cable

17"-os Rack LCD konzol integrált 8 portos analóg KVM switch-csel

A beépített KVM switch-csel rendelkező Rack LCD konzol a Rack LCD konzol és az analóg KVM switch működését egyesíti kényelmes, egységnyi méretre optimalizált helyigénnyel rackes környezetben, ezáltal kiküszöböli a kábelek összegubancolódását, és egy eszközben biztosítja a két egység teljes funkcionalitását. A billentyűzet amerikai angol kiosztású.

További információ
+36 1 382 2800
Tartalma:: C13-C14 tápkábel , Dokumentációs CD-lemez , Firmware frissítő kábel , Telepítési kézikönyv , NEMA 5-15 tápkábel , PS2 KVM kábel , Egyfelhasználós rack szerelő készlet , USB KVM kábel

Kapcsolódó termékek, kiegészítők és szolgáltatások

Tekintse át a termék összes választható kiegészítőjét

AP5808 Features

17"-os Rack LCD konzol integrált 8 portos analóg KVM switch-csel

  • Átvivő sávon kívüliség kezelése
    Operációs rendszer használata helyett POST- és BIOS-szintű hozzáféréssel lehet észlelni és javítani a kiszolgálók hibáit.
  • Skálázható architektúra
    Több KVM kapcsoló kaszkádosítása egy olyan moduláris megoldás elérése érdekében, ami több platformot támogat, növeli a rugalmasságot és egyszerűsíti a későbbi bővítést.

Rack LCD konzol Jellemzők és előnyök

  • Alacsony áramfogyasztás
    Az aktív mátrixos TFT kijelzők áramfelvétele kevesebb, mint fele a hasonló teljesítményű katódsugárcsöves (CRT) monitorokénak
  • 1U rack helyet foglal
    Értékes szekrénytér megőrzése az adatközpontban.
  • Integrált touchpad mutató eszköz
    Az integrált trackball feleslegessé teszi a külsőleg csatlakoztatott egér használatát
  • Támogatás több operációs rendszernek
    Windows-, Sun-, Unix- és Linux-kompatibilis.
  • Áramingadozás-érzékelő
    Energiamegtakarítás az eszköz lezárásakor az eszköz kikapcsolásával.
  • PS/2 végek
    A billentyűzet és a trackball a szerverhez vagy a KVM kapcsolóhoz szabvány PS/2 csatolókkal csatlakoznak
  • Szabvány VGA csatlakozó
    Az LCD monitor a szerverhez vagy a KVM kapcsolóhoz szabvány VGA illesztővel csatlakozik
  • Low Cooling Requirements
    Aktív mátrixos TFT kijelzők kevesebb hőt termelnek, mint a teljesítményben azonos CRT képernyők.
  • Teljes méretű billentyűzet
    A 104 gombos billentyűzet gombjai ún. utazóbillentyű kialakításúak, integrált számbillentyűzettel, szolid, minőségi kialakítással
  • 1U rack helyet foglal
    Csak 1U tárterületet foglal el. Összehasonlításképpen: a hagyományos CRT monitorok helyigénye 10U - 13U tárterület.
  • Alacsony áramfogyasztás
    Az aktív mátrixos TFT kijelzők áramfelvétele kevesebb, mint fele a hasonló teljesítményű katódsugárcsöves (CRT) monitorokénak
  • Integrated Trackball
    Az integrált trackball feleslegessé teszi a külsőleg csatlakoztatott egér használatát
  • Alacsony hűtési követelmények
    Aktív mátrixos TFT kijelzők kevesebb hőt termelnek, mint a teljesítményben azonos CRT képernyők.
  • Kábelszervezõ kar
    A környező eszközökkel való interferencia megakadályozása több kábelek segítségével.
  • Csúszósínek
    Gyors és egyszerű szerelés a négyzetes, kerek és menetes lyukú szekrényekben.
  • Gyorskioldó panelek
    Az eszköz egyszerű beilleszthetősége és eltávolíthatósága.
  • Képernyős kijelzés (OSD) és beállítások
    Az LCD kijelző elején lévő vezérlőgombok segítségével a felhasználó kényelmesen be tudja állítani a képernyő jellemzőit. A felhasználó által beállítható jellemzők: automatikus beállítási opció, kilépés, tápellátás/teljesítmény ki/be, fényerő, menü, és tápellátás/teljesítmény mutató.
Termék forgalmazása
Termék forgalmazása

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Albania , Armenia , Angola , Austria , Australia , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Brunei , Bhutan , Botswana , Belarus , Canada , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Cameroon , Cyprus , Czech Republic , Serbia and Montenegro , Germany , Djibouti , Denmark , Algeria , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Equatorial Guinea , Greece , Croatia , Magyarország , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jordan , Japan , Kenya , Cambodia , South Korea , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Mauritania , Malta , Malawi , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Portugal , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turkey , Taiwan , Tanzania , Ukraine , Uganda , United States , Uzbekistan , Vietnam , Yemen , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Bemeneti

  • Névleges bemeneti feszültség
    120V , 240V
  • Bemeneti frekvencia
    50/60 Hz
  • Bemeneti csatlakozás típusa
    IEC-320 C14
  • Kábelhossz
    1.8méter
  • Tápkábelek száma
    1

Fizikai

  • Maximális magasság-méretek
    43mm , 4.3cm
  • Maximális szélességek
    483mm , 48.3cm
  • Maximális mélység méretek
    711mm , 71.1cm
  • Rack magassága
    1U
  • Nettó súly
    13.77kg
  • Szállítási súly
    19.86kg
  • Szállítási magasság
    130mm , 13.0cm
  • Szállítási szélesség
    665mm , 66.5cm
  • Szállítási mélység
    830mm , 83.0cm
  • Szín
    Black
  • Maximális beszerelési mélység
    1050.0mm , 104.98cm
  • Minimális beszerelési mélység
    26.77hüvelyk

Környezetvédelem

  • Működési hőmérséklet
    0 - 40 °C

Megfelelőség

  • Engedélyek
    cUL listás, C-tick, CE, EN 60950, FCC Part 15 Class A, IEC 60950, Industry Canada, KCC, UL listás, VDE
  • Garanciális feltételek
    2 éves javítási vagy cseregarancia

Vállalható ajánlati állapot

  • RoHS
    Kompatibilis
  • REACH
    REACH: nem tartalmaz SVHC-t
  • Egyéb környezeti megfelelőség
    China RoHS

ts_Supported_Hardware

  • Képernyő színek
    16.0
  • Kijelző mérete
    337,9 (M) X 270,3 (Sz)mm
  • Panel méret
    431.8Átlós méret (hüvelyk)
  • Trackball típusa
    PS/2 Touchpad, USB mouse
Felhasználói kézikönyv
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

375KB

Frissítés dátuma

2018-06-19

Quick start installation procedure for installing the KVM Rack LCD
PDF

Méret

561KB

Frissítés dátuma

2018-06-15

Installation and operation
Brochure
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

2537KB

Frissítés dátuma

2018-06-08

Brochure including Basic, Metered, Switched, and Metered by Outlet Rack PDUs product features and specifications
Tervezés/Konfigurálás
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

66KB

Frissítés dátuma

2018-06-05

Guide for determining the correct cabling solution for use with a Rack LCD Console with Integrated KVM Switch
Tanúsítványok
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

468KB

Frissítés dátuma

2018-06-19

VDE License
PDF

Méret

1041KB

Frissítés dátuma

2018-06-15

EAC for Russian Customs Union - AP5808_AP5816
PDF

Méret

261KB

Frissítés dátuma

2018-06-14

Regulatory Compliance
PDF

Méret

42KB

Frissítés dátuma

2018-06-13

Underwriters Laboratories approval
PDF

Méret

91KB

Frissítés dátuma

2018-06-11

EU Declaration of Conformity
Titulus
Méret
Frissítés dátuma

Brosúra

Alkategória


APC KVM SUN kábel 13W3, 6 láb (1,8 m)

A szerverkapcsolókat úgy terveztük meg, hogy növeljék a rendszer rendelkezésre-állását és kezelhetőségét

AP5251
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
APC KVM PS/2 kábel, 3 láb (0,9 m)

A szerverkapcsolókat úgy terveztük meg, hogy növeljék a rendszer rendelkezésre-állását és kezelhetőségét

AP5264
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
Szervizcsomag – 1 év garanciabővítés a tartozékokra

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-AC-04
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
APC KVM PS/2-kábel, 6 láb (1,8 m)

A szerverkapcsolókat úgy terveztük meg, hogy növeljék a rendszer rendelkezésre-állását és kezelhetőségét

AP5250
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
APC KVM lánckapcsolt kábel, 6 láb (1,8 m)

A szerverkapcsolókat úgy terveztük meg, hogy növeljék a rendszer rendelkezésre-állását és kezelhetőségét

AP5263
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
APC KVM lánckapcsolt kábel, 2 láb (0,6 m)

A szerverkapcsolókat úgy terveztük meg, hogy növeljék a rendszer rendelkezésre-állását és kezelhetőségét

AP5262
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
APC KVM USB-kábel, 6 láb (1,8 m)

A szerverkapcsolókat úgy terveztük meg, hogy növeljék a rendszer rendelkezésre-állását és kezelhetőségét

AP5253
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
APC KVM USB kábel, 25 láb (7,6 m)

A szerverkapcsolókat úgy terveztük meg, hogy növeljék a rendszer rendelkezésre-állását és kezelhetőségét

AP5261
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
1 év garanciabővítés (1) kiegészítőhöz (megújítás vagy nagy mennyiség)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXWAR1Y-AC-04
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800
APC KVM SUN kábel 13W3, 12 láb (3,6 m)

A szerverkapcsolókat úgy terveztük meg, hogy növeljék a rendszer rendelkezésre-állását és kezelhetőségét

AP5255
További információ
+36 1 382 2800
További információ   +36 1 382 2800

Megjelenítés Találatok oldalanként